หัวจับสำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด_HSK-A-WD

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับสำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด Dormer Pramet ซีรีส์ HSK-A-WD จุดต่อฝั่งเครื่องจักรเป็น HSK-A 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893 ใช้สำหรับติดตั้งดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่ใช้สปินเดิล HSK-A 63
มาตรฐาน
- จุดต่อฝั่งเครื่องจักร: HSK-A 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893
ก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องจักรรองรับหัวจับ HSK-A 63
- ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกสว่านตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับของหัวจับ (20 mm สำหรับรุ่น HSK.63A-WD.20.080)
- ทำความสะอาดเทเปอร์ HSK ผิวสัมผัสด้านหน้า และรูของหัวจับก่อนติดตั้ง เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกบนผิวเหล่านี้จะทำให้ความเที่ยงตรงลดลง
- จับยึดดอกสว่านและใช้งานหัวจับตามคำแนะนำ ขีดจำกัดความเร็วรอบ และข้อมูลการถ่วงสมดุลในเอกสารของ Dormer Pramet
สามารถตรวจสอบขนาด น้ำหนัก และสถานะสินค้าของแต่ละรหัสสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของ Dormer Pramet
ซีรีส์ HSK-A-WD ของ Dormer Pramet คือหัวจับสำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบหัวจับเครื่องมือของ Dormer Pramet สำหรับจุดต่อ DIN 69893 HSK ขนาด HSK-A 63 ทำหน้าที่เชื่อมต่อดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดเข้ากับสปินเดิลของเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ HSK-A 63
คุณสมบัติเด่น
- จุดต่อฝั่งเครื่องจักร: HSK-A 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893
- ฝั่งชิ้นงานมีรูสำหรับจับก้านดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด รหัสรุ่นระบุเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับและความยาวยื่น โดยรุ่น HSK.63A-WD.20.080 มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ 20 mm และความยาวยื่น 80 mm
- อยู่ในกลุ่มหัวจับ HSK-A 63 เดียวกับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon หัวจับแบบชริ้งค์ฟิต และหัวจับเชลล์มิลของ Dormer Pramet
การใช้งาน
- งานเจาะด้วยดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่ใช้สปินเดิล HSK-A 63
- งานเจาะรูขนาดใหญ่: Dormer Pramet ถือว่าการเจาะด้วยดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดเป็นวิธีที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15 mm
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | HSK-A-WD |
| ประเภทสินค้า | หัวจับสำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด |
| จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | HSK-A 63 |
| มาตรฐานจุดต่อ | DIN 69893 |
| จุดต่อฝั่งชิ้นงาน | รูสำหรับจับก้านดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ ฝั่งชิ้นงาน (HSK.63A-WD.20.080) | 20 mm |
| ความยาวยื่น (HSK.63A-WD.20.080) | 80 mm |
| รุ่น | จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ ฝั่งชิ้นงาน (mm) | ความยาวยื่น LPR (mm) |
|---|---|---|---|
| HSK.63A-WD.20.080 | HSK-A 63 | 20 | 80 |
หัวจับมีโครงสร้างอยู่บนแกนเดียวกัน โดยมีจุดต่อสองด้าน
- ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์กลวง HSK-A 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893 สำหรับสวมเข้ากับสปินเดิลของเครื่องจักร
- ฝั่งชิ้นงาน: ตัวหัวจับด้านหน้ามีรูสำหรับรับก้านดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด
ขนาดหลักของรุ่น HSK.63A-WD.20.080: เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับฝั่งชิ้นงาน 20 mm ความยาวยื่น (LPR) 80 mm
วิธีเลือกหัวจับให้เหมาะสม
- จุดต่อเครื่องจักร: เลือกซีรีส์ HSK-A-WD สำหรับสปินเดิลที่ใช้เทเปอร์ HSK-A 63 สำหรับเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ DIN 69871 ทาง Dormer Pramet มีหัวจับประเภทเดียวกันในซีรีส์ 69871-WD
- ก้านดอกสว่าน: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับของหัวจับให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด ในรหัสรุ่น ตัวเลขหลัง WD คือเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับในหน่วย mm (HSK.63A-WD.20.080 = 20 mm)
- ระยะยื่น: ตัวเลขชุดสุดท้ายในรหัสรุ่นคือความยาวยื่นในหน่วย mm (HSK.63A-WD.20.080 = 80 mm) ควรเลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเลี่ยงชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึดได้ เพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งสูงสุด
- เครื่องมืออื่นบนสปินเดิลเดียวกัน: สำหรับเอ็นมิล ดูหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ซีรีส์ HSK-A-W ของ Dormer Pramet
ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของ Dormer Pramet ใช้เม็ดมีดคาร์ไบด์ที่มี 4 คมตัด ติดตั้งบนตัวดอกสว่านที่ทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือ