หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง HSK-A_HSK-A-DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง HSK-A-DC แบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet ก้าน HSK-A 100 ตามมาตรฐาน DIN 69893 รุ่น HSK.100A-DC.13.107 จับเครื่องมือก้านตรงได้ตั้งแต่ 1 ถึง 13 mm ด้วยกลไกขยายแรงจับเชิงกล แรงจับไม่คลายตัวเองไม่ว่าจะหมุนทิศทางใด หรือเมื่อสปินเดิลหยุด
ข้อมูลทั่วไป
- มาตรฐาน: ก้าน HSK แบบ A ตามมาตรฐาน DIN 69893
- เครื่องจักรที่ใช้ได้: เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องจักรอื่นที่มีสปินเดิล HSK-A 100
- เครื่องมือที่จับได้: ดอกสว่านก้านตรง (ก้านกลม) และเครื่องมือลักษณะเดียวกันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1 – 13 mm
- การจับยึด: แรงจับถูกขยายด้วยกลไก และไม่คลายตัวเองทั้งขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกา หรือเมื่อสปินเดิลหยุด
- กลุ่มสินค้า: ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet, DIN 69893 HSK, HSK-A
คำแนะนำการใช้งาน
- ก่อนติดตั้ง ให้เช็ดก้านเรียว HSK หน้าแปลน และสปินเดิลของเครื่องให้สะอาด ปราศจากเศษโลหะและคราบสารหล่อเย็น
- สอดก้านเครื่องมือเข้าในหัวจับแล้วขันแน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม ใช้ประแจตัวเดียวกันในการปลดเครื่องมือ
- จับเฉพาะก้านที่อยู่ในช่วง 1 – 13 mm ของรุ่นนี้เท่านั้น
- ใช้งานภายในขีดจำกัดความเร็วรอบของเครื่องจักรและของเครื่องมือตัดที่ใช้
HSK-A-DC คือหัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงในกลุ่มระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) สำหรับเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิลแบบ HSK-A รุ่น HSK.100A-DC.13.107 ประกอบด้วยก้านเรียวกลวง HSK-A 100 ตามมาตรฐาน DIN 69893 และหัวจับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm จับดอกสว่านก้านตรงและเครื่องมือก้านกลมอื่นๆ ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 13 mm
คุณสมบัติเด่น
- กลไกขยายแรงจับช่วยให้จับเครื่องมือได้แน่นหนา
- แรงจับไม่คลายตัวเองขณะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา หรือเมื่อสปินเดิลหยุด
- จับและปลดเครื่องมือด้วยประแจหกเหลี่ยม
- จุดต่อ HSK-A 100 ใช้กับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องจักรอื่นที่มีสปินเดิล HSK-A 100
การใช้งาน
ใช้จับดอกสว่านก้านตรง ดอกเจาะนำศูนย์ และเครื่องมือก้านกลมลักษณะเดียวกัน สำหรับงานเจาะรูบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC
| ซีรีส์ | HSK-A-DC |
|---|---|
| รหัสสินค้า | HSK.100A-DC.13.107 |
| ประเภทสินค้า | หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง ก้าน HSK-A |
| แบรนด์ | Dormer Pramet (ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet) |
| จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | ก้านเรียวกลวง HSK-A 100 (DIN 69893) |
| ช่วงการจับ d | 1 – 13 mm |
| ความยาว L | 107 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ D | 50 mm |
| การจับ / การปลด | ประแจหกเหลี่ยม |
| ทิศทางการหมุน | ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา |
| รหัสสินค้า | จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | ช่วงการจับ d (mm) | L (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HSK.100A-DC.13.107 | HSK-A 100 | 1 – 13 | 107 | 50 |
| HSK.100A-DC.16.112 | HSK-A 100 | 2.5 – 16 | 112 | 50 |
รูปทรงและขนาดของรุ่น HSK.100A-DC.13.107 โดยใช้สัญลักษณ์มิติตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต:
- ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเรียวกลวง HSK-A 100 พร้อมหน้าแปลน ตามมาตรฐาน DIN 69893
- ฝั่งเครื่องมือ: หัวจับดอกสว่าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D = 50 mm
- ความยาว L = 107 mm
- ช่วงการจับก้านเครื่องมือ d = 1 – 13 mm
- ขันจับและคลายหัวจับด้วยประแจหกเหลี่ยม
วิธีเลือกหัวจับดอกสว่านให้เหมาะสม
- เลือกให้ตรงกับสปินเดิล: รุ่น HSK.100A-DC ใช้กับสปินเดิล HSK-A 100 ผู้ผลิตยังมีซีรีส์ HSK-A-DC ในกลุ่ม HSK-A 63 สำหรับสปินเดิลขนาดเล็กกว่า
- เลือกให้ตรงกับขนาดก้าน: เลือก HSK.100A-DC.13.107 สำหรับก้านขนาด 1 – 13 mm หรือ HSK.100A-DC.16.112 สำหรับก้านขนาด 2.5 – 16 mm (L = 112 mm)
- เลือกให้ตรงกับชนิดเครื่องมือ: หัวจับดอกสว่านเหมาะกับดอกสว่านก้านตรง สำหรับเครื่องมือก้านที่มีบ่าแบนสำหรับขันล็อก กลุ่ม HSK-A ของ Pramet มีด้ามจับแบบ Weldon (HSK-A-W) ส่วนเครื่องมือก้านกลมอื่นๆ มีหัวจับไฮดรอลิก (HSK-A-HC) และด้ามจับแบบชริงก์ฟิต (HSK-A-SC)
- รักษาความสะอาดของก้านเรียว: ที่เช็ดรูเรียว TW.HSK.100 ในกลุ่มสินค้าเดียวกันใช้ทำความสะอาดรูเรียวภายในของสปินเดิลเครื่องจักร ปลอกลด และอาร์เบอร์เครื่องมือ