โฮลเดอร์ VDI ฟอร์ม E1 สำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด_VDI-E1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โฮลเดอร์ VDI ฟอร์ม E1 จาก Dormer Pramet ตามมาตรฐาน DIN ISO 10889 ใช้จับยึดดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดบนเครื่องกลึงที่มีป้อมมีดแบบ VDI มีให้เลือกทั้งก้าน VDI 30, VDI 40 และ VDI 50 พร้อมรูจับดอกสว่านตั้งแต่ 16 mm ถึง 50 mm และมาพร้อมสกรูล็อก
มาตรฐาน
- โฮลเดอร์ VDI ฟอร์ม E1 ตาม DIN ISO 10889
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบทูลลิ่ง DIN 69880 VDI ของ Dormer Pramet (VDI 30, VDI 40, VDI 50)
การใช้งานและการจัดส่ง
- การใช้งานตามที่ผู้ผลิตระบุ: สำหรับดอกสว่านแบบตันทุกชนิดที่มีก้านทรงกระบอกตาม DIN 6595
- จัดส่งพร้อมสกรูล็อก
การระบุขนาด
ขนาดเขียนในรูปแบบ E1 – d1 × d2 ตัวอย่างเช่น E1 – 30 × 16 (VDI.30-E1.16) หมายถึงก้าน VDI 30 พร้อมรูขนาด 16 mm สำหรับก้านดอกสว่าน
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ก่อนสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบว่าขนาดก้าน VDI ตรงกับช่องรับบนป้อมมีดของเครื่องกลึง
- เลือกขนาดรูให้เท่ากับขนาดก้านของดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด
- ก่อนติดตั้ง ให้ทำความสะอาดก้าน หน้าแปลน รู และช่องรับบนป้อมมีด จากนั้นขันสกรูล็อกทุกตัวให้แน่น
ซีรีส์ VDI-E1 จาก Dormer Pramet คือโฮลเดอร์ VDI ฟอร์ม E1 ตามมาตรฐาน DIN ISO 10889 ใช้จับยึดดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดบนเครื่องกลึง CNC และเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ที่ป้อมมีดใช้อินเทอร์เฟซ VDI ตาม DIN 69880
ด้านเครื่องจักรของโฮลเดอร์เป็นก้าน VDI ที่จับยึดเข้ากับช่องรับบนป้อมมีดได้โดยตรง ด้านชิ้นงานมีรูสำหรับสวมก้านทรงกระบอกของดอกสว่าน และสกรูล็อกที่ให้มาจะล็อกดอกสว่านให้อยู่กับที่
คุณสมบัติเด่น
- โฮลเดอร์ VDI ฟอร์ม E1 ตาม DIN ISO 10889 เป็นส่วนหนึ่งของระบบทูลลิ่ง DIN 69880 VDI ของ Dormer Pramet
- ขนาดก้าน VDI 30 mm, 40 mm และ 50 mm
- ขนาดรูจับดอกสว่าน 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm และ 50 mm (50 mm เฉพาะ VDI 50)
- ผู้ผลิตระบุให้ใช้กับดอกสว่านแบบตันทุกชนิดที่มีก้านทรงกระบอกตาม DIN 6595
- จัดส่งพร้อมสกรูล็อก
การใช้งาน
- งานเจาะด้วยดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดบนเครื่องกลึง CNC และเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้ป้อมมีด VDI 30, VDI 40 หรือ VDI 50
- เครื่องจักรที่ใช้ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดซึ่งมีขนาดก้าน 16 mm ถึง 50 mm
| ซีรีส์ | VDI-E1 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | โฮลเดอร์ VDI ฟอร์ม E1 สำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด |
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| มาตรฐาน | DIN ISO 10889 (ระบบทูลลิ่ง DIN 69880 VDI) |
| ส่วนต่อด้านเครื่องจักร (d1) | ก้าน VDI 30 mm / 40 mm / 50 mm |
| ส่วนต่อด้านชิ้นงาน (d2) | รูจับ 16 mm ถึง 50 mm |
| ขนาดรูจับตามขนาด VDI | VDI 30: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm VDI 40: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm VDI 50: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 mm |
| เครื่องมือที่ใช้ได้ | ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6595 |
| การจัดส่ง | พร้อมสกรูล็อก |
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาด | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | D (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDI.30-E1.16 | E1 – 30 × 16 | 30 | 16 | 36 | 68 | 28 | 30 | 64 | 22 |
| VDI.30-E1.20 | E1 – 30 × 20 | 30 | 20 | 40 | 68 | 28 | 30 | 67 | 22 |
| VDI.30-E1.25 | E1 – 30 × 25 | 30 | 25 | 45 | 68 | 28 | 30 | 71 | 22 |
| VDI.30-E1.32 | E1 – 30 × 32 | 30 | 32 | 52 | 68 | 28 | 30 | 75 | 22 |
| VDI.30-E1.40 | E1 – 30 × 40 | 30 | 40 | 60 | 68 | 28 | 30 | 95 | 22 |
| VDI.40-E1.16 | E1 – 40 × 16 | 40 | 16 | 36 | 83 | 32.5 | 64 | 22 | |
| VDI.40-E1.20 | E1 – 40 × 20 | 40 | 20 | 40 | 83 | 32.5 | 67 | 22 | |
| VDI.40-E1.25 | E1 – 40 × 25 | 40 | 25 | 45 | 83 | 32.5 | 75 | 22 | |
| VDI.40-E1.32 | E1 – 40 × 32 | 40 | 32 | 52 | 83 | 32.5 | 75 | 22 | |
| VDI.40-E1.40 | E1 – 40 × 40 | 40 | 40 | 65 | 83 | 32.5 | 90 | 22 | |
| VDI.50-E1.16 | E1 – 50 × 16 | 50 | 16 | 40 | 98 | 35 | 66 | 30 | |
| VDI.50-E1.20 | E1 – 50 × 20 | 50 | 20 | 40 | 98 | 35 | 66 | 30 | |
| VDI.50-E1.25 | E1 – 50 × 25 | 50 | 25 | 45 | 98 | 35 | 80 | 30 | |
| VDI.50-E1.32 | E1 – 50 × 32 | 50 | 32 | 52 | 98 | 35 | 80 | 30 | |
| VDI.50-E1.40 | E1 – 50 × 40 | 50 | 40 | 65 | 98 | 35 | 90 | 30 | |
| VDI.50-E1.50 | E1 – 50 × 50 | 50 | 50 | 75 | 98 | 35 | 100 | 30 |
โฮลเดอร์มีสามส่วนเรียงอยู่บนแกนเดียวกัน ด้านเครื่องจักรเป็นก้าน VDI ทรงกระบอก ตรงกลางเป็นหน้าแปลนที่แนบกับหน้าป้อมมีด ด้านชิ้นงานเป็นตัวบอดี้ทรงกระบอกที่มีรูตรงกลางสำหรับสวมก้านดอกสว่าน สกรูล็อกบนตัวบอดี้ใช้ล็อกก้านดอกสว่านให้แน่นอยู่ในรู
- d1: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน VDI (ส่วนต่อ) ด้านเครื่องจักร
- d2: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับก้านดอกสว่าน ด้านชิ้นงาน
- d4: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวบอดี้
- D: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
- l1: ระยะยื่นของโฮลเดอร์
- h1, h2, l2: ขนาดเพิ่มเติมของหน้าแปลนและตัวบอดี้ตามแบบแสดงขนาดของผู้ผลิต
ตัวอย่าง VDI.30-E1.16 (E1 – 30 × 16): d1 30 mm, d2 16 mm, d4 36 mm, D 68 mm, h1 28 mm, h2 30 mm, l1 64 mm, l2 22 mm
วิธีเลือกโฮลเดอร์ VDI-E1 ให้เหมาะสม
- เลือกขนาด VDI ให้ตรงกับป้อมมีดของเครื่อง: 30 mm, 40 mm หรือ 50 mm (d1)
- เลือกรู (d2) ให้ตรงกับขนาดก้านของดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด
- ในตารางสเปก ให้ตรวจสอบระยะยื่น (l1) ขนาดตัวบอดี้ (d4) และขนาดหน้าแปลน (D) เพื่อให้มีระยะว่างเพียงพอบนป้อมมีดและรอบชิ้นงาน
| ขนาด VDI | ขนาดรู d2 ที่มีให้เลือก (mm) | ระยะยื่น l1 (mm) |
|---|---|---|
| VDI 30 | 16, 20, 25, 32, 40 | 64 – 95 |
| VDI 40 | 16, 20, 25, 32, 40 | 64 – 90 |
| VDI 50 | 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 66 – 100 |