หัวจับดอกสว่าน VDI ความแม่นยำสูงพร้อมหัวฉีดน้ำหล่อเย็น_VDI-DC-C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกสว่าน VDI ความแม่นยำสูงจาก Dormer Pramet ก้านจับมาตรฐาน DIN 69880 (VDI 30) ติดตั้งหัวฉีดน้ำหล่อเย็น ใช้จับดอกสว่านก้านตรงขนาด 1 mm ถึง 13 mm สำหรับงานเจาะบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ที่ติดตั้งป้อมมีดแบบ VDI
มาตรฐาน
- ส่วนต่อฝั่งเครื่องจักร: DIN 69880 (VDI) ขนาด 30
- สัญลักษณ์มิติ (BD, LB, DCBX, DCBN, DCON MS, DF, LPR) เป็นไปตามรูปแบบข้อมูลเครื่องมือ ISO 13399 ที่ Dormer Pramet ใช้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อมมีดของเครื่องจักรรองรับโฮลเดอร์ VDI 30 ก่อนสั่งซื้อ
- ทำความสะอาดก้านจับ VDI หน้าแปลน และรูป้อมมีดก่อนติดตั้ง เพื่อให้โฮลเดอร์เข้าที่ได้อย่างถูกต้อง
- จับยึดเฉพาะเครื่องมือก้านทรงกระบอกที่อยู่ในช่วง 1 – 13 mm และขันหัวจับให้แน่นก่อนเริ่มตัดเฉือน
- ปรับหัวฉีดน้ำหล่อเย็นให้ชี้ไปยังบริเวณตัดเฉือน และตรวจสอบการไหลของน้ำหล่อเย็นก่อนเริ่มรอบการทำงาน
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของ Dormer Pramet และผู้ผลิตเครื่องจักร
หัวจับดอกสว่าน VDI ความแม่นยำสูงซีรีส์ VDI-DC-C จาก Dormer Pramet สร้างบนก้านจับทรงกระบอกแบบ VDI ตามมาตรฐาน DIN 69880 และติดตั้งหัวฉีดน้ำหล่อเย็น เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ซึ่งครอบคลุมโฮลเดอร์สำหรับงานกัด งานกลึง งานเจาะ และงานต๊าป รองรับเครื่องจักรตั้งแต่รุ่นทั่วไปจนถึงเครื่องจักร CNC รุ่นล่าสุด
คุณสมบัติเด่น
- ก้านจับ VDI ตามมาตรฐาน DIN 69880 ขนาด 30 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อ 30 mm) ติดตั้งเข้ากับป้อมมีด VDI 30 ได้โดยตรง
- ช่วงการจับยึด 1 mm ถึง 13 mm สำหรับดอกสว่านก้านตรงและเครื่องมือลักษณะเดียวกัน
- หัวฉีดน้ำหล่อเย็นส่งน้ำหล่อเย็นไปยังเครื่องมือ ช่วยระบายความร้อนที่คมตัดและชะล้างเศษโลหะออกจากรู
- ลำตัวกะทัดรัด: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 50 mm เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 68 mm ระยะยื่น 87 mm
การใช้งาน
งานเจาะและงานทำรูอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือก้านตรงบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้ป้อมมีดแบบ DIN 69880 (VDI)
| ประเภทสินค้า | หัวจับดอกสว่าน VDI ความแม่นยำสูงพร้อมหัวฉีดน้ำหล่อเย็น |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | VDI-DC-C |
| ส่วนต่อฝั่งเครื่องจักร | ก้านจับทรงกระบอก DIN 69880 (VDI) |
| ขนาด VDI | 30 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อ (DCON MS) | 30 mm |
| ช่วงการจับยึด (DCBN – DCBX) | 1 – 13 mm |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | ผ่านหัวฉีดน้ำหล่อเย็น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (BD) | 50 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (DF) | 68 mm |
| ระยะยื่น (LPR) | 87 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | ขนาด VDI | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อ DCON MS (mm) | ช่วงการจับยึด DCBN – DCBX (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว BD (mm) | ความยาวลำตัว LB (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน DF (mm) | ระยะยื่น LPR (mm) | น้ำหนักสุทธิ (g) | รหัส EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDI.30-DC.13.087.C | 7227966 | 30 | 30 | 1 – 13 | 50 | 65 | 68 | 87 | 1832.7 | 3603603205529 |
โฮลเดอร์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เรียงอยู่บนแกนเดียวกัน ดังนี้
- ฝั่งเครื่องจักร: ก้านจับทรงกระบอกแบบ VDI ตามมาตรฐาน DIN 69880 เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อ (DCON MS) 30 mm สวมเข้ากับรูของป้อมมีด
- หน้าแปลน: บ่าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (DF) 68 mm แนบชิดกับหน้าป้อมมีด
- ฝั่งชิ้นงาน: ตัวหัวจับดอกสว่านมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (BD) 50 mm และความยาวลำตัว (LB) 65 mm ปากจับด้านหน้าจับก้านเครื่องมือได้ตั้งแต่ 1 mm (DCBN) ถึง 13 mm (DCBX)
- ระยะยื่น (LPR): 87 mm
- หัวฉีดน้ำหล่อเย็นที่ติดตั้งบนโฮลเดอร์ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังเครื่องมือ
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
- VDI.30 – ก้านจับ VDI ขนาด 30 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อ 30 mm)
- DC – หัวจับดอกสว่าน
- 13 – เส้นผ่านศูนย์กลางจับยึดสูงสุด 13 mm
- 087 – ระยะยื่น 87 mm
- C – รุ่นสำหรับน้ำหล่อเย็น ติดตั้งหัวฉีดน้ำหล่อเย็น
การเลือกโฮลเดอร์ให้เหมาะสม
- ส่วนต่อเครื่องจักร: เลือกขนาด VDI ให้ตรงกับป้อมมีด สินค้านี้ใช้ VDI 30 และ Dormer Pramet ยังมีกลุ่มโฮลเดอร์ VDI 40 และ VDI 50 สำหรับป้อมมีดขนาดใหญ่
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ: หัวจับรองรับก้านตรงตั้งแต่ 1 mm ถึง 13 mm โฮลเดอร์ตัวเดียวจึงใช้กับดอกสว่านขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้หลากหลาย
- การจ่ายน้ำหล่อเย็น: รุ่นนี้จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านหัวฉีด หากป้อมมีดจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในโฮลเดอร์ ควรพิจารณากลุ่มโฮลเดอร์ VDI IC (หล่อเย็นภายใน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet
- ระยะเอื้อมและระยะเผื่อ: ตรวจสอบระยะยื่น 87 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 50 mm เทียบกับชิ้นงานและเครื่องมืออื่นบนป้อมมีด เพื่อป้องกันการชนกัน