หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง VDI_VDI-DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง VDI-DC จาก Dormer Pramet มาพร้อมก้านจับมาตรฐาน DIN 69880 (VDI) ใช้สำหรับจับยึดดอกสว่านก้านตรงบนป้อมมีดแบบ VDI ของเครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet
มาตรฐาน
ก้านจับเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 69880 (VDI) ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซหัวจับที่ใช้บนป้อมมีดของเครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ ควรเลือกขนาด VDI ให้ตรงกับรูป้อมมีดของเครื่องจักร
คำแนะนำการใช้งาน
- ทำความสะอาดก้าน VDI และรูป้อมมีดก่อนติดตั้ง พร้อมขจัดเศษโลหะและคราบน้ำมันหล่อเย็นออก
- จับยึดเฉพาะเครื่องมือก้านตรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านอยู่ในช่วงการจับของรหัสสินค้าที่เลือก
- สอดก้านเครื่องมือเข้าในปากจับให้สุดก่อนขันแน่น และตรวจสอบค่าการหนีศูนย์ของเครื่องมือหลังจับยึด
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Dormer Pramet ในการติดตั้งและการขันแน่นหัวจับ
หมายเหตุ
ขนาดและช่วงการจับแตกต่างกันตามรหัสสินค้า โปรดตรวจสอบกับข้อมูลในแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรหัสที่ต้องการก่อนสั่งซื้อ
ซีรีส์ VDI-DC จาก Dormer Pramet คือหัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงที่สร้างบนก้านจับมาตรฐาน DIN 69880 (VDI) ติดตั้งได้โดยตรงในป้อมมีดแบบ VDI ของเครื่องกลึง CNC หรือเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ และใช้จับยึดดอกสว่านก้านตรงรวมถึงเครื่องมือก้านกลมอื่น ๆ สำหรับงานเจาะ
ซีรีส์นี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet จาก Dormer Pramet ซึ่งแบ่งหัวจับตามอินเทอร์เฟซของเครื่องจักร ได้แก่ DIN 69871, MAS 403 BT, HSK-A, HSK-F, PSC, BMT 65, DIN 2080, Morse และ DIN 69880 VDI ครอบคลุมหัวจับสำหรับงานกัด งานกลึง งานเจาะ และงานต๊าปเกลียว รวมถึงคอลเล็ตและอุปกรณ์เสริม
Dormer Pramet ระบุว่าการจับยึดเครื่องมืออย่างถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญในการได้ขนาดชิ้นงานที่แม่นยำ ผิวงานคุณภาพสูง อายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น และเวลาตั้งเครื่องที่สั้นลง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร
จุดเด่น
- ก้านจับมาตรฐาน DIN 69880 (VDI) ใส่ในป้อมมีดแบบ VDI ได้โดยตรง
- ออกแบบเป็นหัวจับดอกสว่านสำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรง
- ระบุขนาดได้จากรหัสสินค้า (เช่น VDI.30-DC.13.093 ใช้ก้านจับ VDI 30)
- จำหน่ายในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet
| แบรนด์ | Dormer Pramet (ระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | VDI-DC |
| ประเภทสินค้า | หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงแบบก้าน VDI |
| อินเทอร์เฟซเครื่องจักร | DIN 69880 (VDI) |
| ตัวอย่างรหัสสินค้า | VDI.30-DC.13.093 (VDI 30) |
| ชนิดก้านเครื่องมือที่จับได้ | ก้านตรง (ก้านกลม) |
| เครื่องจักรที่ใช้งาน | เครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีป้อมมีดแบบ VDI |
วิธีเลือกใช้งาน
- ขนาด VDI: เลือกขนาดก้าน VDI ให้ตรงกับรูป้อมมีด เช่น VDI.30-DC.13.093 ใช้กับป้อมมีด VDI 30
- ขนาดก้านเครื่องมือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดก้านดอกสว่านที่ใช้อยู่ในช่วงการจับของรหัสที่เลือก
- การจ่ายน้ำหล่อเย็น: หากต้องการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านหัวจับ ควรพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ DIN 69880 VDI IC (หล่อเย็นภายใน) ของ Dormer Pramet ด้วย
- อินเทอร์เฟซเครื่องจักรอื่น: สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ Dormer Pramet ยังมีหัวจับดอกสว่านสำหรับอินเทอร์เฟซอื่น เช่น BT แบบสัมผัสสองหน้า (BBT-DC)