หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง DIN 69871_B69871-DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงจาก Dormer Pramet แบบชิ้นเดียวกับเทเปอร์ DIN 69871 SK 40 แบบ Dual Contact (DC) ฟอร์ม AD/B รุ่น B69871.40ADB-DC.13.090 จับยึดเครื่องมือก้านตรงได้สูงสุด 13 mm และมีความยาวยื่น 90 mm สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิล ISO 40 แบบ Dual Contact
มาตรฐานและอินเทอร์เฟซ
- เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871 ขนาด SK 40
- แบบ Dual Contact (DC): ออกแบบให้ทั้งผิวเทเปอร์และหน้าแปลนแนบสัมผัสกับสปินเดิล สปินเดิลของเครื่องจักรต้องรองรับระบบ Dual Contact จึงจะได้ประโยชน์นี้
- ฟอร์ม AD/B: Dormer Pramet จัดส่งทูลโฮลเดอร์ฟอร์ม AD/B ในสภาพฟอร์ม AD โดยปิดช่องน้ำหล่อเย็นฟอร์ม B ที่หน้าแปลนด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใส่พูลสตัดที่ตรงกับสปินเดิล DIN 69871 SK 40 ของเครื่องจักร โดย Dormer Pramet มีพูลสตัดจำหน่ายเป็นกลุ่มอุปกรณ์เสริมแยกต่างหาก
- ทำความสะอาดผิวเทเปอร์ หน้าแปลน และสปินเดิลก่อนติดตั้ง เพื่อให้ผิวสัมผัสทั้งสองแนบสนิทอย่างถูกต้อง
- จับยึดเฉพาะเครื่องมือก้านตรงที่อยู่ในขนาดจับยึดสูงสุด 13 mm
- ก่อนจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านสปินเดิล ให้ตรวจสอบว่าเส้นทางน้ำหล่อเย็นของทูลโฮลเดอร์ (ฟอร์ม AD หรือฟอร์ม B) ตรงกับเครื่องจักร
ซีรีส์ B69871-DC คือหัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงจาก Dormer Pramet ที่สร้างเป็นชิ้นเดียวกับก้านเทเปอร์ชัน DIN 69871 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม DIN 69871 DC (Dual Contact) ในระบบทูลลิ่ง Pramet ซึ่งมีจำหน่ายควบคู่กับทูลโฮลเดอร์ DIN 69871 แบบมาตรฐานสำหรับสปินเดิลเครื่องจักร ISO 40
รุ่น B69871.40ADB-DC.13.090 รวมเทเปอร์ SK 40 ฟอร์ม AD/B เข้ากับส่วนหัวจับที่จับยึดเครื่องมือก้านตรงได้เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 13 mm โดยมีความยาวยื่น 90 mm
คุณสมบัติเด่น
- โครงสร้างแบบชิ้นเดียว: ส่วนหัวจับและเทเปอร์เป็นทูลโฮลเดอร์ชิ้นเดียวกัน จึงไม่ต้องใช้อาร์เบอร์หัวจับแยก
- อินเทอร์เฟซ DIN 69871 แบบ Dual Contact (DC) สำหรับสปินเดิล ISO 40
- เทเปอร์ SK 40 ฟอร์ม AD/B
- หัวจับเดียวรองรับก้านเครื่องมือได้หลายขนาดจนถึง 13 mm ช่วยลดจำนวนทูลโฮลเดอร์ที่ต้องใช้ในงานเจาะ
การใช้งาน
- งานเจาะด้วยดอกสว่านก้านตรงบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่อง CNC ที่มีสปินเดิล DIN 69871 ISO 40 แบบ Dual Contact
- โรงงานที่ต้องการทูลโฮลเดอร์ตัวเดียวสำหรับดอกสว่านหลายขนาดจนถึง 13 mm
Dormer Pramet ออกแบบระบบทูลลิ่งบนแนวคิดที่ว่าการจับยึดที่ถูกต้องช่วยให้ได้ขนาดชิ้นงานที่แม่นยำ ผิวงานคุณภาพสูง อายุการใช้งานเครื่องมือยาวขึ้น และใช้เวลาตั้งเครื่องสั้นลง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | B69871-DC |
| ประเภทสินค้า | หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง แบบชิ้นเดียวกับก้านเทเปอร์ |
| อินเทอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร | DIN 69871, SK 40 |
| รูปแบบการสัมผัส | แบบ Dual Contact (DC) |
| ฟอร์มเทเปอร์ | AD/B |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจับยึดสูงสุด | 13 mm |
| ความยาวยื่น (LPR) | 90 mm |
| ประเภทก้านเครื่องมือ | ก้านตรง (ก้านทรงกระบอก) |
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | ฟอร์ม | เส้นผ่านศูนย์กลางจับยึดสูงสุด (mm) | ความยาวยื่น LPR (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B69871.40ADB-DC.13.090 | SK 40 | AD/B | 13 | 90 |
ทูลโฮลเดอร์เป็นชิ้นเดียว แบ่งเป็นสองส่วนการทำงาน:
- ฝั่งเครื่องจักร: เทเปอร์ชัน DIN 69871 SK 40 (7:24) พร้อมหน้าแปลน แบบ Dual Contact (DC) ซึ่งทั้งผิวเทเปอร์และหน้าแปลนแนบสัมผัสกับสปินเดิล เทเปอร์ฟอร์ม AD/B
- ฝั่งชิ้นงาน: ตัวหัวจับพร้อมปากจับสำหรับเครื่องมือก้านตรงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 13 mm
- ความยาวยื่น (LPR): 90 mm
วิธีเลือกหัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง DIN 69871 ของ Dormer Pramet
- ประเภทสปินเดิล: เลือกรุ่น B69871-DC แบบ Dual Contact เมื่อสปินเดิล ISO 40 ของเครื่องรองรับระบบ Dual Contact ส่วนสปินเดิล DIN 69871 แบบมาตรฐาน Dormer Pramet มีกลุ่มหัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง 69871-DC ให้เลือกใช้
- ขนาดการจับยึด: รุ่นนี้จับยึดได้สูงสุด 13 mm จึงควรตรวจสอบว่าครอบคลุมขนาดก้านของดอกสว่านที่จะใช้งาน
- ระยะยื่น: ความยาวยื่นคือ 90 mm ควรวางแผนความยาวเครื่องมือรวมให้เหมาะกับความลึกและระยะหลบที่งานต้องการ เนื่องจากชุดเครื่องมือที่สั้นกว่ามักมีความแข็งแกร่งมากกว่า
- อินเทอร์เฟซเครื่องจักรอื่น: สำหรับเครื่องจักร BT และ HSK-A Dormer Pramet มีทูลโฮลเดอร์หัวจับดอกสว่านในกลุ่ม BBT-DC (BT แบบ Dual Contact) และ HSK-A-DC