ก้าน WELDON - หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง_AW-DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบหัวจับเครื่องมือ Pramet ของ Dormer Pramet ออกแบบเป็นอะแดปเตอร์ที่มีก้าน Weldon ขนาด 20 mm ใช้ติดตั้งในโฮลเดอร์ที่รองรับก้าน Weldon ขนาด 20 mm สำหรับจับยึดดอกสว่านก้านตรง และจัดส่งพร้อมประแจ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (ระบบหัวจับเครื่องมือ Pramet)
- กลุ่มสินค้า: อะแดปเตอร์ก้าน Weldon (AW) แบบหัวจับดอกสว่าน (DC)
- โครงสร้างรหัสสั่งซื้อ: AW = อะแดปเตอร์ก้าน Weldon, 20 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้านหน่วย mm, DC = หัวจับดอกสว่าน; ค่าท้ายรหัสตรงกับขีดจำกัดของช่วงการจับยึดและความยาว L ในตารางของแคตตาล็อก
- การจัดส่ง: จัดส่งพร้อมประแจ
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- จับยึดเฉพาะดอกสว่านก้านตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านอยู่ภายในช่วงการจับยึดที่ระบุ
- ติดตั้งอะแดปเตอร์ในโฮลเดอร์ที่ออกแบบสำหรับก้าน Weldon ขนาด 20 mm โดยให้สกรูล็อกของโฮลเดอร์กดลงบนผิวบากเรียบแบบ Weldon
- ใช้ประแจที่ให้มาในการขันจับและคลายดอกสว่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานหัวจับดอกสว่านสำหรับเครื่อง CNC ของ Dormer Pramet ซึ่งอยู่ในส่วนข้อมูลทางเทคนิคของแคตตาล็อกระบบหัวจับเครื่องมือ
ภาพรวม
ซีรีส์ AW-DC จาก Dormer Pramet คือหัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบหัวจับเครื่องมือ Pramet ออกแบบเป็นอะแดปเตอร์ที่มีก้าน Weldon โดยก้าน Weldon ขนาด 20 mm ใช้ติดตั้งในโฮลเดอร์ที่รองรับก้าน Weldon ส่วนหัวจับด้านหน้าใช้จับยึดดอกสว่านก้านตรง
คุณสมบัติเด่น
- ก้าน Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm ด้านที่ติดกับเครื่องจักร
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ 50 mm
- รุ่น AW.20-DC.13.143 จับก้านดอกสว่านได้ตั้งแต่ 1 ถึง 13 mm และมีความยาว L เท่ากับ 143 mm
- จัดส่งพร้อมประแจสำหรับขันจับและคลายดอกสว่าน
- อยู่ในตระกูลอะแดปเตอร์ก้าน Weldon ของ Pramet ร่วมกับปลอกลดขนาดสำหรับก้าน Weldon และอะแดปเตอร์หัวจับต๊าป
การใช้งาน
ใช้จับยึดดอกสว่านก้านตรงบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องจักรอื่นที่โฮลเดอร์รองรับก้าน Weldon ขนาด 20 mm
| แบรนด์ | Dormer Pramet (ระบบหัวจับเครื่องมือ Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง แบบอะแดปเตอร์ก้าน Weldon |
| ซีรีส์ | AW-DC |
| ประเภทก้าน | แบบ Weldon |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) | 20 mm |
| ช่วงการจับยึด | 1 – 13 mm (AW.20-DC.13.143) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ (D) | 50 mm |
| ความยาว (L) | 143 mm (AW.20-DC.13.143) |
| เครื่องมือที่ใช้จับยึด | ดอกสว่านก้านตรง |
| การจัดส่ง | จัดส่งพร้อมประแจ |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (mm) | ช่วงการจับยึด (mm) | ความยาว L (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AW.20-DC.13.143 | 20 | 1 – 13 | 143 | 50 |
| AW.20-DC.16.148 | 20 | 2.5 – 16 | 148 | 50 |
อะแดปเตอร์ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกที่มีผิวบากเรียบแบบ Weldon ด้านที่ติดกับเครื่องจักร และส่วนหัวจับดอกสว่านด้านที่หันเข้าหาชิ้นงาน ขนาดหลักตามแคตตาล็อกของผู้ผลิตมีดังนี้:
- d – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน Weldon: 20 mm
- D – เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ: 50 mm
- L – ความยาว: 143 mm (AW.20-DC.13.143) / 148 mm (AW.20-DC.16.148)
- ช่วงการจับยึด: 1 – 13 mm (AW.20-DC.13.143) / 2.5 – 16 mm (AW.20-DC.16.148)
การเลือกขนาดที่เหมาะสม
- เลือกตามเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกสว่าน: AW.20-DC.13.143 รองรับ 1 – 13 mm และ AW.20-DC.16.148 รองรับ 2.5 – 16 mm
- ตรวจสอบว่าโฮลเดอร์ฝั่งเครื่องจักรรองรับก้าน Weldon ขนาด 20 mm
- คำนึงถึงความยาว L (143 mm หรือ 148 mm) และเส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ 50 mm เมื่อตรวจสอบความยาวเครื่องมือและระยะห่างจากชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึด
อะแดปเตอร์ก้าน Weldon อื่นๆ ของ Pramet
- AW-RED-W – ปลอกลดขนาดสำหรับก้าน Weldon
- AW-QTCC – หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชย
- AW-QTCW – หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วไม่มีระบบชดเชย