สกรูยึดสำหรับโฮลเดอร์ VDI E1 สำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด_VDI-S-E1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สกรูยึด VDI-S-E1 จาก Dormer Pramet เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนทดแทนของโฮลเดอร์ VDI แบบ E1 ที่ใช้จับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด รหัสสั่งซื้อ VDI.S.E1.M10X1.10
ข้อมูลการใช้งานและข้อแนะนำ:
- ใช้ร่วมกับโฮลเดอร์ VDI แบบ E1 ของ Dormer Pramet สำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด (ระบบจับยึดเครื่องมือ DIN 69880 VDI)
- ก่อนสั่งซื้อ ควรตรวจสอบว่ารหัสสั่งซื้อนี้ตรงกับสกรูยึดที่กำหนดไว้สำหรับโฮลเดอร์ของคุณ
- ทำความสะอาดรูของโฮลเดอร์และก้านดอกสว่านก่อนจับยึดดอกสว่าน
- ตรวจสอบสกรูอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนใหม่หากเกลียวหรือผิวสัมผัสมีการสึกหรอหรือเสียหาย เพื่อให้ดอกสว่านถูกจับยึดอย่างแน่นหนา
ซีรีส์ VDI-S-E1 จาก Dormer Pramet คือสกรูยึดที่ผลิตมาสำหรับโฮลเดอร์ VDI แบบ E1 สำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของแบรนด์ ทำหน้าที่ยึดดอกสว่านไว้ในโฮลเดอร์ และจำหน่ายแยกเป็นอะไหล่ จึงสามารถเปลี่ยนสกรูที่สึกหรอหรือสูญหายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโฮลเดอร์
- อุปกรณ์เสริมเฉพาะสำหรับโฮลเดอร์ VDI E1 ของ Dormer Pramet สำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด
- อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet สำหรับอินเทอร์เฟซ DIN 69880 (VDI)
- ผู้ผลิตจัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์เสริมของโฮลเดอร์ (สกรู)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | สกรูยึด |
| ซีรีส์ | VDI-S-E1 |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI) | VDI.S.E1.M10X1.10 |
| โฮลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน | โฮลเดอร์ VDI แบบ E1 สำหรับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด |
| ระบบจับยึดเครื่องมือ | DIN 69880 (VDI) |
| น้ำหนักสุทธิ | 50 g |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลขสั่งซื้อ | EAN | หมายเลขผลิตภัณฑ์ (SAP) | น้ำหนักสุทธิ (g) | น้ำหนักรวม (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| VDI.S.E1.M10X1.10 | 7387032 | 3603603318298 | 86033308 | 50 | 50 |
การเลือกสกรูยึดให้เหมาะสม
เลือกสกรูตามโฮลเดอร์ VDI E1 ที่ใช้งานอยู่ และตรวจสอบข้อมูลอะไหล่ของโฮลเดอร์จาก Dormer Pramet เพื่อยืนยันรหัสสั่งซื้อที่ตรงกัน การมีสกรูยึดสำรองไว้จะช่วยลดเวลาหยุดเครื่องเมื่อสกรูสูญหายหรือเสียหายระหว่างการเปลี่ยนเครื่องมือ