ลิ่มถอดดอกสว่าน_M152

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ลิ่มถอดดอกสว่าน Dormer Pramet M152 เป็นลิ่มถอดแบบพิเศษที่ใช้ตอกดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สให้หลุดออกจากสปินเดิลของเครื่องหรือตัวจับยึด รหัสสินค้า M1520 คือขนาดเบอร์ 0 ในซีรีส์นี้
วิธีใช้งาน
- ใช้ลิ่มถอดดอกสว่าน M152 ตอกดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สให้หลุดออกจากตัวจับยึดหรือสปินเดิล
- ส่วนหางที่ปลายก้านเตเปอร์มอร์สมีไว้เพื่อให้ถอดดอกสว่านได้ง่ายเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นส่วนส่งแรงขับเครื่องมือ เพราะแรงขับจะถูกส่งผ่านเตเปอร์
- เลือกขนาดลิ่มให้เหมาะกับสปินเดิล ตัวจับยึด หรือปลอกเตเปอร์ที่ใช้งาน M1520 คือขนาดเบอร์ 0 ของซีรีส์ M152
ข้อควรระวัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านเตเปอร์ของดอกสว่านสวมเข้ากับตัวจับยึดเต็มที่และถูกต้องก่อนเจาะ ก้านเตเปอร์ที่สวมไม่แน่นอาจทำให้ดอกสว่านลื่นไถล
- รักษาก้านดอกสว่านและสปินเดิลให้สะอาดและปราศจากจาระบี เพื่อให้สวมเข้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ลิ่มถอดดอกสว่าน Dormer Pramet ซีรีส์ M152 เป็นลิ่มถอดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับถอดดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สออกจากตัวจับยึด Dormer Pramet จัดสินค้านี้อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์เสริมของระบบเครื่องมือจับยึด หมวดลิ่มขับ
สำหรับก้านเตเปอร์มอร์ส ส่วนหางที่ปลายก้านมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนที่ใช้ส่งแรงขับ Dormer Pramet ระบุว่าส่วนหางนี้มีไว้เพื่อให้ถอดดอกสว่านออกจากตัวจับยึดได้ง่ายเท่านั้น การถอดดอกสว่านทำได้โดยตอกออกด้วยลิ่มถอดดอกสว่าน M152
คุณสมบัติเด่น
- ลิ่มพิเศษสำหรับตอกถอดดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สออกจากสปินเดิลหรือตัวจับยึด
- ดันดอกสว่านออกผ่านส่วนหางของก้าน ซึ่งเป็นส่วนที่ออกแบบมาเพื่อการถอดโดยเฉพาะ
- ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา: M1520 (เบอร์ 0) มีน้ำหนักสุทธิ 23.7 g
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุปกรณ์เสริมระบบเครื่องมือจับยึดของ Dormer Pramet
การใช้งานทั่วไป
- การเปลี่ยนเครื่องมือบนเครื่องจักรที่สปินเดิลหรือตัวจับยึดรองรับดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์ส
- การถอดดอกสว่านก้านเตเปอร์ออกจากตัวจับยึดหลังงานเจาะเป็นประจำ
| ประเภทสินค้า | ลิ่มถอดดอกสว่าน (ลิ่มตอกถอด) |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | M152 |
| รหัสสินค้า | M1520 |
| ขนาด | เบอร์ 0 |
| น้ำหนักสุทธิ | 23.7 g |
| การใช้งาน | ถอดดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สออกจากสปินเดิลหรือตัวจับยึด |
| กลุ่มสินค้า | ระบบเครื่องมือจับยึด / อุปกรณ์เสริม / ลิ่มขับ |
| รหัสสินค้า | ขนาด | หมายเลข Material ID | หมายเลข EDP | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|
| M1520 | เบอร์ 0 | 5972718 | 0218006 | 23.7 |
รูปทรง
- ลิ่มถอดดอกสว่าน (ลิ่มตอกถอด) ซีรีส์ M152 รุ่น M1520
- รหัสขนาด: เบอร์ 0
- น้ำหนักสุทธิ: 23.7 g
ลักษณะการใช้งาน
ตอกลิ่มถอดดอกสว่านเข้าไปให้กดลงบนลิ้น (หาง) ที่ปลายก้านมอร์สเทเปอร์ เพื่อปลดเครื่องมือออกจากปลอกเทเปอร์หรือสปินเดิลของเครื่องจักร
การแก้ปัญหา: หางดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สบิดหรือหัก
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| อาการ | ส่วนหางที่ปลายก้านเตเปอร์มอร์สบิดเบี้ยวหรือหัก |
| สาเหตุ | ก้านเตเปอร์ไม่ได้สวมเข้าที่อย่างถูกต้องทำให้ดอกสว่านลื่นไถล ความเสียหายบนเตเปอร์ของดอกสว่านหรือในสปินเดิลจะลดแรงยึดจับ และความเสียหายนี้อาจมองไม่เห็นด้วยตา แรงขับจึงไปตกอยู่ที่ส่วนหางแทนที่จะส่งผ่านเตเปอร์ |
| วิธีแก้ไข | เปลี่ยนดอกสว่านที่เสียหายทันที หากใช้งานต่อไปอาจทำให้สปินเดิลเสียหายเพิ่มขึ้นและเครื่องจักรอาจชำรุดได้ |
| การป้องกัน | รักษาดอกสว่านและสปินเดิลให้สะอาดและปราศจากจาระบี และถอดดอกสว่านด้วยการตอกออกโดยใช้ลิ่มถอดดอกสว่าน เช่น M152 |