เครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวในตัว ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมร่องเกลียว 30° สำหรับเกลียว UNF ตามมาตรฐาน DIN_E654

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET E654 เป็นเครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวในตัว ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด สามารถเจาะรูนำเกลียวและต๊าปเกลียว UNF ได้ในขั้นตอนเดียว เครื่องมือนี้มีร่องเกลียว 30° และพื้นผิวที่ผ่านการอบไอน้ำ ครอบคลุมขนาดตั้งแต่เบอร์ 8 ถึง 5/8 สำหรับรูทะลุที่มีความลึกสูงสุด 1.5×D
มาตรฐานและการจำแนกประเภท
- รูปแบบเกลียว: UNF (เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด)
- มาตรฐานมิติ: มาตรฐาน DIN ของ Dormer
- Class ความพอดีของเกลียว: ปานกลาง
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (Dormer Pramet WMG): P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) และ N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)
- ซีรีส์นี้ใช้แทนดอกสว่านต๊าปเกลียวซีรีส์ 1994 (UNF)
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับรูทะลุ โดยมีความยาวใช้งาน 1.5×D
- เจาะรูและต๊าปเกลียวได้ในครั้งเดียว จึงไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือใช้ด้ามต๊าป
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเกลียวในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ
- ตัดเกลียวขวา เลือกขนาดให้ตรงกับเกลียว UNF ที่ต้องการผลิต
- ความเร็วตัดในตารางความเร็วตัดเป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตกำหนด
ซีรีส์ E654 จาก DORMER PRAMET รวมดอกสว่านเจาะรูนำและดอกต๊าปไว้ในเครื่องมือเดียว ส่วนดอกสว่านด้านหน้าเจาะรู ส่วนดอกต๊าปที่อยู่ด้านหลังตัดเกลียว UNF ในการทำงานครั้งเดียวกัน จึงไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือใช้ด้ามต๊าป วิธีนี้ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำเกลียวได้อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือช่างแบบใช้ไฟฟ้าชนิดมือถือ
คุณสมบัติหลัก
- เจาะรูและต๊าปเกลียวด้วยเครื่องมือเดียว: ทำรูและตัดเกลียวได้ในขั้นตอนเดียว
- ร่องคายเศษแบบเกลียว 30° จำนวน 2 ร่อง ตัดแบบเกลียวขวา
- พื้นผิวผ่านการอบไอน้ำที่ช่วยกักเก็บสารหล่อลื่นและทำให้ตัดได้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
- ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
- การทําแชมเฟอร์แบบกึ่งถึงก้นรู โดยมีระยะนำ 2–3 พิทช์
- เกลียว UNF ที่มี Class ความพอดีระดับ Medium และมีมิติตามมาตรฐาน DIN ของ Dormer
- ใช้แทนดอกสว่านต๊าปเกลียวซีรีส์ 1994 (UNF)
การประยุกต์ใช้งาน
ต๊าปเกลียวรูทะลุที่มีความลึกไม่เกิน 1.5×D ในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และเหล็กกล้าผสม รวมถึงอะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป ทองแดงผสม และเทอร์โมพลาสติก
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | E654 |
| ประเภทเครื่องมือ | เครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวแบบรวมในตัว ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| แบบหล่อเกลียว | UNF (เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด) |
| ช่วงขนาด | เบอร์ 8 – 5/8 |
| Class ความพอดีของเกลียว | กลาง |
| ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน DIN Dormer |
| ฟัน | ร่องคายเศษแบบเกลียว มุมเอียงของฟันเกลียว 30° จำนวน 2 ร่อง |
| การลบคม | ลบคมปลายดอกต๊าปแบบกึ่งต๊าปถึงก้นรู ยาว 2–3 พิทช์ |
| การใช้งาน | รูทะลุ ความยาวใช้งาน 1.5×D |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (TD) | 3.50 – 14.50 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 64.0 – 134.0 mm |
| ก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 4.50 – 12.50 mm พร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยมขนาด 3.55 – 10.00 mm |
| รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว (UNF) | TPI | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน TD (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ความยาวเกลียว THL (มม.) | ความยาวส่วนดอกสว่าน LDP (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.) | แบบเหลี่ยม WSC (มม.) | ฟัน | รหัสสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6548-36 | เบอร์ 8 | 36 | 3.50 | 64.0 | 13 | 8.00 | 4.50 | 3.55 | 2 | 5978426 |
| E65410-32 | เบอร์ 10 | 32 | 4.10 | 72.0 | 16 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 2 | 5978409 |
| E65412-28 | เบอร์ 12 | 28 | 4.70 | 77.0 | 17 | 11.00 | 5.60 | 4.50 | 2 | 5978411 |
| E6541/4 | 1/4 | 28 | 5.50 | 83.0 | 19 | 13.00 | 6.30 | 5.00 | 2 | 5978407 |
| E6545/16 | 5/16 | 24 | 6.90 | 94.0 | 22 | 16.00 | 8.00 | 6.30 | 2 | 5978417 |
| E6543/8 | 3/8 | 24 | 8.50 | 104.0 | 24 | 19.00 | 10.00 | 8.00 | 2 | 5978414 |
| E6547/16 | 7/16 | 20 | 9.90 | 107.0 | 25 | 22.00 | 8.00 | 6.30 | 2 | 5978423 |
| E6541/2 | 1/2 | 20 | 11.50 | 114.0 | 29 | 25.00 | 9.00 | 7.10 | 2 | 5978405 |
| E6545/8 | 5/8 | 18 | 14.50 | 134.0 | 32 | 32.00 | 12.50 | 10.00 | 2 | 5978420 |
จำนวนบรรจุ: 1 ชิ้นต่อรหัสผลิตภัณฑ์
เครื่องมือประกอบด้วยสามส่วนตามแนวแกน:
- ส่วนดอกสว่าน (ด้านหน้า): ส่วนดอกสว่านเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง TD และความยาว LDP สำหรับเจาะรูแกน
- ส่วนทำเกลียว (อยู่ด้านหลังดอกสว่าน): ส่วนดอกต๊าปที่มีร่องเกลียวทำมุม 30° ความยาวเกลียว THL และการทําแชมเฟอร์แบบกึ่งต๊าปถึงก้นรูที่มีระยะนำ 2–3 พิทช์
- ก้าน: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS ปลายเป็นส่วนขับแบบเหลี่ยมขนาด WSC
OAL คือความยาวโดยรวมของเครื่องมือ มิติของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในตารางสเปค
ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วในการตัด (ฟุต/นาที) |
|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย, < 240 HB | 59 |
| P1.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย, < 180 HB | 66 |
| P1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย, < 180 HB | 72 |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดธรรมดา, < 0.25%C, < 180 HB | 66 |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดธรรมดา, < 0.55% C, < 240 HB | 59 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม, < 180 HB | 49 |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม, 180 – 260 HB | 39 |
| N1.2 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, 60 – 100 HB | 46 |
| N1.3 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, 100 – 150 HB | 30 |
| N3.1 | ทองแดงผสมที่ตัดเฉือนได้ง่ายและมีความสามารถในการตัดเฉือนดีเยี่ยม | 66 |
| N3.2 | ทองแดงผสมที่ให้เศษตัดสั้นและมีความสามารถในการตัดเฉือนระดับดีถึงปานกลาง | 49 |
| N4.1 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก | 82 |
วิธีเลือก
- เลือกรหัสผลิตภัณฑ์ตามขนาดเกลียว UNF และจำนวนเกลียวต่อนิ้ว (TPI) ที่ต้องการ ตั้งแต่ No.8-36 ถึง 5/8-18
- TD คือเส้นผ่านศูนย์กลางรูแกนที่ส่วนดอกสว่านเจาะขึ้นก่อนตัดเกลียว
- เทอร์โมพลาสติก (N4.1) และเหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ผสมตะกั่ว (P1.3) มีความเร็วเริ่มต้นสูงสุด ส่วนเหล็กกล้าผสมที่มีความแข็ง 180 – 260 HB (P3.2) มีความเร็วเริ่มต้นต่ำสุด
- สำหรับเกลียวรูปแบบอื่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดอกสว่านและต๊าปเกลียวเดียวกันประกอบด้วย E651 (UNC), E650 (เกลียวเมตริก, ISO) และ E653 (NPT)