เครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวแบบรวมในตัว ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมร่องเกลียว 27° สำหรับเกลียว NPT ตามมาตรฐาน ANSI_E653

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet E653 เป็นเครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวแบบรวมในตัว ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ซึ่งเจาะรูคอร์/แกนและตัดเกลียว NPT (เกลียวท่อเหล็กทรงเรียวมาตรฐานอเมริกัน) ได้ในขั้นตอนเดียว มีร่องคายเศษแบบเกลียว 27° ผิวขัดเงา และมิติตามมาตรฐาน ANSI รองรับขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว สำหรับรูทะลุหรือรูตันที่มีความลึกสูงสุด 1.5×D
มาตรฐานและการจำแนกประเภท
- รูปแบบเกลียว : NPT – เกลียวท่อทรงเรียวตามมาตรฐาน American National Pipe Taper
- มาตรฐานดอกต๊าป : ANSI, Class ความพอดีปกติสำหรับเกลียวท่อ
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสม ≤ 10% และความแข็ง < 45 HRC); N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กในปริมาณที่มีนัยสำคัญ)
ค่าเริ่มต้นสำหรับความเร็วตัด
ความเร็วตัดเริ่มต้นที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม (ฟุต/นาที):
| กลุ่มวัสดุ | ความเร็วตัดเริ่มต้น (ฟุต/นาที) |
|---|---|
| P1.1 | 59 |
| P1.2 | 66 |
| P1.3 | 72 |
| P2.1 | 66 |
| P2.2 | 59 |
| P3.1 | 49 |
| P3.2 | 39 |
| N1.2 | 46 |
| N1.3 | 30 |
| N3.1 | 66 |
| N3.2 | 49 |
| N4.1 | 82 |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เจาะรูแกนและทำเกลียวได้ในครั้งเดียว โดยไม่ต้องใช้ด้ามต๊าปหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
- เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ความลึกในการใช้งานของเครื่องมือสูงสุด 1.5×D สำหรับรูทะลุหรือรูตัน
- ความเร็วในการตัดข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับสภาพการใช้งานจริงของเครื่องจักร ชิ้นงาน และการหล่อลื่น
- เครื่องมือตัดเจาะแบบหมุนขวา – ใช้ชุดขับที่หมุนย้อนกลับเพื่อถอนเครื่องมือออกหลังจากทำเกลียว
- แพ็คละ 1 ชิ้น
เครื่องมือดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีดและดอกต๊าปในตัว พร้อมร่องเกลียว 27° สำหรับเกลียวท่อ NPT – Dormer Pramet E653
Dormer Pramet ซีรีส์ E653 รวมดอกสว่านเจาะรูนำและดอกต๊าปไว้ในเครื่องมือเดียว จึงเจาะรูและตัดเกลียวท่อ NPT ได้ในครั้งเดียว วิธีนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำเกลียวในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือได้อย่างมาก โดยไม่ต้องใช้ด้ามต๊าปหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่านและดอกต๊าปในเครื่องมือเดียว – เจาะรูแกนและตัดเกลียวได้ในขั้นตอนเดียว
- เกลียวแบบ NPT (เกลียวท่อเหล็กทรงเรียวมาตรฐานอเมริกัน) พร้อมระดับความพอดี Class Normal
- ร่องคายเศษแบบเกลียวที่มีมุมเอียงของฟันเกลียว 27° ตัดแบบเกลียวขวา
- วัสดุเครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
- การขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดกับคมตัด
- มิติตามมาตรฐาน ANSI ก้านแบบกลมพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม
- สำหรับการต๊าปเกลียวในรูทะลุหรือรูตัน โดยมีความลึกในการใช้งานของเครื่องมือ 1.5×D
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้ผลิตเกลียวเทเปอร์ NPT สำหรับท่อเหล็กในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) รวมถึงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ISO N) Dormer Pramet ระบุว่าผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับการทำเกลียวในรูทะลุหรือรูตันบนเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | E653 |
| ประเภทสินค้า | เครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวแบบรวมในตัว ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด |
| แบบหล่อเกลียว | เกลียวท่อแบบเรียว NPT (มาตรฐานเกลียวท่อแบบเรียวของสหรัฐอเมริกา) |
| ช่วงขนาด | 1/8 – 1 นิ้ว |
| จำนวนเกลียวต่อนิ้ว (TPI) | 27 / 18 / 14 / 11.5 |
| Class ความพอดี | ปกติ (สำหรับเกลียวท่อเหล็ก) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| รูปทรงร่องคายเศษ | ร่องคายเศษแบบเกลียว |
| มุมเฉียง | 27° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ประเภทของรู | รูทะลุหรือรูตัน |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 1.5×D |
| ก้าน | ก้านแบบกลมพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม ขนาดนิ้ว |
| วัสดุชิ้นงาน | P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ; N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
| รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว TDZ (นิ้ว) | TPI | เส้นผ่านศูนย์กลาง TD (นิ้ว) | ความยาวรวม OAL (นิ้ว) | ความยาวที่ใช้งานได้ LU (นิ้ว) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (นิ้ว) | แบบเหลี่ยม WSC (นิ้ว) | จำนวนร่องคายเศษ NOF | ปริมาณในแพ็ค | รหัสวัสดุ (MID) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6531/8 | 1/8 | 27 | 0.335 | 2-7/8 | 3/4 | 0.437 | 0.328 | 4 | 1 | 5978397 |
| E6531/4 | 1/4 | 18 | 0.433 | 3-5/16 | 1-1/16 | 0.562 | 0.421 | 4 | 1 | 5978395 |
| E6533/8 | 3/8 | 18 | 0.571 | 3-1/2 | 1-1/16 | 0.700 | 0.531 | 4 | 1 | 5978403 |
| E6531/2 | 1/2 | 14 | 0.709 | 4-3/8 | 1-3/8 | 0.687 | 0.515 | 4 | 1 | 5978392 |
| E6533/4 | 3/4 | 14 | 0.905 | 4-9/16 | 1-3/8 | 0.906 | 0.679 | 6 | 1 | 5978399 |
| E6531 | 1 | 11.5 | 1.142 | 5-3/8 | 1-3/4 | 1.125 | 0.843 | 6 | 1 | 5978386 |
มิติทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิ้วตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่
E653 เป็นเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดแบบชิ้นเดียว ส่วนหน้าคือส่วนดอกสว่านที่เจาะรูนำ ส่วนถัดมาคือส่วนต๊าปที่มีเกลียว NPT และร่องเกลียวขวาทำมุม 27° ส่วนท้ายเป็นก้านแบบกลมที่ปลายเป็นส่วนขับแบบเหลี่ยมสำหรับจับยึดและหมุนขับเครื่องมือ
- TDZ – ขนาดเกลียว NPT (นิ้ว)
- TPI – จำนวนเกลียวต่อนิ้ว
- TD – เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุสำหรับแต่ละขนาด (นิ้ว)
- OAL – ความยาวรวมของเครื่องมือ (นิ้ว)
- LU – ความยาวที่ใช้งานได้ (นิ้ว)
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (การเชื่อมต่อสายไฟ) (นิ้ว)
- WSC – ด้านทแยงมุมของส่วนขับแบบเหลี่ยม (นิ้ว)
- NOF – จำนวนร่อง
ตัวอย่าง E6531: NPT 1 นิ้ว, 11.5 TPI, OAL 5-3/8 นิ้ว, LU 1-3/4 นิ้ว, DCON MS 1.125 นิ้ว, WSC 0.843 นิ้ว
วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม
- ระบุขนาด NPT และจำนวนเกลียวต่อนิ้วของท่อเหล็กหรือข้อต่อฟิตติ้ง: 1/8-27, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-14, 3/4-14 หรือ 1-11.5
- เลือกรหัสผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน เช่น E6531/2 สำหรับเกลียว NPT ขนาด 1/2-14 หรือ E6531 สำหรับเกลียว NPT ขนาด 1-11.5
- ตรวจสอบว่าความลึกของเกลียวที่ต้องการไม่เกินความยาวใช้งาน LU ของขนาดนั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือไฟฟ้าหรือโฮลเดอร์สามารถจับก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS และส่วนแบบเหลี่ยม WSC ได้
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (กลุ่ม P1 ถึง P3): ความเร็วตัดเริ่มต้นตั้งแต่ 39 ถึง 72 ฟุต/นาที ขึ้นอยู่กับกลุ่มวัสดุ
- โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (กลุ่ม N1, N3 และ N4): ความเร็วตัดเริ่มต้นตั้งแต่ 30 ถึง 82 ฟุต/นาที ขึ้นอยู่กับกลุ่มวัสดุ
- การขัดเงาแบบผิวสว่างชนิดไม่เคลือบช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดกับคมตัด
- สำหรับเกลียวประเภทอื่น ๆ Dormer Pramet ยังมีเครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวแบบผสมที่มีร่องเกลียว 30° ได้แก่ E650 (เมตริก, ISO), E651 (UNC) และ E654 (UNF)