เครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวแบบรวมในตัว ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมร่องเกลียว 30° สำหรับเกลียว UNC ตามมาตรฐาน DIN_E651

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet E651 เป็นเครื่องมือดอกสว่านและต๊าปเกลียวแบบผสมผสานที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ซึ่งเจาะรูแกนและตัดเกลียว UNC ได้ในครั้งเดียว เครื่องมือนี้มีร่องเกลียวมุม 30° เกลียวพิกัดสวม Class 2B และการขัดเงาแบบอบไอน้ำ เหมาะสำหรับการต๊าปเกลียวรูทะลุที่ความลึกสูงสุด 1.5xD ในขนาดตั้งแต่เบอร์ 6-32 ถึง 5/8-11
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: การทำเกลียว – ต๊าปเฉพาะงาน – ดอกสว่านต๊าปเกลียว
- มาตรฐาน: มาตรฐาน DIN; มิติตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
- เกลียว: UNC, Class ความพอดี 2B
- สำหรับการใช้งานกับรูทะลุ ความลึกที่ใช้งานได้ 1.5xD
- ใช้แทนซีรีส์ Union Butterfield 1994 (UNC)
- ซีรีส์ที่เกี่ยวข้อง: E654 สำหรับเกลียว UNF (เบอร์ 8 ถึง 5/8) และ E650 สำหรับเกลียวเมตริก (M3 ถึง M16, มาตรฐาน ISO)
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- สำหรับรูทะลุเท่านั้น – เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับการทำเกลียวในรูทะลุที่ความลึกสูงสุด 1.5xD
- ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือได้ โดยไม่ต้องใช้ด้ามต๊าปหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
- เครื่องมือตัดเจาะแบบหมุนขวา: เจาะและต๊าปเกลียวโดยให้แกนหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกา
- ใช้ของไหลสำหรับงานตัดที่เหมาะสม พื้นผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยให้สารหล่อลื่นเกาะอยู่บนเครื่องมือ ทำให้ตัดได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ให้ใช้ความเร็วตัดในตารางวัสดุเป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร ชิ้นงาน และสภาพการทำงาน
เครื่องมือรวมดอกสว่านและดอกต๊าปเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมร่องเกลียว 30° สำหรับเกลียว UNC – Dormer Pramet E651
Dormer Pramet ซีรีส์ E651 รวมดอกสว่านเจาะรูนำต๊าปและดอกต๊าปไว้ในเครื่องมือเดียว จึงทำเกลียว UNC ได้ในครั้งเดียว ตามข้อมูลของ Dormer Pramet เครื่องมือนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำเกลียวในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือได้อย่างมาก โดยไม่ต้องใช้ด้ามต๊าปหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
คุณสมบัติหลัก
- ส่วนดอกสว่านและส่วนดอกต๊าปรวมอยู่ในเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดชิ้นเดียว – เจาะรูและทำเกลียวได้ในขั้นตอนเดียว
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมุม 30° (มุมเอียงของฟันเกลียว) 2 ร่อง ตัดแบบหมุนขวา
- การทําแชมเฟอร์ของต๊าปแบบกึ่งก้นรู โดยมีระยะนำ 2–3 เท่าของพิทช์
- เกลียว UNC (เกลียวนิ้วหยาบมาตรฐานแห่งชาติ) พิกัดความสวมใส่ Class 2B
- พื้นผิวผ่านการอบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) ช่วยกักเก็บสารหล่อลื่นและทำให้การตัดเรียบขึ้น
- ออกแบบมาสำหรับการต๊าปเกลียวรูทะลุ โดยมีความลึกที่ใช้งานได้ 1.5xD
- ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวรูทะลุ โดยเฉพาะในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย Dormer Pramet ยังเผยแพร่ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม อะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป และทองแดงผสม (ดูตารางวัสดุในหน้านี้) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในพื้นที่ปฏิบัติงานและงานซ่อมบำรุงที่ต้องเจาะรูและต๊าปเกลียวด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ
ซีรีส์ E651 ใช้แทนดอกสว่านต๊าปเกลียว Union Butterfield 1994 (UNC)
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | E651 |
| ประเภทสินค้า | เครื่องมือรวมดอกสว่านและดอกต๊าปเกลียว (ดอกสว่านเจาะรูนำเกลียว + ดอกต๊าปเกลียว) |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| แบบหล่อเกลียว | UNC – เกลียวนิ้วหยาบมาตรฐานยูนิไฟต์ |
| ช่วงขนาดเกลียว | เบอร์ 6-32 ถึง 5/8-11 (10 ขนาด) |
| Class ความพอดี | 2B |
| ฟัน | ร่องคายเศษแบบเกลียว มุมเอียงของฟันเกลียว 30° จำนวน 2 ร่อง |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| การทําแชมเฟอร์ดอกต๊าป | ลบคมปลายดอกต๊าปแบบกึ่งต๊าปถึงก้นรู ยาว 2–3 พิทช์ |
| ประเภทของรู / ความลึก | รูทะลุ, 1.5xD |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 2.85 – 13.50 mm |
| ความยาวรวม | 56.9 – 134.0 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม; ก้าน ⌀3.50 – 12.50 mm, ส่วนแบบเหลี่ยม 2.90 – 10.00 mm |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน DIN (มิติตามมาตรฐาน Dormer Pramet) |
| ปริมาณในแพ็ค | 1 ชิ้น |
| รหัสการสั่งซื้อ | ขนาดเกลียว (UNC) | TPI | ดอกสว่าน ⌀ TD (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ความยาวเกลียว THL (มม.) | ความยาวส่วนดอกสว่าน LDP (มม.) | ก้าน ⌀ DCON MS (มม.) | แบบเหลี่ยม WSC (มม.) | ฟัน | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6516-32 | No.6 | 32 | 2.85 | 56.9 | 12 | 6.00 | 3.50 | 2.90 | 2 | 5978374 |
| E6518-32 | เบอร์ 8 | 32 | 3.50 | 64.0 | 12 | 8.00 | 4.50 | 3.55 | 2 | 5978380 |
| E65110-24 | เบอร์ 10 | 24 | 3.90 | 72.0 | 15 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 2 | 5978357 |
| E65112-24 | เบอร์ 12 | 24 | 4.50 | 77.0 | 15 | 11.00 | 5.60 | 4.50 | 2 | 5978360 |
| E6511/4 | 1/4 | 20 | 5.10 | 83.0 | 17 | 13.00 | 6.30 | 5.00 | 2 | 5978353 |
| E6515/16 | 5/16 | 18 | 6.60 | 94.0 | 21 | 16.00 | 8.00 | 6.30 | 2 | 5978365 |
| E6513/8 | 3/8 | 16 | 8.00 | 107.0 | 23 | 19.00 | 10.00 | 8.00 | 2 | 5978362 |
| E6517/16 | 7/16 | 14 | 9.40 | 107.0 | 25 | 22.00 | 8.00 | 6.30 | 2 | 5978377 |
| E6511/2 | 1/2 | 13 | 10.80 | 114.0 | 29 | 25.00 | 9.00 | 7.10 | 2 | 5978350 |
| E6515/8 | 5/8 | 11 | 13.50 | 134.0 | 31 | 32.50 | 12.50 | 10.00 | 2 | 5978368 |
MID = รหัสวัสดุของ Dormer Pramet (หมายเลขสั่งซื้อ) TPI = จำนวนเกลียวต่อนิ้ว
คำอธิบายรูปทรง (จากปลายถึงปลายก้าน):
- ส่วนดอกสว่าน – อยู่ที่ปลายเครื่องมือ ใช้เจาะรูคอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง TD ความยาว LDP
- ส่วนต๊าปเกลียว – อยู่ถัดจากส่วนดอกสว่านโดยตรง มีการทําแชมเฟอร์แบบกึ่งต๊าปถึงก้นรู (ระยะนำ 2–3 พิทช์) ตามด้วยเกลียว UNC เต็มรูปตลอดความยาวเกลียว THL
- ร่องคายเศษ – ร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30°
- ก้าน – ก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS ปลายเป็นส่วนขับแบบเหลี่ยมกว้าง WSC
- ความยาวรวม – OAL วัดจากปลายถึงปลายก้าน
ดูค่า TD, LDP, THL, DCON MS, WSC และ OAL ของแต่ละขนาดได้ในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปค
ความเหมาะสมของวัสดุชิ้นงานและความเร็วตัดเริ่มต้น
ความเร็วตัดเริ่มต้น (vc) ที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับซีรีส์ E651:
| กลุ่มวัสดุ | วัสดุชิ้นงาน | ค่า vc เริ่มต้น (ฟุต/นาที) |
|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 59 |
| P1.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 66 |
| P1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 72 |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดธรรมดา มีคาร์บอน (C) ต่ำกว่า 0.25 % ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 66 |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดธรรมดา มีคาร์บอน (C) ต่ำกว่า 0.55 % ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 59 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 49 |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 180–260 HB | 39 |
| N1.2 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, 60–100 HB | 46 |
| N1.3 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, 100–150 HB | 30 |
| N3.1 | ทองแดงผสมที่ตัดเฉือนได้ง่ายและมีความสามารถในการตัดเฉือนดีเยี่ยม | 66 |
| N3.2 | ทองแดงผสมที่ให้เศษตัดสั้นและมีความสามารถในการตัดเฉือนระดับดีถึงปานกลาง | 49 |
| N4.1 | 82 |
วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม
- เลือกขนาดตามเกลียว UNC ที่ต้องการ (เบอร์ 6-32 ถึง 5/8-11) โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนดอกสว่านสำหรับแต่ละขนาดแสดงอยู่ในตารางสเปค
- ตรวจสอบรู: E651 ใช้สำหรับรูทะลุที่มีความลึกใช้งานได้ 1.5xD โดยส่วนดอกสว่าน (LDP) ต้องทะลุผ่านชิ้นงานทั้งหมดก่อนที่ส่วนต๊าปจะเริ่มตัดเกลียว
- เทียบวัสดุชิ้นงานของคุณกับตารางด้านบน แล้วเริ่มต้นด้วยความเร็วตัดที่ระบุไว้
- สำหรับเกลียว UNF ให้เลือกซีรีส์ E654 ส่วนเกลียวเมตริกให้เลือกซีรีส์ E650