เครื่องมือดอกสว่านและต๊าปในตัวทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมร่องเกลียว 30° สำหรับเกลียวเมตริก ตามมาตรฐาน ISO_E650

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องมือดอกสว่านและต๊าปในตัวทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดของ Dormer Pramet ใช้เจาะรูแกนและตัดเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ได้ในครั้งเดียว เครื่องมือนี้มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่องที่มีมุมเกลียว 30° ผ่านการอบไอน้ำเพื่อการขัดเงา และมีพิกัดความพอดี Class 6H โดยออกแบบมาสำหรับการทำเกลียวในรูทะลุที่ความลึก 1.5xD ในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M3 ถึง M16
มาตรฐาน
- แบบหล่อเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ ISO (M)
- Class ความพอดี: 6H, เขตความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ตาม DIN (เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์พื้นฐานค่าสูง)
- มิติ: ตามมาตรฐาน ISO ของ Dormer Pramet
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับรูทะลุเท่านั้น โดยมีความลึกที่ใช้งานได้ 1.5xD
- เครื่องมือตัดเจาะแบบหมุนขวา – ใช้กับแกนหมุนที่หมุนไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เมื่อตัดเกลียว
- การใช้งานหลัก: เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดไม่ผสม การใช้งานที่เป็นไปได้: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดไม่ผสม เหล็กกล้าผสม และอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป
- เลือกความเร็วตัดจากข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับรหัสผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
ข้อควรระวัง
- ตรวจสอบว่าขนาดเกลียวและพิทช์ตรงกับดรออิ้ง/ภาพร่างแบบก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- สวมแว่นตาเซฟตี้ขณะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพราะคมตัดของเหล็กกล้าไฮสปีดมีความคมและเศษตัดมีความร้อน
ภาพรวม
Dormer Pramet E650 เป็นดอกสว่านและดอกต๊าปแบบรวมในเครื่องมือเดียว ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด โดยรวมดอกสว่านสำหรับเจาะรูนำต๊าปและดอกต๊าปปลายร่องเฉียงไว้ในเครื่องมือชิ้นเดียว ส่วนดอกสว่านที่ปลายเจาะรูสำหรับต๊าปเกลียว และส่วนเกลียวที่อยู่ถัดมาจะตัดเกลียวในขั้นตอนเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องใช้ดอกสว่านแยกต่างหาก เปลี่ยนเครื่องมือ หรือตั้งเครื่องใหม่อีกครั้ง มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ของ Dormer Pramet
คุณสมบัติหลัก
- เจาะรูและต๊าปเกลียวได้ในขั้นตอนเดียว – ส่วนดอกสว่านและดอกต๊าปรวมอยู่ในเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดชิ้นเดียว
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมุม 30° จำนวน 2 ร่อง พร้อมทิศทางการตัดแบบเกลียวขวา
- กระบวนการเตรียมผิวด้วยไอน้ำ (ออกไซด์จากไอน้ำ)
- รูปแบบเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO, Class ความพอดี 6H, เขตความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ตามมาตรฐาน DIN (เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์พื้นฐานค่าสูง)
- การทําแชมเฟอร์ของต๊าปแบบกึ่งถึงก้นรู โดยมีระยะนำ 2 – 3 พิทช์
- ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม
- สำหรับรูทะลุที่มีความลึกใช้งานได้ 1.5xD
- มี 9 ขนาด ตั้งแต่ M3 x 0.5 ถึง M16 x 2
การประยุกต์ใช้งาน
การทำเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ในรูทะลุ โดยเฉพาะในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดไม่ผสม Dormer Pramet ยังระบุว่าเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดไม่ผสม เหล็กกล้าผสม และอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป เป็นวัสดุที่สามารถนำไปใช้งานได้
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านและต๊าปในตัว ร่องเกลียว 30° |
|---|---|
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| กระบวนการชุบผิว | อบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| มุมเฉียง | 30° |
| จำนวนร่อง | 2 |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ ISO (M) |
| Class ความพอดี | 6H |
| การทําแชมเฟอร์ของดอกต๊าป | ลบคมกึ่งถึงก้นรู ระยะนำ 2 – 3 พิทช์ |
| ชนิดรู | รูทะลุ |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 1.5xD |
| ช่วงขนาด | M3 – M16 |
| ช่วงพิทช์ | 0.5 – 2 มม. |
| ความยาวรวม | 56 – 134 มม. |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม 3.15 – 12.5 มม. |
| ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน ISO ของ Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน TD (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ความยาวเกลียว THL (มม.) | ความยาวส่วนดอกสว่าน LDP (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ความกว้างส่วนแบบเหลี่ยม WSC (มม.) | ความยาวส่วนแบบเหลี่ยม LSC (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E650M3 | M3 | 0.5 | 2.5 | 56 | 10 | 6 | 3.15 | 2.5 | 5 |
| E650M4 | M4 | 0.7 | 3.3 | 65 | 12 | 8 | 4 | 3.15 | 6 |
| E650M5 | M5 | 0.8 | 4.2 | 69 | 15 | 10 | 5 | 4 | 7 |
| E650M6 | M6 | 1 | 5 | 84 | 18 | 12 | 6.3 | 5 | 8 |
| E650M8 | M8 | 1.25 | 6.8 | 96 | 21 | 16 | 8 | 6.3 | 9 |
| E650M10 | M10 | 1.5 | 8.5 | 108 | 22 | 20 | 10 | 8 | 11 |
| E650M12 | M12 | 1.75 | 10.2 | 113 | 29 | 24 | 9 | 7.1 | 10 |
| E650M14 | M14 | 2 | 12 | 123 | 30 | 28 | 11.2 | 9 | 12 |
| E650M16 | M16 | 2 | 14 | 134 | 32 | 32 | 12.5 | 10 | 13 |
ทุกขนาด: เหล็กกล้าไฮสปีด ผ่านการอบไอน้ำ มีร่องคายเศษ 2 ร่อง มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ตัดเกลียวขวา และพิกัดความเผื่อ Class 6H
E650 เป็นเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดแบบชิ้นเดียว รายละเอียดเรียงจากปลายไปจนถึงปลายก้าน:
- ส่วนดอกสว่าน: ดอกสว่านสั้นที่ปลาย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง TD และความยาว LDP ใช้เจาะรูสำหรับทำเกลียว
- การทําแชมเฟอร์ของต๊าป: ส่วนเริ่มเกลียวแบบกึ่งต๊าปถึงก้นรูยาว 2 – 3 พิทช์ ใช้เริ่มตัดเกลียว
- ส่วนเกลียว: มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ตัดแบบเกลียวขวา และมีความยาวส่วนเกลียว THL
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON ปลายเป็นส่วนขับแบบเหลี่ยมที่มีความกว้าง WSC และความยาว LSC
- ความยาวรวม OAL อยู่ระหว่าง 56 mm (M3) ถึง 134 mm (M16)
ดูค่า TD, LDP, THL, DCON, WSC, LSC และ OAL ของแต่ละขนาดได้ในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปค
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet จัดระดับความเหมาะสมของ E650 สำหรับกลุ่มวัสดุตามมาตรฐาน ISO ดังต่อไปนี้:
| กลุ่มวัสดุ | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | การใช้งานหลัก |
| P1.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | การใช้งานหลัก |
| P1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | การใช้งานหลัก |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.25 %C และมีความแข็งต่ำกว่า 180 HB | การใช้งานหลัก |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55 %C และมีความแข็งต่ำกว่า 240 HB | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| P3.1 | เหล็กกล้าอัลลอย, ต่ำกว่า 180 HB | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| P3.2 | เหล็กกล้าอัลลอย, 180 – 260 HB | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| N1.2 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, 60 – 100 HB | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| N1.3 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, 100 – 150 HB | การใช้งานที่อาจทำได้ |
การเลือกขนาด
- เลือกรหัสผลิตภัณฑ์ตามขนาดเกลียว: E650M3 สำหรับ M3 ไปจนถึง E650M16 สำหรับ M16 เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนดอกสว่านตรงกับขนาดเกลียวแต่ละขนาด จึงไม่จำเป็นต้องใช้ดอกสว่านเจาะรูต๊าปแยกต่างหาก
- E650 ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดกับวัสดุที่จัดอยู่ในกลุ่มการใช้งานหลัก ส่วนวัสดุที่จัดอยู่ในกลุ่มการใช้งานที่เป็นไปได้ก็สามารถทำเกลียวได้เช่นกัน โดยต้องปรับสภาวะการตัดอย่างระมัดระวัง