ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน DIN_L114

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน DIN รุ่น L114301 (ชุด Nr.301) ของ Dormer Pramet ประกอบด้วยดอกต๊าปเครื่องจักรปลายเกลียว EP006H 7 ดอก และดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 ที่เข้าคู่กัน 7 ดอก สำหรับทำเกลียวเมตริก ISO ขนาด M3 ถึง M12 ในรูทะลุ อุปกรณ์ทั้ง 14 ชิ้นบรรจุในกล่องพลาสติกมาตรฐาน โดยดอกสว่านแต่ละดอกมีขนาดตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่แนะนำให้ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าสำหรับดอกต๊าปที่ใช้คู่กัน
มาตรฐาน
- แบบเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ ISO, Class ความพอดี 6H
- ดอกต๊าป: มิติตาม DIN 371 / DIN 376
- ดอกสว่าน: ความยาวมาตรฐานตาม DIN 338
คำแนะนำการใช้งาน
- เจาะรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าด้วยดอกสว่าน A002 ที่ให้มาสำหรับขนาดเกลียวนั้น จากนั้นต๊าปเกลียวด้วยดอกต๊าป EP006H ขนาดที่ตรงกัน
- ดอกต๊าปร่องเกลียวออกแบบมาสำหรับรูทะลุ โดยต๊าปเกลียวได้ลึกสูงสุด 2.5xD
- ดอกสว่าน A002 ออกแบบมาให้เจาะได้ลึกสูงสุด 4xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- สำหรับรูตัน ให้ใช้ชุดที่ใช้ร่วมกันรุ่น L114302 ซึ่งประกอบด้วยดอกต๊าปปลายร่องเฉียง EX006H ที่มีการทําแชมเฟอร์แบบ C (ระยะนำ 2–3 × P)
- เก็บต๊าปและดอกสว่านแต่ละชิ้นไว้ในกล่อง เพื่อให้ชิ้นที่มีขนาดเข้าคู่กันอยู่ด้วยกัน
ชุดต๊าปและดอกสว่าน DIN L114301 – ชุดหมายเลข 301
Dormer Pramet L114301 เป็นชุดต๊าปและดอกสว่านครบชุดสำหรับตัดเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ตั้งแต่ M3 ถึง M12 ดอกต๊าปแต่ละดอกจับคู่กับดอกสว่าน A002 ที่มีขนาดเหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่แนะนำให้ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้า จึงมีดอกสว่านเจาะรูสำหรับต๊าปเกลียวขนาดที่ถูกต้องพร้อมใช้งานเสมอ และสามารถเจาะรูและต๊าปเกลียวได้ในงานเดียวอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติหลัก
- 14 ชิ้น: ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเครื่องจักร EP006H 7 ดอก (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12) และดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A002 7 ดอก (⌀2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 mm)
- ดอกต๊าปผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (HSS-E-PM) ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง พร้อมการขัดเงาให้ผิวมันวาว
- รูปทรงปลายเกลียวพร้อมการทําแชมเฟอร์แบบ B และระยะนำ 3.5–5 × P ออกแบบมาสำหรับการต๊าปเกลียวรูทะลุที่ความลึกสูงสุด 2.5xD
- เกลียว Class ความพอดี 6H ขนาดมิติของดอกต๊าปเป็นไปตาม DIN 371 / DIN 376
- ดอกสว่าน A002 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบผิวปลายด้วย TiN และมีปลายแยกแบบปรับปรุงที่มุม 118°
- ดอกสว่านความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 ชนิดก้านตรง สำหรับเจาะได้ลึกสูงสุด 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- กล่องพลาสติกมาตรฐานจัดเก็บดอกต๊าปแต่ละตัวไว้คู่กับดอกสว่านที่เข้าชุดกัน
การใช้งานทั่วไป
การทำเกลียวรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา รวมถึงอะลูมิเนียมขึ้นรูปหรืออะลูมิเนียมหล่อ สำหรับงานในโรงงานและงานตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป
| รหัสสินค้า | L114301 (ชุดหมายเลข 301) |
|---|---|
| รหัสวัสดุ | 6382967 |
| รายละเอียด | 14 ชิ้น: ดอกต๊าป 7 ดอก EP006H + ดอกสว่าน 7 ดอก A002 |
| เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ ISO, M3–M12, Class ความพอดี 6H |
| ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเครื่องจักร การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B (ระยะนำ 3.5–5 × P) |
| วัสดุ / การขัดเงาของต๊าป | HSS-E-PM / ผิวเงา |
| มาตรฐานดอกต๊าป | DIN 371 / DIN 376 |
| การใช้งานต๊าปเกลียว | รูทะลุ ลึกสูงสุด 2.5xD |
| ชนิดดอกสว่าน | ดอกสว่าน A002 ความยาวมาตรฐาน ชนิดก้านตรง |
| มาตรฐานดอกสว่าน | DIN 338 |
| วัสดุดอกสว่าน / การเคลือบผิว | เหล็กกล้าไฮสปีด / เคลือบ TiN ที่ปลาย |
| จุด ดอกสว่าน | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 2.5–10.2 mm |
| ความลึกของการเจาะ | ลึกสูงสุด 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติกมาตรฐาน |
ข้อมูลของชุด – ชุด Nr.301
| ขนาดเกลียว | พิทช์ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน A002 (มม.) |
|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 3.3 |
| M5 | 0.8 | 4.2 |
| M6 | 1.0 | 5.0 |
| M8 | 1.25 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 10.2 |
ดอกต๊าป – EP006H
ดอกต๊าปสำหรับเครื่องจักร มีก้านทรงกระบอกที่ปลายเป็นส่วนขับแบบเหลี่ยม ตัวเครื่องมีเกลียว และส่วนปลายด้านหน้าเป็นดอกต๊าปร่องตรงที่มีการทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B (ระยะนำ 3.5–5 × P) มิติเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 371 หรือ DIN 376 ขึ้นอยู่กับขนาด ตัวอย่าง: M3 – ก้านขนาด 3.5 mm ส่วนขับแบบเหลี่ยมขนาด 2.7 mm; M8 – ก้านขนาด 8 mm ส่วนขับแบบเหลี่ยมขนาด 6.2 mm ความยาวรวม 90 mm ความยาวเกลียว 18 mm; M12 – ก้านขนาด 9.0 mm ส่วนขับแบบเหลี่ยมขนาด 7.0 mm
ดอกสว่าน – A002
ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 มีก้านชนิดก้านตรง ร่องเกลียว และปลายแยกคมแบบปรับปรุงมุม 118° พร้อมปลายเคลือบ TiN ตัวอย่าง: ⌀2.5 mm – ความยาวรวม 57 mm ความยาวร่องฟัน 30 mm
การเลือกชุด L114 ที่เหมาะสม
ทุกชุดในซีรีส์ Dormer Pramet L114 DIN Tap-Drill Set รองรับขนาด M3 ถึง M12 โดยมีดอกสว่านขนาด ⌀2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 และ 10.2 mm สิ่งที่แตกต่างกันคือประเภทของดอกต๊าป เลือกชุดตามชนิดของรู:
| ชุด | ต๊าป + ดอกสว่าน | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทของรู |
|---|---|---|---|
| L114301 | EP006H + A002 | ปลายเกลียว การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B | รูทะลุ |
| L114302 | ร่องเกลียว การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ C | EX006H + A002 | รูตัน |
ชุดทั้งสองเหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา รวมถึงอะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ซีรีส์นี้ยังมีชุด L114303, L114304, L114305 และ L114306 ซึ่งประกอบด้วยดอกสว่าน A002 หรือ A108 และดอกต๊าป E297, E298, E238 หรือ E240