ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน_A295

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านจ็อบเบอร์ Dormer Pramet A295 ประกอบด้วยดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์ A777 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ มีปลายแยกมุม 135° และการขัดเงาสีบรอนซ์ บรรจุในกล่องพลาสติกที่แสดงขนาดไว้อย่างชัดเจน มีจำหน่ายเป็นชุด 19 ชิ้น (1.0–10.0 mm) และชุด 25 ชิ้น (1.0–13.0 mm) โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.5 mm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338
มาตรฐาน
- ดอกสว่านที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 (ดอกสว่านเกลียวชนิดก้านตรง ความยาวมาตรฐาน)
คำแนะนำการใช้งาน
- ดอกสว่าน A777 ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ ในเหล็กกล้าและซูเปอร์อัลลอย
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับ A777 และกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
- ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.4 มม. มีปลายแยกที่ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เอง ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ดอกสว่านขนาดเล็กที่สุดอยู่ในแนวตรงและหลีกเลี่ยงแรงกระทำด้านข้าง เพราะดอกสว่านขนาดเล็กหักได้ง่าย
- หลังใช้งาน ให้นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับไปเก็บในตำแหน่งที่ระบุไว้ในกล่อง เพื่อให้ชุดดอกสว่านครบและเรียงตามขนาด
- ยึดชิ้นงานให้แน่นเสมอและสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ
รายการอุปกรณ์ในชุดและการระบุ
- A295219: ชุดหมายเลข 219 ประกอบด้วยดอกสว่าน A777 จำนวน 19 ชิ้น
- A295225: ชุดหมายเลข 225 ประกอบด้วยดอกสว่าน A777 จำนวน 25 ชิ้น
- Dormer Pramet ยังจำหน่ายดอกสว่าน A777 แยกชิ้น เพื่อใช้ทดแทนดอกสว่านขนาดที่สึกหรอหรือหัก
ดอกสว่านโคบอลต์ A777 จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในกล่องเก็บ
Dormer Pramet ซีรีส์ A295 เป็นชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐานที่ใช้ดอกสว่าน Dormer A777 เป็นหลัก A777 เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 จากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ พร้อมการขัดเงาสีบรอนซ์ ดอกสว่านจัดเรียงตามขนาดอยู่ในกล่องพลาสติก โดยมีป้ายระบุขนาดแต่ละขนาดอย่างชัดเจน จึงหาดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเก็บทั้งชุดไว้ด้วยกันได้
คุณสมบัติหลัก
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เองและลดแรงตัด ส่วนดอกสว่านขนาดเล็กที่สุด (ไม่เกิน 1.4 mm) มีปลายแบบ 4 เหลี่ยมมุม 135°
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์)
- กระบวนการเตรียมผิวแบบอบคืนตัวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4xD ในเหล็กกล้าและซูเปอร์อัลลอยโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดหมุนขวา ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง)
- ขนาดเมตริกเพิ่มทีละ 0.5 mm: ดอกสว่าน 19 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 10.0 mm (A295219) หรือดอกสว่าน 25 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 13.0 mm (A295225)
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะอเนกประสงค์ โดยเฉพาะในเหล็กกล้าและซูเปอร์อัลลอย Dormer Pramet ยังเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับดอกสว่าน A777 ในกลุ่มวัสดุ ISO ประเภท P, M, K, N และ S
| ซีรีส์ | ชุดดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A295 |
|---|---|
| รูปแบบดอกสว่านในชุด | A777 |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบคืนไฟให้เป็นสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° (ขนาดมากกว่า 1.4 mm); ปลายดอกสว่านแบบ 4 หน้า มุม 135° (ขนาดไม่เกิน 1.4 mm) |
| ร่องคายเศษ / ทิศทางตัด | เกลียวมาตรฐาน / หมุนขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| ความยาว / มาตรฐาน | ความยาวแบบจ็อบเบอร์, DIN 338 |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 4xD |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.0–10.0 มม. (19 ชิ้น) หรือ 1.0–13.0 มม. (25 ชิ้น) |
| ขั้นขนาด | 0.5 มม. |
| เคส | กล่องพลาสติกแบบตลับที่แสดงขนาดอย่างชัดเจน |
| รหัสสั่งซื้อ | รหัสสั่งซื้อ | หมายเลขชุด | รูปแบบดอกสว่าน | ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางในชุด | EAN | น้ำหนักสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A295219 | 5969872 | 219 | A777 | 19 | 1.0 มม. - 10.0 มม. x 0.5 มม. | 7320760376027 | 500 กรัม |
| A295225 | 5969876 | 225 | A777 | 25 | 1.0 มม. - 13.0 มม. x 0.5 มม. | 7320760376034 |
ขนาดในชุด A295219 (19 ชิ้น): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm
ขนาดในชุด A295225 (25 ชิ้น): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm
ดอกสว่าน A777 ทุกดอกในชุด A295 เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานตาม DIN 338 รูปทรงของดอกสว่านตั้งแต่ปลายถึงก้านมีดังนี้:
- ปลายดอกสว่าน: ปลายแบบแยกมุม 135° สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.4 mm; ปลายแบบ 4 เหลี่ยมมุม 135° สำหรับขนาดไม่เกิน 1.4 mm
- ตัวเครื่อง: ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดแบบหมุนขวา พื้นผิวขัดเงาสีบรอนซ์
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (แบบตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้: 4xD
มิติหลัก ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (DC) ความยาวร่องฟัน (LCF) และความยาวรวม (OAL) ตัวอย่างจากข้อมูลของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่รวมอยู่ในชุด:
| DC | LCF | OAL |
|---|---|---|
| 4.5 มม. | 47 มม | 80 มม. |
| 9 มม. | 81 มม | 125 มม. |
| 10 มม. | 87 มม | 133 มม |
ควรเลือกชุดใด
- A295219 – ดอกสว่าน 19 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 10.0 มม. เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 มม. สำหรับงานที่ใช้ขนาดไม่เกิน 10.0 มม.
- A295225 – ดอกสว่าน 25 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 13.0 mm โดยเพิ่มขนาดทีละ 0.5 mm; มีขนาด 10.5 ถึง 13.0 mm เพิ่มเข้ามา
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO) พร้อมข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับ A777
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10 % ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC) |
| M | สแตนเลส (มีโครเมียมอย่างน้อย 11 %) |
| K | เหล็กหล่อ (มีคาร์บอนมากกว่า 2 %) |
| N | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
| S | โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (ซูเปอร์อัลลอย) |
Dormer Pramet ระบุว่า A777 ออกแบบมาสำหรับการเจาะเหล็กกล้าและซูเปอร์อัลลอยเป็นหลัก สำหรับกลุ่มวัสดุอื่น ๆ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการตัดที่เผยแพร่ไว้ก่อนใช้งาน