ชุดดอกสว่านและต๊าปเกลียวมาตรฐาน ISO_L113

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer L113201 (ชุด 201) เป็นชุดดอกสว่านและต๊าปเกลียวมาตรฐาน ISO จำนวน 14 ชิ้น บรรจุในกล่องพลาสติกกันกระแทก ชุดนี้ประกอบด้วยดอกต๊าปเครื่องจักรแบบปลายเกลียว E000 HSS-E-PM จำนวน 7 ดอก สำหรับขนาด M3 ถึง M12 และดอกสว่านเจาะรูนำแบบสั้น A002 HSS ปลายเคลือบ TiN ที่เข้าคู่กันจำนวน 7 ดอก ขนาด 2.5 ถึง 10.2 mm จึงมีดอกสว่านเจาะรูนำที่ถูกต้องเสมอสำหรับการต๊าปเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ในรูทะลุที่ความลึกสูงสุด 2.5xD
มาตรฐาน
- ดอกต๊าป: มิติตามมาตรฐาน ISO 529; เกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO; ความเผื่อ Class 6H
- ดอกสว่าน: ความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338
คำแนะนำการใช้งาน
- เจาะรูด้วยดอกสว่าน A002 ที่ให้มาสำหรับขนาดเกลียวนั้น จากนั้นต๊าปเกลียวด้วยดอกต๊าป E000 ที่เข้าคู่กัน
- ดอกต๊าปร่องเกลียว E000 ใช้สำหรับรูทะลุ โดยต๊าปเกลียวได้ลึกสูงสุด 2.5xD สำหรับรูตัน ให้เลือก L113203 หรือ L113204 ซึ่งมีดอกต๊าปปลายร่องเฉียง
- ดอกสว่าน A002 ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กกล้าได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- แนะนำให้ใช้ต๊าป E000 ผิวขัดเงากับเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา อะลูมิเนียมขึ้นรูปหรือหล่อ รวมถึงทองแดงหรือทองแดงผสม ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ผลิตก่อนต๊าปเกลียวในวัสดุอื่น ๆ
- นำเครื่องมือแต่ละชิ้นกลับไปเก็บในตำแหน่งเดิมในกล่องหลังใช้งาน วิธีนี้ช่วยปกป้องคมตัดและเก็บดอกต๊าปแต่ละตัวไว้คู่กับดอกสว่านที่ใช้ร่วมกัน
ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน Dormer L113 ISO จัดเก็บดอกต๊าปเครื่องและดอกสว่านที่ใช้คู่กันไว้ในกล่องพลาสติกกันกระแทก ทำให้มีดอกสว่านสำหรับเจาะรูขนาดที่ถูกต้องก่อนต๊าปเกลียวแต่ละขนาดพร้อมใช้งานเสมอ ชุด L113201 (Set 201) มีเครื่องมือ 14 ชิ้น ได้แก่ ดอกต๊าปเครื่องจักรปลายเกลียว E000 จำนวน 7 ดอก และดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A002 จำนวน 7 ดอก สำหรับทำเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ขนาด M3 ถึง M12
คุณสมบัติหลัก
- ดอกต๊าปร่องเกลียว E000 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) พร้อมการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ)
- การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B มีระยะนำเกลียว 3.5–5×P สำหรับการต๊าปเกลียวรูทะลุที่ความลึก 2.5xD
- มิติของดอกต๊าปเป็นไปตาม ISO 529 ความเผื่อของเกลียว 6H และตัดเกลียวขวา
- ดอกสว่าน A002 ความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรงตาม DIN 338 พร้อมปลายแยกแบบปรับปรุงมุม 118° และการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย
- ดอกสว่านแต่ละดอกมีขนาดตรงกับขนาดรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าตามที่แนะนำสำหรับดอกต๊าปเกลียวแต่ละขนาด ได้แก่ 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 และ 10.2 mm
- กล่องพลาสติกกันกระแทกช่วยจัดเก็บเครื่องมือทั้ง 14 ชิ้นให้เป็นระเบียบและป้องกันความเสียหาย
การประยุกต์ใช้งาน
เจาะรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้า และต๊าปเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ขนาด M3 ถึง M12 ในรูทะลุ ตามข้อมูลของ Dormer Pramet ดอกต๊าป E000 ที่ผ่านการขัดเงาเหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา อะลูมิเนียมขึ้นรูปหรือหล่อ และทองแดงหรือทองแดงผสม
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | ชุดต๊าปและดอกสว่าน ISO L113 |
| รหัสสินค้า | L113201 (ชุด 201: E000 + A002) |
| จำนวนชิ้น | 14 ชิ้น (ต๊าป 7 ชิ้น + ดอกสว่าน 7 ดอก) |
| แบบหล่อเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ ISO (M), ความเผื่อ 6H |
| ขนาดเกลียว | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| รูต๊าปเกลียว | E000 ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเครื่องจักร การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B (3.5–5×P) ตัดเกลียวขวา |
| วัสดุ / การขัดเงาของต๊าป | HSS-E-PM ผิวมันเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มาตรฐานดอกต๊าป | ISO 529, ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม |
| ประเภทของรู / ความลึก | รูทะลุ, 2.5xD |
| ดอกสว่าน | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002 ชนิดก้านตรง, DIN 338 |
| วัสดุดอกสว่าน / การเคลือบผิว | เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiN ที่ปลาย |
| จุด ดอกสว่าน | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 mm |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติกกันกระแทก |
สิ่งที่บรรจุใน L113201 (ชุด 201): ดอกต๊าป E000 1 ดอก และดอกสว่าน A002 1 ดอกต่อขนาดเกลียว
| ขนาดเกลียว | พิทช์ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน A002 (มม.) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2.5 | ดอกต๊าป 1 ดอก + ดอกสว่าน 1 ดอก |
| M4 | 0.7 | 3.3 | ดอกต๊าป 1 ดอก + ดอกสว่าน 1 ดอก |
| M5 | 0.8 | 4.2 | ดอกต๊าป 1 ดอก + ดอกสว่าน 1 ดอก |
| M6 | 1.0 | 5.0 | ดอกต๊าป 1 ดอก + ดอกสว่าน 1 ดอก |
| M8 | 1.25 | 6.8 | ดอกต๊าป 1 ดอก + ดอกสว่าน 1 ดอก |
| M10 | 1.5 | 8.5 | ดอกต๊าป 1 ดอก + ดอกสว่าน 1 ดอก |
| M12 | 1.75 | 10.2 | ดอกต๊าป 1 ดอก + ดอกสว่าน 1 ดอก |
ชุด
กล่องพลาสติกกันกระแทก บรรจุดอกต๊าป E000 7 ดอก (M3 ถึง M12) และดอกสว่าน A002 7 ดอก (2.5 ถึง 10.2 มม.)
ดอกต๊าปร่องเกลียว E000
- ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม มิติตามมาตรฐาน ISO 529
- รูปทรงคมตัดแบบดอกต๊าปร่องตรง พร้อมการทําแชมเฟอร์แบบ B (ระยะนำ 3.5–5×P) สำหรับรูทะลุ
- ตัวอย่าง M8 × 1.25: ความยาวรวม 72 mm ความยาวเกลียว 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm ขนาดส่วนแบบเหลี่ยม 6.3 mm ความยาวส่วนแบบเหลี่ยม 9 mm และร่องคายเศษ 3 ร่อง
ดอกสว่าน A002 ความยาวมาตรฐาน
- ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338
- ปลายแยกแบบปรับปรุงมุม 118° พร้อมการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในชุด: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 และ 10.2 mm
การเลือกชุด L113 ที่เหมาะสม
ชุด L113 ทุกชุดประกอบด้วยดอกสว่าน A002 แบบเดียวกัน 7 ดอก (ขนาด 2.5 ถึง 10.2 mm) และดอกต๊าป 7 ดอก ตั้งแต่ M3 ถึง M12 โดยแต่ละชุดแตกต่างกันเฉพาะชนิดของดอกต๊าป เลือกตามประเภทของรูและการขัดเงาพื้นผิว:
| รหัสสินค้า | รูต๊าปเกลียว | เรขาคณิตของต๊าป | การขัดเงา | ประเภทของรู |
|---|---|---|---|---|
| L113201 (ชุด 201) | E000 | ปลายเกลียว การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B (3.5–5×P) | ผิวมันเงา | รูทะลุ |
| L113202 (ชุด 202) | E001 | ปลายเกลียว การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B (3.5–5×P) | ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ | รูทะลุ |
| L113203 (ชุด 203) | E002 | ร่องเกลียว 45° การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ C (2–3×P) | ผิวมันเงา | รูตัน |
| L113204 (ชุด 204) | E003 | ร่องเกลียว 45° การทําแชมเฟอร์แบบหล่อ C (2–3×P) | ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ | รูตัน |
- การขัดเงาแบบผิวสว่าง (E000): Dormer Pramet แนะนำสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา อะลูมิเนียม และทองแดงหรือทองแดงผสม
- การขัดเงาด้วยการอบไอน้ำ (E001, E003): Dormer Pramet ระบุว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป