ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน ISO (2 ชิ้น)_L002

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน ISO รุ่น L002 ของ Dormer Pramet เป็น DuoPack แบบ 2 ชิ้น ประกอบด้วยดอกต๊าปสำหรับเครื่องจักรเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM ที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 529 จำนวน 1 ดอก (E000 แบบปลายเกลียว หรือ E002 แบบร่องเกลียว) และดอกสว่านเจาะรูนำรุ่น A002 ชนิดยาวมาตรฐาน ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดและเคลือบ TiN ที่ปลาย ซึ่งมีขนาดเข้าคู่กันสำหรับรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้า
มีให้เลือกสำหรับเกลียวขนาด M3 ถึง M12 ช่วยให้เลือกดอกสว่านเจาะรูนำสำหรับต๊าปเกลียวได้อย่างง่ายดาย สำหรับการต๊าปเกลียวที่ความลึกสูงสุด 2.5xD
มาตรฐาน
- ขนาดดอกต๊าป: ISO 529
- เกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ ISO, Class ความพอดี 6H
- ขนาดดอกสว่าน: DIN 338
คำแนะนำการใช้งาน
- เจาะรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าด้วยดอกสว่าน A002 ที่ให้มาในชุดเดียวกัน โดยดอกสว่านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะกับดอกต๊าป
- ใช้ชุดดอกต๊าปร่องตรง E000 สำหรับเจาะรูทะลุเท่านั้น ใช้ชุดดอกต๊าปร่องเกลียว E002 สำหรับรูตัน
- รักษาความลึกของเกลียวไม่ให้เกิน 2.5xD
- สำหรับรูตัน ให้เจาะด้วยดอกสว่านลึกกว่าความลึกของเกลียวเต็มที่ต้องการ เพื่อเผื่อพื้นที่สำหรับส่วนการทําแชมเฟอร์ของดอกต๊าปและเศษวัสดุ
- รักษาแนวของดอกต๊าปให้ตรงกับแกนของรู และใช้ของไหลสำหรับการตัดเฉือนที่เหมาะสม
ข้อควรระวัง
- ดอกต๊าปเหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E มีความแข็งและอาจหักได้เมื่อได้รับแรงกระทำด้านข้าง อย่าเอียงหรือฝืนบังคับดอกต๊าป
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอย่าให้มือเข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุนและคมตัดที่แหลมคม
ดอกต๊าปเครื่องและดอกสว่านเจาะรูก่อนต๊าปเกลียวที่เข้าคู่กันในแพ็กเดียว
ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน L002 ISO จาก Dormer Pramet รวมดอกต๊าปเครื่องและดอกสว่านเจาะรูก่อนต๊าปเกลียวขนาดที่ถูกต้องไว้ใน DuoPack แบบ 2 ชิ้น ทำให้เลือกดอกสว่านที่เหมาะกับเกลียวได้ง่ายและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเลือกขนาด แต่ละชุดประกอบด้วยดอกต๊าปหนึ่งตัวจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ E000 หรือ E002 ตามมาตรฐาน ISO และดอกสว่านแบบจ็อบเบอร์ A002 หนึ่งดอก ซึ่งมีขนาดเหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่แนะนำให้ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติหลัก
- ดอกต๊าปผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E แบบผงโลหะ (HSS-E-PM) พร้อมการขัดเงาแบบผิวสว่าง มีมิติตามมาตรฐาน ISO 529 สำหรับเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ที่มี Class ความพอดี 6H
- ดอกต๊าปร่องเกลียว E000 พร้อมการทําแชมเฟอร์แบบ B (ระยะนำ 3.5-5xP) สำหรับต๊าปเกลียวรูทะลุ
- ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง E002 ที่มีมุมเกลียว 45° และการทําแชมเฟอร์แบบ C (ระยะนำ 2-3xP) สำหรับต๊าปเกลียวรูตัน
- ความลึกของเกลียวได้ถึง 2.5xD
- ดอกสว่านเจาะเหล็กกล้าไฮสปีดแบบจ็อบเบอร์ A002 ตามมาตรฐาน DIN 338 พร้อมการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย และปลายดอกแบบแยกมุม 118° ที่ช่วยให้ดอกสว่านจัดศูนย์ได้เอง เหมาะสำหรับการเจาะด้วยมือและด้วยเครื่องจักร
- กล่องพลาสติก DuoPack พร้อมฝาปิดแบบบิดล็อค ฝาใส และหูแขวนแบบร่องยูโร สะดวกต่อการจัดเก็บและจัดแสดง
การประยุกต์ใช้งาน
ผลิตเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ขนาด M3 ถึง M12 ด้วยการต๊าปเกลียวด้วยเครื่องจักร ในเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา รวมถึงอะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน ISO L002 (2 ชิ้น) |
| รายละเอียด | ดอกต๊าปสำหรับเครื่องจักร 1 ดอก + ดอกสว่านเจาะรูนำ 1 ดอก |
| ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | E000 ปลายเกลียว (รูทะลุ) E002 ร่องเกลียว 45° (รูตัน) |
| วัสดุดอกต๊าป | HSS-E-PM |
| พื้นผิวดอกต๊าป | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มาตรฐานดอกต๊าป | ISO 529 |
| เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ ISO, พิกัดความเผื่อ Class 6H, เกลียวขวา |
| การทําแชมเฟอร์ดอกต๊าป | E000: แบบหล่อ B, 3.5-5xP E002: แบบหล่อ C, 2-3xP |
| ความลึกของ เกลียว | สูงสุดถึง 2.5xD |
| ดอกสว่าน | A002 ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดความยาวมาตรฐาน ชนิดก้านตรง |
| การเคลือบผิวดอกสว่าน | เคลือบผิว TiN ที่ปลาย |
| จุด ดอกสว่าน | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 118° |
| มาตรฐานดอกสว่าน | DIN 338 |
| ขนาดเกลียว | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์พลาสติก DuoPack พร้อมฝาปิดแบบหมุนล็อค ฝาใส และหูแขวนแบบร่องยูโร |
| หมายเลขชุด | รหัสการสั่งซื้อ | รูต๊าปเกลียว | ดอกสว่าน | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะนำ (มม.) | ประเภทดอกต๊าป / ประเภทของรู |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เบอร์ 1 | L002E000M3XA002 | E000M3 | A0022.5 | M3 | 2.5 | ดอกต๊าปปลายเกลียว / รูทะลุ |
| เบอร์ 2 | L002E000M4XA002 | E000M4 | A0023.3 | M4 | 3.3 | ดอกต๊าปปลายเกลียว / รูทะลุ |
| เบอร์ 3 | L002E000M5XA002 | E000M5 | A0024.2 | M5 | 4.2 | ดอกต๊าปปลายเกลียว / รูทะลุ |
| หมายเลข 4 | L002E000M6XA002 | E000M6 | A0025.0 | M6 | 5.0 | ดอกต๊าปปลายเกลียว / รูทะลุ |
| เบอร์ 5 | L002E000M8XA002 | E000M8 | A0026.8 | M8 | 6.8 | ดอกต๊าปปลายเกลียว / รูทะลุ |
| หมายเลข 6 | L002E000M10XA002 | E000M10 | A0028.5 | M10 | 8.5 | ดอกต๊าปปลายเกลียว / รูทะลุ |
| เบอร์ 7 | L002E000M12XA002 | E000M12 | A00210.2 | M12 | 10.2 | ดอกต๊าปปลายเกลียว / รูทะลุ |
| เบอร์ 8 | L002E002M3XA002 | E002M3 | A0022.5 | M3 | 2.5 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45°/ รูตัน |
| หมายเลข 9 | L002E002M4XA002 | E002M4 | A0023.3 | M4 | 3.3 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45°/ รูตัน |
| หมายเลข 10 | L002E002M5XA002 | E002M5 | A0024.2 | M5 | 4.2 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45°/ รูตัน |
| หมายเลข 11 | L002E002M6XA002 | E002M6 | A0025.0 | M6 | 5.0 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45°/ รูตัน |
| หมายเลข 12 | L002E002M8XA002 | E002M8 | A0026.8 | M8 | 6.8 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45°/ รูตัน |
| หมายเลข 13 | L002E002M10XA002 | E002M10 | A0028.5 | M10 | 8.5 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45°/ รูตัน |
| หมายเลข 14 | L002E002M12XA002 | E002M12 | A00210.2 | M12 | 10.2 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45°/ รูตัน |
ดอกต๊าปเครื่องจักร (E000 / E002)
- ก้านทรงกระบอกแบบตรงพร้อมปลายขับแบบเหลี่ยม มีมิติตามมาตรฐาน ISO 529
- E000: รูปทรงคมตัดแบบปลายเกลียวพร้อมการทําแชมเฟอร์แบบ B (ระยะนำ 3.5-5xP) ที่ด้านหน้าของส่วนเกลียว สำหรับรูทะลุ
- E002: ร่องคายเศษแบบเกลียว 45° พร้อมการทําแชมเฟอร์แบบ C (ระยะนำ 2-3xP สำหรับการต๊าปเกลียวเกือบถึงก้นรู) สำหรับรูตัน
ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน (A002)
- ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานพร้อมก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) และร่องเกลียวมาตรฐาน โดยมีมิติตาม DIN 338
- ปลายแยกมุม 118° เคลือบผิวด้วย TiN สำหรับการตัดแบบเกลียวขวา
บรรจุภัณฑ์
- เครื่องมือทั้งสองชิ้นบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก DuoPack ที่มีฝาปิดแบบบิดล็อค ฝาใส และหูแขวนแบบร่องยูโร
วิธีเลือกชุด L002 ที่เหมาะสม
- เลือกขนาดเกลียว ดอกสว่านในแต่ละชุดมีขนาดที่เข้ากับดอกต๊าปอยู่แล้ว
- เลือกตามประเภทของรู: รูทะลุ = E000 ดอกต๊าปปลายเกลียว (Nr.1 ถึง Nr.7), รูตัน = E002 ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง (Nr.8 ถึง Nr.14)
- ตรวจสอบวัสดุของชิ้นงาน: ดอกต๊าปเหล่านี้เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา รวมถึงอะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ
| ขนาดเกลียว | ดอกสว่านเจาะรูก่อนต๊าป (mm) | รูทะลุ (E000) | รูบอด (E002) |
|---|---|---|---|
| M3 | 2.5 | เบอร์ 1 | เบอร์ 8 |
| M4 | 3.3 | เบอร์ 2 | หมายเลข 9 |
| M5 | 4.2 | เบอร์ 3 | หมายเลข 10 |
| M6 | 5.0 | หมายเลข 4 | หมายเลข 11 |
| M8 | 6.8 | เบอร์ 5 | หมายเลข 12 |
| M10 | 8.5 | หมายเลข 6 | หมายเลข 13 |
| M12 | 10.2 | เบอร์ 7 | หมายเลข 14 |
ซีรีส์ Dormer DuoPack ที่เกี่ยวข้อง
- L000 ชุดดอกต๊าปมือและดอกสว่าน: ดอกต๊าปมือร่องตรง E500 ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด สำหรับต๊าปเกลียวรูทะลุหรือรูบอดที่มีความลึกไม่เกิน 1.5xD (มาตรฐาน ISO)
- ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน L001 DIN: ดอกต๊าปเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E รุ่น EP006H / EX006H แบบร่องตรงปลายเกลียว / ร่องเกลียว 45° สำหรับต๊าปเกลียวได้ลึกสูงสุด 2.5xD (มาตรฐาน DIN)