ชุดต๊าปและดอกสว่าน DIN (2 ชิ้น)_L001

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดต๊าปและดอกสว่าน DIN รุ่น DORMER L001 เป็น DuoPack แบบ 2 ชิ้น ประกอบด้วยดอกต๊าปสำหรับเครื่องจักร HSS-E-PM หนึ่งตัวและดอกสว่านเจาะรูก่อนต๊าปรุ่น A002 ที่เข้าคู่กัน ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดและเคลือบ TiN ที่ปลาย ช่วยให้เลือกดอกต๊าปและดอกสว่านที่เหมาะสมได้ง่าย เลือกดอกต๊าปร่องเกลียว EP006H สำหรับรูทะลุ หรือดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° รุ่น EX006H สำหรับรูตัน โดยมีขนาดเกลียวตั้งแต่ M3 ถึง M12
มาตรฐาน
- ดอกต๊าป (EP006H / EX006H): มาตรฐาน DIN เกลียวเมตริก พิกัดสวมปกติภายในความเผื่อ 6H
- ดอกสว่าน (A002): ดอกสว่านความยาวมาตรฐานตาม DIN 338
คำแนะนำการใช้งาน
- เจาะรูนำด้วยดอกสว่าน A002 ที่ให้มาในชุดเดียวกัน โดยดอกสว่านนี้มีขนาดตรงกับรูนำที่ต้องเจาะสำหรับดอกต๊าป
- ใช้ดอกต๊าปร่องเกลียว EP006H สำหรับรูทะลุเท่านั้น
- ใช้ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° รุ่น EX006H สำหรับรูตัน
- ดอกต๊าปได้รับการออกแบบมาสำหรับการต๊าปเกลียวที่ความลึกสูงสุด 2.5xD ในวัสดุส่วนใหญ่
- เหมาะสำหรับการต๊าปเกลียวทั้งด้วยมือและด้วยเครื่องจักร ปลายแยกของดอกสว่าน A002 ช่วยให้ดอกสว่านจัดศูนย์ได้เองเมื่อเจาะด้วยมือ
ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน DORMER L001 DIN บรรจุดอกต๊าปและดอกสว่านสำหรับเจาะรูนำที่มีขนาดตรงกันไว้ด้วยกันใน DuoPack แบบ 2 ชิ้นที่สะดวกต่อการใช้งาน จึงมีดอกสว่านขนาดที่ถูกต้องพร้อมใช้เสมอสำหรับการทำเกลียวที่สมบูรณ์แบบ แต่ละชุดประกอบด้วยดอกต๊าปสำหรับเครื่องจักรที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM ตามมาตรฐาน DIN จำนวน 1 ดอก และดอกสว่านเจาะทั่วไป A002 ที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS พร้อมการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย จำนวน 1 ดอก ชุดนี้เหมาะสำหรับการต๊าปเกลียวทั้งด้วยมือและด้วยเครื่องจักร
คุณสมบัติหลัก
- ดอกต๊าปและดอกสว่านสำหรับเจาะรูก่อนต๊าปเกลียวที่มีขนาดเข้ากันอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ช่วยลดความเสี่ยงในการเลือกขนาดดอกสว่านผิดสำหรับเกลียวที่ต้องการ
- ดอกต๊าปมีให้เลือก 2 แบบ: ดอกต๊าปร่องเกลียว EP006H HSS-E-PM สำหรับรูทะลุ หรือดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° EX006H HSS-E-PM สำหรับรูตัน
- ดอกต๊าปสามารถทำเกลียวเมตริกที่มีความพอดีระดับปกติภายในพิกัดความเผื่อ 6H โดยต๊าปเกลียวได้ลึกสูงสุด 2.5xD ในวัสดุส่วนใหญ่
- การขัดเงาผิวดอกต๊าปช่วยให้ได้เกลียวที่แม่นยำและสะอาดยิ่งขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดคมตัด
- ดอกสว่าน A002 มีปลายแยกมุม 118° ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยให้ดอกสว่านจัดศูนย์ได้เองเมื่อเจาะด้วยมือ และเจาะรูได้ขนาดแม่นยำยิ่งขึ้น
- การเคลือบผิวปลายดอกสว่านด้วย TiN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- บรรจุภัณฑ์พร้อมตัวล็อคแบบ Twist-Lock ฝาใส และร่องแขวนแบบยูโรสล็อต เหมาะสำหรับการจัดเก็บและจัดแสดงสินค้าในร้านค้า
การใช้งานทั่วไป
- การต๊าปเกลียวรูทะลุด้วยดอกต๊าปร่องเกลียว EP006H
- การต๊าปเกลียวรูตันด้วยดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° รุ่น EX006H
- ทำเกลียวเมตริกขนาด M3 ถึง M12 ด้วยมือหรือด้วยเครื่องจักร
| ซีรีส์ | L001 ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน DIN (2 ชิ้น) |
|---|---|
| สิ่งที่มีในชุด | ดอกต๊าปสำหรับเครื่องจักร 1 ดอก + ดอกสว่านเจาะรูนำ 1 ดอก |
| ตัวเลือกดอกต๊าป | EP006H ดอกต๊าปร่องเกลียว (รูทะลุ) EX006H ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° (รูตัน) |
| วัสดุที่ใช้ผลิตดอกต๊าป | HSS-E-PM |
| การขัดเงาดอกต๊าป | ผิวมันเงา |
| มาตรฐานดอกต๊าป | DIN |
| รูปแบบเกลียว | เมตริก (M) |
| ค่าพิกัดความเผื่อของเกลียว | 6H |
| รูปแบบการลบคม | EP006H: แบบ B (3.5-5 x P) EX006H: แบบ C (2-3 x P) |
| ความลึกของเกลียวที่แนะนำ | สูงสุดถึง 2.5xD |
| ดอกสว่าน | ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A002 ชนิดก้านตรง DIN 338 |
| วัสดุดอกสว่าน / การเคลือบผิว | เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiN ที่ปลาย |
| จุด ดอกสว่าน | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 118° |
| การใช้งานร่วมกันของขนาด | M3 + 2.5 mm, M4 + 3.3 mm, M5 + 4.2 mm, M6 + 5.0 mm, M8 + 6.8 mm, M10 + 8.5 mm, M12 + 10.2 mm |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์พลาสติก DuoPack พร้อมตัวปิดแบบบิดล็อค ฝาใส และห่วงแขวนแบบร่องยูโร |
| ใช้ | การต๊าปเกลียวด้วยมือและเครื่องจักร |
| หมายเลขชุด | รหัสการสั่งซื้อ | ดอกต๊าป (รูปแบบ / รหัส) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ขนาดเกลียว | ดอกสว่าน (รูปแบบ / รหัส) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านเจาะรูล่วงหน้า (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เบอร์ 1 | L001EP00M3XA002 | EP006H / EP00M3 | ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับเจาะรูทะลุ | M3 | A002 / A0022.5 | 2.5 |
| เบอร์ 2 | L001EP00M4XA002 | EP006H / EP00M4 | ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับเจาะรูทะลุ | M4 | A002 / A0023.3 | 3.3 |
| เบอร์ 3 | L001EP00M5XA002 | EP006H / EP00M5 | ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับเจาะรูทะลุ | M5 | A002 / A0024.2 | 4.2 |
| หมายเลข 4 | L001EP00M6XA002 | EP006H / EP00M6 | ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับเจาะรูทะลุ | M6 | A002 / A0025.0 | 5.0 |
| เบอร์ 5 | L001EP00M8XA002 | EP006H / EP00M8 | ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับเจาะรูทะลุ | M8 | A002 / A0026.8 | 6.8 |
| หมายเลข 6 | L001EP00M10XA002 | EP006H / EP00M10 | ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับเจาะรูทะลุ | M10 | A002 / A0028.5 | 8.5 |
| เบอร์ 7 | L001EP00M12XA002 | EP006H / EP00M12 | ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับเจาะรูทะลุ | M12 | A002 / A00210.2 | 10.2 |
| เบอร์ 8 | L001EX00M3XA002 | EX006H / EX00M3 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45° สำหรับรูตัน | M3 | A002 / A0022.5 | 2.5 |
| หมายเลข 9 | L001EX00M4XA002 | EX006H / EX00M4 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45° สำหรับรูตัน | M4 | A002 / A0023.3 | 3.3 |
| หมายเลข 10 | L001EX00M5XA002 | EX006H / EX00M5 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45° สำหรับรูตัน | M5 | A002 / A0024.2 | 4.2 |
| หมายเลข 11 | L001EX00M6XA002 | EX006H / EX00M6 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45° สำหรับรูตัน | M6 | A002 / A0025.0 | 5.0 |
| หมายเลข 12 | L001EX00M8XA002 | EX006H / EX00M8 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45° สำหรับรูตัน | M8 | A002 / A0026.8 | 6.8 |
| หมายเลข 13 | L001EX00M10XA002 | EX006H / EX00M10 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45° สำหรับรูตัน | M10 | A002 / A0028.5 | 8.5 |
| หมายเลข 14 | L001EX00M12XA002 | EX006H / EX00M12 | ดอกต๊าปร่องเกลียว 45° สำหรับรูตัน | M12 | A002 / A00210.2 | 10.2 |
ชุดนี้ประกอบด้วยเครื่องมือสองชิ้นแยกกัน ซึ่งบรรจุรวมกันในกล่องพลาสติก DuoPack
- ดอกต๊าปเครื่องจักร (EP006H หรือ EX006H): ดอกต๊าปเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM แบบตัน มีก้านและส่วนตัดเกลียวที่ขัดเงาจนมันวาว EP006H มีปลายดอกต๊าปร่องเกลียวที่ด้านหน้า พร้อมการทําแชมเฟอร์แบบหล่อ B (3.5-5 x P) สำหรับรูทะลุ ส่วน EX006H มีร่องเกลียว 45° พร้อมการทําแชมเฟอร์แบบหล่อ C (2-3 x P) สำหรับรูตัน ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8, M10 และ M12 ความเผื่อ 6H
- ดอกสว่านเจาะรูก่อนต๊าปเกลียว (A002) : ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรงตาม DIN 338 มีปลายแยกมุม 118° และปลายเคลือบ TiN ดอกสว่านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 และ 10.2 mm โดยแต่ละขนาดตรงกับขนาดดอกต๊าปในชุด
- บรรจุภัณฑ์: เคสพลาสติกพร้อมตัวปิดแบบ Twist-Lock ฝาใส และช่องแขวนแบบยูโรสล็อต
วิธีเลือกชุดที่เหมาะสม
- เลือกขนาดเกลียว: แต่ละชุดรองรับเกลียวหนึ่งขนาด (M3, M4, M5, M6, M8, M10 หรือ M12) พร้อมดอกสว่านขนาดที่ตรงกัน (2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 หรือ 10.2 mm)
- เลือกตามประเภทของรู: สำหรับรูทะลุ ให้เลือกชุด EP (ดอกต๊าปร่องเกลียว Nr.1 ถึง Nr.7 รหัสสั่งซื้อ L001EP00) ส่วนรูตัน ให้เลือกชุด EX (ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° Nr.8 ถึง Nr.14 รหัสสั่งซื้อ L001EX00)
- ตรวจสอบความลึกของเกลียว: ดอกต๊าป L001 ออกแบบมาสำหรับการต๊าปเกลียวที่ความลึกสูงสุด 2.5xD
ชุด Dormer Duo Pack อื่น ๆ
- ชุดดอกต๊าปมือและดอกสว่าน L000 (2 ชิ้น): ดอกต๊าปร่องตรง E500 HSS สำหรับต๊าปเกลียวรูทะลุหรือรูตันได้ลึกสูงสุด 1.5xD ในวัสดุส่วนใหญ่ (มาตรฐาน ISO) พร้อมดอกสว่าน A002
- ชุดดอกต๊าปและดอกสว่าน L002 ISO (2 ชิ้น): ดอกต๊าปปลายเกลียว / ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° รุ่น E000 / E002 ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E สำหรับต๊าปเกลียวลึกสูงสุด 2.5xD ในวัสดุส่วนใหญ่ (มาตรฐาน ISO) พร้อมดอกสว่าน A002