ชุดดอกต๊าปมือและดอกสว่าน (2 ชิ้น)_L000

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET L000 เป็นชุดดอกต๊าปมือและดอกสว่าน DuoPack (2 ชิ้น) ประกอบด้วยดอกต๊าปมือ HSS ร่องตรง E500 หนึ่งดอก สำหรับทำเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO และดอกสว่านเจาะรูนำแบบจ็อบเบอร์ HSS ปลายเคลือบ TiN รุ่น A002 ที่เข้าคู่กัน สำหรับรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้า มีให้เลือกตั้งแต่ M3 ถึง M12 ชุดนี้ช่วยให้เลือกดอกต๊าปและดอกสว่านสำหรับเจาะรูก่อนต๊าปเกลียวที่เหมาะสมได้ง่าย สำหรับการต๊าปเกลียวด้วยมือหรือเครื่องจักรในรูทะลุหรือรูตันที่มีความลึกสูงสุด 1.5xD
มาตรฐาน
- เกลียวของดอกต๊าป: เกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO, Class ความพอดี 6H
- มิติของดอกต๊าป: ISO 529
- มิติของดอกสว่าน: DIN 338 ความยาวมาตรฐาน ชนิดก้านตรง
คำแนะนำการใช้งาน
- เจาะรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าด้วยดอกสว่าน A002 จากชุดเดียวกัน จากนั้นต๊าปเกลียวด้วยดอกต๊าป E500
- ดอกต๊าป E500 ออกแบบมาสำหรับต๊าปเกลียวในรูทะลุหรือรูตันที่ความลึกสูงสุด 1.5xD
- สามารถใช้ด้ามต๊าปจับส่วนขับแบบเหลี่ยมเพื่อหมุนดอกต๊าปด้วยมือ หรือใช้ดอกต๊าปกับเครื่องจักรได้
- ดอกสว่าน A002 ออกแบบมาสำหรับการเจาะทั้งด้วยมือและด้วยเครื่องจักร และตามข้อมูลของผู้ผลิต สามารถเจาะเหล็กกล้าได้ลึกถึง 4xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะเพื่อคายเศษ
ข้อควรระวัง
- รักษาแนวของดอกต๊าปให้ตรงกับแกนของรู และอย่าออกแรงกดด้านข้าง เพราะดอกต๊าปเหล็กกล้าไฮสปีดอาจหักได้หากฝืนใช้งาน
- ใช้ของไหลสำหรับงานตัดที่เหมาะสมและกำจัดเศษตัดออกเป็นประจำ โดยเฉพาะในรูตัน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะและต๊าปเกลียว
ภาพรวม
ชุดดอกต๊าปมือและดอกสว่าน L000 จาก DORMER PRAMET เป็นชุด DuoPack แบบ 2 ชิ้น ที่รวมดอกต๊าปและดอกสว่านสำหรับเจาะรูก่อนต๊าปเกลียวที่มีขนาดตรงกันไว้ในบรรจุภัณฑ์เดียวเพื่อความสะดวก แต่ละชุดประกอบด้วยดอกต๊าปมือ HSS ร่องตรงรุ่น E500 จำนวน 1 ดอก สำหรับเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO และดอกสว่าน HSS แบบจ็อบเบอร์รุ่น A002 จำนวน 1 ดอก ที่มีการเคลือบผิว TiN เฉพาะส่วนปลาย โดยมีขนาดเหมาะกับรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าตามขนาดที่แนะนำ บรรจุภัณฑ์ช่วยให้มีดอกสว่านขนาดที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน เพื่อให้ต๊าปเกลียวได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติหลัก
- ดอกต๊าปและดอกสว่านที่จับคู่กัน: แต่ละชุดจับคู่ดอกต๊าปกับดอกสว่านสำหรับเจาะรูต๊าปเกลียวขนาดที่ถูกต้อง เช่น M10 คู่กับ 8.5 mm ช่วยประหยัดเวลาในการเลือกและป้องกันข้อผิดพลาด
- ดอกต๊าปมือร่องตรง E500: ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด ผิวผ่านการขัดเงา มิติตามมาตรฐาน ISO 529 พิกัดความพอดี Class 6H สำหรับต๊าปเกลียวรูทะลุหรือรูตันที่มีความลึกไม่เกิน 1.5xD
- ตัวเลือกสายนำไฟฟ้า 2 แบบ: NO2 มีสายนำไฟฟ้าแบบที่สองขนาด 4-6xP หรือ NO3 มีสายนำไฟฟ้าแบบปลั๊กขนาด 2-3xP
- ดอกสว่านจ็อบเบอร์ A002: ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีความยาวแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 และเป็นชนิดก้านตรง มีปลายแยกแบบปรับปรุงมุม 118° ที่ช่วยให้ดอกสว่านจัดศูนย์ได้เองเมื่อเจาะด้วยมือ และมีการเคลือบผิวปลายด้วย TiN ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ใช้งานด้วยมือหรือเครื่องจักร: เหมาะสำหรับการต๊าปเกลียวทั้งด้วยมือและเครื่องจักร ส่วนดอกสว่านเหมาะสำหรับการเจาะด้วยสว่านมือถือและเครื่องจักร
- บรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับวางจำหน่าย: กล่องพลาสติก DuoPack พร้อมตัวล็อค TwistLock และฝาใสที่มีร่องแขวนแบบยูโรสล็อต
การประยุกต์ใช้งาน
การทำเกลียวในแบบเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO ขนาดตั้งแต่ M3 ถึง M12 ด้วยมือหรือเครื่องจักร ในรูทะลุหรือรูตัน ตามข้อมูลจากผู้ผลิต ดอกต๊าป E500 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดเฉือนง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ส่วนดอกสว่าน A002 เหมาะสำหรับวัสดุหลายชนิด
| ซีรีส์ | L000 ชุดดอกต๊าปมือและดอกสว่าน (2 ชิ้น), DuoPack |
|---|---|
| รายละเอียด | ดอกต๊าปมือร่องตรง E500 1 ดอก + ดอกสว่านแบบยาวมาตรฐาน A002 1 ดอก |
| ชนิดเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ ISO, Class ความพอดี 6H |
| ช่วงขนาดเกลียว | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| วัสดุ / การขัดเงาของต๊าป | เหล็กกล้าไฮสปีด ผิวมันเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| แบบหล่อร่องต๊าป | ร่องตรง |
| สายนำไฟฟ้าของต๊าป | NO2: สายนำไฟฟ้าแบบที่สอง 4-6xP NO3: สายนำไฟฟ้าแบบปลั๊ก 2-3xP |
| ขนาดดอกต๊าปมาตรฐาน | ISO 529, ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนขับแบบเหลี่ยม |
| ความลึกของเกลียว | สูงสุด 1.5xD สำหรับรูทะลุหรือรูตัน |
| ชนิดดอกสว่าน | ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน A002 ชนิดก้านตรง DIN 338 |
| วัสดุดอกสว่าน / การเคลือบผิว | เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบผิวปลายด้วย TiN |
| จุด ดอกสว่าน | ปลายแยกแบบดัดแปลง 118° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 mm |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์พลาสติก DuoPack พร้อมตัวปิดแบบ TwistLock และฝาใสที่มีร่องแขวนแบบยูโร |
รายการในชุดและรหัสการสั่งซื้อ
| ชุดที่ | รหัสการสั่งซื้อ | รูต๊าปเกลียว | ขนาดเกลียว x พิทช์ (มม.) | สายนำไฟฟ้าของต๊าป | ดอกสว่าน | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ⌀ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L000E500M3NO2XA002 | E500M3NO2 | M3 x 0.5 | NO2 (4-6xP) | A0022.5 | 2.5 |
| 2 | L000E500M4NO2XA002 | E500M4NO2 | M4 x 0.7 | NO2 (4-6xP) | A0023.3 | 3.3 |
| 3 | L000E500M5NO2XA002 | E500M5NO2 | M5 x 0.8 | NO2 (4-6xP) | A0024.2 | 4.2 |
| 4 | L000E500M6NO2XA002 | E500M6NO2 | M6 x 1.0 | NO2 (4-6xP) | A0025.0 | 5.0 |
| 5 | L000E500M8NO2XA002 | E500M8NO2 | M8 × 1.25 | NO2 (4-6xP) | A0026.8 | 6.8 |
| 6 | L000E500M10NO2XA002 | E500M10NO2 | M10 × 1.5 | NO2 (4-6xP) | A0028.5 | 8.5 |
| 7 | L000E500M12NO2XA002 | E500M12NO2 | M12 × 1.75 | NO2 (4-6xP) | A00210.2 | 10.2 |
| 8 | L000E500M3NO3XA002 | E500M3NO3 | M3 x 0.5 | NO3 (2-3xP) | A0022.5 | 2.5 |
| 9 | L000E500M4NO3XA002 | E500M4NO3 | M4 x 0.7 | NO3 (2-3xP) | A0023.3 | 3.3 |
| 10 | L000E500M5NO3XA002 | E500M5NO3 | M5 x 0.8 | NO3 (2-3xP) | A0024.2 | 4.2 |
| 11 | L000E500M6NO3XA002 | E500M6NO3 | M6 x 1.0 | NO3 (2-3xP) | A0025.0 | 5.0 |
| 12 | L000E500M8NO3XA002 | E500M8NO3 | M8 × 1.25 | NO3 (2-3xP) | A0026.8 | 6.8 |
| 13 | L000E500M10NO3XA002 | E500M10NO3 | M10 × 1.5 | NO3 (2-3xP) | A0028.5 | 8.5 |
| 14 | L000E500M12NO3XA002 | E500M12NO3 | M12 × 1.75 | NO3 (2-3xP) | A00210.2 | 10.2 |
ขนาดดอกต๊าป E500 (ISO 529)
| เกลียว | พิทช์ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ไดรฟ์แบบเหลี่ยม (มม.) | ความยาวเกลียว (มม.) | ความยาวรวม (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 3.15 | 2.5 | 12.5 | 48 |
| M4 | 0.7 | 4.0 | 3.15 | 14 | 53 |
| M5 | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 11 | 58 |
| M6 | 1.0 | 6.3 | 5.0 | 13 | 66 |
| M8 | 1.25 | 8.0 | 6.3 | 16 | 72 |
| M10 | 1.5 | 10.0 | 8.0 | 18 | 80 |
| M12 | 1.75 | 9.0 | 7.1 | 22 | 89 |
ขนาดเหล่านี้ใช้กับดอกต๊าป NO2 และ NO3 ที่มีขนาดเท่ากัน โดยต่างกันเพียงความยาวส่วนปลายนำ
ดอกต๊าปมือร่องตรง E500
- ก้านทรงกระบอกปลายเป็นส่วนขับแบบเหลี่ยม โดยมีมิติตามมาตรฐาน ISO 529
- ร่องตรงทอดยาวไปตามส่วนเกลียว ส่วนสายนำไฟฟ้าที่ปลายมีความยาว 4-6 พิทช์สำหรับต๊าป NO2 และ 2-3 พิทช์สำหรับต๊าป NO3
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ขนาดส่วนขับแบบเหลี่ยม ความยาวเกลียว และความยาวรวมของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปค (ตัวอย่าง M10: ก้าน 10.0 mm ส่วนขับแบบเหลี่ยม 8.0 mm ความยาวเกลียว 18 mm ความยาวรวม 80 mm)
ดอกสว่าน A002 ความยาวมาตรฐาน
- ดอกสว่านเกลียวความยาวมาตรฐานชนิดก้านตรง (ทรงกระบอก) มีมิติตามมาตรฐาน DIN 338
- ปลายแยกแบบดัดแปลงมุม 118° พร้อมการเคลือบผิวด้วย TiN ที่ปลาย
- เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านเท่ากับขนาดรูที่แนะนำให้ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าสำหรับดอกต๊าปในชุดเดียวกัน (ตัวอย่าง: 8.5 mm สำหรับ M10)
การเลือกระหว่าง NO2 และ NO3
- NO2 (Set Nr.1 to Nr.7): ส่วนนำตัวที่สองที่ยาวกว่า 4-6xP ช่วยกระจายแรงตัดไปยังเกลียวจำนวนมากขึ้นและเริ่มตัดได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับรูทะลุ
- NO3 (ชุด Nr.8 ถึง Nr.14): ส่วนปลายนำแบบเกลียวสั้น 2-3xP ช่วยให้ได้รูปทรงเกลียวเต็มใกล้ก้นรูมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับรูตัน
การเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Dormer Duo Pack
| ซีรีส์ | รูต๊าปเกลียว | ความลึกของเกลียว | มาตรฐานดอกต๊าป |
|---|---|---|---|
| L000 | E500 ดอกต๊าปมือร่องตรงทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด | สูงสุดถึง 1.5xD | ISO |
| L001 | EP006H / EX006H ดอกต๊าปเครื่องจักร HSS-E แบบร่องเกลียว / ร่องเฉียง 45° | สูงสุดถึง 2.5xD | DIN |
| L002 | E000 / E002 ดอกต๊าปเครื่องจักรเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E แบบดอกต๊าปร่องเกลียว / ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง 45° | สูงสุดถึง 2.5xD | ISO |
ทั้งสามซีรีส์มีดอกสว่านเจาะทั่วไป A002 เหล็กกล้าไฮสปีด ปลายเคลือบ TiN รวมอยู่ด้วย เลือก L000 สำหรับการต๊าปเกลียวด้วยมือทั่วไป ส่วน L001 หรือ L002 เหมาะเมื่อจำเป็นต้องต๊าปเกลียวให้ลึกขึ้นด้วยเครื่องจักร
วัสดุชิ้นงาน
ต๊าป E500 ออกแบบมาสำหรับวัสดุที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาเป็นหลัก ส่วนดอกสว่าน A002 เหมาะสำหรับวัสดุหลายชนิด สำหรับวัสดุชิ้นงานอื่น ๆ โปรดตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนใช้งาน