ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อม_A723

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อม DORMER A723 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (โคบอลต์ 5%) พร้อมการขัดเงาสีบรอนซ์จากการอบคืนตัว ปลายดอกสว่านแบบพิเศษที่มีคมตัดและเดือยนำศูนย์ช่วยจัดตำแหน่งดอกสว่านให้อยู่ตรงกลาง และสร้างพื้นผิวเรียบสำหรับเจาะบริเวณที่เชื่อมเป็นจุด ซึ่งมักพบในงานซ่อมรถยนต์ การออกแบบดอกสั้นพร้อมร่องสั้น ความยาวใช้งาน 1×D และก้านชนิดก้านตรง มีขนาด ⌀6.00 mm และ ⌀8.00 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet · แบรนด์ผลิตภัณฑ์: DORMER
- มิติเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต DORMER; ข้อมูลในแค็ตตาล็อกใช้รหัสมิติตามมาตรฐาน ISO 13399 (DC, LCF, OAL, DCON MS)
- ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ซึ่งเป็นช่วงความเผื่อของเครื่องมือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดอกสว่านดอกสั้นและดอกสว่านเจาะนำศูนย์ของ Dormer Pramet (เจาะได้ลึกสูงสุด 2.5×D) สำหรับงานผลิต งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา และงานซ่อมแซมทั่วไป โดยมักใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องจักรทั่วไปที่ตั้งค่าการตัดเฉือนต่ำ
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบถือด้วยมือเป็นหลัก ร่องคายเศษที่สั้นช่วยเพิ่มความแข็งเกร็งขณะเจาะด้วยสว่านแบบพกพา
- ใช้เฉพาะกับแกนหมุนที่หมุนไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เท่านั้น
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้คือ 1×D เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับเจาะลบรอยเชื่อมจุด ไม่ใช่สำหรับเจาะรูลึก
- ให้ปลายดอกสว่านแบบคมตัดและเดือยนำศูนย์เข้าตำแหน่งกึ่งกลางรอยเชื่อมก่อนป้อนดอกสว่านเต็มอัตรา และรักษาแนวดอกสว่านให้ตั้งฉากกับแผ่นโลหะ
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและยึดชิ้นงานให้แน่นขณะเจาะ
DORMER A723 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเฉพาะด้านสำหรับเจาะรอยเชื่อมจุด ออกแบบมาเพื่อขจัดหรือเจาะรอยเชื่อมจุดออก ดอกสว่านนี้มักใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์เพื่อเจาะรอยเชื่อมจุดออก ทำให้สามารถแยกแผงเหล็กกล้าที่เชื่อมติดกันออกจากกันและซ่อมแซมได้
คุณสมบัติหลัก
- ปลายดอกแบบคมตัดและเดือยนำศูนย์: รูปทรงปลายดอกแบบพิเศษที่ช่วยจัดตำแหน่งดอกสว่านให้อยู่ตรงกลางรอยเชื่อม และสร้างพื้นผิวเรียบสำหรับการเจาะก่อนเจาะรูทะลุบริเวณที่เชื่อม
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E: เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ 5%
- ร่องคายเศษสั้น ความยาวแบบดอกสั้น: ช่วยให้ดอกสว่านแข็งแรงขึ้นและแตกหักได้ยากขึ้นเมื่อใช้กับสว่านมือถือ
- การขัดเงาแบบอบคืนตัวสีบรอนซ์: ชั้นออกไซด์บาง ๆ บนพื้นผิว ซึ่งยังช่วยบ่งบอกว่าเนื้อวัสดุเป็นโลหะผสมโคบอลต์
- รูปทรงมาตรฐาน: ก้านทรงกระบอกแบบตรง ร่องเกลียวมาตรฐาน คมตัดหมุนขวา ความยาวใช้งาน 1×D และความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
การใช้งานทั่วไป
- การเจาะลบรอยเชื่อมจุดในอู่ซ่อมตัวถังรถยนต์
- การเจาะด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพาที่ถือใช้งานด้วยมือ
- งานซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) ส่วนประกอบและแผ่นเหล็กกล้า
| ซีรีส์ | ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อม A723 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | DORMER (Dormer Pramet) |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (โคบอลต์ 5%) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบคืนไฟให้เป็นสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| ประเภทปลายดอกสว่าน | ปลายดอกสว่านแบบคมตัดและเดือยสำหรับเจาะจุดเชื่อม |
| ฟัน | ร่องเกลียวมาตรฐาน มุมเอียงของฟันเกลียว 20–35° |
| ประเภทความยาว | ดอกสั้น ร่องคายเศษสั้น |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 1×D |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 6.00 mm, 8.00 mm (ความเผื่อ h8) |
| ความยาวรวม | 66 – 117 mm |
| ก้าน | ชนิดก้านตรงทรงกระบอก ⌀6.00 mm / ⌀8.00 mm (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด) |
| มาตรฐาน | มาตรฐานของผู้ผลิต DORMER |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า: AMG 1.1, 1.2 ดีเยี่ยม; AMG 1.3, 1.4 ดี |
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | DC (มม.) | DC (นิ้ว) | LCF (มม.) | OAL (มม.) | DCON MS (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7236.0X66 | 47189822 | 6.00 | 0.2362 | 18.0 | 66.0 | 6.00 |
| A7236.0X93 | 47189823 | 6.00 | 0.2362 | 18.0 | 93.0 | 6.00 |
| A7238.0X79 | 47189824 | 8.00 | 0.3150 | 24.0 | 79.0 | 8.00 |
| A7238.0X117 | 47189825 | 8.00 | 0.3150 | 24.0 | 117.0 | 8.00 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (ความเผื่อ h8) · LCF = ความยาวร่องฟัน · OAL = ความยาวรวม · DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ทุกขนาด: เหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E อบคืนไฟจนได้สีบรอนซ์ คมตัดเกลียวขวา ความลึกเจาะ 1×D
A723 เป็นดอกสว่านดอกสั้นก้านตรงที่มีปลายสำหรับเจาะจุดเชื่อม เมื่อมองจากด้านข้าง ส่วนหน้าจะเป็นส่วนตัดที่มีร่องเกลียวสั้น ส่วนที่เหลือของความยาวรวมเป็นก้านทรงกระบอกเรียบ
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ปลายดอกสว่าน 6.00 mm หรือ 8.00 mm ความเผื่อ h8
- LCF: ความยาวร่องฟันที่วัดจากปลายดอกสว่าน 18.0 mm (⌀6.00 mm) หรือ 24.0 mm (⌀8.00 mm)
- OAL: ความยาวรวมจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน 66.0 mm หรือ 93.0 mm (⌀6.00 mm), 79.0 mm หรือ 117.0 mm (⌀8.00 mm)
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- ปลายดอกสว่าน: เป็นแบบคมตัดและเดือยนำศูนย์ แทนปลายดอกสว่านทรงกรวยแบบทั่วไป ช่วยจัดดอกสว่านให้อยู่ตรงกลางและเจาะให้เกิดพื้นผิวเรียบบนรอยเชื่อม
- ร่องคายเศษ: เกลียวขวามาตรฐาน มุมเอียงของฟันเกลียว 20–35°
วิธีเลือก
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: ⌀6.00 mm หรือ ⌀8.00 mm เลือกให้เหมาะกับขนาดของจุดเชื่อมที่ต้องการเจาะออก
- ความยาว: แต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความยาวรวมให้เลือกสองแบบ โดยมีความยาวร่องฟันเท่ากัน รุ่นที่สั้นกว่า (66 mm และ 79 mm) มีขนาดกะทัดรัดที่สุดสำหรับการใช้งานแบบถือด้วยมือ ส่วนรุ่นที่ยาวกว่า (93 mm และ 117 mm) ช่วยให้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากได้มากขึ้น
วัสดุชิ้นงาน (ระดับการประเมิน Dormer AMG สำหรับ A723)
| AMG | วัสดุ | ความแข็ง | ความต้านทานแรงดึง | ในระยะสั้น |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | เหล็กกล้าอ่อนที่เป็นแม่เหล็ก | ต่ำกว่า 120 HB | ต่ำกว่า 400 N/mm² | ยอดเยี่ยม |
| 1.2 | เหล็กกล้าโครงสร้าง, เหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวด้วยคาร์บอน | ต่ำกว่า 200 HB | ต่ำกว่า 700 N/mm² | ยอดเยี่ยม |
| 1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | ต่ำกว่า 250 HB | ต่ำกว่า 850 N/mm² | ดี |
| 1.4 | เหล็กอัลลอย | ต่ำกว่า 250 HB | ต่ำกว่า 850 N/mm² | ดี |
กลุ่มวัสดุอื่น ๆ เช่น สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ไม่ได้ระบุไว้สำหรับ A723 ในตัวเลือกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer