ดอกสว่านเจาะนำจุด_A122

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเจาะนำจุด Dormer Pramet A122 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีการขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) มีให้เลือกทั้งปลายดอกมุม 90° และ 120° เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นที่แม่นยำก่อนเจาะ ความยาวดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 1897 พร้อมก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดตั้งแต่ 6.00 mm ถึง 20.00 mm
- มาตรฐาน: DIN 1897 (ความยาวดอกสว่านแบบดอกสั้น)
- ความลึกที่ใช้งานได้: สูงสุด 1×D (อัตราส่วนความลึกที่ใช้งานได้ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: ดอกสว่านตัน Dormer Pramet – ดอกสว่านนำศูนย์สำหรับการใช้งานด้วยมือ โดยทั่วไปใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องจักรทั่วไป และเหมาะกับการตัดเฉือนที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ต่ำ
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่มีข้อมูลการตัดเฉือนเผยแพร่: P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M – สเตนเลส, K – เหล็กหล่อ, N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S – โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง
- การหมุนและการตัดแบบเกลียวขวา – ให้แกนหมุนหมุนไปในทิศทางเดินหน้าตามปกติ
- ความเร็วตัดเริ่มต้นและรหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มย่อยระบุไว้ในแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet พร้อมตารางอัตราป้อนต่อรอบในส่วนข้อมูลทางเทคนิค
การเลือกมุมปลายดอกสว่าน: รุ่นมุม 90° และ 120° มีมิติเท่ากันสำหรับแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนั้นการเลือกจึงขึ้นอยู่กับรูปทรงของจุดเริ่มเจาะหรือการทําแชมเฟอร์ที่ต้องการเท่านั้น (ดูคำแนะนำด้านล่าง)
Dormer A122 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเจาะนำศูนย์ที่ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ใช้สร้างจุดเริ่มต้นที่แม่นยำบนวัสดุก่อนเจาะรู เพื่อให้รูเริ่มต้นตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้มีมุมปลายดอกให้เลือก 90° หรือ 120° จึงมีสองตัวเลือกสำหรับการเจาะนำศูนย์ และมีพื้นผิวขัดเงา เหมาะสำหรับการเจาะวัสดุที่หลากหลาย
คุณสมบัติหลัก
- เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีพื้นผิวมันวาว (ชนิดไม่เคลือบ)
- ดอกสว่านนำศูนย์มีมุมปลาย 90° หรือ 120° โดยระบุด้วยส่วนต่อท้าย X90 หรือ X120 ในรหัสผลิตภัณฑ์
- ความยาวดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 1897 โดยมีอัตราส่วนความลึกที่ใช้งานได้ต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1×D
- ก้านทรงกระบอก (แบบตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้านเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด
- การออกแบบร่องเกลียวมาตรฐานและการตัดแบบเกลียวขวา
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h8
การใช้งานปกติ
- การเจาะนำเพื่อกำหนดตำแหน่งรู ก่อนเจาะด้วยดอกสว่านเกลียว
- งานผลิต งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง และงานซ่อมแซมทั่วไป โดยมักใช้เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องจักรทั่วไปที่ค่าพารามิเตอร์การตัดต่ำ
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A122 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านเจาะนำจุดแบบดอกสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มุมจิก | 90° หรือ 120° |
| มาตรฐาน | DIN 1897 |
| อัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ | 1×D |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน (20–35°) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ก้าน | ทรงกระบอก (แบบตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 6.00 – 20.00 mm |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h8 |
| ช่วงความยาวรวม | 66.0 – 131.0 มม. |
| รหัสสินค้า | มุมจิก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (นิ้ว) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1226.0X90 | 90° | 6.00 | 0.2362 | 30.0 | 66.0 | 6.00 |
| A1226.0X120 | 120° | 6.00 | 0.2362 | 30.0 | 66.0 | 6.00 |
| A1228.0X90 | 90° | 8.00 | 0.3150 | 33.0 | 79.0 | 8.00 |
| A1228.0X120 | 120° | 8.00 | 0.3150 | 33.0 | 79.0 | 8.00 |
| A12210.0X90 | 90° | 10.00 | 0.3937 | 35.0 | 89.0 | 10.00 |
| A12210.0X120 | 120° | 10.00 | 0.3937 | 35.0 | 89.0 | 10.00 |
| A12212.0X90 | 90° | 12.00 | 0.4724 | 40.0 | 102.0 | 12.00 |
| A12212.0X120 | 120° | 12.00 | 0.4724 | 40.0 | 102.0 | 12.00 |
| A12216.0X90 | 90° | 16.00 | 0.6299 | 40.0 | 115.0 | 16.00 |
| A12216.0X120 | 120° | 16.00 | 0.6299 | 40.0 | 115.0 | 16.00 |
| A12220.0X90 | 90° | 20.00 | 0.7874 | 55.0 | 131.0 | 20.00 |
| A12220.0X120 | 120° | 20.00 | 0.7874 | 55.0 | 131.0 | 20.00 |
A122 เป็นดอกสว่านนำศูนย์แบบดอกสั้น มีปลายทรงกรวยที่ด้านตัด ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกเรียบแบบตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: 6.00 – 20.00 mm (ความเผื่อ h8)
- LCF – ความยาวร่องคายเศษ: 30.0 – 55.0 mm
- OAL – ความยาวรวม: 66.0 – 131.0 mm
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนการเชื่อมต่อสายไฟ): เท่ากับ DC
- มุมปลายดอก – 90° (รหัส X90) หรือ 120° (รหัส X120)
ตัวอย่าง A12210.0X120: DC 10.00 mm, LCF 35.0 mm, OAL 89.0 mm, DCON 10.00 mm, มุมปลายดอก 120°
การเลือกมุมปลายดอกสว่าน
- 120° (X120): สำหรับเจาะนำตำแหน่งรูที่จะเจาะด้วยดอกสว่านทั่วไปที่มีมุมปลาย 118° หรือ 120° เนื่องจากจุดเจาะนำมีขนาดเท่ากับหรือกว้างกว่าปลายดอกสว่านเล็กน้อย ส่วนกลางของดอกสว่านจึงสัมผัสชิ้นงานก่อน ทำให้มุมด้านนอกของดอกสว่านได้รับการปกป้อง
- 90° (X90): สำหรับการเจาะนำศูนย์เมื่อต้องการการทําแชมเฟอร์ 90° หรือขอบรูปทรงดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ที่ปากรู – เลือกดอกเจาะนำศูนย์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่ารู แล้วเจาะนำศูนย์ให้ลึกจนได้ขนาดการทําแชมเฟอร์ตามต้องการ
ความเร็วตัดเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุ
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัดเริ่มต้น vc (เมตร/นาที) |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสม ≤ 10 % ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC) | 9 – 41 |
| M | สแตนเลส (โครเมียม ≥ 11%) | 8 – 22 |
| K | เหล็กหล่อ (ปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%) | 8 – 32 |
| N | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 17 – 56 |
| S | โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (ซูเปอร์อัลลอย) | 3 ถึง 27 |
ช่วงค่าดังกล่าวสรุปค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับกลุ่มย่อยต่าง ๆ ของวัสดุแต่ละกลุ่ม (เช่น P1.1 ถึง P4.3) ใช้ค่าต่ำสุดของช่วงสำหรับวัสดุที่แข็งกว่า มีความแข็งแรงสูงกว่า หรือมีความเหนียวมากกว่า และปรับค่าให้เหมาะกับสภาพของเครื่องจักร การตั้งค่า และสารหล่อเย็น