ดอกสว่านนำศูนย์ - 90° _R6011

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET R6011 เป็นดอกสว่านนำศูนย์คาร์ไบด์ตันที่มีมุมปลาย 90° และเคลือบผิว TiAlN มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6.00 ถึง 16.00 mm ช่วยให้เริ่มเจาะได้อย่างแม่นยำและนำศูนย์ได้เองสำหรับการเจาะในขั้นตอนถัดไปกับวัสดุชิ้นงานหลากหลายประเภท
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h6
- การเคลือบผิว: TiAlN เป็นสารเคลือบผิวเซรามิกหลายชั้นที่เคลือบด้วยกระบวนการ PVD ความแกร่งสูงและความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันของสารเคลือบนี้ช่วยให้ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนที่สูงขึ้นได้ พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ และอาจเหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรโดยไม่ใช้น้ำหล่อเย็น
- วัสดุเครื่องมือ: คาร์ไบด์มีความแข็งแรงต่อแรงอัด ความแข็ง และความทนทานต่อการสึกหรอสูง แต่มีความแข็งแรงต่อการดัดและความแกร่งจำกัด จึงควรยึดดอกสว่านให้แน่นและมั่นคง และลดความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนและการสั่นสะเทือนให้เหลือน้อยที่สุด
- ข้อมูลการตัด: Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดเริ่มต้น (vc, เมตร/นาที) และรหัสอัลฟาสำหรับอัตราป้อนของวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ใช้ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร โฮลเดอร์ และชิ้นงาน
- การจำแนกประเภทวัสดุ: ความเหมาะสมอ้างอิงตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet (WMG) ได้แก่ P (เหล็กกล้า), M (เหล็กกล้าไร้สนิม), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อน) และ H (วัสดุชุบแข็ง)
DORMER PRAMET R6011 เป็นดอกเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตันสำหรับกำหนดตำแหน่งรูอย่างแม่นยำบนเครื่องจักร CNC ปลายดอกมุม 90° ที่ออกแบบมาอย่างละเอียดแม่นยำช่วยนำทางให้ดอกสว่านที่ใช้เจาะต่ออยู่ตรงศูนย์กลาง ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เอง และลดแรงตัดขณะเจาะเข้าสู่วัสดุ
การเคลือบผิว TiAlN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ทำให้ R6011 เหมาะสำหรับการเจาะวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมและทองแดงผสม พอลิเมอร์ โลหะผสมทนความร้อน และวัสดุชุบแข็ง
คุณสมบัติหลัก
- ปลายดอกนำศูนย์มุม 90° ช่วยให้วางตำแหน่งดอกสว่านที่จะใช้เจาะต่อได้อย่างแม่นยำ
- ปลายดอกสว่านที่จัดศูนย์ได้เอง ช่วยลดแรงตัดขณะเริ่มเจาะวัสดุ
- ตัวเครื่องคาร์ไบด์ตันเคลือบผิว TiAlN เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ที่มีความเผื่อ h6
- การออกแบบร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน (20–35°) ตัดแบบเกลียวขวา
- มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00, 10.00 และ 16.00 mm
การประยุกต์ใช้งาน
- เจาะนำที่ตำแหน่งรู ก่อนเจาะด้วยดอกสว่าน เพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งรูที่เจาะด้วยดอกสว่านในขั้นตอนถัดไป
- ใช้ได้กับวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, M, K, N, S และ H
| ซีรีส์ | R6011 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านเจาะนำศูนย์ |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน |
| การเคลือบผิว | TiAlN |
| มุมจิก | 90° |
| ฟัน | ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน 20–35° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 6.00 – 16.00 มม. |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h6 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA, h6 |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, N, S, H |
| รหัสสินค้า | DC (มม.) | DC (นิ้ว) | LCF (มม.) | OAL (มม.) | DCON MS (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| R60116.0 | 6.00 | 0.2362 | 16.0 | 50.0 | 6.00 |
| R601110.0 | 10.00 | 0.3937 | 25.0 | 70.0 | 10.00 |
| R601116.0 | 16.00 | 0.6299 | 26.0 | 90.0 | 16.00 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษตัด, OAL = ความยาวรวม, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ทุกขนาดมีมุมปลายดอก 90° เคลือบผิว TiAlN และมีความเผื่อ h6
ดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตันชิ้นเดียว แบบตรง เริ่มจากปลายที่มีมุม 90° ตามด้วยส่วนร่องเกลียวมาตรฐานแบบหมุนขวาที่มีความยาว LCF แล้วจึงเป็นก้านทรงกระบอกเรียบ (DCON MS) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) OAL คือความยาวรวมจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (h6)
- LCF – ความยาวร่องคายเศษ
- OAL – ความยาวรวม
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ DC (h6, DIN 6535 HA)
- มุมจิก – 90°
R60116.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 6.00 mm, ความยาวร่องคายเศษ LCF 16.0 mm, ความยาวรวม OAL 50.0 mm
R601110.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 10.00 mm, ความยาวร่องคายเศษ LCF 25.0 mm, ความยาวรวม OAL 70.0 mm
R601116.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 16.00 mm, ความยาวร่องคายเศษ LCF 26.0 mm, ความยาวรวม OAL 90.0 mm
ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน (ข้อมูลจาก Dormer Pramet)
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | vc (ม./นาที) |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าสำหรับการกัดอิสระ | 119 ถึง 138 |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | 80 ถึง 102 |
| P3 | เหล็กอัลลอย | 55 ถึง 81 |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | 34 ถึง 48 |
| M1 | สเตนเลสชนิดเฟอริติก | 70 ถึง 82 |
| M2 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 60 ถึง 73 |
| M3 | สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก | 50 ถึง 58 |
| K1 | เหล็กหล่อสีเทา | 44 ถึง 80 |
| K2 | เหล็กหล่ออบเหนียว | 56 ถึง 86 |
| K3 | เหล็กหล่อเหนียว | 47 ถึง 76 |
| K4 | เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อเหนียวที่ผ่านการอบชุบแบบออสเทมเปอร์ | 28 ถึง 71 |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | 46 ถึง 80 |
| N1 | อลูมิเนียมขึ้นรูป | 100 ถึง 200 |
| N2 | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ | 112 ถึง 172 |
| N3 | ทองแดงผสม | 125 ถึง 423 |
| N4 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกและพลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง | 60 ถึง 100 |
| S1 | ไททาเนียมและไททาเนียมผสม | 35 ถึง 55 |
| S2 | โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูง | 42 ถึง 53 |
| S3 | โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง | 30 ถึง 40 |
| S4 | โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูง | 24 ถึง 31 |
| H1 | เหล็กหล่อชุบเย็น | 56 |
| H2 | เหล็กหล่อชุบแข็ง | 33 ถึง 36 |
| H3 | เหล็กกล้าชุบแข็งสูงถึง 55 HRC | 30 – 37 |
ค่าเหล่านี้คือความเร็วตัดเริ่มต้นที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับกลุ่มย่อยภายใน WMG แต่ละกลุ่ม เลือกอัตราป้อนต่อรอบจากตารางอัตราป้อนในแค็ตตาล็อกโดยใช้รหัส Alpha (S, T, V หรือ X สำหรับซีรีส์นี้)
การเลือกดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตันของ Dormer
| ซีรีส์ | มุมจิก | การขัดเงา | ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
|---|---|---|---|
| R6011 | 90° | TiAlN | 6.00 ถึง 16.00 |
| R123 | 90° | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) | 5.00 ถึง 20.00 |
| R122 | 120° | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) | 5.00 ถึง 20.00 |
| R125 | 150° | TiAlN | 6.00 ถึง 16.00 |
เลือก R6011 เมื่อต้องการเจาะนำศูนย์ที่มุม 90° และต้องการเครื่องมือชนิดเคลือบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ส่วน R123 ชนิดไม่เคลือบมีมุมปลายดอก 90° เช่นเดียวกัน แต่มีช่วงขนาดให้เลือกกว้างกว่า