ดอกสว่านเจาะนำศูนย์ - 150° _R125

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตัน Dormer Pramet R125 พร้อมปลายดอกแบบตั้งศูนย์ได้เองมุม 150° สำหรับงานละเอียด และเคลือบผิว TiAlN ช่วยระบุตำแหน่งรูได้อย่างแม่นยำสำหรับการเจาะด้วยดอกสว่านในขั้นตอนถัดไป ช่วยป้องกันระยะโก่งของดอกสว่าน และเหมาะสำหรับเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซูเปอร์อัลลอย และวัสดุชุบแข็ง
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: ดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตัน (รุ่น R122 120°, R123 90° และ R125 150°)
- มาตรฐานเครื่องมือ: มาตรฐานภายในของ Dormer Pramet โดยระบุมิติตาม ISO 13399
- ความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h6, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) h6
- ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน (Dormer Pramet WMG): P1.1–P4.3, M1.1–M3.2, K1.1–K5.3, N1.1–N4.2, S1.1–S4.2 และ H1.1–H3.2
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เจาะนำที่ตำแหน่งรูเป็นจุดก่อน เพื่อให้ดอกสว่านที่ใช้เจาะต่อเริ่มเจาะตรงศูนย์กลาง วิธีนี้ช่วยป้องกันระยะโก่งของดอกสว่าน และแนะนำให้ทำก่อนเจาะรูลึก
- ปลายดอกมุม 150° จัดศูนย์ได้เองและช่วยลดแรงตัดเมื่อเริ่มเจาะเข้าไปในวัสดุ
- Dormer Pramet เผยแพร่ค่าเริ่มต้นสำหรับความเร็วตัด (เมตร/นาที) และรหัสอัลฟาสำหรับอัตราป้อนของวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ให้ใช้ค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการตั้งค่าหน้างานจริง
- ตามข้อมูลการเคลือบผิวของ Dormer Pramet เคลือบผิว TiAlN เหมาะกับความเร็วตัดและอัตราป้อนที่สูงขึ้น และอาจเหมาะกับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรโดยไม่ใช้สารหล่อเย็น
ดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตัน Dormer Pramet R125 ปลายดอกมุม 150° เคลือบผิว TiAlN
R125 เป็นดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตันจาก Dormer Pramet ออกแบบมาเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นที่แม่นยำก่อนการเจาะหลัก ปลายดอกมุม 150° ที่ออกแบบมาอย่างละเอียดช่วยให้ดอกสว่านที่ใช้เจาะต่อมีไกด์นำศูนย์ที่เชื่อถือได้ ช่วยป้องกันระยะโก่งของดอกสว่านและรักษาความแม่นยำของตำแหน่งรูเจาะ แนะนำให้ใช้ดอกสว่าน R125 เจาะนำก่อนเจาะรูลึก
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงปลายดอกสว่านมุม 150° ที่จัดศูนย์กลางได้เอง ช่วยลดแรงตัดขณะเจาะเข้าสู่วัสดุ
- เนื้อวัสดุคาร์ไบด์ตันเกรดพรีเมียม ซึ่งมีความแข็งและทนต่อการสึกหรอสูง
- การเคลือบผิว PVD แบบหลายชั้นด้วย TiAlN (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์) ที่มีความแกร่งและเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- รูปทรงปลายดอกสว่านที่มีความเผื่อต่ำและร่องฟันสั้นมาก (ความยาวใช้งาน 1×D) สำหรับการเจาะนำตำแหน่งอย่างแม่นยำ
- ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง (h6) ร่องเกลียวมาตรฐาน และคมตัดหมุนขวา
- มีให้เลือกสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5.00 มม. ถึง 16.00 มม.
การประยุกต์ใช้งาน
- เจาะนำตำแหน่งรูบนเครื่องจักร CNC ก่อนเจาะรู
- เตรียมตำแหน่งรูให้แม่นยำก่อนเจาะรูลึก
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P), สเตนเลส (M), เหล็กหล่อ (K), โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N), โลหะผสมทนความร้อนสูง (S) และวัสดุชุบแข็ง (H)
| ซีรีส์ | R125 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตัน |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน |
| การเคลือบผิว | TiAlN (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์) |
| มุมจิก | 150° |
| แบบหล่อเกลียว | ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียว 20–35°) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 1×D |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h6 |
| ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | h6 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 5.00 ถึง 16.00 mm |
| มาตรฐาน | มาตรฐานงานของ Dormer Pramet |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P, M, K, N, S, H |
| รหัสสินค้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| R1255.0 | 5.00 | 16.0 | 62.0 | 5.00 |
| R1256.0 | 6.00 | 17.0 | 66.0 | 6.00 |
| R1258.0 | 8.00 | 22.0 | 79.0 | 8.00 |
| R12510.0 | 10.00 | 26.0 | 89.0 | 10.00 |
| R12512.0 | 12.00 | 30.0 | 102.0 | 12.00 |
| R12516.0 | 16.00 | 34.0 | 115.0 | 16.00 |
ทุกขนาด: มุมปลายดอก 150°, เคลือบผิว TiAlN, คาร์ไบด์ตัน, ตัดแบบเกลียวขวา พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) h6
R125 เป็นดอกสว่านเจาะนำศูนย์ก้านตรงแบบสั้นที่ผลิตจากคาร์ไบด์ตันทั้งชิ้น จากปลายไปจนถึงปลายสุดของก้าน เครื่องมือประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้:
- ปลายดอก: มีมุมปลาย 150° ที่ออกแบบอย่างละเอียดแม่นยำ (เป็นทรงกรวยกว้างและตื้น) อยู่ที่ปลายตัด เพื่อให้เจาะนำศูนย์ได้ด้วยตัวเอง
- ส่วนที่มีร่องฟัน: ตัวเครื่องส่วนที่มีร่องฟันเกลียวขวาแบบเกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียว 20–35°) ซึ่งมีความยาวสั้น โดยความยาวของส่วนนี้คือความยาวร่องฟัน LCF
- ก้าน: ก้านชนิดก้านตรงทรงกระบอกผิวเรียบ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS (เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC โดยมีความเผื่อ h6)
- ความยาวรวม: OAL วัดจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน
สัญลักษณ์ระบุมิติเป็นไปตาม ISO 13399: DC = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ด้านเครื่องจักร) ตัวอย่าง: R12510.0 มี DC 10.00 mm, LCF 26.0 mm, OAL 89.0 mm และ DCON MS 10.00 mm
การเลือกความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet จำแนกวัสดุชิ้นงานออกเป็น 6 กลุ่ม ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก), S (โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) แต่ละกลุ่มย่อยแบ่งเพิ่มเติมตามความแข็งหรือความทนต่อแรงดึง ตารางด้านล่างแสดงความเร็วตัดเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับ R125 โดยเรียงตามระดับของกลุ่มย่อยที่แสดง พร้อมรหัสอัลฟาสำหรับอัตราป้อนที่ใช้ในตารางอัตราป้อนต่อรอบของ Dormer Pramet
| กลุ่ม ISO | กลุ่มย่อย WMG | ความเร็วตัดเริ่มต้น vc (เมตร/นาที) | รหัสอัลฟาสำหรับอัตราป้อน |
|---|---|---|---|
| P – เหล็กกล้า | P1.1 / P1.2 / P1.3 | 119 / 134 / 138 | S |
| P – เหล็กกล้า | P2.1 / P2.2 / P2.3 | 102 / 90 / 80 | S |
| P – เหล็กกล้า | P3.1 / P3.2 / P3.3 | 81 / 65 / 55 | S |
| P – เหล็กกล้า | P4.1 / P4.2 / P4.3 | 48 / 41 / 34 | S |
| M – สแตนเลส | M1.1 / M1.2 | 82 / 70 | S |
| M – สแตนเลส | M2.1 / M2.2 | 73 / 60 | S |
| M – สแตนเลส | M3.1 / M3.2 | 58 / 50 | S |
| K – เหล็กหล่อ | K1.1 / K1.2 / K1.3 | 80 / 59 / 44 | T |
| K – เหล็กหล่อ | K2.1 / K2.2 / K2.3 | 86 / 70 / 56 | T |
| K – เหล็กหล่อ | K3.1 / K3.2 / K3.3 | 76 / 58 / 47 | T |
| K – เหล็กหล่อ | K4.1 / K4.2 / K4.3 / K4.4 / K4.5 | 71 / 53 / 39 / 33 / 28 | T |
| K – เหล็กหล่อ | K5.1 / K5.2 / K5.3 | 80 / 60 / 46 | T |
| N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | N1.1 / N1.2 / N1.3 | 200 / 150 / 100 | V |
| N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | N2.1 / N2.2 / N2.3 | 172 / 155 / 112 | V |
| N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | N3.1 / N3.2 / N3.3 | 423 / 250 / 125 | V |
| N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | N4.1 / N4.2 | 60 / 100 | X / V |
| S – เหล็กกล้าอัลลอยอุณหภูมิสูง | S1.1 / S1.2 / S1.3 | 55 / 45 / 35 | T / T / S |
| S – เหล็กกล้าอัลลอยอุณหภูมิสูง | S2.1 / S2.2 | 53 / 42 | S |
| S – เหล็กกล้าอัลลอยอุณหภูมิสูง | S3.1 / S3.2 | 40 / 30 | S |
| S – เหล็กกล้าอัลลอยอุณหภูมิสูง | S4.1 / S4.2 | 31 / 24 | S |
| H – วัสดุชุบแข็ง | H1.1 | 56 | S |
| H – วัสดุชุบแข็ง | H2.1 / H2.2 | 33 / 36 | S |
| H – วัสดุชุบแข็ง | H3.1 / H3.2 | 37 / 30 | S |
การเลือกมุมปลายดอกสว่านเจาะนำศูนย์
| ซีรีส์ | มุมจิก | การเคลือบผิว | ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
|---|---|---|---|
| R125 | 150° | TiAlN | 5.00 ถึง 16.00 |
| R122 | 120° | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) | 5.00 ถึง 20.00 |
| R123 | 90° | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) | 5.00 ถึง 20.00 |
ทั้งสามซีรีส์ช่วยกำหนดตำแหน่งรูได้อย่างแม่นยำ เลือกมุมปลายดอกสว่านให้เหมาะกับขั้นตอนการเจาะถัดไป R125 เป็นรุ่นเดียวในสามรุ่นที่เคลือบ TiAlN