ดอกสว่านเจาะจุดแบบสั้น - 90° _R123

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET R123 เป็นดอกสว่านเจาะจุดแบบสั้นที่ทำจากคาร์ไบด์ตัน มีปลายมุม 90° สำหรับงานละเอียด ผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ) และก้านทรงกระบอก ช่วยสร้างจุดเริ่มต้นที่แม่นยำสำหรับดอกสว่านที่ใช้เจาะต่อ และมีให้เลือก 7 ขนาดตามระบบเมตริก ตั้งแต่ 5.00 ถึง 20.00 mm

    มาตรฐานและการจำแนกประเภท

    • กลุ่มมาตรฐานพื้นฐาน: มาตรฐาน Dormer (บรรทัดฐานการทำงานของ Dormer Pramet)
    • มิติใช้รหัสกำหนดตาม ISO 13399: DC, LCF, OAL, DCON MS
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: h6
    • ความเหมาะสมของชิ้นงานเป็นไปตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet (WMG) ซึ่งครอบคลุมกลุ่ม ISO ทั้งหกกลุ่ม ได้แก่ P, M, K, N, S และ H

    ค่าเริ่มต้น: ความเร็วตัด vc (เมตร/นาที) และรหัสอัลฟาสำหรับอัตราป้อน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานWMG: vc (เมตร/นาที) / รหัสอัลฟา
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อP1.1: 99 S
    P1.2: 111 S
    P1.3: 115 S
    P2.1: 85 S
    P2.2: 75 S
    P2.3: 66 S
    P3.1: 66 S
    P3.2: 53 S
    P3.3: 45 S
    P4.1: 40 S
    P4.2: 34 S
    P4.3: 27 S
    MสแตนเลสM1.1: 73 S
    M1.2: 61 S
    M2.1: 65 S
    M2.2: 53 S
    M3.1: 52 S
    M3.2: 45 S
    Kเหล็กหล่อK1.1: 75 T
    K1.2: 56 T
    K1.3: 42 T
    K2.1: 68 T
    K2.2: 55 T
    K2.3: 44 T
    K3.1: 60 T
    K3.2: 46 T
    K3.3: 37 T
    K4.1: 55 T
    K4.2: 42 T
    K4.3: 31 T
    K4.4: 26 T
    K4.5: 22 T
    K5.1: 63 T
    K5.2: 47 T
    K5.3: 37 T
    Nโลหะที่ไม่ใช่เหล็กN1.1: 200 V
    N1.2: 150 V
    N1.3: 100 V
    N2.1: 172 V
    N2.2: 155 V
    N2.3: 112 V
    N3.1: 423 V
    N3.2: 250 V
    N3.3: 125 V
    N4.1: 60 X
    N4.2: 100 V
    SโลหะผสมอุณหภูมิสูงS1.1: 45 T
    S1.2: 35 T
    S1.3: 25 S
    S2.1: 40 S
    S2.2: 28 S
    S3.1: 30 S
    S3.2: 20 S
    S4.1: 23 S
    S4.2: 16 S
    Hวัสดุชุบแข็งH1.1: 56 S
    H2.1: 33 S
    H2.2: 36 S
    H3.1: 37 S
    H3.2: 30 S

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ค่าด้านบนเป็นค่าเริ่มต้น ดูค่าอัตราป้อนต่อรอบจากรหัสอัลฟาและเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ (ดูตารางอัตราป้อนในคำแนะนำในการเลือกใช้งาน) ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องปรับค่า ±25% ตามสภาพการทำงาน
    • ก่อนเจาะพื้นผิวที่ลาดเอียง ให้เจาะนำตำแหน่งรูเป็นจุดก่อน แล้วจึงเริ่มเจาะด้วยอัตราป้อนที่ลดลง
    • หากสันคมตัดแตกร้าวขณะเจาะนำตำแหน่งรู ให้ลดอัตราป้อน

     

    ดอกสว่านเจาะนำสั้น R123 - 90° จาก DORMER PRAMET เป็นเครื่องมือเจาะนำที่ทำจากคาร์ไบด์ตัน ใช้สำหรับมาร์คกิ้งตำแหน่งรูให้แม่นยำก่อนการเจาะหลัก ปลายดอกมุม 90° ที่ออกแบบมาอย่างละเอียดช่วยนำทางให้ดอกสว่านที่ใช้เจาะต่ออยู่ตรงศูนย์กลางได้อย่างแม่นยำ ปลายดอกจัดศูนย์กลางได้เองเมื่อสัมผัสกับชิ้นงาน และช่วยลดแรงตัดขณะเจาะนำบนชิ้นงานที่ทำจากวัสดุหลากหลายชนิด

    การเจาะนำศูนย์ช่วยกำหนดตำแหน่งรูให้ถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ดอกสว่านที่ใช้เจาะต่อเกิดระยะโก่งหรือเบี่ยงออกจากศูนย์กลาง Dormer Pramet แนะนำให้เจาะนำศูนย์ก่อนเจาะรูลึกเป็นพิเศษ ในฐานะดอกสว่านเจาะนำศูนย์เฉพาะด้าน R123 ผสานตัวเครื่องชนิดแข็ง รูปทรงปลายดอกที่มีความเผื่อต่ำ และร่องคายเศษที่สั้นมาก

    คุณสมบัติหลัก

    • ปลายดอกสว่านเจาะนำจุด 90° สำหรับงานละเอียด ช่วยให้ดอกสว่านที่ใช้เจาะต่ออยู่ตรงศูนย์อย่างแม่นยำ
    • รูปทรงปลายดอกสว่านที่จัดศูนย์ได้เองช่วยลดแรงตัด
    • วัสดุฐานคาร์ไบด์ตัน (HM) คุณภาพสูง
    • พื้นผิวแบบเงา (ชนิดไม่เคลือบ) ช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีเมื่อ加工วัสดุเนื้ออ่อน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก พลาสติก และวัสดุคอมโพสิต พร้อมรักษาความคมของคมตัด
    • ความยาวใช้งานสั้น 1×D เพื่อให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่ง
    • ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดหมุนขวา
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด h6

    การใช้งานทั่วไป

    เจาะนำศูนย์ที่ตำแหน่งรูในการตัดเฉือนด้วยเครื่อง CNC ก่อนเจาะด้วยดอกสว่านเกลียว ในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง และวัสดุชุบแข็ง (ดูข้อมูลการตัดสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม)

     

    ซีรีส์R123
    ประเภทสินค้าดอกสว่านเจาะนำศูนย์แบบสั้น มุมจิก 90°
    ยี่ห้อDORMER PRAMET
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์ (HM)
    การขัดเงาพื้นผิวผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    มุมจิก90°
    ความยาวที่ใช้งานได้1×D
    รูปแบบร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ก้านก้านทรงกระบอก (แบบตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดh6
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง5.00 – 20.00 มม. (7 ขนาด)
    ช่วงความยาวรวม62.0 – 131.0 มม.
    มาตรฐานพื้นฐานมาตรฐาน Dormer

     

    รหัสสินค้าDC (มม.)DC (นิ้ว)LCF (มม.)OAL (มม.)DCON MS (มม.)
    R1235.05.000.196916.062.05.00
    R1236.06.000.236217.066.06.00
    R1238.08.000.315022.079.08.00
    R12310.010.000.393726.089.010.00
    R12312.012.000.472430.0102.012.00
    R12316.016.000.629934.0115.016.00
    R12320.020.000.787440.0131.020.00

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, LCF = ความยาวร่องฟัน, OAL = ความยาวรวม, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม ทุกขนาด: มุมปลายดอก 90° ความเผื่อของ DC ระดับ h6 ผลิตจากคาร์ไบด์ตัน และผิวขัดเงา

     

    R123 เป็นดอกสว่านเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ตันชิ้นเดียว รูปทรงกระบอกแบบตรง อธิบายโดยเริ่มจากด้านคมตัด:

    • ปลายดอก: มุมปลายดอก 90° ที่ปลาย ออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้ตั้งศูนย์ได้เอง
    • ส่วนร่องคายเศษ (LCF): ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานชนิดสั้น ตัดหมุนขวา; เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC มีความเผื่อ h6
    • ก้าน (DCON MS): ก้านทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    • ความยาวรวม (OAL): ความยาวทั้งหมดจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน

    ตัวอย่าง R12310.0: DC 10.00 mm, LCF 26.0 mm, OAL 89.0 mm, DCON MS 10.00 mm

     

    คำแนะนำในการเลือกใช้งานและอัตราป้อน

    กลุ่มดอกสว่านเจาะนำศูนย์ Dormer

    ซีรีส์มุมจิกการขัดเงา
    R122120°ผิวมันเงา
    R12390°ผิวมันเงา
    R125150°เคลือบผิว TiAlN

    ทั้งสามรุ่นช่วยกำหนดตำแหน่งรูได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยป้องกันระยะโก่งของดอกสว่าน Dormer Pramet แนะนำ R125 ให้เป็นดอกสว่านนำศูนย์สำหรับดอกสว่าน FORCE

    การกำหนดขนาดจุดนำศูนย์

    ตามหลักแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดนำศูนย์ควรอยู่ที่ประมาณ 70% ของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่จะใช้เจาะจริง แนะนำให้เจาะนำจุดก่อนการเจาะรูลึกเป็นพิเศษ

    อัตราป้อนต่อรอบ fn (มม./รอบ) ตามรหัสอัลฟา

    รหัสอัลฟาDC 5.00 มม.DC 6.00 มม.DC 8.00 มม.DC 10.00 มม.DC 12.00 มม.DC 16.00 มม.DC 20.00 มม.
    S0.0300.0370.0500.0800.1000.1300.150
    T0.0600.0700.0900.1100.1300.1700.190
    V0.1300.1530.2000.2500.2800.3200.340
    X0.2100.2500.3300.4200.4800.5500.580

    ตัวอย่าง: R12310.0 ในเหล็กกล้า P1.1 ที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ใช้ vc 99 ม./นาที และรหัสอัลฟา S จึงได้ fn 0.080 มม./รอบ ปรับค่าได้ ±25% ตามสภาพการทำงาน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท