ดอกสว่านเจาะนำจุดแบบสั้น - 120° _R122

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเจาะนำจุดแบบสั้น Dormer R122 ผลิตจากคาร์ไบด์ตัน มีมุมปลาย 120° ผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ) และก้านทรงกระบอก สร้างจุดเริ่มต้นที่แม่นยำเพื่อช่วยนำทางดอกสว่านที่ใช้เจาะต่อบนเครื่องจักร CNC และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 mm ถึง 20 mm
มาตรฐานและการจำแนกประเภท
- กลุ่มมาตรฐานพื้นฐาน: มาตรฐาน Dormer
- มิติระบุด้วยพารามิเตอร์ ISO 13399 (DC, LCF, OAL, DCON MS)
- ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานเป็นไปตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet (WMG) ซึ่งอ้างอิงกลุ่มวัสดุตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ P, M, K, N, S และ H
คำแนะนำการใช้งาน
- ทำจุดกำหนดตำแหน่งรูให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงเจาะด้วยดอกสว่าน วิธีนี้ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำและช่วยป้องกันระยะโก่งของดอกสว่าน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนเจาะรูลึก
- ความเร็วตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับสภาพการทำงานจริงของเครื่องจักร การจับยึด และระบบหล่อเย็น
- การขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) เหมาะกับวัสดุเนื้ออ่อน วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก พลาสติก และวัสดุคอมโพสิต โดยช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีพร้อมรักษาความคมของคมตัด
ข้อควรระวัง
- คาร์ไบด์ตันมีความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอสูง แต่มีความแข็งแรงต่อแรงดัดและความแกร่งจำกัด ควรใช้ด้ามจับชนิดแข็ง ยึดจับให้มั่นคง และหลีกเลี่ยงแรงกระแทก
- ดอกสว่านทุกขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด จึงควรเลือกคอลเลทหรือโฮลเดอร์ให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน
ภาพรวม
Dormer R122 เป็นดอกสว่านเจาะนำจุดแบบสั้นที่ผลิตจากคาร์ไบด์ตันทั้งชิ้น โดยมีมุมปลายดอก 120° ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งรูให้แม่นยำก่อนเจาะ เพื่อให้ดอกสว่านที่ใช้เจาะต่อเริ่มเจาะตรงศูนย์กลางและลดโอกาสที่ดอกสว่านจะเบี่ยงออกจากตำแหน่งหรือเกิดระยะโก่ง Dormer Pramet แนะนำให้เจาะรูนำศูนย์เป็นขั้นตอนเตรียมงานก่อนเจาะรูลึก
คุณสมบัติหลัก
- ปลายดอกสว่านมุม 120° ที่ผลิตด้วยความแม่นยำสูง ช่วยจัดศูนย์ได้เองและลดแรงตัดขณะเริ่มเจาะ
- ตัวเครื่องทำจากคาร์ไบด์ตัน มีความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอ
- พื้นผิวแบบเงา (ชนิดไม่เคลือบ) ช่วยให้คมตัดคงความคมและช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีเมื่อทำงานกับวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- การออกแบบสั้นชนิดแข็ง มีความยาวใช้งาน 1×D
- ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด h6 ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน การตัดแบบหมุนขวา และก้านทรงกระบอก (แบบตรง)
การประยุกต์ใช้งาน
กำหนดจุดและศูนย์กลางของตำแหน่งรูบนเครื่องจักร CNC ก่อนเจาะ ผู้ผลิตระบุข้อมูลการตัดเบื้องต้นสำหรับเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสมทนความร้อนสูง และวัสดุชุบแข็ง ทำให้ R122 เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายกับชิ้นงานหลายประเภท
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | R122 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านเจาะนำศูนย์แบบสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มุมจิก | 120° |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียว 20–35°) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 1×D |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h6 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (แบบตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 5.00 – 20.00 มม. (7 ขนาด) |
| มาตรฐานพื้นฐาน | มาตรฐาน Dormer |
| รหัสสินค้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (นิ้ว) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| R1225.0 | 5.00 | 0.1969 | 16.0 | 62.0 | 5.00 |
| R1226.0 | 6.00 | 0.2362 | 17.0 | 66.0 | 6.00 |
| R1228.0 | 8.00 | 0.3150 | 22.0 | 79.0 | 8.00 |
| R12210.0 | 10.00 | 0.3937 | 26.0 | 89.0 | 10.00 |
| R12212.0 | 12.00 | 0.4724 | 30.0 | 102.0 | 12.00 |
| R12216.0 | 16.00 | 0.6299 | 34.0 | 115.0 | 16.00 |
| R12220.0 | 20.00 | 0.7874 | 40.0 | 131.0 | 20.00 |
R122 เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์ตันแบบชิ้นเดียวขนาดสั้น: ส่วนตัดที่มีร่องคายเศษอยู่ด้านหน้า และก้านทรงกระบอกผิวเรียบอยู่ด้านหลัง โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- ปลายดอกสว่าน : มุมปลายดอกสว่าน 120°
- DC : เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 5.00 มม. ถึง 20.00 มม.
- LCF : ความยาวร่องคายเศษ 16.0 มม. ถึง 40.0 มม.
- OAL: ความยาวรวม 62.0 mm ถึง 131.0 mm
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (การเชื่อมต่อสายไฟ) เท่ากับ DC
ร่องคายเศษมีรูปทรงเกลียวมาตรฐาน ตัดแบบเกลียวขวา และมีความยาวใช้งาน 1×D
การเลือกความเร็วตัดตามวัสดุชิ้นงาน
ความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ R122 จากแค็ตตาล็อกเครื่องมือทำรูของ Dormer Pramet สรุปตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO:
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | กลุ่มย่อย (WMG) | ค่า vc เริ่มต้น (เมตร/นาที) |
|---|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | P1.1 – P4.3 | 27 – 115 |
| M | สแตนเลส | M1.1 – M3.2 | 45 – 73 |
| K | เหล็กหล่อ | K1.1 – K5.3 | 22 – 75 |
| N | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | N1.1 – N4.2 | 60 – 423 |
| S | โลหะผสมอุณหภูมิสูง | S1.1 – S4.2 | 16 – 45 |
| H | วัสดุชุบแข็ง | H1.1 – H3.2 | 30 – 56 |
แต่ละช่วงครอบคลุมค่าของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มในแค็ตตาล็อก ดังนั้นควรตรวจสอบกลุ่มย่อยที่ตรงกับชิ้นงานของคุณเพื่อดูค่าเริ่มต้นเฉพาะของกลุ่มนั้น ตัวอย่างที่ผู้ผลิตให้ไว้สำหรับ R12210.0 เมื่อใช้กับเหล็กหล่อเหนียวชนิดเฟอริติก (K3.1): vc 60 ม./นาที โดยมีอัตราป้อน 0.11 mm/rev.
การเลือกดอกนำศูนย์คาร์ไบด์ตันในตระกูล Dormer
- R122: มุมปลายดอก 120° ผิวขัดเงา (รุ่นนี้)
- R123: มุมปลายดอก 90° การขัดเงาแบบไม่เคลือบผิว
- R125: มุมปลายดอก 150° เคลือบ TiAlN