ชุดดอกสว่านดอกสั้น_A088

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกสว่านดอกสั้น Dormer A088 (ชุดเบอร์ 200S) ประกอบด้วยดอกสว่านดอกสั้น A022 ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด 24 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.5 mm เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 mm พร้อมขนาดเพิ่มเติม 3.3, 4.2, 6.8 และ 10.2 mm บรรจุในกล่องพลาสติก ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° และการเคลือบผิวปลายดอกสว่านด้วย TiN ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะในเหล็กและเหล็กหล่อ ทั้งด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. รหัสสั่งซื้อ A088200S, รหัสวัสดุ 5966976.
- ดอกสว่านผลิตตามมาตรฐาน DIN/ANSI (ความยาวดอกสั้น)
- การใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต: เจาะลึก 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- Dormer Pramet ระบุสภาวะการตัดสำหรับดอกสว่าน A022 ในกลุ่มวัสดุตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (เหล็กกล้าไร้สนิม), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) และ S (โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง)
- ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2.0 มม. มีผิวไม่เคลือบและปลายทรงกรวยมุม 135° ส่วนขนาดอื่น ๆ มีปลายแบบแยกมุม 135° และการเคลือบผิวปลายด้วย TiN
- เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรและกับสว่านมือถือ
- บรรจุในกล่องพลาสติกมาตรฐาน น้ำหนักรวม 684.1 g
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงาน
- ดอกสว่านได้รับการออกแบบให้เจาะได้ลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะแบบยกดอกเป็นระยะ หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านที่ยาวกว่า
- ยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยแคลมป์ยึด และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ
- นำดอกสว่านแต่ละดอกกลับใส่กล่องหลังใช้งาน เพื่อให้ชุดดอกสว่านอยู่ครบ
ชุดดอกสว่านดอกสั้นเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมดอกสว่าน A022 แบบเคลือบ TiN ที่ปลาย
Dormer A088200S คือชุดดอกสว่านดอกสั้นเบอร์ 200S จาก Dormer Pramet ชุดนี้ประกอบด้วยดอกสว่านดอกสั้น A022 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 24 ขนาด บรรจุในกล่องพลาสติกมาตรฐานที่แข็งแรง จึงครอบคลุมขนาดรูที่หลากหลายด้วยการซื้อเพียงครั้งเดียว และเก็บดอกสว่านทั้งหมดไว้ด้วยกันในที่เดียว
ดอกสว่าน A022 เป็นดอกสว่านสั้นชนิดก้านตรง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดตามมาตรฐาน DIN/ANSI ดอกสว่านเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ทั้งกับเครื่องจักรและการเจาะด้วยมือในงานหลากหลายประเภท
คุณสมบัติหลัก
- ดอกสว่าน 24 ดอก ขนาดตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 10.5 mm เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 mm และมีขนาด 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm และ 10.2 mm เพิ่มเติม
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เองเมื่อเริ่มเจาะรู
- การเคลือบผิวปลายดอกสว่านด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 2.5×D ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- การออกแบบร่องเกลียวมาตรฐานพร้อมคมตัดเกลียวขวา
- ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8
- ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2.0 มม. จะมีผิวขัดเงาและปลายทรงกรวยมุม 135°
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้เจาะงานทั่วไปด้วยเครื่องจักรและสว่านมือถือ รวมถึงเจาะรูนำสำหรับเกลียวเมตริกขนาดมาตรฐาน
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Dormer) |
|---|---|
| หมายเลขซีรีส์ / ชุด | A088 / 200S |
| รหัสการสั่งซื้อ | A088200S |
| รูปแบบดอกสว่านในชุด | ดอกสว่านดอกสั้น A022 |
| จำนวนดอกสว่าน | 24 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.0 mm ถึง 10.5 mm เพิ่มครั้งละ 0.5 mm และมีขนาด 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm เพิ่มเติม |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การเคลือบผิว / การขัดเงา | ผิวไม่เคลือบและเคลือบผิว TiN เฉพาะปลาย |
| มุมจิก | 135° |
| ประเภทปลายดอกสว่าน | ปลายดอกสว่านแบบแยก (ปลายทรงกรวยสำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2.0 มม.) |
| มาตรฐาน | DIN/ANSI |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 2.5×D |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| การออกแบบร่องคายเศษ | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติกมาตรฐาน |
ข้อมูลชุด
| รหัสการสั่งซื้อ | A088200S |
|---|---|
| รหัสวัสดุ | 5966976 |
| หมายเลขชุด | 200S |
| รุ่นในชุด | A022 |
| จำนวนวัตถุในชุด | 24 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางในชุด | 1.0 มม. - 10.5 มม. เพิ่มทีละขั้นละ 0.5 มม. + 3.3 มม., 4.2 มม., 6.8 มม., 10.2 มม. |
| หมายเลข EAN | 7320760616185 |
| น้ำหนักรวม | 684.1 กรัม |
ข้อมูลของชุด (ดอกสว่าน A022)
| หมายเลข | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) |
|---|---|
| 1 | 1.0 |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 2.0 |
| 4 | 2.5 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 3.3 |
| 7 | 3.5 |
| 8 | 4.0 |
| 9 | 4.2 |
| 10 | 4.5 |
| 11 | 5.0 |
| 12 | 5.5 |
| 13 | 6.0 |
| 14 | 6.5 |
| 15 | 6.8 |
| 16 | 7.0 |
| 17 | 7.5 |
| 18 | 8.0 |
| 19 | 8.5 |
| 20 | 9.0 |
| 21 | 9.5 |
| 22 | 10.0 |
| 23 | 10.2 |
| 24 | 10.5 |
รูปทรงของดอกสว่านดอกสั้น A022 ในชุด A088 อธิบายเป็นคำพูด:
- ดอกสว่านเกลียวแบบดอกสั้นชนิดก้านตรงทรงกระบอก โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน พร้อมคมตัดเกลียวขวา
- ปลายดอกสว่านมุม 135°: ปลายแยก หรือปลายทรงกรวยสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2.0 mm
- ความยาวรวมและความยาวร่องคายเศษเป็นไปตามมิติของดอกสั้นมาตรฐาน DIN/ANSI; เจาะได้ลึก 2.5×D
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h8
- ตัวอย่างจากข้อมูลของผู้ผลิต: ดอกสว่านขนาด 3.3 mm มีความยาวรวม 49 mm และความยาวร่องคายเศษ 18 mm
ดอกสว่านทั้ง 24 ดอกจัดเก็บรวมกันในกล่องพลาสติกมาตรฐาน
การเลือกดอกสว่านให้เหมาะกับงาน
- ความลึกของรู: ดอกสว่าน A022 ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน เช่น Dormer A002 (4×D) เป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่า โดย Dormer จำหน่ายในรูปแบบชุดดอกสว่าน A087
- วัสดุชิ้นงาน: ชุดนี้เหมาะสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ สำหรับการเจาะสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอยเป็นประจำ ดอกเจาะดอกสั้น Dormer A117 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ HSS-E และผ่านการขัดเงาสีบรอนซ์ ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านี้
- การเจาะด้วยสว่านแบบถือด้วยมือ: ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เองและลดการเบี่ยงออกจากตำแหน่งเมื่อเริ่มเจาะรู
- การต๊าปเกลียว: ดอกสว่านหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในชุดนี้ตรงกับขนาดดอกสว่านเจาะรูต๊าปเกลียวที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเกลียวเมตริกหยาบตามมาตรฐาน ISO (ดูตารางด้านล่าง)
ตารางอ้างอิงขนาดดอกสว่านเจาะนำสำหรับเกลียวเมตริกหยาบ ISO
| เกลียว | ดอกสว่านเจาะนำในชุดนี้ (mm) |
|---|---|
| M3×0.5 | 2.5 |
| M4×0.7 | 3.3 |
| M5 × 0.8 | 4.2 |
| M6×1.0 | 5.0 |
| M8×1.25 | 6.8 |
| M10×1.5 | 8.5 |
| M12×1.75 | 10.2 |