ดอกสว่านดอกสั้น_R120

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet R120 เป็นดอกสว่านดอกสั้นคาร์ไบด์ตันที่มีการขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6539 มีมุมปลายดอก 120° และก้านชนิดก้านตรง ออกแบบมาสำหรับเจาะลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ โดยเฉพาะในวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก ด้วยเครื่องมือกล
มาตรฐาน
มิติเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6539 ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคือ h7
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- การใช้งานหลักคือการเจาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก (ISO N) สำหรับวัสดุอื่น ๆ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการตัดที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับรหัสผลิตภัณฑ์นั้นโดยเฉพาะก่อนใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการทำงานเครื่องจักร คาร์ไบด์ตันมีความแข็งแต่เปราะ จึงควรยึดดอกสว่านให้แน่นในโฮลเดอร์ชนิดแข็งที่มีค่าการแกว่งต่ำ และหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและแรงกระทำด้านข้าง
- สวมแว่นตาเซฟตี้และปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยมาตรฐานในการใช้เครื่องจักรขณะเจาะ
ข้อมูลค่าการตัด
Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อนต่อรอบ (f) ที่แนะนำสำหรับรหัสผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและกลุ่มวัสดุของชิ้นงานบนเว็บไซต์ทางการ ใช้ค่าเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร น้ำหล่อเย็น และการตั้งค่าเครื่องจักร
Dormer Pramet ซีรีส์ R120 เป็นดอกสว่านเกลียวแบบดอกสั้นที่ผลิตจากคาร์ไบด์ตันทั้งดอก มิติของดอกสว่านเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6539 และผู้ผลิตจัดดอกสว่านรุ่นนี้ไว้ในกลุ่มดอกสว่านสั้น (≤ 3xD) สำหรับงานที่ใช้เครื่องจักร
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน
- พื้นผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
- มุมปลายดอกสว่าน 120°
- การออกแบบร่องเกลียวมาตรฐานพร้อมคมตัดเกลียวขวา
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ 2.5×D สำหรับการเจาะโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- ก้านทรงกระบอก (แบบตรง) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับดอกสว่าน
- ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h7
การประยุกต์ใช้งาน
ผู้ผลิตระบุว่า R120 เหมาะสำหรับการเจาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กเป็นหลัก (กลุ่มวัสดุ ISO N) ออกแบบมาสำหรับเจาะรูตื้นด้วยศูนย์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC และเครื่องมือแปรรูปชิ้นงานประเภทอื่น ไม่ใช่สำหรับการเจาะด้วยเครื่องมือแบบมือถือ
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | R120 |
| ชนิด | ดอกสว่านดอกสั้น (ความยาวแบบดอกสั้น) |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มาตรฐาน | DIN 6539 |
| มุมจิก | 120° |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 2.5×D |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h7 |
| ก้าน | ทรงกระบอก (แบบตรง); ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด |
| วัสดุหลักของชิ้นงาน | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก (ISO N) |
ขนาดตัวอย่างจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (มิติเป็น มม.) :
| รหัสสินค้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| R1201.0 | 1 | 1 | 6 | 26 |
| R1201.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | 34 |
| R1205.0 | 5 | 5 | 26 | 62 |
| R1206.5 | 6.5 | 6.5 | 31 | 70 |
| R1207.4 | 7.4 | 7.4 | 34 | 74 |
| R1209.1 | 9.1 | 9.1 | 40 | 84 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น ๆ ในซีรีส์นี้มีการออกแบบเหมือนกัน โปรดดูรายการรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละขนาด
R120 เป็นดอกสว่านเกลียวแบบดอกสั้น ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกแบบตรงและตัวเครื่องสั้นที่มีร่องเกลียวมาตรฐาน โดยปลายดอกสว่านมีมุม 120° ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้านเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด
- DC: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด (ค่าพิกัดความเผื่อ h7)
- DCON: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้าน เท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด
- LCF: ความยาวร่อง
- OAL: ความยาวรวม (ความยาวดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 6539)
ตัวอย่าง R1201.0: DC 1 mm, DCON 1 mm, LCF 6 mm, OAL 26 mm.
การเลือกดอกสว่าน R120 ที่เหมาะสม
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: รหัสผลิตภัณฑ์ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านเป็นหน่วย mm หลังชื่อซีรีส์ เช่น R1201.0 = ⌀1.0 mm และ R1209.1 = ⌀9.1 mm
- ความลึกของรู: ดอกสว่าน R120 เจาะรูได้ลึกสูงสุด 2.5×D ตัวอย่างเช่น R1205.0 (⌀5 mm) เจาะได้ลึกประมาณ 12.5 mm
- วัสดุชิ้นงาน: กลุ่มวัสดุหลักที่ผู้ผลิตระบุสำหรับ R120 คือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) บนเว็บไซต์ทางการ ยังระบุว่าเหล็กกล้าคาร์บอนบางชนิดที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย (กลุ่ม P1) สามารถนำมาใช้งานได้ โดยมีข้อมูลการตัดเฉือนเฉพาะสำหรับวัสดุเหล่านี้
- การใช้งานกับเครื่องจักรหรือด้วยมือ: R120 ระบุไว้สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักร สำหรับการเจาะด้วยมือ ให้เลือกดอกสว่านที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้วยมือ