ดอกสว่านดอกสั้น_QC41P

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านดอกสั้น QC41P (ความยาวแบบสกรูเครื่องจักร) รุ่น Precision Twist Drill จาก Dormer Pramet ดอกสว่านเหล่านี้ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีผิวขัดเงา ปลายแยกมุม 135° ที่จัดศูนย์ได้เอง และร่องคายเศษทรงพาราโบลาสำหรับงานหนัก สามารถเจาะได้ลึกถึง 3×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI โดยมีขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 – 11/16 นิ้ว และขนาดเกจวัดเส้นลวดตั้งแต่เบอร์ 40 ถึงเบอร์ 1
มาตรฐาน
มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI แบรนด์: Precision Twist Drill ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
คำแนะนำในการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับงานเจาะทั่วไป ผู้ผลิตระบุว่าสามารถเจาะได้ลึก 3×D โดยไม่ต้องเจาะย้ำในเหล็กกล้าและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- ผิวขัดเงาแบบสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) เหมาะกับงานที่ต้องการให้เศษวัสดุไหลออกได้ดี โดยเฉพาะเมื่อเจาะวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เองและลดแรงดึง ทำให้เริ่มเจาะรูและเจาะทะลุชิ้นงานได้ง่ายขึ้น
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน ให้ใช้ข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (P, M, K, N, S) ค่าเริ่มต้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทและความแข็งของวัสดุ
บรรจุภัณฑ์
จำนวนบรรจุตามแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต: 12 ชิ้นสำหรับขนาดไม่เกิน 19/64 นิ้ว (รวมเกจวัดเส้นลวดทุกขนาด), 6 ชิ้นสำหรับขนาด 5/16 – 1/2 นิ้ว และ 1 ชิ้นสำหรับขนาด 33/64 – 11/16 นิ้ว
ภาพรวม
ซีรีส์ QC41P เป็นดอกสว่านเกลียวอเนกประสงค์แบบดอกสั้น (ความยาวสำหรับเครื่องจักรขันสกรู) จาก Precision Twist Drill ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ดอกสว่านนี้มีตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดแบบดอกสั้น ก้านทรงกระบอกแบบตรง พื้นผิวมันวาวชนิดไม่เคลือบ และปลายดอกแบบแยกมุม 135° มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI
คุณสมบัติหลัก
- ร่องคายเศษทรงพาราโบลาสำหรับงานหนัก – ร่องคายเศษทรงพาราโบลาที่มีสันกว้างช่วยคายเศษวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 3×D ได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° – ปลายดอกสว่านที่จัดศูนย์กลางได้เองและใช้แรงดึงต่ำ ช่วยให้เริ่มเจาะรูและเจาะทะลุชิ้นงานได้ง่ายขึ้น
- การขัดเงาแบบผิวสว่าง – พื้นผิวชนิดไม่เคลือบช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเจาะวัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- ความยาวแบบดอกสั้น – ตัวเครื่องสั้น มีก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับดอกสว่าน
- ขนาดให้เลือกหลากหลาย – ขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 11/16 นิ้ว และขนาดตามเกจวัดเส้นลวดตั้งแต่เบอร์ 40 ถึงเบอร์ 1
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะอเนกประสงค์ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเหล็กกล้าและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก ข้อมูลการตัดเฉือนของผู้ผลิตยังครอบคลุมถึงสเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง ตัดแบบเกลียวขวา
| ยี่ห้อ | พรีซิชันทวิสต์ดริลล์ (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | QC41P |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านดอกสั้น (ความยาวแบบสกรูเครื่องจักร) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° |
| รูปแบบร่อง | ร่องแบบพาราโบลิกที่มีสันกว้าง |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 3×D (โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ) |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับส่วนตัด |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ช่วงขนาด – แบบเศษส่วน | 1/16 – 11/16 นิ้ว (0.0625 – 0.6875 นิ้ว) |
| ช่วงขนาด – เกจวัดเส้นลวด | เบอร์ 40 – เบอร์ 1 (0.0980 – 0.2280 นิ้ว) |
| ช่วงความยาวฟัน | 5/8 – 2-7/8 นิ้ว |
| ช่วงความยาวรวม | 1-5/8 – 4-5/8 นิ้ว |
| การใช้งานหลัก | เหล็กกล้าและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |
| กลุ่มวัสดุในข้อมูลการตัด | P, M, K, N, S |
มิติของ QC41P ทุกขนาดตามที่ผู้ผลิตเผยแพร่ d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากัน), l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิ้ว
| รุ่น | d1 (นิ้ว) | l2 (นิ้ว) | l1 (นิ้ว) | ปริมาณในแพ็ค | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| QC41P1/16 | 0.0625 | 5/8 | 1-5/8 | 12 | 058304 |
| QC41P5/64 | 0.0781 | 11/16 | 1-11/16 | 12 | 058305 |
| QC41P3/32 | 0.0938 | 3/4 | 1-3/4 | 12 | 058306 |
| QC41PN40 | 0.0980 | 13/16 | 1-13/16 | 12 | 060040 |
| QC41PN39 | 0.0995 | 13/16 | 1-13/16 | 12 | 060039 |
| QC41PN38 | 0.1015 | 13/16 | 1-13/16 | 12 | 060038 |
| QC41PN37 | 0.1040 | 13/16 | 1-13/16 | 12 | 060037 |
| QC41PN36 | 0.1065 | 13/16 | 1-13/16 | 12 | 060036 |
| QC41P7/64 | 0.1094 | 13/16 | 1-13/16 | 12 | 058307 |
| QC41PN35 | 0.1100 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 060035 |
| QC41PN34 | 0.1110 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 060034 |
| QC41PN33 | 0.1130 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 060033 |
| QC41PN32 | 0.1160 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 060032 |
| QC41PN31 | 0.1200 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 060031 |
| QC41P1/8 | 0.1250 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 058308 |
| QC41PN30 | 0.1285 | 15/16 | 1-15/16 | 12 | 060030 |
| QC41PN29 | 0.1360 | 15/16 | 1-15/16 | 12 | 060029 |
| QC41PN28 | 0.1405 | 15/16 | 1-15/16 | 12 | 060028 |
| QC41P9/64 | 0.1406 | 15/16 | 1-15/16 | 12 | 058309 |
| QC41PN27 | 0.1440 | 1 | 2-1/16 | 12 | 060027 |
| QC41PN26 | 0.1470 | 1 | 2-1/16 | 12 | 060026 |
| QC41PN25 | 0.1495 | 1 | 2-1/16 | 12 | 060025 |
| QC41PN24 | 0.1520 | 1 | 2-1/16 | 12 | 060024 |
| QC41PN23 | 0.1540 | 1 | 2-1/16 | 12 | 060023 |
| QC41P5/32 | 0.1563 | 1 | 2-1/16 | 12 | 058310 |
| QC41PN22 | 0.1570 | 1-1/16 | 2-1/8 | 12 | 060022 |
| QC41PN21 | 0.1590 | 1-1/16 | 2-1/8 | 12 | 060021 |
| QC41PN20 | 0.1610 | 1-1/16 | 2-1/8 | 12 | 060020 |
| QC41PN19 | 0.1660 | 1-1/16 | 2-1/8 | 12 | 060019 |
| QC41PN18 | 0.1695 | 1-1/16 | 2-1/8 | 12 | 060018 |
| QC41P11/64 | 0.1719 | 1-1/16 | 2-1/8 | 12 | 058311 |
| QC41PN17 | 0.1730 | 1-1/8 | 2-3/16 | 12 | 060017 |
| QC41PN16 | 0.1770 | 1-1/8 | 2-3/16 | 12 | 060016 |
| QC41PN15 | 0.1800 | 1-1/8 | 2-3/16 | 12 | 060015 |
| QC41PN14 | 0.1820 | 1-1/8 | 2-3/16 | 12 | 060014 |
| QC41PN13 | 0.1850 | 1-1/8 | 2-3/16 | 12 | 060013 |
| QC41P3/16 | 0.1875 | 1-1/8 | 2-3/16 | 12 | 058312 |
| QC41PN12 | 0.1890 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 060012 |
| QC41PN11 | 0.1910 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 060011 |
| QC41PN10 | 0.1935 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 060010 |
| QC41PN9 | 0.1960 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 060009 |
| QC41PN8 | 0.1990 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 060008 |
| QC41PN7 | 0.2010 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 060007 |
| QC41P13/64 | 0.2031 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 058313 |
| QC41PN6 | 0.2040 | 1-1/4 | 2-3/8 | 12 | 060006 |
| QC41PN5 | 0.2055 | 1-1/4 | 2-3/8 | 12 | 060005 |
| QC41PN4 | 0.2090 | 1-1/4 | 2-3/8 | 12 | 060004 |
| QC41PN3 | 0.2130 | 1-1/4 | 2-3/8 | 12 | 060003 |
| QC41P7/32 | 0.2188 | 1-1/4 | 2-3/8 | 12 | 058314 |
| QC41PN2 | 0.2210 | 1-5/16 | 2-7/16 | 12 | 060002 |
| QC41PN1 | 0.2280 | 1-5/16 | 2-7/16 | 12 | 060001 |
| QC41P15/64 | 0.2344 | 1-5/16 | 2-7/16 | 12 | 058315 |
| QC41P1/4 | 0.2500 | 1-3/8 | 2-1/2 | 12 | 058316 |
| QC41P17/64 | 0.2656 | 1-7/16 | 2-5/8 | 12 | 058317 |
| QC41P9/32 | 0.2812 | 1-1/2 | 2-11/16 | 12 | 058318 |
| QC41P19/64 | 0.2969 | 1-9/16 | 2-3/4 | 12 | 058319 |
| QC41P5/16 | 0.3125 | 1-5/8 | 2-13/16 | 6 | 058320 |
| QC41P21/64 | 0.3281 | 1-11/16 | 2-15/16 | 6 | 058321 |
| QC41P11/32 | 0.3437 | 1-11/16 | 3 | 6 | 058322 |
| QC41P23/64 | 0.3594 | 1-3/4 | 3-1/16 | 6 | 058323 |
| QC41P3/8 | 0.3750 | 1-13/16 | 3-1/8 | 6 | 058324 |
| QC41P25/64 | 0.3906 | 1-7/8 | 3-1/4 | 6 | 058325 |
| QC41P13/32 | 0.4063 | 1-15/16 | 3-5/16 | 6 | 058326 |
| QC41P27/64 | 0.4219 | 2 | 3-3/8 | 6 | 058327 |
| QC41P7/16 | 0.4375 | 2-1/16 | 3-7/16 | 6 | 058328 |
| QC41P29/64 | 0.4531 | 2-1/8 | 3-9/16 | 6 | 058329 |
| QC41P15/32 | 0.4688 | 2-1/8 | 3-5/8 | 6 | 058330 |
| QC41P31/64 | 0.4844 | 2-3/16 | 3-3/4 | 6 | 058331 |
| QC41P1/2 | 0.5000 | 2-1/4 | 3-3/4 | 6 | 058332 |
| QC41P33/64 | 0.5156 | 2-3/8 | 3-7/8 | 1 | 058333 |
| QC41P17/32 | 0.5313 | 2-3/8 | 3-7/8 | 1 | 058334 |
| QC41P35/64 | 0.5469 | 2-1/2 | 4 | 1 | 058335 |
| QC41P9/16 | 0.5625 | 2-1/2 | 4 | 1 | 058336 |
| QC41P37/64 | 0.5781 | 2-5/8 | 4-1/8 | 1 | 058337 |
| QC41P19/32 | 0.5937 | 2-5/8 | 4-1/8 | 1 | 058338 |
| QC41P5/8 | 0.6250 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1 | 058340 |
| QC41P11/16 | 0.6875 | 2-7/8 | 4-5/8 | 1 | 058344 |
ดอกสว่านเกลียวแบบดอกสั้นชนิดก้านตรงทรงกระบอก มิติสำคัญตามที่ระบุในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตมีดังนี้:
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (DC); เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับส่วนตัด
- l2 – ความยาวร่องฟัน (LCF) ซึ่งเป็นความยาวของร่องฟันรูปพาราโบลาที่วัดจากปลายดอกสว่าน
- l1 – ความยาวรวม (OAL)
- ปลายดอกสว่าน – ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ที่ปลายด้านตัด
- ทิศทางตัด – ขวา
ตัวอย่าง – QC41P35/64: d1 = 0.5469 นิ้ว, l2 = 2-1/2 นิ้ว, l1 = 4 นิ้ว
การเลือกดอกสว่านที่เหมาะสม
- ความลึกของรู – QC41P ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 3×D ในการเจาะครั้งเดียว หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
- วัสดุชิ้นงาน – การขัดเงาแบบผิวมันเหมาะสำหรับเหล็กกล้าและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ ซึ่งต้องการให้เศษวัสดุไหลออกได้ดี
- ทนต่อการสึกหรอมากขึ้น – แค็ตตาล็อกของผู้ผลิตรายเดียวกันระบุรุ่น QC41G ซึ่งเป็นดอกสว่านร่องคายเศษแบบพาราโบลาตามการออกแบบนี้ที่เคลือบ TiN โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/16 – 1/2 นิ้ว การเคลือบผิว TiN ช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ระบบขนาด – เลือกขนาดแบบเศษส่วน (1/16 – 11/16 นิ้ว) หรือขนาดตามเกจวัดเส้นลวด (เบอร์ 40 – เบอร์ 1) ให้ตรงกับภาพร่างแบบของคุณ เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ดังนั้นให้ใช้คอลเลทหรือหัวจับที่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าว