ดอกสว่านดอกสั้น_QC41G

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
QC41G เป็นดอกสว่านดอกสั้นอเนกประสงค์ที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด (ความยาวแบบดอกสว่านสำหรับเครื่องจักรขันสกรู) จากแบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ดอกสว่านนี้มีการเคลือบผิวด้วย TiN ปลายแยกมุม 135° ที่จัดศูนย์ได้เอง และร่องคายเศษทรงพาราโบลาแบบหน้ากว้างสำหรับงานหนัก โดยมีขนาดแบบเศษส่วนและขนาดตามเกจวัดเส้นลวดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. QC41G จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ซึ่งผลิตโดย Dormer Pramet
- ตระกูลผลิตภัณฑ์: ดอกสว่านดอกสั้นแบบพาราโบลิกที่มีสันกว้าง รุ่น QC41 QC41G เป็นรุ่นเคลือบ TiN รุ่นอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน ได้แก่ QC41P (ผิวเงา), QC41 (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) และ QC41CO (บรอนซ์)
- ขนาด: ขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว และขนาดเกจวัดเส้นลวดตั้งแต่เบอร์ 40 ถึงเบอร์ 1
- จำนวนบรรจุ: 12 ชิ้นต่อแพ็กสำหรับขนาด 1/16 ถึง 19/64 นิ้ว และ 6 ชิ้นต่อแพ็กสำหรับขนาด 5/16 ถึง 1/2 นิ้ว
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกความเร็วตัดที่พื้นผิว (SFM) และรหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานของคุณจากตารางการใช้งานของผู้ผลิต (ดูตารางข้อมูลการตัดในหน้านี้) จากนั้นดูค่าอัตราป้อนต่อรอบสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านของคุณ
- ความเร็วแกนหมุน: rpm = SFM ÷ D × 3.82 โดยที่ D คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านในหน่วยนิ้ว อัตราป้อน: IPM = IPR × rpm.
- ค่าการป้อนที่เผยแพร่มีความเผื่อ ±25% ใช้ค่าทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้น แล้วปรับตามความแข็งเกร็งของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน และสารหล่อเย็น
Dormer Pramet QC41G เป็นดอกสว่านเกลียวแบบดอกสั้นสำหรับงานเจาะทั่วไป ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ของบริษัท ดอกสว่านรุ่นนี้อยู่ในตระกูล QC41 ซึ่งเป็นดอกสว่านสำหรับเครื่องสกรูที่มีร่องคายเศษทรงพาราโบลาและสันร่องกว้าง โดยเป็นรุ่นเคลือบ TiN ของตระกูลนี้
คุณสมบัติหลัก
- ร่องคายเศษทรงพาราโบลาสำหรับงานหนัก – ร่องคายเศษทรงพาราโบลาที่มีสันกว้างได้รับการออกแบบให้คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เจาะได้ลึกขึ้นในการเจาะครั้งเดียว
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° – ปลายดอกสว่านแบบแยกที่ใช้แรงดึงต่ำและจัดศูนย์กลางได้เอง ช่วยให้เริ่มเจาะรูได้ง่ายขึ้น
- การเคลือบผิวดีบุก – เพิ่มความต้านทานการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด – วัสดุฐานเป็นเหล็กกล้าไฮสปีดสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป
- ความยาวแบบดอกสั้นสำหรับเครื่องจักรสกรู – ร่องและความยาวรวมสั้น พร้อมก้านชนิดก้านตรง
การใช้งานทั่วไป
ตารางการใช้งานของ Dormer Pramet ระบุว่า QC41G เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเหล็กกล้าเนื้ออ่อนและเหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งต่ำกว่า 24 HRC เหล็กหล่อสีเทา รวมถึงทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ ตารางดังกล่าวจัดให้อยู่ในระดับดีสำหรับเหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัวซึ่งมีความแข็งไม่เกิน 38 HRC สเตนเลส เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และนิกเกิลบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์
| ซีรีส์ | QC41G |
|---|---|
| ผู้ผลิต / แบรนด์ | Dormer Pramet / Precision Twist Drill |
| ชนิดดอกสว่าน | ดอกสว่านดอกสั้น (ความยาวแบบสกรูเครื่องจักร) สำหรับงานทั่วไป |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| การเคลือบผิว | ดีบุก |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° จัดศูนย์ได้เอง ใช้แรงดันกระบอกสูบต่ำ |
| รูปแบบร่อง | ร่องพาราโบลาแบบสันกว้างสำหรับงานหนัก |
| ก้าน | ชนิดก้านตรง |
| ช่วงขนาด | 1/16 – 1/2 นิ้ว (0.0625 – 0.5000 นิ้ว) |
| ระบบขนาด | ขนาดเศษส่วน (นิ้ว) และเกจวัดเส้นลวด (เบอร์ 40 – เบอร์ 1) |
| ความยาวของร่องฟันคมตัด (l2) | 5/8 – 2-1/4 นิ้ว |
| ความยาวรวม (l1) | 1-5/8 – 3-3/4 นิ้ว |
ตารางนี้แสดงมิติของ QC41G ทุกขนาดตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่ โดย d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน, l2 = ความยาวของร่องฟันคมตัด, l1 = ความยาวรวม ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิ้ว
| ขนาด (d1) | ทศนิยม d1 (นิ้ว) | l2 (นิ้ว) | l1 (นิ้ว) | รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.0625 | 5/8 | 1-5/8 | QC41G1/16 | 062304 |
| 5/64 | 0.0781 | 11/16 | 1-11/16 | QC41G5/64 | 062305 |
| 3/32 | 0.0938 | 3/4 | 1-3/4 | QC41G3/32 | 062306 |
| No. 40 | 0.0980 | 13/16 | 1-13/16 | QC41GN40 | 061440 |
| เบอร์ 39 | 0.0995 | 13/16 | 1-13/16 | QC41GN39 | 061439 |
| เบอร์ 38 | 0.1015 | 13/16 | 1-13/16 | QC41GN38 | 061438 |
| เบอร์ 37 | 0.1040 | 13/16 | 1-13/16 | QC41GN37 | 061437 |
| เบอร์ 36 | 0.1065 | 13/16 | 1-13/16 | QC41GN36 | 061436 |
| 7/64 | 0.1094 | 13/16 | 1-13/16 | QC41G7/64 | 062307 |
| เบอร์ 35 | 0.1100 | 7/8 | 1-7/8 | QC41GN35 | 061435 |
| เบอร์ 34 | 0.1110 | 7/8 | 1-7/8 | QC41GN34 | 061434 |
| เบอร์ 33 | 0.1130 | 7/8 | 1-7/8 | QC41GN33 | 061433 |
| เบอร์ 32 | 0.1160 | 7/8 | 1-7/8 | QC41GN32 | 061432 |
| เบอร์ 31 | 0.1200 | 7/8 | 1-7/8 | QC41GN31 | 061431 |
| 1/8 | 0.1250 | 7/8 | 1-7/8 | QC41G1/8 | 062308 |
| เบอร์ 30 | 0.1285 | 15/16 | 1-15/16 | QC41GN30 | 061430 |
| หมายเลข 29 | 0.1360 | 15/16 | 1-15/16 | QC41GN29 | 061429 |
| เบอร์ 28 | 0.1405 | 15/16 | 1-15/16 | QC41GN28 | 061428 |
| 9/64 | 0.1406 | 15/16 | 1-15/16 | QC41G9/64 | 062309 |
| หมายเลข 27 | 0.1440 | 1 | 2-1/16 | QC41GN27 | 061427 |
| เบอร์ 26 | 0.1470 | 1 | 2-1/16 | QC41GN26 | 061426 |
| หมายเลข 25 | 0.1495 | 1 | 2-1/16 | QC41GN25 | 061425 |
| เบอร์ 24 | 0.1520 | 1 | 2-1/16 | QC41GN24 | 061424 |
| หมายเลข 23 | 0.1540 | 1 | 2-1/16 | QC41GN23 | 061423 |
| 5/32 | 0.1563 | 1 | 2-1/16 | QC41G5/32 | 062310 |
| เบอร์ 22 | 0.1570 | 1-1/16 | 2-1/8 | QC41GN22 | 061422 |
| หมายเลข 21 | 0.1590 | 1-1/16 | 2-1/8 | QC41GN21 | 061421 |
| เบอร์ 20 | 0.1610 | 1-1/16 | 2-1/8 | QC41GN20 | 061420 |
| หมายเลข 19 | 0.1660 | 1-1/16 | 2-1/8 | QC41GN19 | 061419 |
| เบอร์ 18 | 0.1695 | 1-1/16 | 2-1/8 | QC41GN18 | 061418 |
| 11/64 | 0.1719 | 1-1/16 | 2-1/8 | QC41G11/64 | 062311 |
| หมายเลข 17 | 0.1730 | 1-1/8 | 2-3/16 | QC41GN17 | 061417 |
| เบอร์ 16 | 0.1770 | 1-1/8 | 2-3/16 | QC41GN16 | 061416 |
| หมายเลข 15 | 0.1800 | 1-1/8 | 2-3/16 | QC41GN15 | 061415 |
| No. 14 | 0.1820 | 1-1/8 | 2-3/16 | QC41GN14 | 061414 |
| หมายเลข 13 | 0.1850 | 1-1/8 | 2-3/16 | QC41GN13 | 061413 |
| 3/16 | 0.1875 | 1-1/8 | 2-3/16 | QC41G3/16 | 062312 |
| หมายเลข 12 | 0.1890 | 1-3/16 | 2-1/4 | QC41GN12 | 061412 |
| หมายเลข 11 | 0.1910 | 1-3/16 | 2-1/4 | QC41GN11 | 061411 |
| หมายเลข 10 | 0.1935 | 1-3/16 | 2-1/4 | QC41GN10 | 061410 |
| หมายเลข 9 | 0.1960 | 1-3/16 | 2-1/4 | QC41GN9 | 061409 |
| หมายเลข 8 | 0.1990 | 1-3/16 | 2-1/4 | QC41GN8 | 061408 |
| หมายเลข 7 | 0.2010 | 1-3/16 | 2-1/4 | QC41GN7 | 061407 |
| 13/64 | 0.2031 | 1-3/16 | 2-1/4 | QC41G13/64 | 062313 |
| No. 6 | 0.2040 | 1-1/4 | 2-3/8 | QC41GN6 | 061406 |
| เบอร์ 5 | 0.2055 | 1-1/4 | 2-3/8 | QC41GN5 | 061405 |
| เบอร์ 4 | 0.2090 | 1-1/4 | 2-3/8 | QC41GN4 | 061404 |
| เบอร์ 3 | 0.2130 | 1-1/4 | 2-3/8 | QC41GN3 | 061403 |
| 7/32 | 0.2188 | 1-1/4 | 2-3/8 | QC41G7/32 | 062314 |
| เบอร์ 2 | 0.2210 | 1-5/16 | 2-7/16 | QC41GN2 | 061402 |
| เบอร์ 1 | 0.2280 | 1-5/16 | 2-7/16 | QC41GN1 | 061401 |
| 15/64 | 0.2344 | 1-5/16 | 2-7/16 | QC41G15/64 | 062315 |
| 1/4 | 0.2500 | 1-3/8 | 2-1/2 | QC41G1/4 | 062316 |
| 17/64 | 0.2656 | 1-7/16 | 2-5/8 | QC41G17/64 | 062317 |
| 9/32 | 0.2813 | 1-1/2 | 2-11/16 | QC41G9/32 | 062318 |
| 19/64 | 0.2969 | 1-9/16 | 2-3/4 | QC41G19/64 | 062319 |
| 5/16 | 0.3125 | 1-5/8 | 2-13/16 | QC41G5/16 | 062320 |
| 21/64 | 0.3281 | 1-11/16 | 2-15/16 | QC41G21/64 | 062321 |
| 11/32 | 0.3438 | 1-11/16 | 3 | QC41G11/32 | 062322 |
| 23/64 | 0.3594 | 1-3/4 | 3-1/16 | QC41G23/64 | 062323 |
| 3/8 | 0.3750 | 1-13/16 | 3-1/8 | QC41G3/8 | 062324 |
| 25/64 | 0.3906 | 1-7/8 | 3-1/4 | QC41G25/64 | 062325 |
| 13/32 | 0.4063 | 1-15/16 | 3-5/16 | QC41G13/32 | 062326 |
| 27/64 | 0.4219 | 2 | 3-3/8 | QC41G27/64 | 062327 |
| 7/16 | 0.4375 | 2-1/16 | 3-7/16 | QC41G7/16 | 062328 |
| 29/64 | 0.4531 | 2-1/8 | 3-9/16 | QC41G29/64 | 062329 |
| 15/32 | 0.4688 | 2-1/8 | 3-5/8 | QC41G15/32 | 062330 |
| 31/64 | 0.4844 | 2-3/16 | 3-3/4 | QC41G31/64 | 062331 |
| 1/2 | 0.5000 | 2-1/4 | 3-3/4 | QC41G1/2 | 062332 |
QC41G เป็นดอกสว่านเกลียวก้านตรงที่มีความยาวแบบดอกสั้นสำหรับเครื่องขันสกรู มีส่วนหลักสามส่วนดังนี้:
- ปลายดอกสว่าน: ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ที่ด้านตัด
- ตัวเครื่องส่วนที่มีร่องฟัน (l2): ร่องฟันทรงพาราโบลาที่มีสันกว้าง ทอดยาวจากปลายดอกสว่านไปตามความยาวร่องฟัน l2
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบตรงเรียบที่เป็นส่วนที่เหลือของความยาวรวม l1
มิติหลัก ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 ความยาวร่องคายเศษ l2 และความยาวรวม l1 ตัวอย่าง – QC41GN10: d1 = เบอร์ 10 (0.1935 นิ้ว), l2 = 1-3/16 นิ้ว, l1 = 2-1/4 นิ้ว ตารางสเปคแสดงมิติของทุกขนาด
การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
ตารางแนะนำการใช้งานของ Dormer Pramet สำหรับ QC41G ระบุความเร็วตัดที่พื้นผิว (SFM) ที่แนะนำและรหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ดีเยี่ยม = ตัวเลือกแรก, ดี = เหมาะสม
| กลุ่มวัสดุ | ตัวอย่างเกรด | ความแข็ง | ความเร็ว (SFM) | รหัสการป้อน | ในระยะสั้น |
|---|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าอ่อนที่เป็นแม่เหล็ก | 12L14, 12L15 | ต่ำกว่า 120 HB | 115 | F | ยอดเยี่ยม |
| เหล็กกล้าโครงสร้าง / เหล็กกล้าสำหรับชุบผิวแข็งด้วยคาร์บอน | 1005-1025, 1214, 1215, A36 | ต่ำกว่า 200 HB | 69 | F | ยอดเยี่ยม |
| เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | 1030-1060, 1144-1146 | ต่ำกว่า 24 HRC | 75 | H | ยอดเยี่ยม |
| เหล็กอัลลอย | 4140, 4340, 52100, 8620 | ต่ำกว่า 24 HRC | 69 | F | ยอดเยี่ยม |
| เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและเทมเปอร์ | 4140, 4340, 52100, 8620 | 24 – 38 HRC | 56 | D | ดี |
| สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง | 303, 416, 420F, 430F | ต่ำกว่า 24 HRC | 105 | H | ดี |
| สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก | 301, 302, 304, 316, 321 | ต่ำกว่า 24 HRC | 59 | F | ดี |
| สเตนเลสชนิดเฟอริติก/เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก และสเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 400-446, ดูเพล็กซ์ | ต่ำกว่า 32 HRC | 59 | D | ดี |
| เหล็กหล่อสีเทา | A48 Class 20 | ต่ำกว่า 150 HB | 171 | H | ยอดเยี่ยม |
| เหล็กหล่อสีเทา | A48 Class 40-60 | 150 HB ถึง 32 HRC | 89 | H | ยอดเยี่ยม |
| เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | A220, A436, A439, A602 | ต่ำกว่า 200 HB | 95 | F | ดี |
| นิกเกิลไม่ผสม | บริสุทธิ์เชิงพาณิชย์, 200 | ต่ำกว่า 150 HB | 59 | H | ดี |
| ทองแดง | บริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ | ต่ำกว่า 100 HB | 98 | I | ยอดเยี่ยม |
| ทองเหลืองชนิด β, บรอนซ์ | 314-340, 350-370 | ต่ำกว่า 200 HB | 89 | H | ยอดเยี่ยม |
| ทองเหลืองชนิด α (ให้เศษตัดยาว) | โลหะผสม Cu + Al + Fe | ต่ำกว่า 200 HB | 89 | H | ยอดเยี่ยม |
อัตราป้อนต่อรอบ (IPR) ตามรหัสอัตราป้อน
อ่านค่าอัตราป้อนจากคอลัมน์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านใกล้เคียงที่สุด ค่าที่เผยแพร่มีค่าพิกัดความเผื่อ ±25%
| รหัสอัตราป้อน / เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (นิ้ว) | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0.0015 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0051 |
| F | 0.0020 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0054 | 0.0065 | 0.0070 |
| H | 0.0026 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0090 | 0.0096 |
| I | 0.0030 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0068 | 0.0087 | 0.0104 | 0.0110 |
ตัวอย่าง: QC41GN10 (0.1935 นิ้ว) มีขนาดใกล้เคียงกับคอลัมน์ 3/16 มากที่สุด สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก (59 SFM, รหัสอัตราป้อน F) จะได้อัตราป้อนเริ่มต้น 0.0037 IPR และความเร็วรอบแกนหมุนประมาณ 1165 rpm (59 ÷ 0.1935 × 3.82)
สำหรับวัสดุเนื้ออ่อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก Dormer Pramet ยังมีรุ่น QC41P ชนิดไม่เคลือบในตระกูลเดียวกัน ผู้ผลิตระบุว่าการขัดเงาจนผิวมันวาวช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อใช้งานกับวัสดุเหล่านี้