ดอกสว่านดอกสั้น PFX_A921

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer PFX A921 เป็นดอกสว่านดอกสั้นที่ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) เคลือบผิวด้วย Alcrona Top มีปลายดอกมุม 130° และร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วพร้อมแกนกลางทรงพาราโบลา ออกแบบมาเพื่อเจาะรูได้ลึกสูงสุด 3×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ ในเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐานและความเผื่อ
- มิติตามมาตรฐาน DIN / ANSI
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: h8
- มิติของเครื่องมือระบุตามมาตรฐาน ISO 13399 (DC, LCF, OAL, DCON MS)
คำแนะนำการใช้งาน
- เหมาะสำหรับเจาะรูที่มีความลึกไม่เกิน 3×D โดยเจาะต่อเนื่องในครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านที่ยาวกว่าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX
- การตัดแบบหมุนขวา: ใช้การหมุนแกนหมุนไปข้างหน้า (ตามเข็มนาฬิกา)
- เริ่มจากความเร็วตัดที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุของชิ้นงาน (ดูตารางความเร็วตัดในหน้านี้) แล้วตั้งค่าอัตราป้อนตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน
- ยึดดอกสว่านให้แน่นในหัวจับสว่านหรือคอลเลทที่เหมาะสำหรับดอกสว่านชนิดก้านตรง และจับยึดชิ้นงานให้แน่นหนา
ข้อควรระวัง
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะรู เศษโลหะที่เกิดจากการเจาะมีความร้อนและคม
- อย่าเจาะลึกเกินความลึกใช้งาน 3×D ในการเจาะครั้งเดียว
- เปลี่ยนหรือลับดอกสว่านที่สึกหรอใหม่ เพื่อรักษาคุณภาพของรูเจาะและป้องกันดอกสว่านหัก
ภาพรวม
A921 เป็นหนึ่งในดอกสว่านรุ่น PFX ของ Dormer เป็นดอกสว่านดอกสั้นชนิดก้านตรงทรงกระบอก ผลิตตามมาตรฐาน DIN / ANSI ในกลุ่มดอกสว่านดอกสั้น PFX รุ่น A921 เป็นรุ่นเคลือบ Alcrona Top ส่วน A920 มีผิวขัดเงาชนิดไม่เคลือบ
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบแกนกลางแบบพาราโบลาและร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วช่วยให้เจาะได้ลึกถึง 3×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- ปลายดอกสว่านทำมุม 130°
- วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS-E) ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก
- การเคลือบผิว Alcrona Top: อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ผ่านกระบวนการปรับผิวให้เรียบ
- ก้านทรงกระบอก (แบบตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของคมตัด
- ความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดระดับ h8 และการตัดแบบหมุนขวา
- มีให้เลือกทั้งขนาดระบบเมตริกและขนาดนิ้วแบบเศษส่วน
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะรูด้วยเครื่องจักรที่มีความลึกสูงสุด 3×D Dormer Pramet ระบุว่าเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สเตนเลส (M) และเหล็กหล่อ (K) เป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงานหลักสำหรับ A921
| ซีรีส์ | A921 (Dormer PFX) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านดอกสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์) |
| การเคลือบผิว | Alcrona Top (AlCrN ผ่านกระบวนการปรับผิวให้เรียบ) |
| มุมจิก | 130° |
| รูปแบบร่อง | ร่องเกลียวแบบเร็ว แกนกลางรูปพาราโบลา |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 3×D |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h8 |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| มาตรฐาน | DIN / ANSI |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงานหลัก | P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ) |
| ระบบขนาด | หน่วยเมตริกและนิ้วแบบเศษส่วน |
ดอกสว่านดอกสั้นชนิดก้านตรง โดยอธิบายจากปลายด้านคมตัดไปจนถึงปลายก้าน:
- ปลายดอกสว่าน: มุมปลายดอกสว่าน 130° ที่ปลายด้านตัด
- ส่วนร่อง: ร่องเกลียวเร็วพร้อมแกนกลางรูปพาราโบลาตลอดความยาวร่อง (LCF) ตัดแบบหมุนขวา
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (แบบตรง) โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (DC)
- มิติหลักที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับแต่ละขนาด: DC เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (มม. และนิ้ว), LCF ความยาวร่องคายเศษ, OAL ความยาวรวม และ DCON MS เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
A920 หรือ A921?
ทั้งสองรุ่นเป็นดอกสว่านดอกสั้น Dormer PFX ที่มีมุมปลายดอกสว่าน 130° ร่องเกลียวแบบเร็ว แกนกลางแบบพาราโบลา และสามารถเจาะได้ลึก 3×D A920 มีการขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) และ Dormer Pramet ยังระบุว่าเหมาะสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูปด้วยแรงดัน A921 เพิ่มการเคลือบผิว Alcrona Top และระบุว่าเหมาะสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ
ความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ A921
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | vc (ม./นาที) |
|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 70 |
| P1.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 79 |
| P1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 81 |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชนิดไม่ผสม (คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%) ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 60 |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางชนิดไม่ผสม (คาร์บอนต่ำกว่า 0.55%) ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | 53 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | 56 |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 180–260 HB | 45 |
| P3.3 | เหล็กกล้าผสม ความแข็ง 260–360 HB | 38 |
| P4.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็งต่ำกว่า 26 HRC | 33 |
| P4.2 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็ง 26–39 HRC | 28 |
| P4.3 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ความแข็ง 39–45 HRC | 23 |
| M1.1 | สเตนเลสเฟอริติก ต่ำกว่า 160 HB | 23 |
| M1.2 | สเตนเลสโครงสร้างเฟอริติก 160–220 HB | 20 |
| M2.1 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ต่ำกว่า 200 HB | 21 |
| M2.2 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ 200–280 HB | 17 |
| M3.1 | สเตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB | 10 |
| M3.2 | สเตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก ความแข็ง 200–260 HB | 9 |
| M3.3 | สเตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก ความแข็ง 260–300 HB | 8 |
| M4.1 | สเตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก-เฟอริติกหรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 300 HB | 11 |
ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำ อัตราป้อนต่อรอบขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน สำหรับเหล็กหล่อ (K) และค่าอัตราป้อน โปรดตรวจสอบข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่เลือก