ดอกสว่านดอกสั้น PFX_A920

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านดอกสั้น Dormer Pramet A920 PFX ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E, โคบอลต์ 5%) ผ่านการขัดเงาจนผิวมันวาว มีปลายดอกมุม 130° ที่จัดศูนย์ได้เอง และร่องคายเศษทรงพาราโบลาแบบเกลียวเร็ว ดอกสว่านนี้เจาะรูได้ลึกสูงสุด 3xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ ในเหล็กกล้า สเตนเลส และซูเปอร์อัลลอย พร้อมให้รูที่แม่นยำตามความเผื่อ H10
มาตรฐานและคุณภาพ
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN/ANSI
- ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ออกแบบให้เจาะรูได้ตามความเผื่อ H10 แม้ใช้ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง
- วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (โคบอลต์ 5%) ผิวขัดเงาสว่าง ชนิดไม่เคลือบ
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะครั้งเดียวให้ได้ความลึก 3xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
- ออกแบบมาสำหรับการทำงานเครื่องจักร ยึดชิ้นงานให้แน่นหนาและใช้เครื่องมือจับยึดชนิดแข็งที่มีความแม่นยำ
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนที่ Dormer Pramet เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ปรับค่าเหล่านี้ให้เหมาะกับสภาพการใช้งานจริงของเครื่องจักร การจับยึด และสารหล่อเย็น
- ใช้เป็นหลักกับเหล็กกล้า สเตนเลส และซูเปอร์อัลลอย อลูมิเนียมอัลลอยหล่อและทองแดงผสมชนิดตัดเฉือนได้ง่ายอยู่ในรายการวัสดุที่อาจนำมาใช้งานได้
ความปลอดภัย
- สวมแว่นตาเซฟตี้ขณะเจาะด้วยดอกสว่าน และอย่าใช้มือหยิบเศษวัสดุออกขณะที่แกนหมุนกำลังหมุนอยู่
ดอกสว่านดอกสั้น Dormer Pramet A920 PFX
A920 เป็นดอกสว่านดอกสั้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX ของ Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E, โคบอลต์ 5%) ผ่านการขัดเงาจนผิวมันวาวและเป็นชนิดไม่เคลือบ ปลายดอกสว่านแบบตั้งศูนย์ได้เองที่มีมุม 130° ทำงานร่วมกับร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วและแกนกลางแบบพาราโบลา จึงเจาะรูได้ลึกถึง 3xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
A920 เป็นดอกสว่านประสิทธิภาพสูงที่เจาะรูได้อย่างแม่นยำและมีคุณภาพสูงตามความเผื่อ H10 แม้ใช้ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง ดอกสว่านนี้ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส และซูเปอร์อัลลอยเป็นหลัก ผู้ผลิตยังเผยแพร่ข้อมูลค่าเริ่มต้นสำหรับการตัดเฉือนเหล็กหล่อและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้วย
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E ผสมโคบอลต์ 5%
- มุมปลายดอกสว่าน 130° แบบตั้งศูนย์ได้เอง
- ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วพร้อมแกนกลางทรงพาราโบลา ช่วยให้เจาะรูลึกได้ในครั้งเดียว
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้สูงสุด 3xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- การขัดเงาแบบไบรท์ (ชนิดไม่เคลือบ)
- ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) ตัดแบบเกลียวขวา
- พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง h8, พิกัดความเผื่อรูเจาะ H10
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN/ANSI โดยมีขนาดระบบเมตริกตั้งแต่ 1.00 ถึง 20.00 mm และขนาดนิ้วแบบเศษส่วนตั้งแต่ 3/64 ถึง 25/32 นิ้ว
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะรูตื้น (≤ 3xD) ด้วยเครื่องมือแปรรูปชิ้นงานในเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม สเตนเลส โลหะผสมไททาเนียม และซูเปอร์อัลลอยฐาน Fe, Ni และ Co ที่ทนความร้อน
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ / สายผลิตภัณฑ์ | A920 / PFX |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านดอกสั้น (≤ 3xD) สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (โคบอลต์เหล็กกล้าความเร็วสูง, โคบอลต์ 5%) |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| มุมจิก | 130° |
| รูปแบบร่อง | เกลียวเร็วพร้อมแกนกลางแบบพาราโบลา |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 3xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (แบบตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| ความเผื่อหลุม | H10 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.00–20.00 mm (เมตริก); 3/64–25/32 นิ้ว (เศษส่วน) |
| ช่วงความยาวรวม | 26.0–131.0 mm |
| มาตรฐาน | DIN/ANSI |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อน) |
รหัสการสั่งซื้อแบบเมตริก = A920 + ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ตัวอย่างเช่น A9201.0 = 1.00 มม., A9201.25 = 1.25 มม., A92010.0 = 10.00 มม. รหัสสั่งซื้อสำหรับขนาดหน่วยนิ้วแบบเศษส่วน = A920 + เศษส่วน เช่น A9203/64 = 3/64 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) เท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) และความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางคือ h8 มิติต่าง ๆ อ้างอิงจากแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet
ขนาดในหน่วยเมตริก
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) |
|---|---|---|
| 1.00 | 6.0 | 26.0 |
| 1.10 | 7.0 | 28.0 |
| 1.20, 1.25, 1.30 | 8.0 | 30.0 |
| 1.35, 1.40, 1.50 | 9.0 | 32.0 |
| 1.55, 1.60, 1.70 | 10.0 | 34.0 |
| 1.75, 1.80, 1.90 | 11.0 | 36.0 |
| 2.00, 2.10 | 12.0 | 38.0 |
| 2.15, 2.20, 2.30 | 13.0 | 40.0 |
| 2.35, 2.40, 2.50, 2.60 | 14.0 | 43.0 |
| 2.70, 2.80, 2.90, 3.00 | 16.0 | 46.0 |
| 3.10, 3.20, 3.30 | 18.0 | 49.0 |
| 3.40, 3.50, 3.60, 3.70 | 20.0 | 52.0 |
| 3.80, 3.90, 4.00, 4.10, 4.20 | 22.0 | 55.0 |
| 4.30, 4.40, 4.50, 4.60, 4.70 | 24.0 | 58.0 |
| 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30 | 26.0 | 62.0 |
| 5.40, 5.50, 5.60, 5.70, 5.80, 5.90, 6.00 | 28.0 | 66.0 |
| 6.10, 6.20, 6.30, 6.40, 6.50, 6.60, 6.70 | 31.0 | 70.0 |
| 6.80, 6.90, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50 | 34.0 | 74.0 |
| 7.60, 7.70, 7.80, 7.90, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50 | 37.0 | 79.0 |
| 8.60, 8.70, 8.80, 8.90, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50 | 40.0 | 84.0 |
| 9.60, 9.70, 9.80, 9.90, 10.00, 10.20, 10.30, 10.50 | 43.0 | 89.0 |
| 10.80, 11.00, 11.50, 11.80 | 47.0 | 95.0 |
| 12.00, 12.20, 12.50, 13.00 | 51.0 | 102.0 |
| 13.50, 14.00 | 54.0 | 107.0 |
| 14.50, 14.75, 15.00 | 56.0 | 111.0 |
| 15.50, 16.00 | 58.0 | 115.0 |
| 16.50, 16.75, 17.00 | 60.0 | 119.0 |
| 17.50, 18.00 | 62.0 | 123.0 |
| 18.50, 19.00 | 64.0 | 127.0 |
| 19.50, 20.00 | 66.0 | 131.0 |
ขนาดในหน่วยนิ้วแบบเศษส่วน
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (นิ้ว) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) |
|---|---|---|---|
| 3/64 | 1.19 | 13.0 | 35.0 |
| 1/16 | 1.59 | 16.0 | 41.0 |
| 5/64 | 1.98 | 17.0 | 43.0 |
| 3/32 | 2.38 | 19.0 | 41.0 |
| 7/64 | 2.78 | 21.0 | 46.0 |
| 1/8 | 3.18 | 22.0 | 48.0 |
| 9/64 | 3.57 | 24.0 | 49.0 |
| 5/32 | 3.97 | 25.0 | 52.0 |
| 11/64 | 4.37 | 27.0 | 54.0 |
| 3/16 | 4.76 | 29.0 | 56.0 |
| 13/64 | 5.16 | 30.0 | 57.0 |
| 7/32 | 5.56 | 32.0 | 60.0 |
| 15/64 | 5.95 | 33.0 | 62.0 |
| 1/4 | 6.35 | 35.0 | 64.0 |
| 17/64 | 6.75 | 37.0 | 67.0 |
| 9/32 | 7.14 | 38.0 | 68.0 |
| 19/64 | 7.54 | 40.0 | 70.0 |
| 5/16 | 7.94 | 41.0 | 71.0 |
| 21/64 | 8.33 | 43.0 | 75.0 |
| 11/32 | 8.73 | 43.0 | 76.0 |
| 23/64 | 9.13 | 44.0 | 78.0 |
| 3/8 | 9.52 | 46.0 | 79.0 |
| 25/64 | 9.92 | 48.0 | 83.0 |
| 13/32 | 10.32 | 49.0 | 84.0 |
| 27/64 | 10.72 | 51.0 | 86.0 |
| 7/16 | 11.11 | 52.0 | 87.0 |
| 29/64 | 11.51 | 54.0 | 90.0 |
| 15/32 | 11.91 | 54.0 | 92.0 |
| 31/64 | 12.30 | 56.0 | 94.0 |
| 1/2 | 12.70 | 57.0 | 95.0 |
| 33/64 | 13.10 | 60.0 | 98.0 |
| 35/64 | 13.89 | 64.0 | 102.0 |
| 9/16 | 14.29 | 64.0 | 102.0 |
| 37/64 | 14.68 | 67.0 | 105.0 |
| 19/32 | 15.08 | 67.0 | 105.0 |
| 39/64 | 15.48 | 70.0 | 108.0 |
| 5/8 | 15.88 | 70.0 | 108.0 |
| 41/64 | 16.27 | 73.0 | 114.0 |
| 21/32 | 16.67 | 73.0 | 114.0 |
| 43/64 | 17.07 | 73.0 | 117.0 |
| 11/16 | 17.46 | 73.0 | 117.0 |
| 45/64 | 17.86 | 76.0 | 121.0 |
| 23/32 | 18.26 | 76.0 | 121.0 |
| 47/64 | 18.65 | 79.0 | 127.0 |
| 3/4 | 19.05 | 79.0 | 127.0 |
| 49/64 | 19.45 | 83.0 | 130.0 |
| 25/32 | 19.84 | 83.0 | 130.0 |
นี่คือดอกสว่านเกลียวก้านตรงแบบดอกสั้น ก้านทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ต่อด้วยส่วนร่องคายเศษทรงพาราโบลาแบบเกลียวเร็วและปลายดอกสว่านมุม 130° ดอกสว่านตัดหมุนขวา
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ความเผื่อ h8
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ) เท่ากับ DC
- LCF: ความยาวร่องคายเศษ
- OAL: ความยาวรวม
- มุมจิก: 130°
ตัวอย่าง: A9201.0 มี DC 1.00 mm, DCON MS 1.00 mm, LCF 6.0 mm และ OAL 26.0 mm A92020.0 มี DC 20.00 mm, LCF 66.0 mm และ OAL 131.0 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับ A920 ความเร็วตัด vc ใช้ได้กับทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง อัตราป้อน f เพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยมีตัวอย่างสำหรับ ⌀3.5 mm และ ⌀7.1 mm
| กลุ่มวัสดุ | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม | vc (ม./นาที) | f ที่ ⌀3.5 มม. (มม./รอบ) | f ที่ ⌀7.1 มม. (มม./รอบ) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | การใช้งานหลัก | 42 | 0.144 | 0.226 |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180 HB | การใช้งานหลัก | 34 | 0.127 | |
| M1.1 | สเตนเลสโครงสร้างเฟอริติก ต่ำกว่า 160 HB | การใช้งานหลัก | 21 | 0.078 | 0.125 |
| M3.1 | สเตนเลสโครงสร้างออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB | การใช้งานหลัก | 8 | 0.078 | |
| N2.1 | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ, ต่ำกว่า 75 HB | การใช้งานที่อาจทำได้ | 62 | 0.207 | 0.321 |
| N3.1 | ทองแดงผสมแบบฟรีคัตติ้ง | การใช้งานที่อาจทำได้ | 112 | 0.144 | 0.226 |
| S1.2 | โลหะผสมไททาเนียม 200–280 HB | การใช้งานหลัก | 18 | 0.09 | 0.145 |
| S2.1 | โลหะผสมทนความร้อนที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB | การใช้งานหลัก | 12 | 0.09 | 0.145 |
| S3.1 | โลหะผสมทนความร้อนที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก ความแข็งต่ำกว่า 280 HB | การใช้งานหลัก | 9 | 0.09 | 0.145 |
| S4.1 | โลหะผสมทนความร้อนที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก ความแข็งต่ำกว่า 240 HB | การใช้งานหลัก | 7 | 0.09 | 0.145 |
เคล็ดลับในการเลือก
- เลือก A920 สำหรับเจาะรูตื้นที่มีความลึกไม่เกิน 3xD การออกแบบร่องคายเศษแบบพาราโบลาช่วยให้เจาะรูเหล่านี้ได้ในครั้งเดียว
- เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านผลิตตามพิกัดความเผื่อ h8 และดอกสว่านเจาะรูได้ตามพิกัดความเผื่อ H10 หากต้องการความเผื่อของรูที่แคบลง ให้ใช้ดอกสว่านเจาะรูให้เล็กกว่าขนาดที่ต้องการเล็กน้อย แล้วใช้ดอกรีมเมอร์ขัดเงา
- หากต้องการตัวเลือกที่มีการเคลือบผิว Dormer Pramet มีดอกสว่าน PFX แบบดอกสั้นรุ่น A921 ที่เคลือบผิวด้วย Alcrona-TOP ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ