ดอกสว่านขนาดเล็ก_A720

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A720 เป็นดอกสว่านขนาดเล็กแบบก้านตรง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ตามมาตรฐาน DIN 1899 สำหรับเจาะรูขนาดเล็กมากได้อย่างแม่นยำ ปลายดอกสว่านมุม 118° ที่ผ่านการขัดเงาและร่องเกลียวมาตรฐานช่วยให้เจาะเหล็กกล้าได้ลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ

    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1899 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับดอกสว่านขนาดเล็กมาก
    • ความลึกที่ใช้งานได้คือ 2.5×D; ผู้ผลิตระบุให้เจาะเหล็กกล้าโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
    • เครื่องมือตัดเจาะแบบหมุนขวา: ใช้กับแกนหมุนที่หมุนไปทางขวา
    • การขัดเงาแบบไบรท์ (ชนิดไม่เคลือบ)
    • Dormer Pramet จัดรายการไว้ในหมวดการทำรู ดอกสว่านตัน แบบสั้น (≤ 3xD) และงานตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    • ค่าอัตราป้อนแตกต่างกันตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ตรวจสอบข้อมูลการตัดของผู้ผลิตสำหรับขนาดที่ต้องการและวัสดุชิ้นงานก่อนเริ่มการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    ดอกสว่านขนาดเล็กพิเศษซีรีส์ Dormer Pramet A720 ใช้สำหรับเจาะรูขนาดเล็กมากที่มีความแม่นยำด้วยเครื่องมือกล ดอกสว่านทุกดอกผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) เป็นไปตามมาตรฐานดอกสว่านขนาดเล็ก DIN 1899 และมาในสภาพผิวขัดเงาแบบไบรท์ (ชนิดไม่เคลือบ) พร้อมก้านทรงกระบอกตรงและมีความยาวรวม 25 mm

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    • ปลายดอกสว่านมุม 118° พร้อมคมตัดแบบเกลียวขวา
    • การออกแบบร่องเกลียวมาตรฐาน
    • ความลึกใช้งาน 2.5×D สำหรับการเจาะเหล็กกล้าโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
    • ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) พื้นผิวสำเร็จ
    • ก้านทรงกระบอกแบบตรง ขนาด 1 mm หรือ 1.5 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน

    การประยุกต์ใช้งาน

    Dormer Pramet จัดประเภท A720 เป็นดอกสว่านสั้น (≤ 3xD) สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการเจาะ และข้อมูลการตัดเฉือนของผู้ผลิตครอบคลุมกลุ่มวัสดุตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ P, M, K, N และ S

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์A720
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านไมโคร ชนิดสั้น (≤ 3xD)
    มาตรฐานDIN 1899
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    การขัดเงาพื้นผิวผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    มุมจิก118°
    รูปแบบร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ความลึกที่ใช้งานได้2.5×D
    ก้านก้านทรงกระบอก (แบบตรง) ขนาด 1 mm หรือ 1.5 mm
    ความยาวรวม25 มม.

     

    ตัวอย่างขนาดจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น ๆ ให้เลือกในซีรีส์ A720 ด้วย

    รหัสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.)
    A720.20.21.825 
    A720.650.655251
    A720.70.75.6251
    A720.90.97.125 
    A7201.051.058251.5

     

    ดอกสว่านขนาดเล็กก้านตรงแบบเกลียว มีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานและมุมปลายดอกสว่าน 118° ที่ปลายตัด

    • ความยาวรวม (OAL): 25 mm
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm หรือ 1.5 mm; สำหรับขนาดที่ระบุ ก้านมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    • ความยาวร่องคายเศษ (LCF): เพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน เช่น 1.8 mm สำหรับดอกสว่านขนาด 0.2 mm และ 8 mm สำหรับดอกสว่านขนาด 1.05 mm
    • ปลายดอกสว่าน: มุมปลายดอกสว่าน 118° ตัดแบบเกลียวขวา

     

    การเลือกข้อมูลการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับ A720 แต่ละขนาด เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายระบุเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลัก ส่วนสเตนเลสเฟอริติกระบุเป็นวัสดุที่อาจใช้งานได้เมื่อใช้ความเร็วในการตัดต่ำกว่า อัตราป้อนเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ดังนั้นให้ใช้ข้อมูลสำหรับขนาดที่ตรงกัน ตัวอย่างจากข้อมูลของผู้ผลิต:

    กลุ่มวัสดุความเหมาะสมความเร็วในการตัด vc (ม./นาที)อัตราป้อน f, A720.65 (มม./รอบ)อัตราป้อน f, A7201.05 (มม./รอบ)
    P1.1 เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 240 HBการใช้งานหลัก360.0080.013
    P1.2 เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HBการใช้งานหลัก400.0080.013
    P1.3 เหล็กกล้าคาร์บอนผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่วที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ความแข็งต่ำกว่า 180 HBการใช้งานหลัก41 0.013
    M1.1 สเตนเลสเฟอริติก ความแข็งต่ำกว่า 160 HBการใช้งานที่อาจทำได้300.0080.013
    M1.2 สเตนเลสเฟอริติก ความแข็ง 160 - 220 HBการใช้งานที่อาจทำได้26 0.013
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
    A720.2 | ดอกสว่านขนาดเล็ก_A720 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย