ดอกสว่านดอกสั้น_A620

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A620 เป็นดอกสว่านดอกสั้นประสิทธิภาพสูง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ HSS-E (M35) พร้อมการขัดเงาสีบรอนซ์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897 สำหรับเจาะสเตนเลสได้ลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ ปลายดอกสว่านมุม 130° ผสานงานเจียรไนมุมหลบอย่างต่อเนื่องเข้ากับการเจียรไนสิ่วให้บางลง ช่วยลดแรงดึงและทำให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เองอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้เจาะรูได้อย่างแม่นยำ
มาตรฐานและค่าพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897 สำหรับดอกสว่านดอกสั้นชนิดก้านตรง
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8
- ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้: สูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะย้ำ
- วัสดุเครื่องมือ: เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (M35) ผสมโคบอลต์ พร้อมกระบวนการเตรียมผิวด้วยบรอนซ์เทมเปอร์ (บรอนซ์ออกไซด์)
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักร และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเจาะสเตนเลสและเหล็กกล้า
- ปลายดอกสว่านแบบนำศูนย์ในตัวช่วยให้ไม่ต้องเจาะนำศูนย์ก่อนในการใช้งานเจาะส่วนใหญ่
- ใช้ข้อมูลการตัดเฉือนจากผู้ผลิตเป็นจุดเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับความแข็งเกร็งของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน และสภาพการใช้น้ำหล่อเย็น
- ความเร็วรอบแกนหมุน: n = vc × 1000 / (π × D) [rpm]. อัตราป้อน: vf = n × f [mm/minute].
ข้อควรระวัง
- ใช้แคลมป์ยึดชิ้นงานให้แน่น และจับดอกสว่านให้มั่นคงด้วยหัวจับหรือคอลเลทที่เหมาะสม
- เปลี่ยนหรือลับคมดอกสว่านใหม่เมื่อคมตัดเริ่มสึกหรอ เพื่อรักษาคุณภาพของรูเจาะและความแม่นยำ
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ เนื่องจากเศษโลหะร้อนจะกระเด็นออกจากรู
Dormer Pramet A620 ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับสเตนเลส
A620 เป็นดอกสว่านดอกสั้นจาก Dormer Pramet ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเจาะสเตนเลสประสิทธิภาพสูง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897 เป็นชนิดก้านตรง และออกแบบมาสำหรับการเจาะด้วยเครื่องจักร โดยเจาะรูได้ลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (M35) ผสมโคบอลต์: เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงเกรดพรีเมียมที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนจนมีความแข็งสูงกว่าวัสดุเหล็กกล้าไฮสปีดชนิดอื่น ปริมาณโคบอลต์ช่วยให้ดอกสว่านคงความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิยกสูง ส่วนประกอบของ M35 ให้สมดุลที่ดีระหว่างความแข็งและความแกร่ง จึงเป็นเกรดที่แข็งแรงและทนต่อการสึกหรอ
- รูปทรงปลายดอกสว่าน A620: ปลายดอกสว่านมุม 130° ที่ผสานงานเจียรไนมุมหลบอย่างต่อเนื่องเข้ากับการเจียรไนสิ่วให้บางลง วิธีนี้ช่วยลดแรงดึง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเจาะวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยากและก่อให้เกิดความร้อนสูง เช่น สเตนเลส
- การตั้งศูนย์ด้วยตัวเองที่ยอดเยี่ยม: รูปแบบของสิ่วและรูปทรงช่วยให้ตั้งศูนย์ได้อย่างแม่นยำมาก จึงไม่จำเป็นต้องเจาะรูศูนย์กลางล่วงหน้าสำหรับการใช้งานเจาะส่วนใหญ่ และช่วยปรับปรุงคุณภาพของรูและความแม่นยำของตำแหน่ง
- พื้นผิวอบคืนไฟสีบรอนซ์: กระบวนการเตรียมผิวด้วยบรอนซ์ออกไซด์
- ความยาวดอกสั้น: ความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมตามมาตรฐาน DIN 1897 สำหรับรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5×D
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
- การผสานกันของวัสดุและรูปทรงช่วยให้ได้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือในการเจาะสเตนเลส
- แรงดันกระบอกสูบต่ำช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและลดโหลดไฟฟ้าของแกนหมุน
- ความสามารถในการตั้งศูนย์ด้วยตัวเองช่วยปรับปรุงคุณภาพของรูและความแม่นยำของตำแหน่ง
การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะสเตนเลสและเหล็กกล้าด้วยเครื่องจักร และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโลหะผสมทนความร้อน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 2.50 ถึง 13.00 มม.
| ซีรีส์ | A620 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านดอกสั้น |
| มาตรฐาน | DIN 1897 |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ (M35) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบคืนไฟให้เป็นสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| มุมจิก | 130° |
| รูปทรงปลายดอกสว่าน | งานเจียรไนมุมหลบแบบต่อเนื่องพร้อมการลดความหนาคมสิ่ว |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ก้าน | ก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 2.5×D |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 2.50 ถึง 13.00 มม. |
| วัสดุหลักของชิ้นงาน | สแตนเลส |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มม.) | ความยาวร่อง l2 (มม.) | ความยาวรวม l1 (มม.) |
|---|---|---|
| 2.50 ถึง 2.60 | 14 | 43 |
| 2.70 ถึง 3.00 | 16 | 46 |
| 3.10 ถึง 3.30 | 18 | 49 |
| 3.40 ถึง 3.70 | 20 | 52 |
| 3.80 ถึง 4.20 | 22 | 55 |
| 4.30 ถึง 4.70 | 24 | 58 |
| 4.80 ถึง 5.30 | 26 | 62 |
| 5.40 ถึง 6.00 | 28 | 66 |
| 6.10 – 6.70 | 31 | 70 |
| 6.80 ถึง 7.50 | 34 | 74 |
| 7.60 – 8.50 | 37 | 79 |
| 8.60 – 9.50 | 40 | 84 |
| 9.60 ถึง 10.50 | 43 | 89 |
| 10.80 ถึง 11.50 | 47 | 95 |
| 12.00 ถึง 13.00 | 51 | 102 |
ตัวอย่าง – A62010.0: d1 10.00 mm (0.3937 นิ้ว), l2 43 mm, l1 89 mm มิติต่าง ๆ อ้างอิงจากแค็ตตาล็อก Dormer A620 โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเท่ากับ d1 การมีจำหน่ายแต่ละขนาดอาจแตกต่างกันไป
A620 เป็นดอกสว่านตันแบบดอกสั้น มีก้านทรงกระบอกแบบตรง ร่องเกลียวมาตรฐานสำหรับการตัดแบบหมุนขวา และมุมปลายดอก 130° เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านมีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมกัด
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมกัด (เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน)
- l2: ความยาวฟัน
- l1: ความยาวรวม
- มุมจิก: 130°
ตัวอย่าง – A62010.0: d1 = 10.00 mm, l2 = 43 mm, l1 = 89 mm ความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมเป็นไปตามสัดส่วนความยาวดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 1897; ดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น ๆ ได้ในตารางสเปค
การเลือกดอกสว่านที่เหมาะกับชิ้นงานของคุณ
A620 ออกแบบมาสำหรับสเตนเลสเป็นหลัก (กลุ่มวัสดุ M) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ยังระบุสภาวะการตัดสำหรับเหล็กกล้า (P) เหล็กหล่อ (K) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) ด้วย ดังนั้น ดอกสว่านจึงสามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลาย โดยให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับสเตนเลส
ความเร็วในการตัดเริ่มต้นสำหรับสเตนเลส
| กลุ่มวัสดุ | ความแข็ง | ความเร็วในการตัด vc (ม./นาที) |
|---|---|---|
| M1.1 – สเตนเลสเฟอริติก | ต่ำกว่า 160 HB | 30 |
| M1.2 – สเตนเลสเฟอริติก | 160 – 220 HB | 26 |
| M2.1 – สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | ต่ำกว่า 200 HB | 27 |
| M2.2 – สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 200 – 280 HB | 22 |
| M3.1 – เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 200 HB | 13 |
| M3.2 – เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | 200 – 260 HB | 11 |
| M3.3 – เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | 260 – 300 HB | 10 |
ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับ A620 อัตราป้อนต่อรอบที่แนะนำจะเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่เลือก
เคล็ดลับการเลือก
- เลือก d1 จากตารางสเปคให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ
- ดอกสว่าน A620 เจาะรูได้ลึกสูงสุด 2.5×D หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
- เมื่อเจาะสเตนเลสที่เหนียวและเกิดความร้อนสูง ปลายดอกสว่าน A620 ที่ใช้แรงดึงต่ำช่วยลดโหลดไฟฟ้าของแกนหมุนและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ