ดอกสว่านดอกสั้น ADX_A520

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A520 เป็นดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดแบบดอกสั้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ADX มีการเคลือบผิว TiN ปลายดอกมุม 130° และก้านชนิดก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897 ดอกสว่านนี้เจาะรูได้ลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ ในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • มาตรฐานความยาว: DIN 1897 (ดอกสว่านดอกสั้น)
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h8
    • ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้: สูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องเจาะย้ำ
    • ทิศทางการหมุน: หมุนขวา

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ดอกสว่านนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักร ยึดดอกสว่านให้แน่นด้วยหัวจับหรือคอลเลทที่มีค่าการแกว่งต่ำ
    • รักษาความลึกของรูไม่ให้เกิน 2.5×D สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ให้ใช้ดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
    • เลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานตามข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet
    • สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอย่าให้มือเข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุนและเศษวัสดุร้อน

     

    Dormer Pramet A520 เป็นดอกสว่านดอกสั้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ADX ดอกสว่านนี้ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) และเคลือบด้วย TiN (ไททาเนียมไนไตรด์) มีปลายดอกสว่านแบบโวลูต 130° และการออกแบบร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว ความยาวรวมและความยาวร่องคายเศษเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 1897 สำหรับดอกสว่านดอกสั้น

    คุณสมบัติหลัก

    • เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดพร้อมการเคลือบ TiN
    • ปลายดอกสว่านแบบโวลูต 130°
    • การออกแบบร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว
    • เจาะรูได้ลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
    • ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง)
    • หมุนและตัดทางขวา
    • ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8
    • มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้วแบบเศษส่วน

    การประยุกต์ใช้งาน

    การเจาะรูตื้นด้วยเครื่องจักรในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

     

    ซีรีส์ดอกสว่านดอกสั้น ADX A520
    ยี่ห้อDormer Pramet
    กลุ่มสินค้าADX
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การเคลือบผิวTiN (ไททาเนียมไนไตรด์)
    จุดปลายดอกแบบโวลูต 130°
    รูปแบบร่องการออกแบบร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้2.5×D
    ก้านก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง)
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางh8
    มาตรฐานความยาวDIN 1897 (ดอกสว่านดอกสั้น)
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็ก

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดความยาวคมกัด (มม.)ความยาวรวม (มม.)
    A5205.759705165.7 มม.2866
    A5201/459702361/4 นิ้ว (6.35 มม.)3170
    A5201/259702031/2 นิ้ว (12.7 มม.)51102

    ทุกขนาดผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบผิวด้วย TiN มีมุมปลายดอก 130° ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8 และความยาวที่ใช้งานได้ 2.5×D เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัดตามขนาดเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น ๆ ในซีรีส์ A520 มีรหัสผลิตภัณฑ์เฉพาะของแต่ละขนาด โดยมีความยาวตามมาตรฐาน DIN 1897

     

    ดอกสว่านดอกสั้นชนิดก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897

    • ปลาย: ปลายดอกแบบโวลูต 130°
    • ตัวเครื่อง: ร่องเกลียวชัน ตัดแบบเกลียวขวา ตลอดความยาวร่องฟัน l2
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามขนาดเกลียวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    • มิติหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (ความเผื่อ h8), ความยาวร่องคายเศษ l2, ความยาวรวม l1

    ตัวอย่าง A5201/2: d1 = 1/2 นิ้ว (12.7 mm), l2 = 51 mm, l1 = 102 mm

     

    วิธีเลือกดอกสว่าน A520 ที่เหมาะสม

    • ความลึกของรู: A520 ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกไม่เกิน 2.5×D หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
    • ขนาดรู: เลือกรหัสที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ มีทั้งรหัสขนาดเมตริก (เช่น A5205.7) และรหัสขนาดนิ้วแบบเศษส่วน (เช่น A5201/4 และ A5201/2) ให้เลือก
    • วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตระบุว่าดอกสว่านนี้ใช้กับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กได้
    • ความแม่นยำของรู: เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านผ่านการเจียรให้ได้พิกัดความเผื่อ h8 หากต้องการให้รูมีขนาดพอดีแม่นยำยิ่งขึ้น ให้เจาะรูให้เล็กกว่าขนาดที่ต้องการเล็กน้อย แล้วใช้ดอกรีมเมอร์เก็บงานให้ได้ขนาด
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A52010.2 | ดอกสว่านดอกสั้น ADX_A520 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย