ดอกสว่านดอกสั้นปลายคาร์ไบด์บัดกรีลับคม 4 หน้า_A124

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A124 เป็นดอกสว่านดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 8037 ที่มีตัวดอกทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงและปลายคาร์ไบด์บัดกรี ซึ่งลับคมเป็นปลาย 4 หน้า มุม 118° ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กหล่อได้ลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ สำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 16.00 mm
มาตรฐาน
- DIN 8037 – มาตรฐานดอกสว่านปลายคาร์ไบด์ (ความยาวดอกสั้น)
- ก้านแบนตามมาตรฐาน DIN 1809
ข้อมูลการใช้งาน
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ ซึ่ง Dormer จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมสำหรับกลุ่มวัสดุที่ใช้งาน 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4
- ความลึกในการเจาะ: สูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: การเจาะรู – ดอกสว่านตัน – แบบสั้น (≤ 3xD) – การทำงานด้วยเครื่องจักร
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ให้ดอกสว่านหมุนไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- ยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์ยึดให้แน่น และใช้การติดตั้งเครื่องจักรชนิดแข็งเพื่อป้องกันปลายคาร์ไบด์ที่บัดกรีติดไว้ไม่ให้บิ่น
- สอดก้านที่มีเดือยเข้ากับโฮลเดอร์ที่รองรับก้านชนิดก้านตรงที่มีเดือยให้สุด เพื่อให้เดือยส่งผ่านแรงขับได้
ภาพรวม
A124 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านดอกสั้นที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8037 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับดอกสว่านปลายคาร์ไบด์ ปลายตัดคาร์ไบด์ตันถูกบัดกรีแข็งเข้ากับตัวเครื่องที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ทำให้คมตัดมีสมรรถนะของคาร์ไบด์เพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวเครื่องและก้านยังคงเป็นเหล็กกล้า ปลายดอกสว่านเจียรเป็น 4 หน้า ทำมุม 118° และผู้ผลิตระบุว่าเครื่องมือนี้ใช้เจาะเหล็กหล่อได้ลึก 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- ตัวเครื่องมือทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด พร้อมปลายตัดคาร์ไบด์ตันที่เชื่อมประสานเข้ากับตัวเครื่อง (HSS HM)
- ปลายดอกสว่านมุม 118° ลับคมแบบ 4 หน้า
- การออกแบบร่องคายเศษแบบเกลียวช้า
- ชนิดก้านตรง (ทรงกระบอก) พร้อมเดือย โดยเดือยเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 1809
- การขัดเงาพื้นผิวแบบผสมระหว่างผิวมันเงาและผิวออกไซด์จากไอน้ำ (Bright/ST)
- ความลึกใช้งาน 2.5×D ความยาวดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 8037
- หมุนขวา / ตัด
การประยุกต์ใช้งาน
- เจาะรูในเหล็กหล่อได้ลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- งานเจาะด้วยเครื่องจักร (ผู้ผลิตจัดอยู่ในหมวดดอกสว่านสั้น ≤ 3xD สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร)
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A124 |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด HM (ตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดพร้อมปลายคาร์ไบด์บัดกรีแข็ง) |
| มาตรฐาน | DIN 8037 (ก้านมีเดือยตามมาตรฐาน DIN 1809) |
| มุมจิก | 118° ลับคม 4 หน้า |
| รูปแบบร่อง | เกลียวช้า |
| ก้าน | ชนิดก้านตรงพร้อมเดือย |
| กระบวนการชุบผิว | Bright/ST (ผิวมันและเคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 2.5×D |
| ทิศทางการตัด | ด้านขวา |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (d1) | 3.00 – 16.00 มม. |
| ความยาวของร่องฟันคมตัด (l2) | 20 – 80 มม. |
| ความยาวรวม (l1) | 50 – 140 มม. |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ |
| รหัสสินค้า | d1 (มม.) | d1 (นิ้ว) | l2 ความยาวร่อง (มม.) | l1 ความยาวรวม (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| A1243.0 | 3.00 | 0.1181 | 20 | 50 |
| A1243.2 | 3.20 | 0.1260 | 25 | 56 |
| A1243.5 | 3.50 | 0.1378 | 25 | 56 |
| A1244.0 | 4.00 | 0.1575 | 25 | 56 |
| A1244.2 | 4.20 | 0.1654 | 28 | 63 |
| A1244.5 | 4.50 | 0.1772 | 28 | 63 |
| A1244.8 | 4.80 | 0.1890 | 28 | 63 |
| A1245.0 | 5.00 | 0.1969 | 28 | 63 |
| A1245.2 | 5.20 | 0.2047 | 32 | 71 |
| A1245.5 | 5.50 | 0.2165 | 32 | 71 |
| A1245.8 | 5.80 | 0.2283 | 32 | 71 |
| A1246.0 | 6.00 | 0.2362 | 32 | 71 |
| A1246.5 | 6.50 | 0.2559 | 32 | 71 |
| A1246.8 | 6.80 | 0.2677 | 40 | 80 |
| A1247.0 | 7.00 | 0.2756 | 40 | 80 |
| A1247.5 | 7.50 | 0.2953 | 40 | 80 |
| A1248.0 | 8.00 | 0.3150 | 40 | 80 |
| A1248.5 | 8.50 | 0.3346 | 50 | 90 |
| A1249.0 | 9.00 | 0.3543 | 50 | 90 |
| A1249.5 | 9.50 | 0.3740 | 50 | 90 |
| A12410.0 | 10.00 | 0.3937 | 56 | 100 |
| A12410.5 | 10.50 | 0.4134 | 56 | 100 |
| A12411.0 | 11.00 | 0.4331 | 56 | 100 |
| A12411.5 | 11.50 | 0.4528 | 63 | 112 |
| A12412.0 | 12.00 | 0.4724 | 63 | 112 |
| A12413.0 | 13.00 | 0.5118 | 63 | 112 |
| A12414.0 | 14.00 | 0.5512 | 71 | 125 |
| A12415.0 | 15.00 | 0.5906 | 71 | 125 |
| A12416.0 | 16.00 | 0.6299 | 80 | 140 |
ดอกสว่านดอกสั้นที่มีก้านทรงกระบอกแบบตรง ปลายก้านเป็นเดือยขับ มีร่องคายเศษแบบเกลียวชันน้อย และมีปลายคาร์ไบด์บัดกรีติดที่ด้านตัด
- ส่วนปลายตัด: ปลายคาร์ไบด์บัดกรีแข็ง มุมปลายดอก 118° เจียรเป็น 4 หน้า
- ตัวเครื่อง: เหล็กกล้าไฮสปีดพร้อมร่องฟันเกลียวช้า ความยาวร่องฟัน l2 ตั้งแต่ 20 mm ถึง 80 mm
- ก้าน : ก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) พร้อมเดือยขับตามมาตรฐาน DIN 1809 ที่ปลายด้านหลัง
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 : 3.00 มม. ถึง 16.00 มม.
- ความยาวรวม l1: 50 mm ถึง 140 mm
- ตัวอย่าง: A12410.0 มี d1 10 mm, l1 100 mm และ l2 56 mm
วิธีเลือก
- ตามเส้นผ่านศูนย์กลางรู: รหัสผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหมายเลขซีรีส์ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วย mm เช่น A1246.8 = 6.80 mm และ A12410.0 = 10.00 mm
- ตามความลึกของรู: A124 เป็นดอกสว่านดอกสั้นสำหรับเจาะรูที่มีความลึกไม่เกิน 2.5×D หากต้องการเจาะรูที่ลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
- ตามวัสดุชิ้นงาน: A124 ออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อ (กลุ่มวัสดุ Dormer 3.1 – 3.4) สำหรับวัสดุชิ้นงานอื่น ๆ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับวัสดุนั้น
- ตามประเภทเครื่องจักร: ก้านชนิดก้านตรงแบบมีเดือยและความยาวแบบดอกสั้นเหมาะสำหรับการเจาะด้วยเครื่องจักรที่ต้องการความแข็งเกร็ง