ดอกสว่านดอกสั้น_A117

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านดอกสั้น Dormer Pramet A117 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ ขัดเงาสีบรอนซ์ ชนิดก้านตรง และผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897
ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 2.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะในสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.5 mm มีปลายแบบแยกมุม 135° ส่วนดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 mm มีปลายทรงกรวยมุม 118°
มาตรฐาน
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897 (ดอกสว่านดอกสั้นที่มีก้านทรงกระบอก)
- ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ โดยเฉพาะในสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
- Dormer Pramet เผยแพร่ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มในแต่ละขนาด โปรดตรวจสอบค่าเหล่านี้ก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- จับยึดดอกสว่านตลอดความยาวของก้านด้วยคอลเลทหรือหัวจับสว่านที่เหมาะสม เพื่อลดความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน
- สำหรับรูที่ลึกกว่า 2.5xD ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
ข้อควรระวัง
- ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 มม. มีปลายทรงกรวยมุม 118° แทนที่จะเป็นปลายแบบแยก โปรดตรวจสอบชนิดของปลายดอกสว่านสำหรับขนาดที่สั่งซื้อ
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอย่าให้มือเข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุนและเศษโลหะร้อน
ดอกสว่านดอกสั้น Dormer Pramet A117 HSS-E ตามมาตรฐาน DIN 1897
A117 เป็นดอกสว่านเกลียวดอกสั้นชนิดก้านตรงทรงกระบอก ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) และผ่านกระบวนการเตรียมผิวแบบอบคืนตัวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) ความยาวร่องฟันและความยาวรวมเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 1897 และดอกสว่านนี้ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5xD โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E)
- กระบวนการเตรียมผิวแบบอบคืนตัวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.5 mm
- ปลายดอกสว่านทรงกรวยมุม 118° สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 mm
- การออกแบบร่องเกลียวมาตรฐานพร้อมคมตัดเกลียวขวา
- ก้านทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมกัด
- ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8
การประยุกต์ใช้งาน
ออกแบบมาสำหรับการเจาะสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอยด้วยเครื่องจักรเป็นหลัก มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้วแบบเศษส่วน
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A117 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านดอกสั้น |
| มาตรฐาน | DIN 1897 |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| กระบวนการเตรียมผิว | อบคืนไฟให้เป็นสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| จุด | ปลายดอกสว่านทรงกรวย 118° (ขนาดไม่เกิน 1.5 mm) ปลายดอกสว่านแบบแยก 135° (ขนาดมากกว่า 1.5 mm) |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับส่วนตัด |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 2.5xD (โดยไม่ต้องเจาะย้ำ) |
| ขนาด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วยเมตริกและนิ้วแบบเศษส่วน |
ขนาดที่คัดเลือกจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet มิติเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 1897; เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
| รหัสรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.) | ความยาวคมกัด (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | จุด |
|---|---|---|---|---|
| A1171.0 | 1 | 6 | 26 | ปลายทรงกรวย 118° |
| A1172.1 | 2.1 | 12 | 38 | 135° แบบแยก |
| A1171/8 | 3.18 (1/8 นิ้ว) | 18 | 49 | 135° แบบแยก |
| A1177.1 | 7.1 | 34 | 74 | 135° แบบแยก |
| A1177.5 | 7.5 | 34 | 74 | 135° แบบแยก |
| A1178.2 | 8.2 | 37 | 79 | 135° แบบแยก |
ดอกสว่านเกลียวแบบดอกสั้นที่มีสัดส่วนความยาวตามมาตรฐาน DIN 1897 ก้านทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด ร่องฟันเกลียวขวามาตรฐานทอดยาวจากปลายดอกสว่านไปตามความยาวร่องฟัน
- d1: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด (ความเผื่อ h8)
- l2: ความยาวฟัน
- l1: ความยาวรวม
- ปลายดอกสว่าน: ปลายทรงกรวยมุม 118° สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 mm; ปลายแบบแยกมุม 135° สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.5 mm
ตัวอย่าง A1171.0: d1 = 1 mm, l2 = 6 mm, l1 = 26 mm, ปลายทรงกรวยมุม 118°
วิธีเลือกดอกสว่าน A117 ที่เหมาะสม
- ขนาดรู: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตามที่ต้องการ โดยซีรีส์นี้มีขนาดทั้งในหน่วยเมตริกและเศษส่วนของนิ้ว
- ความลึกของรู: A117 ออกแบบมาสำหรับรูที่มีความลึกไม่เกิน 2.5xD ส่วนดอกสว่านดอกสั้นเหมาะกับรูตื้น
- ชนิดของปลายดอก: ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.5 mm มีปลายแบบแยกมุม 135° ซึ่งช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะได้ตรงศูนย์กลางและลดแรงดึง ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 mm มีปลายทรงกรวยมุม 118°
- วัสดุชิ้นงาน: วัสดุเป้าหมายหลักคือสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย สำหรับวัสดุอื่น ๆ โปรดตรวจสอบความเหมาะสมและข้อมูลการตัดเฉือนที่ระบุไว้สำหรับแต่ละขนาดในหน้าผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
- การขัดเงา: พื้นผิวสีบรอนซ์ที่ผ่านการอบคืนไฟเป็นชั้นออกไซด์บาง ๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ชนิด HSS-E