ดอกสว่านดอกสั้น_4ASMCO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานหนักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์งานละเอียดของ Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ (HSCo) ผ่านการขัดเงาด้วยบรอนซ์ออกไซด์ และมีปลายแยกมุม 135° ที่จัดศูนย์ได้เอง
ขนาดเมตริกตั้งแต่ 2.30 mm ถึง 12.00 mm สำหรับการเจาะด้วยเครื่องจักรชนิดแข็งในสเตนเลส เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ และวัสดุอื่น ๆ ที่เจาะได้ยาก
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. ซีรีส์นี้อยู่ในแค็ตตาล็อกดอกสว่านงานละเอียด หมวดดอกสว่าน HSS แบบดอกสั้น: ชนิดงานหนัก ปลายแยกมุม 135° การขัดเงาสีบรอนซ์ ขนาดเมตริก
- การสั่งซื้อ: แต่ละขนาดมีหมายเลข EDP ของตนเองในตารางของผู้ผลิต (เช่น 033000 สำหรับขนาด 10.00 mm)
- คุณสมบัติของวัสดุเครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์มีความแข็งและทนต่อการสึกหรอมากกว่าเหล็กกล้าไฮสปีด แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรง จึงทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเครื่องจักรทำงานอย่างมั่นคงและมีความแข็งแกร่ง
- ข้อมูลการตัด: ผู้ผลิตระบุความเร็วตัดที่พื้นผิวเป็นหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อนของวัสดุแต่ละกลุ่ม โดยค่าอัตราป้อนเป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับได้ภายในช่วง ±25%
- ความปลอดภัย: ยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์ยึดให้แน่น สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอย่าให้มือเข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุนและเศษโลหะ
ซีรีส์ 4ASMCO เป็นดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานหนัก ภายใต้แบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ดอกสว่านนี้เจียรขึ้นรูปจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ (HSCo / HSS-E) ผ่านการเคลือบผิวด้วยบรอนซ์ออกไซด์ และมีปลายดอกแบบแยกมุม 135° ที่ตั้งศูนย์ได้เอง ร่องคายเศษที่สั้นและความยาวรวมที่สั้นทำให้ดอกสว่านมีความแข็งแกร่งสูงมาก จึงเหมาะกับการเจาะวัสดุบางด้วยเครื่องจักรที่ทำงานอย่างมั่นคง
คุณสมบัติหลัก
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135°: จัดศูนย์ได้เองและเริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดการเดินของดอกสว่าน รักษาตำแหน่งรูให้แม่นยำ และลดแรงดึงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงาน
- เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์: มีความแข็งและทนต่อการสึกหรอมากกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดมาตรฐาน อีกทั้งยังคงความแข็งได้ดีเมื่อร้อน จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือในงานที่น้ำหล่อเย็นไม่สามารถเข้าถึงบริเวณตัดได้ตลอดเวลา
- การขัดเงาด้วยบรอนซ์ออกไซด์: เมื่อใช้ร่วมกับเนื้อวัสดุโคบอลต์ จะทำให้ได้พื้นผิวใช้งานที่แข็ง ช่วยให้เศษโลหะไหลออกได้ดีขึ้น และลดการเกิดคมตัดพอก
- ความยาวแบบดอกสั้น: ร่องคายเศษสั้นและความยาวรวมที่สั้นช่วยให้ดอกสว่านมีความแข็งเกร็งสูงสุด เหมาะสำหรับการเจาะวัสดุบางด้วยเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมั่นคง
- ช่วงขนาดเมตริก: 36 ขนาด ตั้งแต่ 2.30 มม. ถึง 12.00 มม.
การใช้งานทั่วไป
ตามตารางการใช้งานของผู้ผลิต ชุดดอกสว่านนี้ได้รับการประเมินว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ (250–350 HB) เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดตัดเฉือนง่าย ชนิดออสเทนนิติก ชนิดเฟอริติก/โครงสร้างมาร์เทนไซต์/ดูเพล็กซ์ และนิกเกิลที่ไม่ผสมธาตุอื่น ได้รับการประเมินว่าเหมาะสำหรับเหล็กกล้าชนิดแม่เหล็กอ่อน เหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และเหล็กกล้าผสม รวมถึงเหล็กหล่อสีเทาและเหล็กหล่อกราไฟต์กลม ออกแบบมาสำหรับการเจาะด้วยเครื่องจักรในงานที่ต้องการดอกสว่านสั้นและแข็งแกร่งมากกว่าดอกสว่านความยาวมาตรฐาน
| ซีรีส์ | 4ASMCO |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (งานละเอียด) |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานหนัก |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ (HSCo / HSS-E) |
| การขัดเงาพื้นผิว | บรอนซ์ออกไซด์ |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ตั้งศูนย์ได้เอง |
| ก้าน | ชนิดก้านตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้านเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด |
| ระบบขนาด | เมตริก |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (d1) | 2.30 – 12.00 มม. |
| ช่วงความยาวคมกัด (l2) | 13 – 51 มม. |
| ช่วงความยาวรวม (l1) | 40 – 102 มม. |
| จำนวนขนาด | 36 |
| d1 (มม.) | d1 (นิ้ว) | l2 ความยาวคมกัด (มม.) | l1 ความยาวรวม (มม.) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | 032230 |
| 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | 032250 |
| 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | 032300 |
| 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | 032310 |
| 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | 032320 |
| 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | 032330 |
| 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | 032340 |
| 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | 032350 |
| 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | 032360 |
| 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | 032370 |
| 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | 032400 |
| 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | 032410 |
| 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | 032420 |
| 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | 032470 |
| 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | 032480 |
| 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | 032490 |
| 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | 032500 |
| 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | 032510 |
| 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | 032550 |
| 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | 032570 |
| 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | 032600 |
| 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | 032640 |
| 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | 032650 |
| 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | 032680 |
| 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | 032700 |
| 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | 032800 |
| 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | 032850 |
| 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | 032950 |
| 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | 032980 |
| 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | 033000 |
| 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | 033002 |
| 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | 033005 |
| 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | 033110 |
| 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | 033112 |
| 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | 033115 |
| 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | 033200 |
ดอกสว่านดอกสั้นชนิดก้านตรง ปลายตัดมีปลายดอกแบบแยกมุม 135° และร่องคายเศษแบบเกลียวทอดจากปลายดอกย้อนกลับไปทางก้าน
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ก้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
- l2 – ความยาวฟัน
- l1 – ความยาวรวม
- ส่วนปลาย – ปลายแยก 135°
ตัวอย่างจากตารางของผู้ผลิต: d1 10.00 mm × l2 43 mm × l1 89 mm (EDP 033000)
การเลือกดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานละเอียดให้เหมาะสม
- 4ASMCO (ซีรีส์นี้) – เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ ขัดเงาสีบรอนซ์ ขนาดเมตริก เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ และนิกเกิล โดยได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยมกับวัสดุเหล่านี้
- 4ASM – รุ่นเหล็กกล้าไฮสปีดสำหรับงานหนัก ขนาดเมตริก ผ่านการขัดเงาด้วยไอน้ำให้เกิดชั้นออกไซด์ ได้รับการจัดอันดับว่าดีเยี่ยมสำหรับเหล็กกล้าชนิดอ่อน เหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และเหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งต่ำกว่า 250 HB อีกทั้งเหล็กกล้าไฮสปีดมีความยืดหยุ่นมากกว่า จึงช่วยให้เจาะด้วยสว่านมือถือได้ง่ายขึ้น
- M40CO / M41CO / M42CO – ดอกสว่านงานหนักแบบเดียวกัน ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ ขัดเงาสีบรอนซ์ มีขนาดหน่วยนิ้วแบบเศษส่วน แบบเกจวัดขดลวด และแบบตัวอักษร
ข้อมูลการตัดจากตารางของผู้ผลิต
ความเร็วระบุเป็นฟุตพื้นผิวต่อนาที (SFM) ตัวอักษรคือรหัสที่ใช้ดูค่าอัตราป้อนจากตารางที่สอง ค่าด้านล่างเป็นค่าที่เผยแพร่สำหรับซีรีส์ 4ASMCO
| AMG | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | ในระยะสั้น | SFM | รหัสตัวอักษร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | เหล็กกล้าเนื้ออ่อนที่มีสมบัติแม่เหล็ก (12L14, 12L15) | <120 HB | ดี | 125 | K |
| 1.2 | เหล็กกล้าโครงสร้าง / เหล็กกล้าสำหรับการชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง (1005-1025, A36) | <200 HB | ดี | 108 | H |
| 1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา (1030-1060) | <250 HB | ดี | 98 | G |
| 1.4 | เหล็กกล้าอัลลอย (4140, 4340, 8620) | <250 HB | ดี | 89 | G |
| 1.5 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและเทมเปอร์ | 250–350 HB | ยอดเยี่ยม | 59 | F |
| 2.1 | สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (303, 416) | <250 HB | ยอดเยี่ยม | 72 | F |
| 2.2 | เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก (304, 316, 321) | <250 HB | ยอดเยี่ยม | 36 | H |
| 2.3 | สเตนเลสชนิดเฟอริติก/ออสเทนนิติก ชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ และชนิดดูเพล็กซ์ | <300 HB | ยอดเยี่ยม | 49 | D |
| 3.1 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | <150 HB | ดี | 112 | K |
| 3.2 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | 150–300 HB | ดี | 98 | F |
| 3.3 | สีทา, น้ำมันชักเงาชนิดก้อนกลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | <200 HB | ดี | 72 | F |
| 5.1 | นิกเกิลไม่ผสม | <150 HB | ยอดเยี่ยม | 49 | H |
อัตราป้อนตามรหัสตัวอักษร (มม./รอบ, ±25%)
| รหัสตัวอักษร | ⌀3 มม. | ⌀6 มม. | ⌀10 มม. | ⌀12 มม. |
|---|---|---|---|---|
| D | 0.0533 | 0.0787 | 0.1194 | 0.1295 |
| F | 0.0737 | 0.1092 | 0.1651 | 0.1778 |
| G | 0.0838 | 0.1270 | 0.1905 | 0.2057 |
| H | 0.1016 | 0.1499 | 0.2286 | 0.2438 |
| K | 0.1499 | 0.2210 | 0.3302 | 0.3505 |
การแปลงหน่วยจากแค็ตตาล็อก: ม./นาที = SFM ÷ 3.281; RPM = (ม./นาที × 1000) ÷ (3.14 × D) โดย D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านในหน่วย มม.