ดอกสว่านดอกสั้น_R40

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet R40 เป็นดอกสว่านดอกสั้น (ความยาวสำหรับเครื่องสกรู) ผลิตจาก HSS มีมุมปลายดอก 118° และเป็นชนิดก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน ANSI สำหรับเจาะเหล็ก เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กได้ลึก 2.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ ซีรีส์นี้มีขนาดเศษส่วน 77 ขนาด ตั้งแต่ 3/64 ถึง 2 นิ้ว โดย R402 เป็นรุ่นขนาด 2 นิ้วที่มีก้านลดขนาด 1-1/2 นิ้ว
มาตรฐานและการออกแบบ
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI สำหรับดอกสว่านความยาวดอกสั้น (สำหรับเครื่องเจาะสกรู)
- แนะนำให้เจาะลึกไม่เกิน 2.5xD โดยไม่ต้องเจาะย้ำ สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ให้ใช้ดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่าหรือเจาะย้ำ
- ทุกขนาดใน Series นี้ระบุเป็นหน่วยนิ้ว
คำแนะนำการใช้งาน
- ยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยแคลมป์ยึดและใช้ชุดติดตั้งชนิดแข็ง ดอกสว่านสั้นจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อรักษาความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนให้อยู่ในระดับต่ำ
- ใช้น้ำหล่อเย็นและข้อมูลการตัดที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน โดยใช้ค่าเริ่มต้นจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet
- ขนาดที่ใหญ่กว่า 1 นิ้วมีก้านลดขนาด ตรวจสอบก่อนใช้งานว่าหัวจับหรือโฮลเดอร์รองรับขนาดก้าน
- ปลายดอกสว่านที่สึกหรอหรือบิ่นทำให้แรงตัดเพิ่มขึ้นและอาจเจาะรูได้ใหญ่กว่าขนาดที่ต้องการ ควรลับคมหรือเปลี่ยนดอกสว่านเมื่อจำเป็น
ความปลอดภัย
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอย่าให้มือเข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุนและเศษโลหะร้อน
ดอกสว่านสั้นเหล็กกล้าไฮสปีด Dormer Pramet R40
R40 เป็นดอกสว่านดอกสั้นอเนกประสงค์จาก Dormer Pramet หรือที่เรียกอีกอย่างว่าดอกสว่านความยาวแบบสกรูเครื่องจักร ความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมของดอกสว่านสั้นเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ทำให้ดอกสว่านมีความแข็งแกร่งและช่วยรักษาตำแหน่งและขนาดของรูขณะเจาะด้วยเครื่องจักร ดอกสว่านนี้ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีมุมปลายดอก 118° และออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด มีมุมปลายดอก 118°
- ดอกสั้นตามมาตรฐาน ANSI เจาะได้ลึกถึง 2.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- ชนิดก้านตรงทรงกระบอก ตัดแบบหมุนขวา
- ขนาดไม่เกิน 11/16 นิ้วผ่านการขัดเงาแบบผิวมัน ส่วนขนาดตั้งแต่ 45/64 นิ้วขึ้นไปผ่านการขัดเงาแบบสตีมออกไซด์
- ขนาดที่ใหญ่กว่า 1 นิ้วใช้ก้านลดขนาดเป็น 1, 1-1/4 หรือ 1-1/2 นิ้ว
- ขนาดเศษส่วน 77 ขนาด ตั้งแต่ 3/64 ถึง 2 นิ้ว
การประยุกต์ใช้งาน
การเจาะทั่วไปในเหล็ก เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก โดยใช้เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกลึงอัตโนมัติ และศูนย์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร R402 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 8-1/2 นิ้ว) เป็นดอกสว่านขนาดใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้ เหมาะสำหรับเจาะรูขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ดอกสว่านชนิดแข็งและสั้น
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | ดอกสว่านดอกสั้น R40 |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| มุมจิก | 118° |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ประเภทความยาว | ดอกสั้น (ความยาวสำหรับเครื่องจักรขันสกรู) |
| ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ | 2.5xD โดยไม่ต้องเจาะย้ำ |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบตรง; ก้านลดขนาดสำหรับขนาดที่ใหญ่กว่า 1 นิ้ว |
| การขัดเงาพื้นผิว | ผิวมันเงาสำหรับขนาดไม่เกิน 11/16 นิ้ว; ผิวเคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำสำหรับขนาดตั้งแต่ 45/64 นิ้วขึ้นไป |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ช่วงขนาด | ตั้งแต่ 3/64 ถึง 2 นิ้ว (77 ขนาดแบบเศษส่วน) |
| วัสดุหลักของชิ้นงาน | เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |
ช่วงขนาด R40 ตามแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet มิติทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิ้ว
| รหัสการสั่งซื้อ | d1 (นิ้ว) | d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวฟัน l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | การขัดเงา | ก้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R403/64 | 3/64 | 0.0469 | 1/2 | 1-3/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R401/16 | 1/16 | 0.0625 | 5/8 | 1-5/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R405/64 | 5/64 | 0.0781 | 11/16 | 1-11/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R403/32 | 3/32 | 0.0938 | 3/4 | 1-3/4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R407/64 | 7/64 | 0.1094 | 13/16 | 1-13/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R401/8 | 1/8 | 0.1250 | 7/8 | 1-7/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R409/64 | 9/64 | 0.1406 | 15/16 | 1-15/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R405/32 | 5/32 | 0.1563 | 1 | 2-1/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4011/64 | 11/64 | 0.1719 | 1-1/16 | 2-1/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R403/16 | 3/16 | 0.1875 | 1-1/8 | 2-3/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4013/64 | 13/64 | 0.2031 | 1-3/16 | 2-1/4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R407/32 | 7/32 | 0.2188 | 1-1/4 | 2-3/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4015/64 | 15/64 | 0.2344 | 1-5/16 | 2-7/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R401/4 | 1/4 | 0.2500 | 1-3/8 | 2-1/2 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4017/64 | 17/64 | 0.2656 | 1-7/16 | 2-5/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R409/32 | 9/32 | 0.2813 | 1-1/2 | 2-11/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4019/64 | 19/64 | 0.2969 | 1-9/16 | 2-3/4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R405/16 | 5/16 | 0.3125 | 1-5/8 | 2-13/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4021/64 | 21/64 | 0.3281 | 1-11/16 | 2-15/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4011/32 | 11/32 | 0.3438 | 1-11/16 | 3 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4023/64 | 23/64 | 0.3594 | 1-3/4 | 3-1/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R403/8 | 3/8 | 0.3750 | 1-13/16 | 3-1/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4025/64 | 25/64 | 0.3906 | 1-7/8 | 3-1/4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4013/32 | 13/32 | 0.4063 | 1-15/16 | 3-5/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4027/64 | 27/64 | 0.4219 | 2 | 3-3/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R407/16 | 7/16 | 0.4375 | 2-1/16 | 3-7/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4029/64 | 29/64 | 0.4531 | 2-1/8 | 3-9/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4015/32 | 15/32 | 0.4688 | 2-1/8 | 3-5/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4031/64 | 31/64 | 0.4844 | 2-3/16 | 3-11/16 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R401/2 | 1/2 | 0.5000 | 2-1/4 | 3-3/4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4033/64 | 33/64 | 0.5156 | 2-3/8 | 3-7/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4017/32 | 17/32 | 0.5313 | 2-3/8 | 3-7/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4035/64 | 35/64 | 0.5469 | 2-1/2 | 4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R409/16 | 9/16 | 0.5625 | 2-1/2 | 4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4037/64 | 37/64 | 0.5781 | 2-5/8 | 4-1/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4019/32 | 19/32 | 0.5938 | 2-5/8 | 4-1/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4039/64 | 39/64 | 0.6094 | 2-3/4 | 4-1/4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R405/8 | 5/8 | 0.6250 | 2-3/4 | 4-1/4 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4041/64 | 41/64 | 0.6406 | 2-7/8 | 4-1/2 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4021/32 | 21/32 | 0.6563 | 2-7/8 | 4-1/2 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4043/64 | 43/64 | 0.6719 | 2-7/8 | 4-5/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4011/16 | 11/16 | 0.6875 | 2-7/8 | 4-5/8 | ผิวมันเงา | แบบตรง |
| R4045/64 | 45/64 | 0.7031 | 3 | 4-3/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4023/32 | 23/32 | 0.7188 | 3 | 4-3/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4047/64 | 47/64 | 0.7344 | 3-1/8 | 5 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R403/4 | 3/4 | 0.7500 | 3-1/8 | 5 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4049/64 | 49/64 | 0.7656 | 3-1/4 | 5-1/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4025/32 | 25/32 | 0.7813 | 3-1/4 | 5-1/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4051/64 | 51/64 | 0.7969 | 3-3/8 | 5-1/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4013/16 | 13/16 | 0.8125 | 3-3/8 | 5-1/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4053/64 | 53/64 | 0.8281 | 3-1/2 | 5-3/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4027/32 | 27/32 | 0.8438 | 3-1/2 | 5-3/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4055/64 | 55/64 | 0.8594 | 3-1/2 | 5-1/2 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R407/8 | 7/8 | 0.8750 | 3-1/2 | 5-1/2 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4057/64 | 57/64 | 0.8906 | 3-5/8 | 5-5/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4029/32 | 29/32 | 0.9063 | 3-5/8 | 5-5/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4059/64 | 59/64 | 0.9219 | 3-3/4 | 5-3/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4015/16 | 15/16 | 0.9375 | 3-3/4 | 5-3/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4061/64 | 61/64 | 0.9531 | 3-7/8 | 5-7/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4031/32 | 31/32 | 0.9688 | 3-7/8 | 5-7/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R4063/64 | 63/64 | 0.9844 | 4 | 6 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R401 | 1 | 1.0000 | 4 | 6 | ออกไซด์จากไอน้ำ | แบบตรง |
| R401.1/16 | 1-1/16 | 1.0625 | 4 | 6-1/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1 นิ้ว |
| R401.1/8 | 1-1/8 | 1.1250 | 4 | 6-3/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1 นิ้ว |
| R401.3/16 | 1-3/16 | 1.1875 | 4-1/4 | 6-5/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1 นิ้ว |
| R401.1/4 | 1-1/4 | 1.2500 | 4-3/8 | 6-3/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1 นิ้ว |
| R401.5/16 | 1-5/16 | 1.3125 | 4-3/8 | 7 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/4 นิ้ว |
| R401.3/8 | 1-3/8 | 1.3750 | 4-1/2 | 7-1/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/4 นิ้ว |
| R401.7/16 | 1-7/16 | 1.4375 | 4-3/4 | 7-3/8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/4 นิ้ว |
| R401.1/2 | 1-1/2 | 1.5000 | 4-7/8 | 7-1/2 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/4 นิ้ว |
| R401.9/16 | 1-9/16 | 1.5625 | 4-7/8 | 7-3/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/2 นิ้ว |
| R401.5/8 | 1-5/8 | 1.6250 | 4-7/8 | 7-3/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/2 นิ้ว |
| R401.3/4 | 1-3/4 | 1.7500 | 5-1/8 | 8 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/2 นิ้ว |
| R401.13/16 | 1-13/16 | 1.8125 | 5-3/8 | 8-1/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/2 นิ้ว |
| R401.7/8 | 1-7/8 | 1.8750 | 5-3/8 | 8-1/4 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/2 นิ้ว |
| R401.15/16 | 1-15/16 | 1.9375 | 5-5/8 | 8-1/2 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/2 นิ้ว |
| R402 | 2 | 2.0000 | 5-5/8 | 8-1/2 | ออกไซด์จากไอน้ำ | ลดขนาดเหลือ 1-1/2 นิ้ว |
ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีดตันแบบดอกสั้น ปลายตัดมีมุมปลาย 118° ตามด้วยร่องเกลียวตลอดความยาวร่องฟัน l2 ส่วนที่เหลือของความยาวรวม l1 เป็นก้านทรงกระบอกเรียบ
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (นิ้ว)
- l2: ความยาวของร่องฟันคมตัด (นิ้ว)
- l1: ความยาวรวม (นิ้ว)
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: เท่ากับ d1 สำหรับขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว; ขนาดที่เกิน 1 นิ้วมีก้านลดขนาดเป็น 1, 1-1/4 หรือ 1-1/2 นิ้ว
- R402: d1 2 นิ้ว, l2 5-5/8 นิ้ว, l1 8-1/2 นิ้ว, ก้านลดขนาด 1-1/2 นิ้ว
การเลือกดอกสว่านที่เหมาะสม
- ระบบขนาด: R40 ครอบคลุมขนาดที่เป็นเศษส่วน Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านดอกสั้นรุ่น R41 ในขนาดตามเกจวัดเส้นลวด และดอกสว่านดอกสั้นรุ่น R42 ในขนาดตามตัวอักษร โดยทั้งสองรุ่นใช้การออกแบบดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีดที่มีมุมปลายดอก 118° เหมือนกัน
- เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ: R40 เป็นตัวเลือกหลัก และการขัดเงาแบบสตีมออกไซด์ในขนาด 45/64 นิ้วขึ้นไปช่วยให้ใช้งานกับวัสดุประเภทเหล็กได้ดีขึ้น
- วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก: การขัดเงาแบบผิวมันในดอกสว่านขนาดเล็กช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดี และลดการติดของวัสดุชิ้นงานที่คมตัด
- สเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย: ควรพิจารณาใช้ดอกสว่านดอกสั้นเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ที่มีปลายแยกมุม 135° เช่น Dormer Pramet M40CO
- ความลึกของรู: R40 ออกแบบมาสำหรับความลึกสูงสุด 2.5xD หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านความยาวมาตรฐานหรือดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า