ดอกสว่านดอกสั้น_A123

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer A123 เป็นดอกสว่านดอกสั้นที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้ผิวสำเร็จ ออกแบบมาสำหรับเจาะวัสดุบางและโลหะแผ่น ดอกสว่านมีมุมปลาย 120° เป็นชนิดก้านตรง และมีความยาวรวมตามมาตรฐาน DIN 1897 มีให้เลือก 21 ขนาด ตั้งแต่ 3/32 นิ้ว (2.38 mm) ถึง 1/4 นิ้ว (6.35 mm)

    • มาตรฐาน: ความยาวรวมตามมาตรฐาน DIN 1897 (มาตรฐานดอกสว่านดอกสั้น) โดยมีร่องคายเศษสั้นสำหรับเจาะโลหะแผ่น
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8
    • ความยาวที่ใช้งานได้คือ 1.5×D ผู้ผลิตระบุว่าดอกสว่านนี้ใช้เจาะเหล็กกล้าได้โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
    • ผิวที่ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุของชิ้นงานติดคมตัด จึงช่วยให้การขัดเงาของรูและความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางดีขึ้น
    • โดยทั่วไปใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องจักรทั่วไป และเหมาะกับการตัดเฉือนที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ต่ำ
    • แค็ตตาล็อกเครื่องมือเจาะรูของ Dormer Pramet ระบุความเร็วตัดเริ่มต้นและรหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ดูค่าอัตราป้อนต่อรอบได้จากตารางอัตราป้อนในแค็ตตาล็อก
    • รูปแบบรหัสผลิตภัณฑ์: รหัสระบบเมตริกแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น mm (เช่น A1234.2S = 4.20 mm) ส่วนรหัสระบบนิ้วแสดงขนาดเป็นเศษส่วน (เช่น A1231/4S = 1/4 นิ้ว)

     

    Dormer A123 เป็นดอกสว่านดอกสั้นที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ออกแบบมาสำหรับเจาะวัสดุบางและโลหะแผ่น มุมปลายดอกสว่าน 120° และกระบวนการเตรียมผิวด้วยการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ (สตีมออกไซด์) ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดกับคมตัด ช่วยให้การขัดเงาของรูดีขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของรูแม่นยำยิ่งขึ้น ดอกสว่านนี้เหมาะสำหรับการเจาะวัสดุหลายชนิด

    คุณสมบัติหลัก

    • ดอกสว่านสำหรับแผ่นโลหะที่มีร่องฟันสั้นและความยาวรวมตามมาตรฐาน DIN 1897
    • มุมปลายดอกสว่าน 120°
    • กระบวนการเตรียมผิวด้วยไอน้ำ (ออกไซด์จากไอน้ำ) ที่ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุติดคมตัด
    • วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
    • ความยาวใช้งาน 1.5×D สำหรับเจาะเหล็กกล้าโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
    • ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) ร่องเกลียวมาตรฐาน คมตัดหมุนขวา
    • ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8

    การประยุกต์ใช้งาน

    เจาะรูในวัสดุบางและแผ่นโลหะ A123 เป็นหนึ่งในกลุ่มเครื่องมือของ Dormer Pramet สำหรับงานผลิตขั้นพื้นฐาน งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานซ่อมแซม และงานยกเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไปใช้ร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องจักรทั่วไป

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์A123
    ชนิดดอกสว่านดอกสั้น, ดอกสว่านเจาะแผ่นโลหะ
    วัสดุเครื่องมือHSS
    กระบวนการเตรียมผิวอบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ)
    มุมจิก120°
    รูปแบบร่องเกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียว 20-35°)
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ก้านก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    ความยาวที่ใช้งานได้1.5×D
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางh8
    มาตรฐานDIN 1897 (ความยาวรวม)
    ช่วงขนาด3/32 - 1/4 นิ้ว (2.38 - 6.35 mm)
    ความยาวรวม43 - 70 mm
    ความยาวฟัน14 - 19 mm

     

    รหัสสินค้าขนาดเศษส่วน (นิ้ว)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (นิ้วในรูปทศนิยม)ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.)
    A1233/32S3/322.380.093714.043.02.38
    A1232.5S 2.500.098414.043.02.50
    A1233.0S 3.000.118116.046.03.00
    A1231/8S1/83.180.125018.049.03.18
    A1233.2S 3.200.126018.049.03.20
    A1233.3S 3.300.129918.049.03.30
    A1233.5S 3.500.137818.052.03.50
    A1233.7S 3.700.145718.052.03.70
    A1235/32S5/323.970.156318.055.03.97
    A1234.0S 4.000.157518.055.04.00
    A1234.1S 4.100.161418.055.04.10
    A1234.2S 4.200.165418.055.04.20
    A1234.5S 4.500.177218.058.04.50
    A1233/16S3/164.760.187518.062.04.76
    A1234.8S 4.800.189018.062.04.80
    A1234.9S 4.900.192918.062.04.90
    A1235.0S 5.000.196918.062.05.00
    A1235.5S 5.500.216518.066.05.50
    A1237/32S7/325.560.218818.066.05.56
    A1236.0S 6.000.236218.066.06.00
    A1231/4S1/46.350.250019.070.06.35

     

    ดอกสว่านเกลียวดอกสั้นแบบปลายตัดด้านเดียว มีก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) และส่วนร่องเกลียวสั้นที่ปลายตัด ปลายดอกเจียรเป็นมุม 120°

    • DC (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด): 2.38 - 6.35 มม.
    • LCF (ความยาวร่องคายเศษ): 14 - 19 มม.
    • OAL (ความยาวรวม): 43 - 70 มม. ตามมาตรฐาน DIN 1897
    • DCON (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้าน): เท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด

     

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    ค่าเหล่านี้คือความเร็วตัดเริ่มต้น (vc) สำหรับซีรีส์ A123 จากแค็ตตาล็อกเครื่องมือเจาะรูของ Dormer Pramet แต่ละช่วงครอบคลุมวัสดุหลายกลุ่มย่อย ดังนั้นโปรดตรวจสอบค่าเฉพาะของกลุ่มย่อยในแค็ตตาล็อก

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานค่า vc เริ่มต้น (เมตร/นาที)
    Pเหล็ก9 - 41
    Mสแตนเลส8 - 22
    Nโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก17 - 56
    Sซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไททาเนียม3 - 27

    แค็ตตาล็อกไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่ม K (เหล็กหล่อ) หรือกลุ่ม H (วัสดุชุบแข็ง) ของซีรีส์นี้

    ตัวอย่างจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสำหรับ A1234.2S (4.20 mm) เมื่อใช้กับสเตนเลสชนิดออสเทนนิติก-เฟอริติกหรือชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติกที่มีความแข็งต่ำกว่า 300 HB (การใช้งานที่เป็นไปได้): vc 10 m/minute, f 0.042 mm/rev.

    การเลือกขนาด

    ขนาดเมตริกมีตั้งแต่ 2.50 mm ถึง 6.00 mm ขนาดหน่วยนิ้ว ได้แก่ 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 และ 1/4 นิ้ว เลือกรหัสที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการจากตารางสเปค
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
    A1233.2S | ดอกสว่านดอกสั้น_A123 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย