ดอกสว่านดอกสั้น_A120

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A120 เป็นดอกสว่านดอกสั้นชนิดก้านตรง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ตามมาตรฐาน DIN 1897 ดอกสว่านนี้เจาะรูได้ลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ และเป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับงานทั่วไป โดยเฉพาะงานเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    มาตรฐานและรหัสการสั่งซื้อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897 (ดอกสว่านแบบดอกสั้น)
    • ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8
    • รหัสการสั่งซื้อ = A120 ตามด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เช่น A120.5 (0.5 mm), A1202.5 (2.5 mm) หรือ A1201/4 (1/4 นิ้ว)

    วัสดุชิ้นงาน

    • การใช้งานหลัก: P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC) และ K – เหล็กหล่อ
    • มีการเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับ M – สเตนเลส, N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และ S – โลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกไม่เกิน 2.5×D โดยเจาะต่อเนื่องโดยไม่ถอนดอกสว่านเป็นระยะ
    • ใช้กับแกนหมุนที่หมุนตามเข็มนาฬิกา (หมุนไปข้างหน้า)
    • ยึดก้านทรงกระบอกให้แน่นในหัวจับสว่านหรือด้ามยึดคอลเลต และให้ส่วนที่ยื่นออกมาสั้นที่สุด
    • เลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใช้ที่ครอบป้องกันของเครื่องจักรขณะเจาะ

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet A120 เป็นดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีดแบบดอกสั้น มีก้านทรงกระบอก (แบบตรง) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1897 สำหรับดอกสั้น ร่องคายเศษที่สั้นและความยาวรวมของดอกสว่านเหมาะสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ ดอกสว่านรุ่นนี้มีทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบบเมตริกและขนาดนิ้วแบบเศษส่วน

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
    • ดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 1897 เจาะได้ลึกสูงสุด 2.5×D
    • การออกแบบร่องเกลียวมาตรฐานสำหรับการตัดแบบหมุนขวา
    • ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับส่วนตัด
    • พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 (ขึ้นอยู่กับช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • การขัดเงาตามขนาด: ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุด (เช่น 0.5–0.9 มม.) มีผิวมันวาว (ชนิดไม่เคลือบ) ส่วนดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าผ่านการอบด้วยไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ)
    • รูปทรงปลายดอกสว่านตามขนาด: ปลายทรงกรวยมุม 118° สำหรับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและใหญ่ ส่วนปลายแบบแยกมุม 135° สำหรับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลาง

    การประยุกต์ใช้งาน

    การเจาะทั่วไป โดยมีเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเป็นวัสดุหลักของชิ้นงาน Dormer Pramet ยังให้ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับสเตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูงด้วย

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์A120
    ประเภทสินค้าดอกเจาะดอกสั้น ชนิดก้านตรง
    มาตรฐานDIN 1897
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การขัดเงาพื้นผิวผิวมันเงา (ชนิดไม่เคลือบ) สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุด; ผ่านการอบไอน้ำ (เคลือบออกไซด์ด้วยไอน้ำ) สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่า
    จุดปลายดอกสว่านทรงกรวยมุม 118° หรือปลายดอกสว่านแบบผ่ามุม 135° ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    รูปแบบร่องร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ก้านก้านทรงกระบอก (แบบตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้2.5×D
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางh8
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5 – 20.5 mm รวมถึงขนาดหน่วยนิ้วแบบเศษส่วน

     

    ขนาดที่คัดเลือกจากซีรีส์ A120 (ข้อมูลจากผู้ผลิต) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้านเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด

    รุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)การขัดเงาจุด
    A120.50.5320ผิวมันเงาปลายดอกสว่านทรงกรวย 118°
    A120.80.8524ผิวมันเงาปลายดอกสว่านทรงกรวย 118°
    A120.90.95.525ผิวมันเงาปลายดอกสว่านทรงกรวย 118°
    A1201.51.5932ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านทรงกรวย 118°
    A1202.52.51443ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านทรงกรวย 118°
    A1203.33.31849ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135°
    A1204.34.32458ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135°
    A1206.86.83474ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135°
    A12010.110.14389ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135°
    A12018.518.564127ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านทรงกรวย 118°
    A12020.520.568136ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำปลายดอกสว่านทรงกรวย 118°

     

    ดอกสว่านชนิดก้านตรงแบบดอกสั้น (ความยาวดอกสั้นตามมาตรฐาน DIN 1897) โดยมีมิติดังต่อไปนี้:

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดที่ปลายดอกสว่าน
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ) เท่ากับ DC
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษชิป IC จากปลายดอกสว่านถึงปลายสุดของร่อง
    • OAL – ความยาวรวมจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน
    • ปลายดอกสว่าน – ปลายทรงกรวยมุม 118° หรือปลายแบบแยกมุม 135° ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ตัวเครื่องมีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานสำหรับการตัดแบบหมุนขวา ต่อด้วยก้านทรงกระบอกเรียบ ตัวอย่าง: A120.5 มี DC 0.5 mm, LCF 3 mm และ OAL 20 mm

     

    วิธีเลือกดอกสว่าน A120 ที่เหมาะสม

    • ขนาดรู: เลือกรหัสที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นทีละขั้นอย่างละเอียดครอบคลุมขนาดดอกสว่านเจาะรูสำหรับต๊าปเกลียวที่ใช้กันทั่วไป เช่น 3.3 mm สำหรับเกลียวหยาบ M4 และ 6.8 mm สำหรับเกลียวหยาบ M8
    • ความลึกของรู: A120 เหมาะสำหรับรูที่มีความลึกไม่เกิน 2.5×D สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านชนิดที่ยาวกว่า
    • วัสดุชิ้นงาน: เหมาะที่สุดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ สำหรับสเตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง ให้ตรวจสอบข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet ก่อนใช้งาน
    • การเริ่มเจาะรู: ดอกสว่านขนาดกลางมีปลายแยกมุม 135° สำหรับดอกสว่านขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีปลายทรงกรวยมุม 118° ดอกนำศูนย์ช่วยรักษาตำแหน่งของรู
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A120.8 | ดอกสว่านดอกสั้น_A120 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย