ดอกสว่านดอกสั้น 2 ปลาย_A119

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer A119 เป็นดอกสว่านดอกสั้น 2 ปลายสำหรับเจาะโลหะแผ่น ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด ผ่านการขัดเงาด้วยไอน้ำ และมีมุมปลายดอก 120° ออกแบบมาสำหรับเจาะวัสดุบาง มีให้เลือก 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามระบบเมตริก ตั้งแต่ 3.30 mm ถึง 5.10 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Dormer)
- คำอธิบายในแค็ตตาล็อก: ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับเจาะแผ่นโลหะ แบบสองหัว; มุมปลายดอก 120° ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด ผ่านการอบไอน้ำ
- วัตถุประสงค์การใช้งาน: เจาะวัสดุบาง
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือตัดเจาะของ Dormer Pramet สำหรับงานซ่อมบำรุง การซ่อมแซม และการปฏิบัติงาน (MRO) ซึ่งใช้กับการเจาะด้วยสว่านแบบพกพาและเครื่องเจาะ
- มี 6 ขนาดในระบบเมตริก ตั้งแต่ 3.30 mm ถึง 5.10 mm
คำแนะนำการใช้งาน
- ร่องคายเศษที่สั้นช่วยให้ดอกสว่านมั่นคงขณะเจาะแผงและแผ่นวัสดุบาง รวมถึงเมื่อใช้สว่านมือถือ
- เมื่อปลายตัดด้านหนึ่งสึกหรอ ให้กลับด้านดอกสว่านในหัวจับแล้วใช้ปลายอีกด้านต่อ
- ใช้แคลมป์ยึดชิ้นงานให้แน่นและตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่าน Dormer Pramet แนะนำให้ตรวจสอบทั้งสองอย่างเมื่อรูมีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่กลม
ดอกสว่านเจาะโลหะแผ่นแบบดอกสั้นสองหัว Dormer A119 เป็นดอกสว่านเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีดแบบสั้นที่มีปลายตัดทั้งสองด้าน ดอกสว่านนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกสว่านสำหรับโลหะแผ่นของ Dormer Pramet และออกแบบมาสำหรับเจาะวัสดุบาง เช่น แผ่นโลหะและแผงวัสดุ
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบ 2 ปลาย: ทั้งสองปลายมีร่องคายเศษและปลายดอกมุม 120° เมื่อปลายด้านหนึ่งสึกหรอ จึงสามารถกลับด้านดอกสว่านเพื่อใช้อีกปลายหนึ่งได้
- ร่องคายเศษสั้น: ช่วยให้ดอกสว่านมีความมั่นคงขณะเจาะแผงและแผ่นวัสดุบางด้วยสว่านมือถือ
- แกนกลางบางที่ปลายดอกสว่าน: ช่วยให้ดอกสว่านตั้งศูนย์ได้เองอย่างแม่นยำ
- พื้นผิวที่ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสเกิดคมตัดพอก
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด: ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง
การประยุกต์ใช้งาน
- เจาะรูในแผ่นโลหะบางและแผงบาง
- งานซ่อมบำรุง งานซ่อมแซม และงานปฏิบัติการ (MRO) โดยใช้สว่านแบบพกพาและเครื่องเจาะ
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A119 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านสำหรับเจาะโลหะแผ่นแบบดอกสั้น มีปลายเจาะทั้งสองด้าน |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| กระบวนการเตรียมผิว | ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ |
| มุมจิก | 120° |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 3.30 ถึง 5.10 มม. |
| ความยาวฟัน | 11 ถึง 17 มม. |
| ความยาวรวม | 49 ถึง 62 มม. |
| จำนวนขนาด | 6 |
| วัตถุประสงค์การใช้งาน | การเจาะวัสดุบาง (แผ่นโลหะและแผง) |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (นิ้ว) | ความยาวคมกัด (มม.) | ความยาวรวม (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| A1193.3 | 3.30 | 0.1299 | 11 | 49 |
| A1193.6 | 3.60 | 0.1417 | 12 | 52 |
| A1194.1 | 4.10 | 0.1614 | 14 | 55 |
| A1194.2 | 4.20 | 0.1654 | 14 | 55 |
| A1194.9 | 4.90 | 0.1929 | 17 | 62 |
| A1195.1 | 5.10 | 0.2008 | 17 | 62 |
ทุกขนาด: มุมปลายดอก 120° ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดและผ่านการอบด้วยไอน้ำ
ดอกสว่านเกลียวแบบตรงชนิดดอกสั้น 2 ปลาย ปลายทั้งสองด้านของเครื่องมือตัดเจาะมีส่วนตัดที่เป็นร่องเกลียวและมีมุมปลาย 120° โดยส่วนตัดทั้งสองเชื่อมต่อกันด้วยส่วนกลางที่ไม่มีร่อง ซึ่งใช้สำหรับจับยึดในหัวจับ
- เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน: 3.30 ถึง 5.10 มม.
- ความยาวร่องคายเศษ: 11 ถึง 17 มม. ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ความยาวรวม: 49 ถึง 62 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- มุมปลายดอกสว่าน: 120° ที่ปลายทั้งสองด้าน
มิติของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในโต๊ะวางชิ้นงานสเปค
การเลือกดอกสว่านเจาะโลหะแผ่น Dormer
| ซีรีส์ | การออกแบบ | วัสดุและการขัดผิวของเครื่องมือ | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|
| A119 | ดอกสั้น ปลายตัดสองด้าน มุมปลายดอก 120° | เหล็กกล้าไฮสปีด ชุบแข็งด้วยไอน้ำ | การเจาะวัสดุบางด้วยเครื่องมือหนึ่งชิ้นที่มีปลายตัดสองด้าน |
| A123 | ดอกสั้น ปลายตัดด้านเดียว มุมปลายดอก 120° | เหล็กกล้าไฮสปีด ชุบแข็งด้วยไอน้ำ | การเจาะวัสดุบางในช่วงขนาดที่กว้างขึ้น (2.38 mm ถึง 6.35 mm) |
| A723 | ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมพร้อมปลายดอกแบบพิเศษ | HSCO ผ่านการอบคืนตัวจนมีสีบรอนซ์ | การกำหนดจุดศูนย์กลางและสร้างพื้นผิวเรียบสำหรับการเจาะ ก่อนเจาะรูในบริเวณรอยเชื่อม |
การเลือกขนาด
เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางให้ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมในตารางสเปค ขนาด 4.10 mm และ 4.20 mm มีความยาวร่องฟันเท่ากันที่ 14 mm และความยาวรวมเท่ากันที่ 55 mm ส่วนขนาด 4.90 mm และ 5.10 mm มีความยาวร่องฟันเท่ากันที่ 17 mm และความยาวรวมเท่ากันที่ 62 mm
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
| ปัญหา | การดำเนินการที่แนะนำ |
|---|---|
| รูเจาะขนาดใหญ่เกินไป | เพิ่มความเร็วและลดอัตราป้อน ตรวจสอบการจับยึดชิ้นงานและความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่าน |
| รูไม่กลม | ตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่าน การยึดจับชิ้นงาน ความตรงศูนย์ของปลายดอกสว่าน และความสูงของคมตัด |
| การสึกหรอที่มุมด้านนอก | ลดความเร็วในการตัด เพิ่มอัตราป้อน และปรับปรุงทิศทางและความดันของน้ำหล่อเย็น |
แนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นำมาจากคู่มือการแก้ไขปัญหาการเจาะของ Dormer Pramet