ดอกสว่านดอกสั้น_A022

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A022 เป็นดอกสว่านดอกสั้นทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ชนิดก้านตรง มีมุมปลายดอก 135° และผลิตตามมิติที่กำหนดในมาตรฐาน DIN/ANSI ตัวเครื่องที่สั้นและเป็นชนิดแข็งช่วยให้เจาะได้ลึกถึง 2.5×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะเมื่อเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ไม่ว่าจะเจาะด้วยมือหรือใช้เครื่องจักร
มาตรฐานและการจำแนกประเภท
- มาตรฐาน: DIN/ANSI
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: การเจาะรู – ดอกสว่านตัน – แบบสั้น (สูงสุด 3×D) – การใช้งานด้วยมือ
- วัสดุเครื่องมือ: เหล็กกล้าไฮสปีด; ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 (ช่วงความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
- อัตราส่วนความยาวใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: 2.5×D เจาะโดยไม่ถอนดอกสว่านเป็นระยะ
กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่มีการเผยแพร่เงื่อนไขการตัดเฉือน
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีธาตุผสมไม่เกิน 10 % และมีความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M – สเตนเลส (เหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนและมีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
- K – เหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อจากเหล็กและคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
- N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กในปริมาณที่มีนัยสำคัญ)
- S – โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่าสเตนเลส)
การระบุ A022.5
- รหัสวัสดุ: 5966728
- หมายเลข EDP: 0600382
- หมายเลข EAN: 7320760600382
- หมายเลขผลิตภัณฑ์ (SAP): 86008156
- น้ำหนักสุทธิ: 0.19 กรัม
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ดอกสว่านได้รับการออกแบบสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่า
- โปรดดูข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานก่อนกำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อน
- ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก เช่น A022.5 (0.5 mm) หักได้ง่าย ยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์ยึดให้แน่น และรักษาแนวดอกสว่านให้ตั้งฉากกับพื้นผิว
Dormer Pramet A022 เป็นดอกสว่านเกลียวแบบดอกสั้น (ความยาวแบบสกรูเครื่องจักร) ที่ใช้งานได้หลากหลาย ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ร่องคายเศษที่สั้นและความยาวรวมที่สั้นทำให้ดอกสว่านมีความแข็งแกร่ง จึงเหมาะสำหรับการเจาะด้วยมือและการเจาะด้วยเครื่องจักรในวัสดุหลายชนิด
คุณสมบัติหลัก
- มุมปลายดอกสว่าน 135° ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN/ANSI
- ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มีปลายแยกแบบตั้งศูนย์ได้เองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะได้ตรงตำแหน่งเมื่อเจาะด้วยมือ และเมื่อเจาะด้วยเครื่องจักร จะได้รูที่แม่นยำยิ่งขึ้นและมีผิวงานที่ขัดเงาได้ดียิ่งขึ้น
- ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มีการขัดเงาให้ผิวมันวาวและการเคลือบผิวปลายด้วย TiN ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เช่น A022.5 มีปลายทรงกรวยมุม 135° และผ่านการขัดเงาจนผิวมันวาว
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึกได้ถึง 2.5×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
- ก้านทรงกระบอก (แบบตรง) ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดแบบหมุนขวา และความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ h8
- มีให้เลือกทั้งขนาดเมตริกและขนาดนิ้วแบบเศษส่วน
การประยุกต์ใช้งาน
ออกแบบมาสำหรับการเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเป็นหลัก Dormer Pramet ยังเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับสเตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง (กลุ่มวัสดุ ISO P, M, K, N และ S) การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การเจาะในโรงงานทั่วไป งานซ่อมบำรุง และการเจาะในกระบวนการผลิตที่ต้องการใช้ดอกสว่านชนิดสั้นและชนิดแข็ง
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | A022 (ดอกสว่านดอกสั้น 022) |
| ชนิดดอกสว่าน | ดอกสว่านดอกสั้นชนิดก้านตรง |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| มุมจิก | 135° |
| รูปทรงปลายดอกสว่าน | ปลายทรงกรวยสำหรับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (เช่น A022.5); ปลายแยกแบบตั้งศูนย์ได้เองสำหรับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ (เช่น A0222.5, A0225.2) |
| การขัดเงาพื้นผิว / การเคลือบผิว | ผิวเงาสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มีผิวเงาและการเคลือบผิวปลายด้วย TiN |
| รูปแบบร่อง | เกลียวมาตรฐาน ตัดแบบหมุนขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับส่วนตัด |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h8 |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 2.5×D เจาะโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ |
| มาตรฐาน | DIN/ANSI |
| ช่วงขนาด | ขนาดหน่วยเมตริกและนิ้วแบบเศษส่วน เช่น A022.5 (0.5 มม.), A0222.5 (2.5 มม.), A0225.2 (5.2 มม.), A0225/32 (5/32 นิ้ว), A0221/2 (1/2 นิ้ว) |
| การใช้งานหลัก | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
A022.5
| วัตถุ | ค่า |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 0.5 mm (0.0197 นิ้ว) |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) | 0.5 mm (0.0197 นิ้ว) |
| ความยาวฟัน (LCF) | 3 mm (0.1181 นิ้ว) |
| ความยาวรวม (OAL) | 20 mm (0.7874 นิ้ว) |
| มุมจิก | 135°, ปลายทรงกรวย |
| วัสดุเครื่องมือ / การขัดเงา | เหล็กกล้าไฮสปีด, ผิวมันเงา |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 2.5×D |
| มาตรฐาน | DIN/ANSI |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.19 กรัม |
| หมายเลข EDP | 0600382 |
ขนาดอื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ A022 (ตัวอย่างจากข้อมูลของผู้ผลิต)
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | ความยาวฟัน (LCF) | ความยาวรวม (OAL) | จุด | การขัดเงา |
|---|---|---|---|---|---|
| A0222.5 | 2.5 มม. | 14 มม | 43 มม. | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° | ผิวเงา ปลายเคลือบ TiN |
| A0225.2 | 5.2 มม. | 26 มม. | 62 มม. | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° | ผิวเงา ปลายเคลือบ TiN |
| A0225/32 | 0.1563 นิ้ว (5/32) | 26 มม. | 53 มม. | ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° | ผิวเงา ปลายเคลือบ TiN |
A022 เป็นดอกสว่านเกลียวก้านตรงชนิดดอกสั้น จากปลายก้านถึงปลายดอกสว่าน แบ่งออกเป็นสามส่วน:
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (ชนิดก้านตรง) ตามข้อมูลของผู้ผลิต เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (DC)
- ตัวเครื่อง: ร่องเกลียวมาตรฐานสำหรับการตัดแบบหมุนขวาตลอดความยาวร่องฟัน (LCF)
- ปลายดอกสว่าน: มุมปลายดอกสว่าน 135° โดยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมีปลายทรงกรวย ส่วนดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มีปลายแบบแยกคมพร้อมการเคลือบผิว TiN ที่ปลาย
มิติของ A022.5: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (DC) 0.5 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) 0.5 mm, ความยาวร่องคายเศษ (LCF) 3 mm, ความยาวรวม (OAL) 20 mm, มุมปลายดอกสว่าน 135° ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้คือ 2.5×D
วิธีเลือกดอกสว่าน A022
- ตามขนาดรู: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตามขนาดรูที่ต้องการ สำหรับงานต๊าปเกลียว Dormer Pramet ยังมีชุด L115 ซึ่งประกอบด้วยดอกต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องจักรรุ่น E500 และดอกสว่านรุ่น A002 หรือ A022 ที่เข้าชุดกัน
- ตามวัสดุชิ้นงาน: A022 เหมาะสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเป็นหลัก มีการเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับสเตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย
- ตามลักษณะปลายดอกสว่าน: เมื่อเจาะด้วยมือ ปลายดอกสว่านแบบแยกที่นำศูนย์ได้เองในดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่จะช่วยป้องกันไม่ให้ดอกสว่านไถลบนพื้นผิวชิ้นงาน ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมีปลายทรงกรวย
- ตามความลึกของรู: ความยาวที่สั้นช่วยให้ดอกสว่านคงความแข็งแกร่งสำหรับการเจาะรูที่ลึกไม่เกิน 2.5×D เลือกดอกสว่านรุ่นที่ยาวกว่าสำหรับรูลึกกว่า
- ชุดดอกสว่าน: ชุด Dormer A088 (A088200S) รวมดอกสว่านดอกสั้นขนาดเมตริก รุ่น A022 หลายขนาดไว้ในเคสเดียว