ดอกสว่านดอกสั้น_4ASM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานหนัก ความยาวแบบเครื่องจักรสกรู รุ่น 4ASM แบรนด์ Precision จาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำและขัดเงา มีปลายแยกแบบตั้งศูนย์ได้เองที่ใช้แรงดึงต่ำ ขนาดเมตริกตั้งแต่ 1.00 mm ถึง 12.50 mm สำหรับเจาะวัสดุบางโดยให้ความแข็งเกร็งสูงสุด
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดอกสว่านซีรีส์ 4ASM ปรากฏอยู่ในแค็ตตาล็อกดอกสว่านแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ซึ่งผลิตตามมาตรฐานการบินและอวกาศแห่งชาติ (NAS) โดยอยู่ในหมวดดอกสว่านสำหรับเครื่องจักรแบบสกรู ในฐานะดอกสว่านระบบเมตริกแบบงานหนักที่มีความยาวสำหรับเครื่องจักรแบบสกรู (ช่วงขนาด 1 mm – 12.5 mm)
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกดอกสั้น (สำหรับเครื่องจักรผลิตสกรู) สำหรับวัสดุบาง และในกรณีที่ต้องการความแข็งเกร็งสูงสุดและตำแหน่งรูที่แม่นยำ
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่ใช้แรงดึงต่ำเริ่มตัดได้ทันทีและช่วยลดการลื่นไถล จึงใช้แรงป้อนน้อยลงในการเริ่มเจาะรู
- เหล็กกล้าไฮสปีดโค้งงอได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความดัน ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อใช้สว่านเจาะด้วยมือ
- พื้นผิวที่ผ่านการอบด้วยไอน้ำช่วยให้ของไหลสำหรับการตัดเกาะติดกับเครื่องมือ ควรจ่ายน้ำหล่อเย็นเมื่อทำได้ เพื่อให้น้ำหล่อเย็นไหลลึกเข้าไปในรูเจาะ
- ดอกสว่านขนาด 1.00 mm, 1.25 mm และ 1.30 mm ไม่มีปลายแยกคมตัด จึงควรเริ่มเจาะรูขนาดเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- สำหรับค่าอัตราป้อนเริ่มต้น โปรดดูตารางอัตราป้อนในแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet (อัตราป้อนเป็นนิ้วต่อรอบ หรือ IPR โดยแยกตามกลุ่มวัสดุที่ใช้ในการทำงานและเส้นผ่านศูนย์กลาง)
ข้อควรระวัง
- สวมแว่นตาเซฟตี้เสมอ และอย่าให้มือเข้าใกล้ดอกสว่านที่กำลังหมุนและเศษวัสดุ
- ยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์ยึดให้แน่นก่อนเจาะด้วยเครื่องจักร
- เปลี่ยนหรือลับดอกสว่านใหม่เมื่อคมตัดสึกหรอหรือบิ่น
ภาพรวม
ดอกสว่านซีรีส์ 4ASM เป็นดอกสว่านงานหนักแบบสั้น (ดอกสั้น) สำหรับเครื่องจักรที่ใช้สกรู มีขนาดตามระบบเมตริก จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet ความยาวรวมที่สั้นช่วยให้ดอกสว่านมีความแข็งเกร็งสูงสุด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะวัสดุบางและงานที่ต้องการตำแหน่งรูที่แม่นยำ
คุณสมบัติหลัก
- ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่จัดศูนย์ได้เองและใช้แรงดึงต่ำ – เริ่มตัดได้ทันที ช่วยให้เจาะเข้าเนื้อวัสดุได้ง่ายขึ้นและลดการเดินของดอกสว่าน ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
- กระบวนการเตรียมผิวด้วยไอน้ำ – เพิ่มความแข็งของพื้นผิวเพื่อให้ทนต่อการสึกหรอและมีความสามารถหล่อลื่นมากขึ้น ของไหลสำหรับการตัดยึดเกาะกับเครื่องมือได้ดีขึ้นและไหลลึกเข้าไปในรูเจาะ
- วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด – เหล็กกล้าไฮสปีดสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความดัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการเจาะด้วยดอกสว่านแบบมือถือ
- โครงสร้างสำหรับงานหนัก – การออกแบบร่องคายเศษและแกนกลางดอกสว่านให้มีความแข็งแรงและความแข็งเกร็งเหมาะสมตลอดช่วงขนาด โดยยังคงป้อนดอกสว่านได้ง่ายในวัสดุส่วนใหญ่
- ช่วงขนาดเมตริกที่หลากหลาย – เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.00 mm ถึง 12.50 mm
การใช้งานทั่วไป
- การเจาะวัสดุบางที่เหมาะกับดอกสว่านชนิดสั้นและชนิดแข็ง
- การเจาะด้วยเครื่องจักรและการเจาะด้วยเครื่องมือแบบถือด้วยมือ
- การเจาะในงานผลิตและงานซ่อมบำรุงกับวัสดุทั่วไปส่วนใหญ่ที่ใช้ในโรงงาน
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (แบรนด์งานละเอียด) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 4ASM |
| ชนิด | ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานหนัก ความยาวแบบสกรูเครื่องจักร ขนาดเมตริก |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการชุบผิว | ผ่านการอบคืนตัวด้วยไอน้ำ |
| จุด | ปลายดอกแบบแยกคมที่ใช้แรงดึงต่ำและตั้งศูนย์ได้เอง (ขนาด 1.00 mm, 1.25 mm และ 1.30 mm: ไม่มีปลายดอกแบบแยกคม) |
| ก้าน | ก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) |
| รูปแบบร่อง | ร่องเกลียวปกติ |
| ทิศทางการตัด | ด้านขวา |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (d1) | 1.00 มม. – 12.50 มม. |
| ความยาวของร่องฟันคมตัด (l2) | 6 มม. – 51 มม. |
| ความยาวรวม (l1) | 22 มม. – 102 มม. |
| d1 (มม.) | d1 (นิ้ว) | ความยาวของร่องฟันคมตัด l2 (มม.) | ความยาวรวม l1 (มม.) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|
| 1.00* | 0.0394 | 6 | 22 | 046100 |
| 1.25* | 0.0492 | 8 | 30 | 046125 |
| 1.30* | 0.0512 | 8 | 30 | 046130 |
| 1.65 | 0.0650 | 11 | 34 | 046165 |
| 2.00 | 0.0787 | 12 | 38 | 046200 |
| 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | 046230 |
| 2.40 | 0.0945 | 14 | 43 | 046240 |
| 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | 046250 |
| 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | 046300 |
| 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | 046310 |
| 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | 046320 |
| 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | 046330 |
| 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | 046340 |
| 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | 046350 |
| 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | 046370 |
| 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | 046400 |
| 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | 046420 |
| 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | 046450 |
| 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | 046500 |
| 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | 046550 |
| 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | 046570 |
| 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | 046580 |
| 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | 046600 |
| 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | 046620 |
| 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | 046640 |
| 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | 046650 |
| 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | 046660 |
| 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | 046680 |
| 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | 046690 |
| 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | 046700 |
| 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | 046720 |
| 7.50 | 0.2953 | 37 | 79 | 046750 |
| 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | 046800 |
| 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | 046810 |
| 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | 046840 |
| 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | 046850 |
| 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | 046870 |
| 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | 046900 |
| 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | 046910 |
| 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | 046920 |
| 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | 046930 |
| 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | 046950 |
| 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | 046970 |
| 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | 047000 |
| 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | 047002 |
| 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | 047005 |
| 10.80 | 0.4252 | 47 | 95 | 047008 |
| 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | 047110 |
| 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | 047112 |
| 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | 047115 |
| 11.80 | 0.4646 | 47 | 95 | 047118 |
| 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | 047200 |
| 12.20 | 0.4803 | 51 | 102 | 047220 |
| 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | 047250 |
*ไม่มีปลายแยก
ดอกสว่านเกลียวก้านตรง ความยาวแบบดอกสั้นสำหรับเครื่องจักรขันสกรูงานหนัก ระบุเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว d1 โดยไม่ได้ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางก้านแยกต่างหาก
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตามขนาดเกลียว : 1.00 มม. ถึง 12.50 มม.
- l2 – ความยาวร่องฟัน (วัดส่วนที่เป็นร่องเกลียวจากปลายดอกสว่าน) : 6 มม. ถึง 51 มม.
- l1 – ความยาวรวมจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน: 22 mm ถึง 102 mm
- ก้าน – ส่วนทรงกระบอกแบบตรงที่อยู่ถัดจากร่องคายเศษ (l1 ลบ l2)
- ปลายดอกสว่าน – ปลายดอกสว่านแบบแยกคมที่จัดศูนย์ได้เอง; ขนาด 1.00 mm, 1.25 mm และ 1.30 mm ไม่มีปลายดอกสว่านแบบแยกคม
การเลือกขนาดที่เหมาะสม
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว d1 ก่อน จากนั้นตรวจสอบว่าความยาวร่องฟัน l2 มากกว่าความลึกของรู และมีพื้นที่เพียงพอให้เศษวัสดุระบายออกได้
- ช่วงขนาดนี้ครอบคลุมขนาดดอกสว่านเจาะรูสำหรับต๊าปเกลียวเมตริกหยาบที่ใช้กันทั่วไป เช่น 3.30 mm (M4), 4.20 mm (M5), 5.00 mm (M6), 6.80 mm (M8), 8.50 mm (M10) และ 10.20 mm (M12)
- สำหรับการเจาะด้วยมือ ความยาวที่สั้นและปลายดอกสว่านแบบแยกช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะได้ตรงตำแหน่งโดยใช้แรงกดน้อยลง
- สำหรับขนาดเล็กที่สุดที่ไม่มีปลายดอกสว่านแบบแยก (1.00 mm, 1.25 mm และ 1.30 mm) การตั้งเครื่องจักรให้มั่นคงชนิดแข็งช่วยให้เจาะรูได้ตรงตำแหน่ง