ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานรับน้ำหนักมาก_312SM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานรับน้ำหนักมาก DORMER PRAMET 312SM จากแบรนด์ Precision Twist Drill (PTD): ดอกสว่าน HSS ความยาวแบบสกรูแมชชีน มีปลายแยกมุม 135° ที่ตั้งศูนย์ได้เอง และผ่านการขัดเงาด้วยไอน้ำและออกไซด์ของบรอนซ์ ร่องคายเศษสั้นและความยาวรวมของดอกสว่านช่วยให้มีความแข็งเกร็งสูง เจาะรูได้แม่นยำและมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงแนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Precision Twist Drill (PTD) ผลิตโดย Dormer Pramet เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์กลุ่ม MRO ของ Dormer Pramet และโครงการดอกสว่าน PRECISIONLIGHT
- ชุดขนาดนิ้ว: ระบุขนาดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหน่วยนิ้วในรูปเศษส่วน พร้อมค่าที่เทียบเท่าในรูปทศนิยม
- สเปคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำแนะนำการใช้งาน
- แนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา ดอกสว่านที่มีความยาวสั้นและปลายที่จัดศูนย์ได้เองช่วยให้ดอกสว่านอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเมื่อเริ่มเจาะรู
- เลือกใช้ดอกสว่านซีรีส์สั้นนี้เมื่อความลึกของรูเจาะเอื้ออำนวย เพื่อให้ได้ความแข็งเกร็งและความแม่นยำของรูเจาะสูงสุด
การแก้ไขปัญหาการเจาะ (คำแนะนำจากผู้ผลิต)
- มุมคมตัดด้านนอกสึกหรอ: ลดความเร็วตัด เพิ่มอัตราป้อน และปรับทิศทางหรือความดันของน้ำหล่อเย็นให้เหมาะสม
- คมตัดบิ่น: ตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของดอกสว่านและการยึดจับชิ้นงาน แล้วลดความเร็ว
- รูเจาะมีขนาดใหญ่เกินไป: เพิ่มความเร็วและลดอัตราป้อน ตรวจสอบการจับยึดและความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน รวมทั้งตรวจสอบว่าปลายดอกสว่านอยู่กึ่งกลางและคมตัดทั้งสองข้างมีความสูงเท่ากัน
- รูเจาะไม่เป็นแบบกลม: ตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน การยึดจับชิ้นงาน รวมทั้งตรวจสอบว่าปลายดอกสว่านอยู่กึ่งกลางและคมตัดทั้งสองข้างมีความสูงเท่ากัน
- ดอกสว่านหัก: ป้องกันเศษวัสดุอัดแน่นด้วยการเจาะแบบยกดอกสว่านเป็นระยะ ตรวจสอบการจับยึดและความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน แล้วปรับทิศทางและความดันของน้ำหล่อเย็นให้เหมาะสม
DORMER PRAMET 312SM เป็นดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานรับน้ำหนักมาก จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ดอกสว่านรุ่นนี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกสว่าน PRECISIONLIGHT ซึ่ง Dormer Pramet พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบำรุง การซ่อมแซม และการยกเครื่อง (MRO) ดอกสว่านผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด มีปลายดอกแบบแยกคมมุม 135° ที่จัดศูนย์ได้เอง และผ่านกระบวนการเตรียมผิวด้วยไอน้ำและบรอนซ์ออกไซด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
คุณสมบัติหลัก
- ตัวเครื่องสั้นชนิดแข็ง: ร่องคายเศษสั้นและความยาวรวมที่สั้นตามการออกแบบดอกสั้นสำหรับเครื่องจักรแบบสกรูช่วยเพิ่มความแข็งเกร็ง ทำให้เจาะรูได้แม่นยำขึ้นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ปลายดอกสว่านแบบแยกมุม 135° ที่ตั้งศูนย์ได้เอง: ช่วยลดแรงดึงที่ต้องใช้ในการเจาะและลดการลื่นไถลของดอกสว่าน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเจาะบนพื้นผิวโค้ง
- การขัดเงาด้วยไอน้ำและบรอนซ์ออกไซด์: ช่วยให้ทนการเสียดสีและมีความสามารถหล่อลื่นดีขึ้น
- การออกแบบ WORKLIGHT: รูปทรงที่ช่วยให้ดอกสว่านเจาะเข้าเนื้อวัสดุได้ดีขึ้น ช่วยให้คายเศษวัสดุได้ดีขึ้น ของไหลหล่อเย็นเข้าถึงปลายดอกสว่านได้ง่ายขึ้น และลดแรงที่ต้องใช้ในการดันดอกสว่านผ่านชิ้นงาน
การประยุกต์ใช้งาน
ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา เหมาะสำหรับงานเจาะเพื่อซ่อมบำรุงและซ่อมแซมที่ต้องการความแข็งเกร็งและความแม่นยำของรูเจาะ โดยมีขนาดเป็นเศษส่วนของนิ้วตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET (แบรนด์ดอกสว่าน Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 312SM |
| ชนิดดอกสว่าน | ดอกสว่านดอกสั้นสำหรับงานรับน้ำหนักมาก (ความยาวแบบดอกสว่านสำหรับเครื่องขันสกรู) |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| กระบวนการเตรียมผิว | ออกไซด์จากไอน้ำและบรอนซ์ |
| จุด | ปลายดอกสว่านแบบแยกคมตัดที่ตั้งศูนย์ได้เอง มุม 135° |
| ช่วงขนาด | 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว โดยมีขนาดเศษส่วนเพิ่มขึ้นขั้นละ 1/64 นิ้ว |
| ความยาวฟัน | 5/8 ถึง 2-1/4 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| ความยาวรวม | 1-5/8 ถึง 3-3/4 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| ปริมาณในแพ็ค | 12 ชิ้น (ขนาด 1/16 ถึง 19/64 นิ้ว), 6 ชิ้น (ขนาด 5/16 ถึง 1/2 นิ้ว) |
| การใช้งานที่แนะนำ | เครื่องมืออุปกรณ์แหล่งจ่ายแบบพกพา |
| ขนาด (นิ้ว) | ค่าทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวร่อง (นิ้ว) | ความยาวรวม (นิ้ว) | ปริมาณในแพ็ค | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.0625 | 5/8 | 1-5/8 | 12 | 47233779 |
| 5/64 | 0.0781 | 11/16 | 1-11/16 | 12 | 47233780 |
| 3/32 | 0.0937 | 3/4 | 1-3/4 | 12 | 47233781 |
| 7/64 | 0.1094 | 13/16 | 1-13/16 | 12 | 47233782 |
| 1/8 | 0.1250 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | 47233783 |
| 9/64 | 0.1406 | 15/16 | 1-15/16 | 12 | 47233784 |
| 5/32 | 0.1563 | 1 | 2-1/16 | 12 | 47233785 |
| 11/64 | 0.1719 | 1-1/16 | 2-1/8 | 12 | 47233786 |
| 3/16 | 0.1875 | 1-1/8 | 2-3/16 | 12 | 47233787 |
| 13/64 | 0.2031 | 1-3/16 | 2-1/4 | 12 | 47233788 |
| 7/32 | 0.2187 | 1-1/4 | 2-3/8 | 12 | 47233789 |
| 15/64 | 0.2344 | 1-5/16 | 2-7/16 | 12 | 47233790 |
| 1/4 | 0.2500 | 1-3/8 | 2-1/2 | 12 | 47233791 |
| 17/64 | 0.2656 | 1-7/16 | 2-5/8 | 12 | 47233792 |
| 9/32 | 0.2813 | 1-1/2 | 2-11/16 | 12 | 47233793 |
| 19/64 | 0.2969 | 1-9/16 | 2-3/4 | 12 | 47233794 |
| 5/16 | 0.3125 | 1-5/8 | 2-13/16 | 6 | 47233795 |
| 21/64 | 0.3281 | 1-11/16 | 2-15/16 | 6 | 47233796 |
| 11/32 | 0.3438 | 1-11/16 | 3 | 6 | 47233797 |
| 23/64 | 0.3594 | 1-3/4 | 3-1/16 | 6 | 47233798 |
| 3/8 | 0.3750 | 1-13/16 | 3-1/8 | 6 | 47233799 |
| 25/64 | 0.3906 | 1-7/8 | 3-1/4 | 6 | 47233800 |
| 13/32 | 0.4063 | 1-15/16 | 3-5/16 | 6 | 47233801 |
| 27/64 | 0.4219 | 2 | 3-3/8 | 6 | 47233802 |
| 7/16 | 0.4375 | 2-1/16 | 3-7/16 | 6 | 47233803 |
| 29/64 | 0.4531 | 2-1/8 | 3-9/16 | 6 | 47233804 |
| 15/32 | 0.4687 | 2-1/8 | 3-5/8 | 6 | 47233805 |
| 31/64 | 0.4844 | 2-3/16 | 3-11/16 | 6 | 47233806 |
| 1/2 | 0.5000 | 2-1/4 | 3-3/4 | 6 | 47233807 |
แหล่งที่มา: แค็ตตาล็อก Dormer Pramet MRO ปริมาณในแพ็คคือจำนวนดอกสว่านในบรรจุภัณฑ์หนึ่งแพ็คของผู้ผลิต
รูปทรงที่อธิบายเป็นคำพูด (ดอกสว่านเกลียว ความยาวแบบดอกสั้น / ดอกสว่านสำหรับเครื่องขันสกรู):
- ปลายดอกสว่าน: ปลายแบบแยกคมที่ตั้งศูนย์ได้เอง โดยมีมุมปลาย 135° ที่ปลายด้านตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: ขนาดเกลียวแบบเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว
- ความยาวร่องฟัน: ร่องฟันเกลียวสั้น ตั้งแต่ 5/8 นิ้ว (ขนาด 1/16) ถึง 2-1/4 นิ้ว (ขนาด 1/2)
- ความยาวรวม: ตั้งแต่ 1-5/8 นิ้ว (ขนาด 1/16) ถึง 3-3/4 นิ้ว (ขนาด 1/2)
- ก้าน: ส่วนที่ไม่มีร่องคายเศษอยู่ถัดจากร่องคายเศษไปทางด้านหลัง และถูกยึดไว้ในหัวจับสว่าน
- การขัดเงา: กระบวนการเตรียมผิวด้วยไอน้ำและการชุบออกไซด์สีบรอนซ์
ตัวอย่าง: ขนาด 11/32 นิ้ว (0.3438 นิ้ว) มีความยาวร่องฟัน 1-11/16 นิ้ว และความยาวรวม 3 นิ้ว
การเลือกรุ่นในกลุ่มดอกสว่านปลายแยก 135° สำหรับงานรับน้ำหนักมากของ Dormer Pramet
| ซีรีส์ | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 312SM | ความยาวดอกสั้น (สำหรับเครื่องเจาะสกรู) | ออกไซด์จากไอน้ำและบรอนซ์ | ขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว; รูปทรงปลายดอก WORKLIGHT ช่วยให้เจาะได้ง่าย; แนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา |
| 311SM | ความยาวดอกสั้น (สำหรับเครื่องเจาะสกรู) | ออกไซด์จากไอน้ำ | ครอบคลุมขนาดตามเกจวัดเส้นลวดและขนาดตามตัวอักษรด้วย มีจำหน่ายเป็นชุด 29 ชิ้น (311SMSET) |
| 321MD | ความยาวแบบเมคานิกส์ | ออกไซด์จากไอน้ำและบรอนซ์ | ยาวกว่าดอกสั้น ก้านมีด้านแบน 3 ด้านเพื่อให้หัวจับยึดได้แน่นขึ้น (ไม่มีในขนาดเล็กที่สุด) |
| 332HD | ความยาวแบบจ็อบเบอร์ | ออกไซด์จากไอน้ำและบรอนซ์ | แกนกลางหนากว่าดอกสว่านความยาวแบบจ็อบเบอร์สำหรับใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับวัสดุโลหะผสมที่มีความแข็งแรงปานกลาง |
เลือกดอกสว่านที่สั้นที่สุดแต่ยังเจาะได้ลึกตามต้องการ: ดอกสั้นรุ่น 312SM ให้ความแข็งเกร็งและความแม่นยำของรูเจาะสูงสุด ส่วนดอกสว่านความยาวแบบเมคานิกส์และแบบจ็อบเบอร์เจาะรูที่ลึกกว่าได้