ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE X 3XD เคลือบ TIALN-TOP_RS403

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกเจาะคาร์ไบด์ตันสำหรับเจาะลึกได้สูงสุด 3xD จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet Force X Generation 2 รุ่นนี้เป็นแบบตัน ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น ปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 หน้า มุม 140° ที่ตั้งศูนย์ได้เอง การออกแบบร่องคายเศษแบบ CTW และการเคลือบผิว TiAlN-top ช่วยให้ได้รูเจาะคุณภาพระดับ H9 ที่ความเร็วและอัตราป้อนสูงในเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M, K)

    • แบรนด์: Dormer Pramet – กลุ่มผลิตภัณฑ์ Force X Generation 2
    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6537 พร้อมก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด m7 และพิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6 ออกแบบมาเพื่อให้ได้รูที่มีพิกัดความเผื่อ H9 ในวัสดุหลายชนิด
    • รุ่นตันที่ไม่มีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน รุ่นที่มีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นและมีความยาว 3xD เท่ากัน มีจำหน่ายในรหัส RC403
    • ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึกสูงสุด 3xD
    • ตัดแบบเกลียวขวา
    • ความเร็วตัดเริ่มต้นและรหัสอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มระบุไว้ในแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet ปรับค่าเหล่านี้ให้เหมาะกับเครื่องจักร เครื่องมือจับยึด และการจัดวางชิ้นงาน

     

    ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE X 3xD เคลือบ TiAlN-Top – RS403

    RS403 เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกสว่านคาร์ไบด์ตันสำหรับวัสดุหลายประเภท รุ่น Force X Generation 2 ของ Dormer Pramet เป็นรุ่นตันที่ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึกสูงสุด 3xD ดอกสว่านนี้ออกแบบมาเพื่อให้ได้รูเจาะคุณภาพสูงที่ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง โดยรักษาความเผื่อของรูเจาะระดับ H9 ได้กับวัสดุชิ้นงานหลายประเภท

    คุณสมบัติหลัก

    • ปลายดอกสว่านแบบแยก 4 เหลี่ยมมุม รูปทรงตัว S มุม 140° พร้อมการลับคมอย่างละเอียด – จัดศูนย์ได้เองเพื่อการวางตำแหน่งรูที่แม่นยำ เจาะเข้าและทะลุออกได้อย่างเรียบร้อย และให้พื้นผิวที่ผ่านการขัดเงาคุณภาพสูง
    • การออกแบบร่องคายเศษ CTW – แกนกลางดอกสว่านที่บางลงอย่างต่อเนื่องและส้นร่องที่โค้งมนช่วยให้ควบคุมเศษชิป IC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคายเศษชิป IC ได้อย่างราบรื่นเมื่อเจาะวัสดุ ISO P, M และ K
    • เนื้อวัสดุคาร์ไบด์เกรดซับไมครอน – ให้สมดุลระหว่างความแข็งและความแกร่งของคมตัด เพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนานในสภาพการใช้งานกับวัสดุที่หลากหลาย
    • สารเคลือบชั้นบน TiAlN ที่ผ่านกระบวนการปรับผิวให้เรียบ – เพิ่มความแข็งของพื้นผิวและความทนทานต่อการสึกหรอ อีกทั้งสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ต่ำลงยังช่วยรักษาประสิทธิภาพให้สม่ำเสมอเมื่อทำงานด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน
    • ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA – ความเผื่อของก้าน h6 และความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด m7

    การประยุกต์ใช้งาน

    การเจาะรูตื้นด้วยเครื่องจักร CNC ในเหล็กกล้า (ISO P) สเตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K) สำหรับรูที่มีความลึกไม่เกิน 3xD

     

    กลุ่มสินค้าDormer Pramet Force X เจเนอเรชัน 2
    ชนิดดอกสว่านดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน รุ่นไม่มีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็น
    ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้3xD
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตันเกรดซับไมครอน
    การเคลือบผิวTiAlN-top (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่ผ่านกระบวนการปรับผิวให้เรียบ)
    จุด140° ปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 เหลี่ยม รูปทรงตัว S ตั้งศูนย์ได้เอง
    รูปแบบร่องCTW (แกนกลางดอกสว่านที่บางลงอย่างต่อเนื่อง ส้นแบบรีด)
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC)3 – 20 mm (ขนาดระบบเมตริก นิ้วแบบเศษส่วน ขนาดตามตัวอักษรและตัวเลข)
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดm7
    ความเผื่อหลุมที่ทำได้H9
    ก้านก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA, DCON MS ความเผื่อ h6
    มาตรฐานDIN 6537
    วัสดุชิ้นงานISO P (เหล็กกล้า), ISO M (สเตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ)

     

    ขนาดที่คัดเลือกจากรายการขนาด RS403 ของผู้ผลิต (ช่วงขนาดทั้งหมดครอบคลุม 3 – 20 mm)

    รหัสสินค้าขนาดเศษส่วน / ตัวอักษรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (นิ้ว)ความยาวร่องฟันคมตัด LCF (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)ความยาว ก้าน LS (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.)
    RS40313/6413/645.160.203128.066.036.06.00
    RS403HH6.760.266134.079.036.08.00
    RS4037.0–7.000.275634.079.036.08.00
    RS4037.1–7.100.279541.079.036.08.00
    RS4039/329/327.140.281341.079.036.08.00
    RS4037.5–7.500.295341.079.036.08.00
    RS40321/6421/648.330.328147.089.040.010.00
    RS40313/3213/3210.320.406355.0102.045.012.00
    RS40327/6427/6410.720.421955.0102.045.012.00
    RS40311.0–11.000.433155.0102.045.012.00
    RS40329/6429/6411.510.453155.0102.045.012.00
    RS4031/21/212.700.500060.0107.045.014.00
    RS40339/6439/6415.480.609465.0115.048.016.00
    RS40315.8–15.800.622065.0115.048.016.00
    RS40320.0–20.000.787479.0131.050.020.00

     

    ดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบตรง มีก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และปลายดอกแบบแยก 4 หน้า รูปทรง S มุม 140° มีการกำหนดขนาดดังนี้:

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (ความเผื่อ m7)
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL – ความยาวรวม
    • LS – ความยาว ก้าน
    • DCON MS – ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน (ความเผื่อ h6)

    ตัวอย่าง – RS4031/2: DC 12.70 mm (1/2 นิ้ว), LCF 60.0 mm, OAL 107.0 mm, LS 45.0 mm, DCON MS 14.00 mm. ค่าสำหรับขนาดอื่น ๆ แสดงอยู่ในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปค

     

    การเลือกดอกสว่าน Force X Generation 2 ที่เหมาะสม

    • RS403 – รุ่นตันที่ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น ความยาว 3xD ขนาด 3 – 20 mm เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุน
    • RC403 – ความยาว 3xD เท่ากัน พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น ขนาด 3 – 20 mm สำหรับเครื่องจักรที่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนได้
    • สำหรับรูที่ลึกกว่า ดอกสว่านตระกูล Force X Generation 2 ยังมีรุ่นความยาว 5xD และ 8xD ให้เลือก

    วัสดุชิ้นงาน

    ดอกสว่านนี้ออกแบบมาสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P (เหล็กกล้า), ISO M (สเตนเลส) และ ISO K (เหล็กหล่อ)

    การเลือกขนาด

    มีขนาดให้เลือกทั้งแบบเมตริก นิ้วเศษส่วน ขนาดตัวอักษร และขนาดตัวเลข จึงสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางให้ใกล้เคียงกับขนาดรูที่ต้องการได้ เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านจะเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (เช่น 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm, 12.00 mm, 14.00 mm, 16.00 mm และ 20.00 mm) ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าเครื่องมือจับยึดของคุณรองรับก้านของขนาดที่เลือก

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RS403F | ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE X 3XD เคลือบ TIALN-TOP_RS403 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย