ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE ไพล็อต 2XD พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น เคลือบผิว Multi TiAlN_RC4P

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FORCE ไพล็อต RC4P จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบสั้น สำหรับเจาะลึกได้สูงสุด 2xD มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในและเคลือบผิว Multi TiAlN ดอกสว่านนี้ออกแบบมาเพื่อเจาะรูไพล็อตที่แม่นยำก่อนเจาะรูลึกด้วยดอกสว่าน Force 16xD และ 20xD โดยมีมุมปลายดอก 150° และความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง p7 เพื่อให้วางตำแหน่งรูได้อย่างแม่นยำ

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: p7
    • วัสดุเครื่องมือ: HM (คาร์ไบด์ตัน)

    การใช้ RC4P ร่วมกับดอกสว่านเจาะรูลึก Force

    Dormer Pramet แนะนำให้เจาะรูไพล็อตก่อนใช้ดอกสว่านเจาะรูลึก Force 16xD และ 20xD ขั้นตอนของผู้ผลิต:

    1. เจาะรูไพล็อตด้วยดอกสว่าน RC4P ให้มีความลึกอย่างน้อย 1.5 x D
    2. ป้อนดอกสว่านเจาะรูลึกเข้าไปในรูไพล็อตด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนต่ำ (500 rpm, 300 mm/minute) จนถึงตำแหน่งที่ห่างจากก้นรูไพล็อต 1 mm
    3. เปิดสวิตช์น้ำหล่อเย็น (ขั้นต่ำ 20 bar ช่วง 20 – 50 bar) แล้วเจาะด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนที่แนะนำจนถึงความลึกสุดท้ายโดยไม่ถอนดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ ถอยดอกสว่านกลับมาที่ระดับความลึกของรูไพล็อต แล้วปิดสวิตช์น้ำหล่อเย็น
    4. ถอนดอกสว่านออกจากรูไพล็อตด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนต่ำ (500 rpm, 300 mm/minute)

    ข้อควรระวัง

    • ห้ามเดินดอกสว่านเจาะรูลึกขณะอยู่นอกรูไพล็อตด้วยความเร็วรอบเกิน 500 rpm และอัตราป้อนเกิน 300 mm/minimum
    • ตรวจสอบข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet เพื่อดูความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    FORCE Pilot RC4P เป็นดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบสั้นจาก Dormer Pramet สำหรับเจาะลึกได้สูงสุด 2xD ดอกสว่านรุ่นนี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Force Deep Hole Drills (DHD) และได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเจาะรูไพล็อตให้แม่นยำ ก่อนเจาะรูลึกด้วยดอกสว่าน Force RC416 (16xD) และ RC420 (20xD)

    คุณสมบัติหลัก

    • มุมปลายดอกสว่าน 150° – ดอกสว่านเจาะรูลึก Force ที่ใช้เจาะต่อจากนั้นมีมุมปลายดอกสว่าน 140°
    • ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ p7 – ความเผื่อของดอกสว่านที่มากกว่าเล็กน้อย เพื่อให้เจาะรูไพล็อตได้อย่างแม่นยำที่ความลึกสูงสุด 2xD
    • การเคลือบผิว TiAlN แบบหลายชั้น – การเคลือบผิว TiAlN หลายชั้นบนวัสดุฐานคาร์ไบด์ตัน
    • การจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน – น้ำหล่อเย็นถูกจ่ายผ่านช่องภายในเครื่องมือเพื่อให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • การออกแบบดอกสว่านแบบสั้นพร้อมก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การเจาะรูไพล็อต (ลึกอย่างน้อย 1.5 x D) ก่อนเจาะรูลึกด้วยดอกสว่าน Force 16xD และ 20xD
    • เจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2xD ในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน

     

    ซีรีส์RC4P (FORCE ไพล็อต)
    ตระกูลผลิตภัณฑ์ดอกสว่านเจาะรูลึก Force (DHD)
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์ (HM)
    การเคลือบผิวMulti TiAlN
    ความลึกของการเจาะสูงสุดถึง 2xD
    มุมจิก150°
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางp7
    ทิศทางตัดด้านขวา (R)
    สารหล่อเย็นการจ่ายสารหล่อเย็นภายใน
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (ซีรีส์)3.00 – 16.00 มม.
    วัตถุนี้ (RC4P1/2)DC 1/2 นิ้ว (12.70 มม.), ก้าน 14.00 มม.

     

    รหัสสินค้าDC (นิ้ว)DC (มม.)DC ทศนิยม (นิ้ว)LCF (มม.)OAL (มม.)LU (มม.)LS (มม.)DCON MS (มม.)
    RC4P1/21/212.700.500060.0124.046.0045.014.00

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, LCF = ความยาวร่องฟัน, OAL = ความยาวรวม, LU = ความยาวใช้งาน, LS = ความยาวก้าน, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อสายไฟ)

     

    ดอกสว่านเกลียวคาร์ไบด์ตันแบบสั้น มีมุมปลายดอก 150° ที่ด้านหน้า ร่องคายชิป IC แบบเกลียวตลอดความยาวร่องฟัน (LCF) และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ที่ด้านหลัง น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านช่องภายในตัวเครื่องของเครื่องมือ สำหรับ RC4P1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (14.00 มม.) ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (12.70 มม.)

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: 1/2 นิ้ว (12.70 มม.)
    • LCF – ความยาวร่องฟัน: 60.0 มม.
    • LU – ความยาวที่ใช้งานได้: 46.00 มม.
    • LS – ความยาวด้าม: 45.0 มม.
    • OAL – ความยาวรวม: 124.0 มม.
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 14.00 มม.

     

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    เลือก RC4P ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามขนาดเกลียวเท่ากับดอกสว่านเจาะรูลึก Force ที่จะใช้ต่อจากนั้น ตัวอย่างเช่น RC4P1/2 (12.70 mm) สามารถใช้เป็นดอกสว่านไพล็อตสำหรับดอกสว่านเจาะรูลึกขนาด 12.70 mm รุ่น RC41612.7 (16xD) และ RC42012.7 (20xD) ได้

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน

    ช่วงความเร็วตัด (vc) อ้างอิงจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับ RC4P ค่าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลุ่มย่อยของวัสดุ ส่วนอัตราป้อนขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานvc (ม./นาที)
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ50 ถึง 115
    Mสแตนเลส35 ถึง 79
    Kเหล็กหล่อ50 ถึง 121
    Nโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก110 ถึง 302
    Sซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไททาเนียม11 ถึง 45
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
    RC4P3.5 | ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE ไพล็อต 2XD พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น เคลือบผิว Multi TiAlN_RC4P | DORMER | MISUMI ประเทศไทย