ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE X 3XD พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น เคลือบ TIALN-TOP_RC403

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet FORCE X Generation 2 RC403 เป็นดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน 3xD ที่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในและการเคลือบผิว TiAlN-Top ปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 หน้า มุม 140° ที่ตั้งศูนย์ได้เอง และการออกแบบร่องคายเศษแบบ CTW ช่วยให้เจาะรูได้แม่นยำและมีคุณภาพสูง (ความเผื่อ H9) ด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนสูงในเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M และ K)

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • มิติของดอกสว่านตามมาตรฐาน DIN 6537 (ความยาว 3×D)
    • ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด m7
    • ออกแบบมาเพื่อเจาะรูให้ได้ความเผื่อระดับ H9 ในวัสดุหลายชนิด

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน ให้ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือจับยึดที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุน ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านดอกเจาะได้ มีรุ่นตัน RS403 ให้เลือกใช้
    • Dormer Pramet ไม่แนะนำให้ใช้ดอกสว่าน FORCE X กับเครื่องจักรแบบทั่วไป (ควบคุมด้วยมือ) หรือกับงานเจาะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 3.0 mm สำหรับกรณีเหล่านี้ ผู้ผลิตมีดอกสว่านคาร์ไบด์ตันอเนกประสงค์รุ่น R100 และ R120 ให้เลือกใช้
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน โดยใช้ข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับแต่ละขนาด
    • สามารถดาวน์โหลดโมเดล 3D (STP) ของแต่ละขนาดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

     

    FORCE X Generation 2 – ดอกสว่านคาร์ไบด์แบบตัน 3xD พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น

    RC403 เป็นหนึ่งในดอกสว่านคาร์ไบด์ตันประสิทธิภาพสูงสำหรับวัสดุหลายประเภทในตระกูล FORCE X Generation 2 ของ Dormer Pramet รุ่นนี้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6537 สำหรับการเจาะลึกสูงสุด 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน ซึ่งช่วยพาเศษตัดออกจากรูและรักษาความเย็นของคมตัด ได้รับการออกแบบให้เจาะรูได้คุณภาพดีเยี่ยมที่ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง โดยสามารถทำรูให้มีความเผื่อระดับ H9 ได้ในวัสดุหลายประเภท

    คุณสมบัติหลัก

    • ปลายดอกสว่านแบบแยก 4 เหลี่ยมมุม 140° ที่ตั้งศูนย์ได้เอง – ปลายดอกสว่านรูปทรงตัว S ที่ลับคมตัดอย่างละเอียด ช่วยให้วางตำแหน่งรูได้แม่นยำ เจาะทะลุได้รวดเร็ว ทางเข้าและทางออกของรูเรียบร้อย และพื้นผิวมีการขัดเงาที่ดี
    • สิ่วที่ปรับให้เหมาะสมพร้อมรูปทรงมุมที่แข็งแรง – รองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น ช่วยลดเวลาต่อรอบการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อชิ้นงาน
    • การออกแบบร่องคายเศษแบบ CTW พร้อมส้นที่ผ่านการรีด – แกนกลางที่บางลงอย่างต่อเนื่องช่วยให้ควบคุมเศษตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคายเศษตัดได้อย่างราบรื่นในวัสดุกลุ่ม ISO P, M และ K
    • วัสดุฐานคาร์ไบด์เกรดซับไมครอน – ให้สมดุลระหว่างความแกร่งและความแข็งของคมตัด เพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนาน
    • การเคลือบ TiAlN-Top พร้อมกระบวนการปรับผิวให้เรียบ – เพิ่มความแข็งของผิวและความทนทานต่อการสึกหรอ พร้อมลดแรงเสียดทาน ช่วยให้ประสิทธิภาพคงที่ที่ความเร็วสูงแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
    • การจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน – ช่วยให้คายเศษวัสดุได้ดีขึ้น และมีรุ่นตันที่ไม่มีรูจ่ายน้ำหล่อเย็นให้เลือกในชื่อ RS403

    การประยุกต์ใช้งาน

    การเจาะทั่วไปและการเจาะในงานผลิตด้วยเครื่อง CNC ในเหล็ก (ISO P) สเตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K) สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำของรูเจาะ รอบเวลาการผลิตสั้น และอายุการใช้งานเครื่องมือยาวนาน

     

    ซีรีส์FORCE X เจเนอเรชัน 2 – RC403
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์พร้อมการจ่ายน้ำมันหล่อเย็นภายใน
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์เกรดซับไมครอน (HM)
    การเคลือบผิวTiAlN-Top (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่ผ่านกระบวนการปรับผิวให้เรียบ)
    ความลึกของการเจาะ3×D
    จุดมุมปลาย 140° แบบแยกปลาย 4 หน้า รูปทรงตัว S ตั้งศูนย์ได้เอง พร้อมลับคมตัดอย่างละเอียด
    การออกแบบร่องคายเศษCTW (แกนกลางดอกสว่านที่บางลงอย่างต่อเนื่อง) พร้อมส้นร่องคายเศษแบบโค้งมน
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง3 – 20 mm (ขนาดระบบเมตริก นิ้วแบบเศษส่วน ขนาดตามตัวอักษรและตัวเลข)
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (DC)m7
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    มาตรฐานDIN 6537
    วัสดุชิ้นงานISO P (เหล็กกล้า), ISO M (สเตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ)
    ความเผื่อหลุมที่ทำได้H9

     

    ขนาดที่คัดเลือกจากตารางมิติ RC403 ของผู้ผลิต โดยชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดครอบคลุมขนาด 3 – 20 มม. DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, LCF = ความยาวร่องฟัน, OAL = ความยาวรวม, LS = ความยาวก้าน, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    รหัสสินค้าขนาด (นิ้ว / ตัวอักษร)DC (มม.)DC (นิ้ว)LCF (มม.)OAL (มม.)LS (มม.)DCON (มม.)
    RC4033.0–3.000.118120.062.036.06.00
    RC4031/81/83.180.125020.062.036.06.00
    RC4034.2–4.200.165424.066.036.06.00
    RC4035.5–5.500.216528.066.036.06.00
    RC4037/327/325.560.218828.066.036.06.00
    RC403KK7.140.281141.079.036.08.00
    RC4038.5–8.500.334647.089.040.010.00
    RC40311/3211/328.730.343847.089.040.010.00
    RC40327/6427/6410.720.421955.0102.045.012.00
    RC4031/21/212.700.500060.0107.045.014.00
    RC40313.8–13.800.543360.0107.045.014.00
    RC40341/6441/6416.270.640673.0123.048.018.00
    RC40318.0–18.000.708773.0123.048.018.00

     

    ดอกสว่านเกลียวคาร์ไบด์ตันชนิดก้านตรง มีร่องเกลียว ปลายดอกมุม 140° และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA รูน้ำหล่อเย็นภายในทอดผ่านเครื่องมือเพื่อนำน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด สัญลักษณ์มิติที่ใช้ในดรออิ้ง/ภาพร่างแบบของผู้ผลิต:

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด พิกัดความเผื่อ m7
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษของชิป IC
    • LS – ความยาวด้าม
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ) พิกัดความเผื่อ h6
    • OAL – ความยาวรวม

    ตัวอย่าง – RC4031/2: DC 12.70 mm (1/2 นิ้ว, 0.5000 นิ้ว), LCF 60.0 mm, LS 45.0 mm, DCON 14.00 mm, OAL 107.0 mm

     

    การเลือกดอกสว่านที่เหมาะสมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE X Generation 2

    รุ่นความลึกของการเจาะสารหล่อเย็นช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง
    RS4033×Dแบบตัน (ไม่มีการจ่ายสารหล่อเย็น)3 – 20 มม.
    RC403 (ซีรีส์นี้)3×Dการจ่ายสารหล่อเย็นภายใน3 – 20 มม.
    รุ่น 5×D5×Dแบบตันหรือแบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน3 – 20 มม.
    รุ่น 8×D8×Dการจ่ายสารหล่อเย็นภายใน3 – 16 มม.
    • น้ำหล่อเย็น: เลือก RC403 เมื่อเครื่องจักรจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุน และเลือก RS403 เมื่อเครื่องจักรไม่ได้จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุน
    • ความลึกของรู: เลือกความยาวที่ตรงกับความลึกที่ต้องการ สำหรับรูที่มีความลึก 12×D, 16×D และ 20×D Dormer Pramet มีดอกสว่าน FORCE Deep Hole (DHD) ให้เลือก
    • เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก: สำหรับขนาด 0.7 – 2.95 มม. ให้ใช้ดอกสว่าน FORCE Micro
    • วัสดุชิ้นงาน: FORCE X Generation 2 ใช้ได้กับเหล็กกล้า (ISO P) สเตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K)
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
    RC403B | ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE X 3XD พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น เคลือบ TIALN-TOP_RC403 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย