ดอกสว่านดอกสั้น CDX_R520

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET R520 CDX Stub Drill เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์ตันประสิทธิภาพสูงที่มีการเคลือบผิว TiN ปลายดอกแบบเกลียว 4 เหลี่ยมมุม 130° และชนิดก้านตรง ผลิตตามมิติของดอกสว่านซีรีส์สั้นมาตรฐาน DIN 6539 ดอกสว่านนี้เจาะรูได้ลึกถึง 2.5xD โดยไม่ต้องเจาะย้ำในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

    มาตรฐาน

    มิติตามมาตรฐาน DIN 6539 (รุ่นสั้น) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet รุ่น R520 จัดอยู่ในกลุ่มดอกสว่านคาร์ไบด์ตันแบบสั้นสำหรับงาน CNC

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับเจาะลึก 2.5xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
    • เหมาะสำหรับเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือซึ่งไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • จ่ายน้ำหล่อเย็นหรืออีมัลชั่นให้เพียงพอระหว่างการเจาะ โดยเฉพาะเมื่อเจาะวัสดุแข็งและวัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถู
    • เจาะแต่ละรูให้ลึกจนสุดในครั้งเดียวด้วยการเคลื่อนที่อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง การเริ่มเจาะใหม่ในรูที่เจาะไปแล้วบางส่วนจะทำให้ดอกสว่านสึกหรออย่างมาก
    • รักษาความเสถียรของกระบวนการ: ยึดชิ้นงานให้แน่น รักษาระยะห่างระหว่างดอกสว่านกับโฮลเดอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และลดการสั่นสะเทือนให้น้อยที่สุด
    • ปรับค่าการตัดให้เหมาะกับชิ้นงาน ยิ่งวัสดุแข็งมากเท่าใด ค่าการตัดยิ่งต้องต่ำลงเท่านั้น
    • เมื่อเจาะแผ่นเพลทแข็ง เช่น Hardox หรือ Armox ให้หลีกเลี่ยงการเจาะนำ หากจำเป็น ให้เจาะจุดนำเพียงเล็กน้อยโดยใช้ดอกสว่านที่มีมุมปลายดอกถูกต้อง

    ความปลอดภัย

    คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น และสวมอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นขณะทำการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    ดอกสว่านดอกสั้น CDX R520

    DORMER PRAMET R520 เป็นดอกสว่าน CDX ประสิทธิภาพสูง ผลิตจากคาร์ไบด์ตันและเคลือบด้วยไททาเนียมไนไตรด์ (TiN) ดอกสว่านนี้มีก้านแบบตรง (ทรงกระบอก) ร่องเกลียวมาตรฐาน และปลายดอกแบบโวลูต 4 หน้า มุม 130° โดยมีมิติตามชุดสั้นของมาตรฐาน DIN 6539 ดอกสว่านนี้ออกแบบมาสำหรับเจาะลึกถึง 2.5xD โดยไม่ต้องเจาะย้ำ

    คุณสมบัติหลัก

    • รูปทรงเรขาคณิต CDX: คมตัดแบบนูนที่ทำงานร่วมกับแกนหนาช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ดอกสว่าน
    • ปลายดอกมุม 130°: ปลายดอกทรงโวลูตเจียร 4 หน้า
    • การเคลือบผิว TiN: การเคลือบผิวด้วยไททาเนียมไนไตรด์บนตัวเครื่องที่ทำจากคาร์ไบด์ตัน (HM)
    • เจาะลึก 2.5xD โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ: สามารถเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ในครั้งเดียว
    • ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเย็นภายใน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือซึ่งไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • ตัดแบบเกลียวขวาด้วยร่องเกลียวมาตรฐาน

    การประยุกต์ใช้งาน

    สำหรับเจาะเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก Dormer Pramet ยังแนะนำ R520 เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์ตันรุ่นที่ไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็นภายใน สำหรับเจาะเพลทกันรอยขีดข่วนชนิดแข็งและแผ่นเพลทเกราะ เช่น Hardox และ Armox

     

    ยี่ห้อDORMER PRAMET
    ซีรีส์R520 (ดอกสว่านสั้น CDX)
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์ (HM)
    การเคลือบผิวดีบุก
    มุมจิก130° (ปลายดอกสว่านแบบเกลียว 4 คม)
    คมตัดคมตัดแบบนูน แกนหนา
    รูปแบบร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้2.5xD
    ก้านก้านทรงกระบอก (ชนิดก้านตรง)
    มาตรฐานDIN 6539 (ซีรีส์สั้น)
    สารหล่อเย็นไม่มีช่องสารหล่อเย็นภายใน
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง3.0 – 16.50 mm (ขนาดหน่วยเมตริกและขนาดนิ้วแบบเศษส่วน)
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)ความยาวร่อง (mm)ความยาวโดยรวม (มม.)มุมจิกการเคลือบผิว
    R5201/259805421/2 (0.5000)12.7051102130°ดีบุก

     

    ภาพด้านข้างของดอกสว่านเกลียวคาร์ไบด์ตันก้านตรง ผลิตตามมิติของรุ่นสั้นมาตรฐาน DIN 6539:

    • ปลายดอกสว่าน: มุมปลาย 130° แบบโวลูต 4 หน้า พร้อมคมตัดนูน
    • ตัวเครื่องที่มีร่องเกลียว: ร่องเกลียวขวามาตรฐานตลอดความยาวร่องฟัน; ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้ 2.5xD
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (แบบตรง) ยาวไปจนถึงปลายเครื่องมือ
    • ความยาวรวม: วัดจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน

    R5201/2: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/2 นิ้ว (12.70 mm) ความยาวร่องฟัน 51 mm และความยาวรวม 102 mm

     

    การเลือกดอกเจาะคาร์ไบด์ตันของ Dormer Pramet

    เครื่องจักรและรูเจาะซีรีส์หมายเหตุ
    เครื่องจักร CNC หรือเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือซึ่งไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน สำหรับเจาะรูตื้นดอกสว่านดอกสั้น R520 CDXรุ่นสั้นตามมาตรฐาน DIN 6539 มุมปลายดอกสว่าน 130° ขนาด 3.0 – 16.50 mm
    เครื่องจักร CNC หรือเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือ ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน สำหรับรูที่ลึกกว่าR510 CDXดอกสว่าน CDX รุ่นเดียวกันในแบบ DIN 338 ที่ยาวกว่า ขนาด 3.0 – 14.25 mm
    เครื่องจักร CNC ที่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน สำหรับเจาะรูตื้นR457DIN 6537 – 3xD, มุมปลายดอกสว่าน 140°, 3.0 – 20.0 mm
    เครื่องจักร CNC ที่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน สำหรับเจาะรูลึกR453DIN 6537 – 5xD, 3.0 – 20.0 mm

    R520 เหมาะสำหรับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เจาะแผ่นวัสดุที่แข็งมากได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือให้นานที่สุด Dormer Pramet แนะนำให้ใช้ดอกเจาะคาร์ไบด์ตันที่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในกับเครื่อง CNC หากไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน R520 เป็นตัวเลือกดอกเจาะคาร์ไบด์ตัน
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
    R5203.0 | ดอกสว่านดอกสั้น CDX_R520 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย