ดอกสว่าน FORCE M แบบจ่ายน้ำมัน 3×D_R467

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet FORCE M R467 เป็นดอกสว่านคาร์ไบด์ตันขนาด 3×D ที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกสว่านและเคลือบผิว TiAlN ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6537 K สำหรับการเจาะสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนในปริมาณมากด้วยความแม่นยำสูง ปลายดอกสว่านแบบแยก 4 หน้า รูปทรงตัว S มุม 140° และการออกแบบร่องคายเศษ CTW ช่วยให้เจาะรูได้ลึก 3×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ มีขนาดตั้งแต่ 3.00 – 16.00 mm และ 1/8 – 5/8 นิ้ว

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • มิติตามมาตรฐาน DIN 6537 K (รุ่นสั้น)
    • ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อของก้าน h6
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด m7
    • คุณภาพรูที่ทำได้: ความเผื่อ H9 ในวัสดุสเตนเลสและวัสดุทนความร้อน

    คำแนะนำการใช้งาน

    • จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ โดยตัวอย่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของผู้ผลิตใช้อีมัลชั่น 8 % ที่จ่ายผ่านรูน้ำหล่อเย็น
    • ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 3×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
    • ใช้เครื่องมือจับยึดชนิดแข็งที่มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนในแนวรัศมีต่ำ และยึดจับชิ้นงานให้มั่นคง
    • ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนระบุไว้ตามกลุ่มวัสดุของชิ้นงาน (ดูตารางข้อมูลการตัดในหน้านี้) ปรับอัตราป้อนเพิ่มหรือลดได้ ±25 % ให้เหมาะกับสภาพการทำงานจริง
    • สำหรับพื้นผิวทางเข้าและทางออกที่ลาดเอียงหรือไม่สม่ำเสมอ ให้ลดอัตราป้อนขณะดอกสว่านเข้าและออกจากชิ้นงาน แนะนำให้เจาะนำศูนย์หรือกัดพื้นผิวให้เรียบก่อน
    • หากต้องการตำแหน่งรูที่แม่นยำ ให้เจาะนำศูนย์ก่อน โดยให้จุดเจาะมีขนาดประมาณ 70 % ของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่จะใช้เจาะรูจริง ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ดอกนำศูนย์ R125 สำหรับดอกสว่าน FORCE

    การแก้ไขปัญหา

    • คมตัดพอก – เพิ่มความเร็วตัดและเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมันในของไหลตัดกลึง
    • การบิ่นที่มุมด้านนอก – ตรวจสอบการจับยึดชิ้นงาน ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนในแนวรัศมี และเครื่องมือจับยึด ลดอัตราป้อนและตรวจสอบการจ่ายน้ำหล่อเย็น
    • คมตัดบิ่น – ตรวจสอบความมั่นคงของการติดตั้งและเปลี่ยนดอกสว่านให้เร็วขึ้น
    • คมตัดสึกหรอมากเกินไป – ลดความเร็วในการตัด เพิ่มอัตราป้อน และตรวจสอบการจ่ายของไหลสำหรับการตัด
    • การสึกหรอมากเกินไปบนผิวขอบทรงกระบอก – ตรวจสอบความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนในแนวรัศมี ใช้น้ำมันตัดกลึงชนิดไม่ผสมน้ำหรืออีมัลชั่นที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น และลดความเร็วในการตัด
    • คมสิ่วสึกหรอมากเกินไป – เพิ่มความเร็วตัดและลดอัตราป้อน

     

    ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE M 3×D พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น เคลือบ TiAlN

    R467 เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกสว่านคาร์ไบด์ตันประสิทธิภาพสูง FORCE M ของ Dormer Pramet ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเจาะสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องเจาะรูจำนวนมากด้วยความแม่นยำสูงและสม่ำเสมอ โดยสามารถเจาะรูที่มีความเผื่อระดับ H9 ในวัสดุสเตนเลสและวัสดุทนความร้อนด้วยความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง

    คุณสมบัติหลัก

    • โครงสร้างร่องคายเศษ CTW – การออกแบบแกนกลางที่บางลงอย่างต่อเนื่องร่วมกับส้นแบบโค้งมน ช่วยให้คอร์แข็งแรงและชิป IC ไหลออกได้อย่างราบรื่น
    • ปลายดอกสว่านแบบแยก 4 เหลี่ยม รูปทรงตัว S มุม 140° – ลับคมตัดให้บางอย่างแม่นยำ พร้อมการออกแบบมุมด้านนอกที่แข็งแรง
    • คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูงพร้อมเคลือบผิว TiAlN – การเคลือบผิวช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ – รูจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในช่วยให้ระบายชิป IC ได้ดีขึ้น ทำให้เจาะรูได้ลึก 3×D โดยไม่ต้องยกดอกสว่านขึ้นเป็นระยะ
    • มิติมาตรฐาน – ความยาวสั้นตามมาตรฐาน DIN 6537 K พร้อมก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    ข้อดีเมื่อเทียบกับดอกสว่านทั่วไป

    • ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ – การตัดที่ราบรื่นช่วยป้องกันการชุบแข็งของชิ้นงานและการเกิดคมตัดพอก
    • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต – การจัดการเศษชิป IC ที่ยอดเยี่ยมและการกระจายแรงที่ดีขึ้นช่วยให้เจาะได้ด้วยอัตราป้อนสูง
    • อายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนานเป็นพิเศษ – มุมและคมตัดที่แข็งแรงขึ้นทนต่อการสึกหรอจากการเสียรูปได้

    การใช้งานทั่วไป

    การเจาะในการผลิตปริมาณมากสำหรับสเตนเลสชนิดเฟอริติก ชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชนิดออสเทนนิติก ชนิดดูเพล็กซ์ และชนิดชุบแข็งด้วยการตกตะกอน (ISO M) รวมถึงโลหะผสมไททาเนียม และอาจใช้กับโลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มีเหล็ก นิกเกิล หรือโคบอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก (ISO S) ได้ เครื่องจักรหรือเครื่องมือจับยึดต้องสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านดอกสว่านได้

     

    กลุ่มสินค้าFORCE M (Dormer Pramet)
    รหัสซีรีส์R467
    ประเภทเครื่องมือดอกเจาะคาร์ไบด์ตันพร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น (น้ำหล่อเย็นไหลผ่านภายในดอกสว่าน)
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตันเนื้อเม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม
    การเคลือบผิวTiAlN (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์)
    มุมจิก140°
    รูปทรงปลายดอกสว่านปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 หน้า รูปทรงตัว S
    การออกแบบร่องคายเศษCTW – แกนกลางบางลงอย่างต่อเนื่อง ส้นโค้งมน
    ความลึกที่ใช้งานได้3×D
    มาตรฐานขนาดDIN 6537 K
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางm7
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง3.00 – 16.00 mm; 1/8 – 5/8 นิ้ว; ขนาดเกจวัดขดลวด N29, N7, N5
    ความเผื่อหลุมH9 ในวัสดุสเตนเลสและวัสดุทนความร้อน
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าสเตนเลสกลุ่ม ISO M และโลหะผสมไททาเนียมกลุ่ม S1 (การใช้งานหลัก); โลหะผสมทนอุณหภูมิสูงกลุ่ม S2 – S4 (สามารถใช้งานได้)

     

    DC ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.)ขนาดเศษส่วนของนิ้ว / ขนาดเกจวัดขดลวดในช่วงLCF ความยาวคมกัด (มม.)OAL ความยาวรวม (มม.)LS ความยาวด้าม (มม.)DCON MS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)
    3.00 ถึง 3.701/8, N29, 9/642062366
    3.80 ถึง 4.705/32, 11/642466366
    4.76 ถึง 6.003/16, N7, 13/64, N5, 7/32, 15/642866366
    6.05 ถึง 7.001/4, 17/643479368
    7.10 ถึง 8.009/32, 19/64, 5/164179368
    8.05 ถึง 10.0021/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/6447894010
    10.05 ถึง 12.0013/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32551024512
    12.05 ถึง 14.0031/64, 1/2, 33/64, 17/32, 35/64601074514
    14.25 ถึง 16.009/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8651154816

    เส้นผ่านศูนย์กลางบางขนาดในช่วงที่ระบุอาจไม่มีในแค็ตตาล็อก โปรดตรวจสอบรหัสผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ตัวอย่าง: R4671/2 – DC 12.70 mm (1/2 นิ้ว), LCF 60 mm, OAL 107 mm, LS 45 mm, DCON MS 14 mm.

     

    ดอกเจาะคาร์ไบด์ตันก้านแบบตรง มีร่องคายเศษแบบเกลียวและช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในที่ทอดผ่านตัวเครื่องมือ สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามภาพร่างแบบของผู้ผลิต:

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (ความเผื่อ m7)
    • LCF – ความยาวของร่องคายชิป IC
    • LS – ความยาวของก้านทรงกระบอก
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ) ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA โดยมีความเผื่อ h6
    • OAL – ความยาวรวมของดอกสว่าน

    ปลายดอกสว่านเจียรเป็นมุม 140° แบบปลายแยก 4 เหลี่ยมที่มีรูปทรงตัว S เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับหรือใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด และมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นขั้น ได้แก่ 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 mm ตามช่วงขนาดต่าง ๆ (ดูตารางขนาดในหน้านี้)

     

    การเลือกข้อมูลการตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet จัดประเภทวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ตารางแสดงระดับความเหมาะสมตามการประเมินของผู้ผลิต ความเร็วตัดเริ่มต้น (vc) และรหัสอัลฟาสำหรับอัตราป้อนของ R467

    WMGวัสดุชิ้นงานความแข็งความเหมาะสมvc (ม./นาที)รหัสการป้อน
    M1.1สเตนเลสชนิดเฟอริติก< 160 HBการใช้งานหลัก117G
    M1.2สเตนเลสชนิดเฟอริติก160 – 220 HBการใช้งานหลัก99G
    M2.1สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์< 200 HBการใช้งานหลัก104G
    M2.2สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์200 – 280 HBการใช้งานหลัก85G
    M2.3สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์280 – 380 HBการใช้งานหลัก71E
    M3.1สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก< 200 HBการใช้งานหลัก87G
    M3.2สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก200 – 260 HBการใช้งานหลัก75G
    M3.3สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก260 – 300 HBการใช้งานหลัก68F
    M4.1สเตนเลสชนิดดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก< 300 HBการใช้งานหลัก60F
    M4.2สเตนเลสชนิดออสเทนนิติกที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก300 – 380 HBการใช้งานหลัก52E
    S1.1ไททาเนียมหรือไทเทเนียมอัลลอย< 200 HBการใช้งานหลัก55V
    S1.2โลหะผสมไททาเนียม200 – 280 HBการใช้งานหลัก45V
    S1.3โลหะผสมไททาเนียม280 – 360 HBการใช้งานหลัก40U
    S2.1โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูง< 200 HBการใช้งานที่อาจทำได้60U
    S2.2โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูง200 – 280 HBการใช้งานที่อาจทำได้56U
    S3.1โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง< 280 HBการใช้งานที่อาจทำได้45U
    S3.2โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง280 – 360 HBการใช้งานที่อาจทำได้40U
    S4.1โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูง< 240 HBการใช้งานที่อาจทำได้35U
    S4.2โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูง240 – 320 HBการใช้งานที่อาจทำได้32U

    อัตราป้อนต่อรอบ fn (mm/rev) ตามรหัสอัตราป้อนและเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน DC (mm)

    รหัสการป้อน3.004.005.006.008.0010.0012.0015.0016.00
    E0.0620.0710.0800.0920.1150.1400.1500.1730.180
    F0.0730.0840.0950.1090.1380.1650.1780.2020.210
    G0.0840.0960.1090.1260.1600.1900.2050.2310.240
    U0.0700.0800.0900.1070.1400.1700.2000.2230.230
    V0.1000.1150.1300.1530.2000.2500.2800.3100.320

    วิธีอ่าน: ค้นหารหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุของคุณในตารางแรก เลือกคอลัมน์ที่มีค่าใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านของคุณมากที่สุด แล้วอ่านค่าอัตราป้อนต่อรอบ ปรับค่าเหล่านี้ได้ ±25 % ตามสภาพการทำงาน

    ตัวอย่างจากผู้ผลิต: สเตนเลสเฟอริติก 1.4104 (AISI 430F, M1.2, 220 HB, 700 MPa), R4678.0 (8 mm), ความลึกของรู 24 mm (3×D), vc 99 m/minute, f 0.16 mm/rev, ใช้อีมัลชั่น 8 % จ่ายผ่านรูน้ำหล่อเย็น

    การเลือกดอกสว่าน FORCE ที่เหมาะสม

    • R467 – FORCE M พร้อมระบบจ่ายสารหล่อเย็น สำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 3×D ในสเตนเลสและโลหะผสมที่ทนความร้อน
    • R463 – FORCE M พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น สำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 5×D ในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.00 – 16.00 mm เช่นเดียวกัน
    • R469 – FORCE M พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น สำหรับรูที่มีความลึก 8×D มีจำหน่ายตามคำขอ
    • R457 – FORCE X พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น สำหรับรูที่มีความลึก 3×D เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมที่มีความต้านทานแรงดึงสูงสุด 1500 MPa รวมถึงเหล็กหล่อ