FORCE X DRILL 3×D_R458

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet FORCE X Drill 3×D (R458) เป็นดอกสว่านสั้นคาร์ไบด์ตันประสิทธิภาพสูง เคลือบผิว TiAlN ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6537 K ปลายดอกสว่านแบบแยก 4 เหลี่ยมมุม 140° ที่ตั้งศูนย์ได้เองและร่องคายเศษแบบ CTW (Continuously Thinned Web) ช่วยให้เจาะได้ลึก 3×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ และได้รูที่แม่นยำตามความเผื่อ H9 ด้วยความเร็วและอัตราป้อนสูงในเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และวัสดุชุบแข็ง

    มาตรฐานและค่าพิกัดความเผื่อ

    • มาตรฐานเครื่องมือ: DIN 6537 K (ดอกเจาะคาร์ไบด์ตันแบบสั้น)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6
    • ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: m7 (ช่วงความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • คุณภาพรูที่ทำได้: ความเผื่อของรูระดับ H9 เมื่อใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง

    ขอบเขตการใช้งาน (กลุ่มวัสดุ ISO)

    ข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนี้ครอบคลุมกลุ่มวัสดุต่อไปนี้:

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ – มีปริมาณธาตุผสม ≤ 10 % และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
    Mสเตนเลส – เหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนและมีโครเมียม ≥ 11 %
    Kเหล็กหล่อ – โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่ผ่านการหล่อและมีคาร์บอนมากกว่า 2 %
    Nโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก – โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กในปริมาณที่มีนัยสำคัญ
    Sโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง – ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการกัดกร่อนเหนือกว่าสเตนเลส
    Hวัสดุชุบแข็ง – โลหะวิศวกรรมที่มีความแข็งมากกว่า 45 HRC

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่มีความลึกสูงสุด 3×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะเพื่อคายเศษวัสดุ หากต้องการเจาะรูลึกกว่านี้ ให้เลือกดอกสว่านที่ยาวกว่า
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet กำหนดสำหรับวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้
    • ใช้เครื่องมือจับยึดที่มีความแม่นยำและเป็นชนิดแข็ง พร้อมทั้งจับยึดชิ้นงานให้มั่นคง
    • คาร์ไบด์ตันมีความแข็งมากแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทก จับคมตัดด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    R458 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัน FORCE X ของ Dormer Pramet ซึ่งรองรับการใช้งานหลากหลาย เป็นดอกสว่านแบบสั้นตามมาตรฐาน DIN 6537 K มีก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ออกแบบมาสำหรับเจาะรูด้วยเครื่อง CNC ให้ลึกได้ถึง 3×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 3.00 ถึง 20.00 mm และยังมีขนาดเป็นเศษส่วนของนิ้ว ขนาดตามตัวอักษร และขนาดตามหมายเลขเกจวัดลวด

    คุณสมบัติหลัก

    • โครงสร้างร่องคายเศษแบบ CTW – แกนกลางดอกสว่านที่บางลงอย่างต่อเนื่องผสานกับการออกแบบส้นแบบโค้งมน เพื่อเพิ่มอัตราการเจาะ
    • ปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 หน้า มุม 140° ที่ปรับปรุงรูปทรง – รูปทรงที่จัดศูนย์ได้เอง พร้อมมุมคมสิ่วรองขนาดใหญ่
    • คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดคุณภาพสูง – เนื้อวัสดุคาร์ไบด์ตัน เหมาะสำหรับการเจาะประสิทธิภาพสูงในวัสดุชิ้นงานหลากหลายประเภท
    • เคลือบผิว TiAlN – ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • รูเจาะที่แม่นยำ – เจาะรูคุณภาพสูงที่มีความเผื่อระดับ H9 ด้วยความเร็วและอัตราป้อนสูง
    • ความเผื่อที่แม่นยำ – ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด m7 และความเผื่อของก้าน h6

    การประยุกต์ใช้งาน

    • เจาะรูได้ลึกสูงสุด 3×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะในการทำงานด้วยเครื่อง CNC
    • การเจาะวัสดุหลายชนิด ได้แก่ เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก และวัสดุชุบแข็ง

     

    ซีรีส์ / สายผลิตภัณฑ์R458 / FORCE X
    ชนิดดอกสว่านดอกสว่านตันแบบสั้นสำหรับงาน CNC
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน (เม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม)
    การเคลือบผิวTiAlN (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์)
    มุมจิก140° ปลายดอกสว่านแบบแยกคม 4 เหลี่ยมที่ปรับปรุงแล้ว จัดศูนย์ได้เอง
    การออกแบบร่องคายเศษแกนกลางบางต่อเนื่อง (CTW) พร้อมส้นแบบม้วน
    ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้3×D โดยไม่ต้องถอนดอกสว่านเป็นระยะ
    มาตรฐานDIN 6537 K
    ก้านก้านทรงกระบอก (แบบขนาน) ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดm7
    ความเผื่อหลุมที่ทำได้H9
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง3.00 – 20.00 mm; มีขนาดเป็นเศษส่วนของนิ้ว ขนาดตามตัวอักษร และขนาดตามหมายเลขเกจวัดลวดให้เลือกด้วย
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก และวัสดุชุบแข็ง

     

    ขนาดตัวอย่างจากข้อมูลของ Dormer Pramet DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, LCF = ความยาวร่องฟัน, OAL = ความยาวรวม, LS = ความยาวก้าน, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    รหัสสินค้าขนาดDC (มม.)LCF (มม.)OAL (มม.)LS (มม.)DCON (มม.)
    R458N27เกจวัดเส้นลวด N273.66206236 
    R458N7เกจวัดเส้นลวด N75.112866 6
    R458Gขนาดตัวอักษร G6.63347936 
    R4587.5เมตริก7.54179  
    R458Vขนาดตัวอักษร V9.5847894010
    R4581/2เศษส่วน 1/212.7060.0107.045.014.00
    R45815.5เมตริก15.565115  

     

    R458 เป็นดอกเจาะคาร์ไบด์ตันก้านแบบตรงชนิดสั้นตามมาตรฐาน DIN 6537 K โดยไล่จากปลายดอกไปด้านหลัง ประกอบด้วยปลายดอกแบบแยก 4 หน้า มุม 140° ส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษแบบ CTW (ความยาวร่องคายเศษ LCF) และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (ความยาวก้าน LS เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON ความเผื่อ h6)

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดที่ปลายดอกสว่าน มีความเผื่อ m7
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษของดอกสว่าน ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึกสูงสุด 3×D
    • OAL – ความยาวรวมจากปลายดอกสว่านถึงปลายก้าน
    • LS – ความยาวด้าม
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ) ความเผื่อ h6
    • มุมจิก – 140°.

    ตัวอย่าง: R4581/2 มีเส้นผ่านศูนย์กลางจุดเจาะ DC 12.70 mm ความยาวร่องคายเศษ LCF 60.0 mm ความยาวรวม OAL 107.0 mm ความยาวก้าน LS 45.0 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON 14.00 mm

     

    วิธีเลือก

    • ความลึกของรู: R458 เป็นดอกสว่านรุ่นความยาว 3×D ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE X ซึ่งยังมีดอกสว่านรุ่นความยาว 5×D และ 8×D สำหรับเจาะรูที่ลึกกว่า
    • น้ำยาหล่อเย็น: R458 ไม่มีรูจ่ายน้ำยาหล่อเย็นภายใน หากต้องการจ่ายน้ำยาหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE X มีดอกสว่านความลึก 3×D ที่จ่ายน้ำยาหล่อเย็นได้
    • ระบบขนาด: เลือกขนาดระบบเมตริก (3.00–20.00 mm) ขนาดนิ้วแบบเศษส่วน (เช่น 1/2) ขนาดตามตัวอักษร (เช่น G, V) หรือขนาดตามหมายเลขเกจวัดขดลวด (เช่น N7, N27) ให้ตรงกับภาพร่างแบบ
    • เน้นงานสเตนเลส: สำหรับงานเจาะสเตนเลสโดยเฉพาะ Dormer Pramet ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม FORCE M ส่วน FORCE X เป็นตัวเลือกสำหรับวัสดุหลายประเภท

    การอ่านรหัสผลิตภัณฑ์

    รหัสผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหมายเลขซีรีส์ R458 ตามด้วยขนาดดอกสว่าน:

    • R4587.5 – เส้นผ่านศูนย์กลางตามระบบเมตริก 7.5 มม.
    • R4581/2 – เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเศษส่วน 1/2 นิ้ว (12.70 mm)
    • R458 V – ขนาดตัวอักษร V (9.58 mm)
    • R458N27 – ขนาดตามหมายเลขเกจวัดขดลวด N27 (3.66 mm)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R458C | FORCE X DRILL 3×D_R458 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย